WallAir
Klimatyzatory precyzyjne do montażu na zewnątrz
Jednostki WallAir to kompaktowe i odporne na warunki atmosferyczne jednostki klimatyzacji precyzyjnej, które są montowane na zewnątrz kontenera w celu chłodzenia, dzięki czemu umożliwiają pełne wykorzystanie przestrzeni kontenera.
Omówienie produktu
Najważniejsze korzyści
- Do 84% oszczędności kosztów eksploatacji dzięki bezpośredniemu chłodzeniu swobodnemu
- Niska ilość czynnika chłodniczego (mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2)
- Łączność: monitorowanie i zdalny dostęp do klimatyzatora zewnętrznego za pośrednictwem interfejsu internetowego
Najważniejsze cechy
- Dostępne ze sprężarką EC
- Zewnętrzne warunki atmosferyczne: -20 °C zimą/+50 °C latem
Najważniejsze dane techniczne
- Całkowita wydajność chłodnicza (kW): 4 – 16
- Dystrybucja powietrza: Displacement
- Do 84% oszczędności kosztów eksploatacji klimatyzatora zewnętrznego dzięki bezpośredniemu chłodzeniu swobodnemu „Free cooling”
- Niska ilość czynnika chłodniczego (mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2)
- Nie jest wymagana coroczna kontrola szczelności zgodnie z przepisami dotyczącymi gazów fluorowanych *
- Jednostki typu „Plug and play” - gotowe do natychmiastowego podłączenia i eksploatacji
- Łączność: monitorowanie i zdalny dostęp za pośrednictwem interfejsu internetowego
- Praca rezerwowa (chłodzenie swobodne i chłodzenie rezerwowe) w przypadku awarii głównego źródła zasilania
- Automatyczny restart jednostki zewnętrznej AC po awarii zasilania
- Bardzo długie okresy między przeglądami
- Solidne i zaprojektowane do ciągłej pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku
*Ze względu na niską ilość czynnika chłodniczego i hermetycznie zamknięty obwód czynnika chłodniczego (standard dla sprężarki EC, opcjonalnie dla sprężarki On / Off)
- Dostępne w 2 rozmiarach
- Jednostka fabrycznie przetestowana, wypełniona czynnikiem chłodniczym i gotowa do eksploatacji
- Dostępna ze sprężarką EC
- Zewnętrzne warunki atmosferyczne: -20 °C zimą/+50 °C latem
- Kontrola stanu filtra i alarm przepływu powietrza
- Czujniki temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
- Filtr klasy ISO 16890: ePM10 50%
- Kontrola ciśnienia skraplania
- Skraplacz z technologią mikrokanałową
Całkowita wydajność chłodnicza (kW) | 4 - 16 |
Rozmiary | 2 |
Przepływ powietrza | Displacement |
Czynnik chłodniczy | R410A (GWP: 2,088) R407C (GWP: 1,774) R513A (GWP: 631) |
Potrzebujesz więcej informacji?
Pobierz naszą broszurę!
Wszystkie szczegóły dotyczące WallAir
Klimat. Indywidualnie
Od standardowych jednostek, po w pełni dostosowane rozwiązania
Możliwość zaoferowania klientom tak szerokiego asortymentu jest ucieleśnieniem naszej filozofii "Climate. Customized.". Rozmiar, konstrukcja, dystrybucja powietrza, system lub sterowanie: CyberAir 3PRO DX to model z możliwością adaptacji, a jednostki można precyzyjnie dostosować do indywidualnych wymagań. Ponadto dostępne są różne opcje i wersje wyposażenia dla systemu HVAC, aby osiągnąć optymalny rezultat.
Optymalna niezawodność działania dla Twojego projektu
Bezpośrednie chłodzenie swobodne Free Cooling
W wielu stacjach bazowych i małych centrach danych klimatyzatory komfortu bez trybu Free Cooling są nadal używane do klimatyzacji, co powoduje wysokie zużycie energii. Jednostki z serii Shelter Cooling firmy STULZ wykorzystują potencjał Free Cooling, znacznie obniżając koszty energii.
Oszczędność dzięki bezpośredniemu chłodzeniu swobodnemu „free-cooling” STULZ
Wydajna dystrybucja powietrza i inteligentne sterowanie trybami pracy umożliwiają osiągnięcie oszczędności aż do 84%.
Tryb bezpośredniego chłodzenia swobodnego Free Cooling
Przy niskich temperaturach zewnętrznych powietrze zewnętrzne jest wykorzystywane bezpośrednio do chłodzenia. Powietrze z zewnątrz jest doprowadzane do wnętrza, gdy przepustnica powietrza jest otwarta. Energochłonne chłodzenie sprężarkowe nie jest potrzebne przy niskich temperaturach zewnętrznych. W ten sposób Free Cooling przynosi ogromne potencjalne oszczędności.
Tryb MIX
Jeśli Free Cooling nie jest wystarczający ze względu na temperaturę zewnętrzną, urządzenie może nadal w pewnym stopniu wykorzystywać powietrze zewnętrzne. Rezultatem jest połączenie chłodzenia sprężarkowego i free-coolingu.
Tryb sprężarkowy
Jeśli temperatury zewnętrzne są tak wysokie, że powietrze z zewnątrz nie pomaga już w chłodzeniu wnętrza, całe chłodzenie jest generowane przez sprężarkę. Nawet w tym trybie doskonale zharmonizowane komponenty, których używamy, zapewniają niezawodną i wydajną pracę klimatyzatorów STULZ.
Niezawodne działanie w każdych warunkach atmosferycznych
Niezależnie od tego, czy Twój system o znaczeniu krytycznym dla Twojej firmy pracuje w temperaturach do 55 ° C, w powietrzu zanieczyszczonym cząsteczkami, w temperaturach do -40 ° C czy w stale wilgotnym środowisku - zawsze możesz polegać na systemach firmy STULZ.
Plug & Play
- Wszystkie produkty z serii Shelter Cooling są testowane fabrycznie, napełnione czynnikiem chłodniczym i gotowe do podłączenia i pracy od samego początku
- Zmniejszony czas i koszty instalacji
- Szybszy rozruch
Przepływ powietrza - displacement
Jednostki typu displacement umożliwiają przepływ zimnego powietrza nawiewanego blisko podłogi z małą prędkością. Powstająca warstwa zimnego powietrza na podłodze zapobiega mieszaniu się gorącego i zimnego powietrza. Zasada ta zwiększa liczbę godzin pracy w trybie Free Cooling, osiągając maksymalne potencjalne oszczędności.
Sprężarka EC
Zalety sprężarki EC z regulacją obrotów
- Maksymalna efektywność energetyczna w trybie częściowego obciążenia
- Stała temperatura powietrza nawiewanego
- Czynnik chłodniczy R410A
- Zintegrowany łagodny rozruch sprężarki
- Długa żywotność dzięki pracy ciągłej, bez cykli włączania / wyłączania sprężarki
Kontrola i monitorowanie
SEC.blue składa się ze sterownika i opcjonalnego terminala obsługowego. Sterownik steruje wszystkimi funkcjami rozdzielonej jednostki HVAC. Panel operatorski, składający się z klawiatury i wyświetlacza LCD, wyświetla najważniejsze stany pracy i alarmy.
Opcje
Liczne różne opcje i możliwe wyposażenie umożliwiają idealne dostosowanie jednostek zewnętrznych WallAir do ogrzewania i klimatyzacji do własnych wymagań.
- Praca w wysokich temperaturach do 55°C z czynnikiem R134a
- Zestaw zimowy do -40 °C
- Łagodny rozruch sprężarki
- Okablowanie elektryczne ze złączem typu „plug and play”
- Praca rezerwowa 48 V DC lub 230 V/50 Hz/1 Ph
- Zewnętrzny terminal obsługowy
- Nagrzewnica elektryczna
- Czujnik wilgotności
Blisko Ciebie na całym świecie
Jako firma z oddziałami na całym świecie oferujemy wszystko, czego potrzebujesz w niezwykle dynamicznym świecie technologii informatycznych - a także profesjonalne doradztwo we właściwym miejscu i we właściwym czasie.
Dzięki 21 spółkom zależnym, 11 zakładom produkcyjnym oraz partnerom handlowym i serwisowym w ponad 140 krajach, upewniamy się, że jesteśmy blisko naszych klientów w każdym miejscu na świecie.
Serwis i konserwacja
Nasi wyszkoleni i doświadczeni partnerzy handlowi i serwisowi znajdują się w ponad 140 krajach. Wynikająca z tego bliskość naszych klientów pozwala na szybkie czasy reakcji. Ponadto regularne szkolenia i aktywna wymiana informacji zapewniają wysoką jakość i szeroką wiedzę o wszystkich naszych produktach. W ten sposób możesz mieć pewność, że Twoje produkty są w najlepszych rękach i są odpowiednio konserwowane - na całym świecie.
Centrum testowe
W naszym centrum testowym możesz przetestować jednostki WallAir w indywidualnych warunkach pracy i miejscu. Zapewnia to przejrzystość i potwierdza wydajność urządzenia i zużycie energii.