TelAir

Klimatyzatory do instalacji wewnętrznej
Jednostki TelAir przeznaczone są do kontenerów telekomunikacyjnych i pomieszczeń sprzętowych. Ponieważ klimatyzatory precyzyjne są instalowane w pomieszczeniach, poziom hałasu jest ograniczony do minimum, a urządzenia są chronione przed wpływami środowiska zewnętrznego i aktami wandalizmu.




Omówienie produktu
Najważniejsze korzyści
- Do 84% oszczędności kosztów eksploatacji dzięki bezpośredniemu chłodzeniu swobodnemu
- Niska ilość czynnika chłodniczego (mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2)
- Łączność: monitorowanie i zdalny dostęp do klimatyzatora zewnętrznego za pośrednictwem interfejsu internetowego
Najważniejsze cechy
- Kontrola ciśnienia skraplania
- Zewnętrzne warunki atmosferyczne: -20 °C/+50 °C zimą/latem
Najważniejsze dane techniczne
- Wydajność chłodnicza (kW): 4 – 16
- Dystrybucja powietrza: Dołem, Górą, Displacement
- Do 84 % oszczędności kosztów eksploatacyjnych dzięki pracy w trybach MIX oraz Free Cooling
- Niska ilość czynnika chłodniczego (mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2)
- Nie jest wymagana coroczna kontrola szczelności zgodnie z przepisami dotyczącymi gazów fluorowanych *
- Nadaje się do obszarów mieszkalnych ze względu na niską emisję hałasu
- Jednostki typu „Plug and play” - gotowe do natychmiastowego podłączenia i eksploatacji
- Instalacja wewnętrzna chroni urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach przed wpływami środowiska zewnętrznego i aktami wandalizmu
- Łączność: monitorowanie i zdalny dostęp za pośrednictwem interfejsu internetowego
- Praca rezerwowa (chłodzenie swobodne i chłodzenie rezerwowe) w przypadku awarii głównego źródła zasilania
- Długie okresy między przeglądami
- Solidne i zaprojektowane do ciągłej pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku
* Ze względu na niską ilość czynnika chłodniczego i hermetycznie zamknięty obwód czynnika chłodniczego (standard dla sprężarki EC, opcjonalnie dla sprężarki On / Off)
- Nawiew górą, dołem lub displacement
- Dostępne w 3 rozmiarach
- Jednostka fabrycznie przetestowana, wypełniona czynnikiem chłodniczym i gotowa do eksploatacji
- Dostępna ze sprężarką EC
- Zewnętrzne warunki atmosferyczne: -20 °C/+50 °C zimą/latem
- Automatyczny restart po awarii zasilania
- Kontrola stanu filtra i alarm przepływu powietrza
- Chłodzenie pomieszczenia, w tym czujniki temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
- Filtr klasy G4
- Kontrola ciśnienia skraplania
- Skraplacz z technologią mikrokanałową
Całkowita wydajność chłodnicza (kW) | 4 – 16 |
Rozmiary | 2 |
Przepływ powietrza | Górą, Dołem, Displacement |
Czynnik chłodniczy | R410A (GWP: 2,088) R407C (GWP: 1,774) R513A (GWP: 631) |

Potrzebujesz więcej informacji?
Pobierz naszą broszurę!
Wszystkie szczegóły dotyczące TelAir
Climate. Customized. (Klimat. Indywidualnie.)
Od standardowych jednostek, po w pełni dostosowane rozwiązania
Możliwość zaoferowania klientom tak szerokiego asortymentu jest ucieleśnieniem naszej filozofii "Climate. Customized.". Rozmiar, konstrukcja, dystrybucja powietrza, system lub sterowanie: CyberAir 3PRO DX to model z możliwością adaptacji, a jednostki można precyzyjnie dostosować do indywidualnych wymagań. Ponadto dostępne są różne opcje i wersje wyposażenia dla systemu HVAC, aby osiągnąć optymalny rezultat.

Optymalna niezawodność działania dla Twojego projektu
Bezpośrednie chłodzenie swobodne Free Cooling
Klimatyzatory pomieszczeń sprzętowych i kontenerów TelAir są szczególnie wydajne w trybie Free Cooling. Dzięki wysokiemu przepływowi powietrza w trybach chłodzenia swobodnego i mieszanego urządzenia osiągają maksymalne wartości EER.
Tryby pracy
Tryb Free Cooling
Przy niskich temperaturach zewnętrznych powietrze zewnętrzne jest wykorzystywane bezpośrednio do chłodzenia. Powietrze z zewnątrz jest doprowadzane do wnętrza, gdy przepustnica powietrza jest otwarta. Energochłonne chłodzenie sprężarkowe nie jest potrzebne przy niskich temperaturach zewnętrznych. W ten sposób Free Cooling przynosi ogromne potencjalne oszczędności.

Tryb MIX
Jeśli Free Cooling nie jest wystarczający ze względu na temperaturę zewnętrzną, urządzenie może nadal w pewnym stopniu wykorzystywać powietrze zewnętrzne. Rezultatem jest połączenie chłodzenia sprężarkowego i free-coolingu.

Tryb pracy sprężarkowej (DX)
Jeśli temperatury zewnętrzne są tak wysokie, że powietrze z zewnątrz nie pomaga już w chłodzeniu wnętrza, całe chłodzenie jest generowane przez sprężarkę. Nawet w tym trybie doskonale zharmonizowane komponenty, których używamy, zapewniają niezawodną i wydajną pracę klimatyzatorów STULZ.

Oszczędności dzięki chłodzeniu swobodnemu Free Cooling
Wydajna dystrybucja powietrza i inteligentne sterowanie trybami pracy pozwalają na osiągnięcie oszczędności do 83%.

Niezawodne działanie w każdych warunkach atmosferycznych
Niezależnie od tego, czy Twój system o znaczeniu krytycznym dla Twojej firmy pracuje w temperaturach do 55 ° C, w powietrzu zanieczyszczonym cząsteczkami, w temperaturach do -40 ° C czy w stale wilgotnym środowisku - zawsze możesz polegać na systemach firmy STULZ.

Plug & Play
- Wszystkie produkty z serii Shelter Cooling są testowane fabrycznie, napełnione czynnikiem chłodniczym i gotowe do podłączenia i pracy od samego początku
- Zmniejszony czas i koszty instalacji
- Szybszy rozruch

Elastyczność
Elastyczność dzięki różnym wariantom dystrybucji powietrza
Poszczególne modele serii TelAir są dostępne w wersjach Upflow, Downflow i Displacement. W modelu Displacement, przepływ powietrza może być kierowany poziomo lub pionowo całkowicie indywidualnie, zgodnie z wymaganiami za pomocą regulowanych żeberek, aby zapewnić optymalne działanie serwerów.
Sprężarka EC
Zalety sprężarki EC z regulacją obrotów
- Maksymalna efektywność energetyczna w trybie częściowego obciążenia
- Stała temperatura powietrza nawiewanego
- Czynnik chłodniczy R410A
- Zintegrowany łagodny rozruch sprężarki
- Długa żywotność dzięki pracy ciągłej, bez cykli włączania / wyłączania sprężarki

Kontrola i monitorowanie
SEC.blue składa się ze sterownika i opcjonalnego terminala obsługowego. Sterownik steruje wszystkimi funkcjami jednostki TelAir. Panel operatorski, składający się z klawiatury i wyświetlacza LCD, wyświetla najważniejsze stany pracy i alarmy.

Opcje
Dzięki wielu dostępnym opcjom, jednostki STULZ idealnie nadają się do adaptacji do Państwa indywidualnych potrzeb
- Praca w wysokich temperaturach do 55°C z czynnikiem R134a
- Zestaw zimowy do -40 °C
- Łagodny rozruch sprężarki
- Okablowanie elektryczne ze złączem typu „plug and play”
- Praca rezerwowa 48 V DC lub 230 V/50 Hz/1 Ph
- Zewnętrzny terminal obsługowy
- Nagrzewnica elektryczna
- Czujnik wilgotności
- Port Ethernet

Blisko Ciebie na całym świecie
Jako firma z oddziałami na całym świecie oferujemy wszystko, czego potrzebujesz w niezwykle dynamicznym świecie technologii informatycznych - a także profesjonalne doradztwo we właściwym miejscu i we właściwym czasie.
Dzięki 21 spółkom zależnym, 11 zakładom produkcyjnym oraz partnerom handlowym i serwisowym w ponad 140 krajach, upewniamy się, że jesteśmy blisko naszych klientów w każdym miejscu na świecie.

Serwis i konserwacja
Nasi wyszkoleni i doświadczeni partnerzy handlowi i serwisowi znajdują się w ponad 140 krajach. Wynikająca z tego bliskość naszych klientów pozwala na szybkie czasy reakcji. Ponadto regularne szkolenia i aktywna wymiana informacji zapewniają wysoką jakość i szeroką wiedzę o wszystkich naszych produktach. W ten sposób możesz mieć pewność, że Twoje produkty są w najlepszych rękach i są odpowiednio konserwowane - na całym świecie.

Centrum testowe
W naszym centrum testowym możesz przetestować jednostki TelAir w indywidualnych warunkach pracy i miejscu. Zapewnia to przejrzystość i potwierdza wydajność urządzenia i zużycie energii.