Explorer WSW

Maksymalna elastyczność dzięki szerokiemu zakresowi działania
Najnowocześniejsza konstrukcja systemu chłodzonego wodą agregatu chłodniczego z elektronicznym zaworem rozprężnym, sterowaniem mikroprocesorowym i bezstopniową regulacją mocy po raz kolejny potwierdziła doświadczenie firmy STULZ w dziedzinie urządzeń do chłodzenia cieczą.



Omówienie produktu
Najważniejsze korzyści
- Kompaktowa konstrukcja: Explorer oferuje maksymalną wydajność chłodzenia przy minimalnej powierzchni.
- Niezawodność: wysokiej jakości komponenty z łatwym dostępem w celach konserwacyjnych
Najważniejsze cechy
- Wersje z jednym lub dwoma obwodami chłodniczymi
- 16 rozmiarów
Najważniejsze dane techniczne
- Wydajność chłodnicza (kW) 230 – 1,530
- Niezawodność: wysokiej jakości komponenty z łatwym dostępem w celach konserwacyjnych
- Innowacyjne sterowanie: własny system sterowania STULZ z 7-calowym ekranem dotykowym umożliwia doskonałą integrację STULZ Explorer z istniejącymi systemami.
- Znormalizowane komponenty: dzięki zastosowaniu komponentów, które są powszechnie dostępne na rynku, gwarantowana jest szybka dostępność części zamiennych do systemu agregatów chłodniczych chłodzonych wodą.
- Test końca linii: Test końca linii i fabryczne ustawienie parametrów zapewnia łatwe uruchomienie i obniża koszty instalacji.
- Zrównoważony rozwój: bezpośredni parownik minimalizuje ilość czynnika chłodniczego, a tym samym pomaga chronić środowisko.
- Śruby o stałej prędkości w połączeniu z parownikami rozprężającymi na sucho
- Wersje agregatów chłodniczych z jednym lub dwoma obwodami
- 16 rozmiarów
- Dostępne w wersjach standardowych i cichych
- Przestronna szafa rozdzielcza
- Gniazdo w szafie zapewniające łatwy dostęp serwisowy
- Łatwa instalacja i podłączenie maszyny dzięki złączom Victaulic
- Elektroniczny zawór rozprężny w standardzie, sterowany przez STULZ C2020
- Stosowanie giętarek do rur w celu uniknięcia awarii punktowych (SPOF)
Łączna wydajność chłodnicza (kW) | 230 – 1,530 |
Rozmiary | 16 |
Wymiary | Długość (mm): 3,010 – 5,390 Głębokość (mm): 1,340 – 1,931 Wysokość (mm): 1,880 – 2,165 |
Czynniki chłodnicze | R134a (GWP: 1,430) R513 (GWP: 573) |

Potrzebujesz więcej informacji?
Pobierz naszą broszurę!
Szczegóły Explorer WSW
Możliwości agregatu wody lodowej Explorer WSW firmy STULZ
Free Cooling z CyberCool Free Cooling Booster
Free Cooling to inteligentne rozwiązanie pozwalające zminimalizować energochłonny tryb pracy sprężarkowej i znacznie obniżyć koszty eksploatacyjne. Agregat chłodniczy Explorer WSW wyposażony w dodatkowy moduł chłodzenia swobodnego wykorzystuje temperaturę zewnętrzną do chłodzenia swobodnego, co przekłada się na duże oszczędności energii, zwłaszcza w zimnym i umiarkowanym klimacie.
Bez skomplikowanego i obszernego planowania, moduł chłodzenia swobodnego może być łatwo zintegrowany i podłączony do instalacji poprzez połączenie Victaulic. Dzięki własnej szafie sterowniczej zawierającej sterownik STULZ SEC.blue zapewnione jest sterowanie oraz bezproblemowa komunikacja z agregatem Explorer WSW.
Informacje o produkcie CyberCool Free Cooling Booster

Sterowanie i monitoring
- Sterownik SEC.blue firmy STULZ
- Ekran dotykowy w dwóch różnych rozmiarach
- Dostosowanie do indywidualnych wymagań klienta
- Praca naprzemienna w celu kompensacji czasu pracy urządzeń
- Zintegrowane sterowanie maksymalnie 6 urządzeniami w grupie
- Możliwość wyboru różnych języków
- Intuicyjna nawigacja po menu
- Przełącznik włącz/wyłącz i reset
- ...20 mA dla wartości zadanej
- Modbus TCP/IP, RTU, Webserver

Climate. Customized.
Od standardowych jednostek po w pełni dostosowane rozwiązania
Możliwość zaoferowania klientom tak szerokiego asortymentu jest odzwierciedleniem naszej filozofii „Climate. Customized.”. Rozmiar, konstrukcja, wydajność chłodzenia lub sterowanie: Explorer WSW firmy STULZ można precyzyjnie dostosować do indywidualnych wymagań. Ponadto dostępnych jest wiele opcji i wyposażenia dla systemu agregatów chłodniczych chłodzonych wodą, aby osiągnąć optymalne rezultaty.

Serwis i konserwacja
Jako firma z oddziałami na całym świecie oferujemy wszystko czego potrzebujesz w dynamicznym świecie technologii informatycznych, w tym profesjonalne doradztwo. Wszystko we właściwym miejscu, we właściwym czasie.
Nasi wyszkoleni i doświadczeni partnerzy handlowi i serwisowi działają na terenie ponad 140 krajów. Wynikająca z tego bliskość do naszych klientów pozwala na szybką reakcję w razie potrzeby. Ponadto regularne szkolenia i wymiana informacji zapewniają wysoką jakość i szeroką wiedzę nt. wszystkich naszych produktów. W ten sposób mozesz być pewny, że twoje urządzenia są w dobrych rękach oraz, że są odpowiednio konserwowane – na całym świecie.

Centrum testów
W naszym centrum testowym możesz przetestować jednostki Explorer WSW w swoich indywidualnych warunkach pracy i miejscu. Zapewnia to przejrzystość i potwierdza wydajność agregatu chłodzonego wodą oraz zużycie energii.