Please select your country

STULZ worldwide

SplitAir

Jednostki klimatyzacyjne – elastyczna instalacja

Split-Air-3 stanowi oszczędne rozwiązanie dla zabudowy kontenerowej w zakresie przestrzeni i energii. Składa się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Z uwagi na możliwość zamontowania jednostki wewnętrznej zarówno na ścianie, jak i na suficie, idealnie nadaje się także do instalacji, w przypadku których kładzie się duży nacisk na oszczędność przestrzeni.

> > > >

Omówienie produktu

W skrócie Korzyści Funkcje Dane techniczne

Najważniejsze korzyści

  • Do 83% oszczędności kosztów eksploatacji klimatyzatora zewnętrznego dzięki bezpośredniemu chłodzeniu swobodnemu „Free cooling”
  • Łączność: monitorowanie i zdalny dostęp za pośrednictwem interfejsu internetowego
  • Praca rezerwowa (chłodzenie swobodne i chłodzenie rezerwowe) w przypadku awarii głównego źródła zasilania

Najważniejsze cechy

  • Zewnętrzne warunki atmosferyczne: -25/+50°C zima/lato
  • Kontrola ciśnienia skraplania

Najważniejsze dane techniczne

  • Całkowita wydajność chłodnicza (kW): 5 – 16
  • Do 83% oszczędności kosztów eksploatacji klimatyzatora zewnętrznego dzięki bezpośredniemu chłodzeniu swobodnemu „Free cooling”
  • Wysoka elastyczność dzięki różnym opcjom instalacji i sposobom dystrybucji powietrza
  • Łączność: monitorowanie i zdalny dostęp za pośrednictwem interfejsu internetowego
  • Praca rezerwowa (chłodzenie swobodne i chłodzenie rezerwowe) w przypadku awarii głównego źródła zasilania
  • Odpowiednie dla obszarów blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na niski poziom hałasu
  • Jednostki typu „Plug and play” - gotowe do natychmiastowego podłączenia i eksploatacji
  • Bardzo długie okresy między przeglądami
  • Solidne i zaprojektowane do ciągłej pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku
     
  • Jednostka fabrycznie przetestowana, wypełniona czynnikiem chłodniczym i gotowa do eksploatacji
  • System Split dostępny ze sprężarką EC
  • AC opcjonalnie z modułem Free Cooling
  • Kontrola ciśnienia skraplania
  • Zewnętrzne warunki atmosferyczne: -25/+50°C zima/lato
  • Automatyczny restart po awarii zasilania
  • Kontrola stanu filtra
  • Łatwość instalacji i konserwacji
  • Filtr powietrza G3
Całkowita wydajność chłodnicza (kW) 5 – 16
Przepływ powietrza (m³/h) 1,110 – 3,300
Rozmiary 2
Czynnik chłodniczy

R410A (GWP: 2,088)

R407C (GWP: 1,774)

R513A (GWP: 631)

Potrzebujesz więcej informacji?

Pobierz naszą broszurę!

Wybierz Angielski German French Italian Spanish Dutch Russian Polish Portuguese Probieranie

Wszystkie szczegóły dotyczące SplitAir

Climate. Customized. (Klimat. Indywidualnie.)

Od standardowych jednostek, po w pełni dostosowane rozwiązania

Możliwość zaoferowania klientom tak szerokiego asortymentu jest ucieleśnieniem naszej filozofii "Climate. Customized.". Rozmiar, konstrukcja, dystrybucja powietrza, system lub sterowanie: CyberAir 3PRO DX to model z możliwością adaptacji, a jednostki można precyzyjnie dostosować do indywidualnych wymagań. Ponadto dostępne są różne opcje i wersje wyposażenia dla systemu HVAC, aby osiągnąć optymalny rezultat.

 

 

Optymalna niezawodność działania dla Twojego projektu

Łączność zapewniająca maksymalną dostępność

Monitorowanie i zdalna diagnostyka są dostępne dla wszystkich jednostek za pośrednictwem interfejsu internetowego. Umożliwia to szybką interwencję, a tym samym natychmiastowe rozwiązywanie problemów we wszystkich sytuacjach. Co więcej, nasze jednostki obsługują liczne protokoły komunikacyjne umożliwiające integrację z systemami zarządzania usługami budowlanymi.

  • Rejestracja danych
  • Zdalna konfiguracja
  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
  • Przekazywanie alarmów

 

 

Praca rezewowa dla maksymalnej niezawodności

Szczególnie w telekomunikacji wysoka niezawodność jest niezbędna, aby zapobiec utracie dostępności sieci. Dzięki dodatkowemu źródłu zasilania 48 V DC dostępna jest praca rezerwowa z funkcją Free Cooling. Jeśli główny zasilacz ulegnie awarii, jednostki Shelter Cooling będą nadal zapewniać chłodzenie rezerwowe, aby system działał niezawodnie.
 

 

Bezpośrednie chłodzenie swobodne Free Cooling

W wielu stacjach bazowych i małych centrach danych klimatyzatory komfortu bez trybu Free Cooling są nadal używane do klimatyzacji, co powoduje wysokie zużycie energii. Jednostki z serii Shelter Cooling firmy STULZ wykorzystują potencjał Free Cooling, znacznie obniżając koszty energii.
 
Oszczędność dzięki bezpośredniemu chłodzeniu swobodnemu „free-cooling” STULZ

Wydajna dystrybucja powietrza i inteligentne sterowanie trybami pracy umożliwiają osiągnięcie oszczędności aż do 96%.

 

Tryb Free Cooling

W wielu stacjach bazowych klimatyzatory komfortowe bez trybu Free Cooling są nadal używane do klimatyzacji, co powoduje wysokie zużycie energii. Jednostki STULZ SplitAir wykorzystują potencjał free-coolingu i znacznie obniżają koszty eksploatacji.

 

SplitAir Free Cooling

Tryb MIX

Jednostki STULZ SplitAir posiadają tryb mieszany MIX. Jeśli temperatura zewnętrzna przekroczy określony próg, samo chłodzenie swobodne nie jest już wystarczające. Następnie, w trybie mieszanym, czas pracy sprężarki jest ograniczony do minimum dzięki równoczesnemu zastosowaniu chłodzenia swobodnego i chłodzenia sprężarki. W ten sposób, w zależności od lokalnego profilu temperatury, roczne koszty energii można obniżyć o 10%. Dalsze potencjalne oszczędności uzyskuje się dzięki klimatyzatorowi typu split pracującemu w trybie częściowego obciążenia.

 

Tryb pracy sprężarkowej (DX)

Jeśli temperatury zewnętrzne są tak wysokie, że powietrze z zewnątrz nie pomaga już w chłodzeniu wnętrza, całe chłodzenie jest generowane przez sprężarkę. Nawet w tym trybie doskonale zharmonizowane komponenty, których używamy, zapewniają niezawodną i wydajną pracę klimatyzatorów STULZ.

 

Niezawodne działanie w każdych warunkach atmosferycznych

Niezależnie od tego, czy Twój system o znaczeniu krytycznym dla Twojej firmy pracuje w temperaturach do 55 ° C, w powietrzu zanieczyszczonym cząsteczkami, w temperaturach do -40 ° C czy w stale wilgotnym środowisku - zawsze możesz polegać na systemach firmy STULZ.

 

Plug & Play

  • Wszystkie produkty z serii Shelter Cooling są testowane fabrycznie, napełnione czynnikiem chłodniczym i gotowe do podłączenia i pracy od samego początku
  • Zmniejszony czas i koszty instalacji
  • Szybszy rozruch

 

 

Elastyczność dzięki różnym wariantom dystrybucji powietrza

Dzięki regulowanemu dopływowi powietrza z przodu lub od spodu jednostek wewnętrznych SplitAir nadają się one do montażu zarówno na ścianie, jak i na suficie.

 

Instalacja na suficie

SplitAir ceiling installation

Instalacja na ścianie

SplitAir wall installation

Sprężarka EC

Zalety sprężarki EC z regulacją obrotów

  • Maksymalna efektywność energetyczna w trybie częściowego obciążenia
  • Stała temperatura powietrza nawiewanego
  • Czynnik chłodniczy R410A
  • Zintegrowany łagodny rozruch sprężarki
  • Długa żywotność dzięki pracy ciągłej, bez cykli włączania / wyłączania sprężarki

 

 

Kontrola i monitorowanie

C2020 składa się ze sterownika i opcjonalnego terminala obsługowego. Sterownik steruje wszystkimi funkcjami rozdzielonej jednostki HVAC. Panel operatorski, składający się z klawiatury i wyświetlacza LCD, wyświetla najważniejsze stany pracy i alarmy.

 

 

SEC.blue controller

Sekwencjonowanie

  • C2020 umożliwia skonfigurowanie do dziesięciu jednostek w jednym systemie klimatyzacji. Jeśli pojedyncze urządzenie przestanie działać lub obciążenie cieplne wzrośnie, jednostka rezerwowa jest włączana w celu dodatkowego wsparcia
  • Czasy pracy wszystkich podłączonych jednostek klimatyzacyjnych są porównywane, aby upewnić się, że każda z nich jest używana w równym stopniu

 

 

Tryb nocny

  • Regulowane czasowo ograniczenie prędkości obrotowej wentylatora skraplacza i parownika w celu zapewnienia cichej pracy
  • Tryb oszczędzania energii
  • Prędkość wentylatora jest automatycznie redukowana, gdy nie jest wymagane ogrzewanie ani chłodzenie

 

 

Monitorowanie i przekazywanie alarmów

  • Poprzez systemy BMS (na pokładzie Modbus, dalsze protokoły przez WIB 1000)
  • Dostępnych jest dziewięć bezpotencjałowych styków: alarmom można przypisać wysoki lub niski priorytet
  • Przez modem GSM (CompTrol SMS)

 

 

Prosta konfiguracja i aktualizacje oprogramowania

  • Centralna konfiguracja jednostek z laptopa
  • Klucz sprzętowy do ładowania i pobierania oprogramowania bez laptopa i / lub kopiowania konfiguracji do innych jednostek
  • Zarządzanie alarmami wysokiego ciśnienia
  • Aby uniknąć niepotrzebnych wezwań serwisu, alarmy wysokiego ciśnienia są początkowo trzykrotnie automatycznie resetowane. Następnie, po czwartym komunikacie o błędzie, alarm należy usunąć ręcznie po czterech godzinach

 

 

Opcje

Opcje w zakresie urządzeń SplitAir

Dzięki wielu dostępnym opcjom, jednostki STULZ idealnie nadają się do adaptacji do Państwa indywidualnych potrzeb

  • Praca w wysokich temperaturach do 55°C z czynnikiem R134a
  • Łagodny rozruch sprężarki
  • Nagrzewnica elektryczna
  • Kratki wlotowe i wylotowe powietrza
  • Wymienniki ciepła pokryte powłoką antykorozyjną
  • Zestaw montażowy do jednostki zewnętrznej
  • Kanał powietrzny jednostki wewnętrznej
  • Moduł komunikacyjny WIB 1000
  • Zestaw zimowy do -40 °C

 

 

Blisko Ciebie na całym świecie

Jako firma z oddziałami na całym świecie oferujemy wszystko, czego potrzebujesz w niezwykle dynamicznym świecie technologii informatycznych - a także profesjonalne doradztwo we właściwym miejscu i we właściwym czasie.

Dzięki 21 spółkom zależnym, 11 zakładom produkcyjnym oraz partnerom handlowym i serwisowym w ponad 140 krajach, upewniamy się, że jesteśmy blisko naszych klientów w każdym miejscu na świecie.

 

 

Serwis i konserwacja

Nasi wyszkoleni i doświadczeni partnerzy handlowi i serwisowi znajdują się w ponad 140 krajach. Wynikająca z tego bliskość naszych klientów pozwala na szybkie czasy reakcji. Ponadto regularne szkolenia i aktywna wymiana informacji zapewniają wysoką jakość i szeroką wiedzę o wszystkich naszych produktach. W ten sposób możesz mieć pewność, że Twoje produkty są w najlepszych rękach i są odpowiednio konserwowane - na całym świecie.

 

Centrum testowe

W naszym centrum testowym możesz przetestować jednostki ShelterAir FC w indywidualnych warunkach pracy i miejscu. Zapewnia to przejrzystość i potwierdza wydajność urządzenia i zużycie energii.

 

Produkty powiązane

Twoja firma
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Centrum danych IT/Telekomunikacja Doradztwo/Inżynieria Opieka zdrowotna Magazyn/Produkcja Budynek Inne
Twoje dane
Pani Pan Różnorodny
Chcę rozmawiać z działem sprzedaży. Potrzebuję wsparcia technicznego/serwisu. Chcę zamówić części / potrzebuję wyceny. Szukam pracy/jestem zainteresowany rekrutacją. Potrzebuję informacji ogólnych / innych.
Tak, w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Tak, w przyszłym roku. Nie.
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych autoryzowanemu partnerowi STULZ odpowiedzialnemu za mój kraj w celu udzielenia odpowiedzi na moją prośbę.
Przeczytałem i akceptuję politykę ochrony danych . *

*Obowiązkowy

Powrót do wyboru