Please select your country

STULZ worldwide

ShelterAir FC

Urządzenia free-cooling dla modernizacji istniejących systemów

Aby znacznie obniżyć koszty eksploatacji stacji bazowych, można je doposażyć w jednostkę STULZ ShelterAir FC Free Cooling.

> > > >

Omówienie produktu

W skrócie Korzyści Funkcje Dane techniczne

Najważniejsze korzyści

  • Wydajne energetycznie rozwiązanie w zakresie chłodzenia swobodnego „free-cooling”, które może zostać zainstalowane w ramach modernizacji istniejących systemów
  • Łączność: monitorowanie i zdalny dostęp za pośrednictwem interfejsu internetowego
  • Praca rezerwowa (chłodzenie swobodne i chłodzenie rezerwowe) w przypadku awarii głównego zasilania

Najważniejsze cechy

  • Prosta integracja istniejących jednostek klimatyzacji komfortu
  • Wartość temperatury zewnętrznej dla free-coolingu można definiować dowolnie

Najważniejsze dane techniczne

  • Wydajność chłodnicza (kW): 4 – 15
  • Energooszczędne rozwiązanie systemu free-coolingu, które można zamontować w istniejących systemach
  • Zwrot z inwestycji w modernizację uzyskuje się szczególnie szybko w stacjach bazowych, w których klimatyzatory komfortu pracują 24 godziny na dobę
  • Łączność: monitorowanie i zdalny dostęp za pośrednictwem interfejsu internetowego
  • Praca rezerwowa (chłodzenie swobodne i chłodzenie rezerwowe) w przypadku awarii głównego zasilania
  • Klimatyzatory kontenerowe ShelterAir FC są typu plug and play, dzięki czemu są natychmiast gotowe do podłączenia i użycia
  • Gotowość do pracy od pierwszego dnia - łatwa instalacja mechaniczna i elektryczna
  • Prosta integracja istniejących jednostek klimatyzacji komfortu
  • Wartość temperatury zewnętrznej dla free-coolingu można dowolnie definiować
  • Wentylator EC z regulacją prędkości
  • Pełna dostępność serwisowa od przodu
  • Mierzy pobór mocy DC
  • Filtr powietrza klasy ISO 16890 ePM10 50%
  • Izolowana, pokryta powłoką proszkową obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
  • Alarm filtra może być wyzwalany przez różnicę ciśnień lub w oparciu o ręcznie regulowany czas pracy wentylatora
     
Wydajność chodnicza (kW) 4 – 15 
Przepływ powietrza (m3/h) 5,400
Rozmiary 3

Potrzebujesz więcej informacji?

Pobierz naszą broszurę!

Wybierz Angielski German Dutch French Italian Spanish Russian Polish Portuguese Probieranie

Wszystkie szczegóły dotyczące ShelterAir FC

Klimat. Indywidualnie.

Od standardowych jednostek, po w pełni dostosowane rozwiązania

Możliwość zaoferowania klientom tak szerokiego asortymentu jest ucieleśnieniem naszej filozofii "Climate. Customized.". Rozmiar, konstrukcja, dystrybucja powietrza, system lub sterowanie: CyberAir 3PRO DX to model z możliwością adaptacji, a jednostki można precyzyjnie dostosować do indywidualnych wymagań. Ponadto dostępne są różne opcje i wersje wyposażenia dla systemu HVAC, aby osiągnąć optymalny rezultat.

 

 

Łączność zapewniająca maksymalną dostępność

Łączność zapewniająca maksymalną dostępność

Monitorowanie i zdalna diagnostyka są dostępne dla wszystkich jednostek za pośrednictwem interfejsu internetowego. Umożliwia to szybką interwencję, a tym samym natychmiastowe rozwiązywanie problemów we wszystkich sytuacjach. Co więcej, nasze jednostki obsługują liczne protokoły komunikacyjne do integracji z systemami zarządzania usługami budowlanymi.

  • Rejestracja danych
  • Zdalna konfiguracja
  • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego
  • Przekazywanie alarmów

 

Praca rezerwowa dla maksymalnej niezawodności

Szczególnie w telekomunikacji wysoka niezawodność jest niezbędna, aby zapobiec utracie dostępności sieci. Dzięki dodatkowemu źródłu zasilania 48 V DC dostępna jest praca rezerwowa z funkcją Free Cooling. Jeśli główny zasilacz ulegnie awarii, jednostki Shelter Cooling będą nadal zapewniać chłodzenie w trybie awaryjnym, aby system działał niezawodnie.
 

 

Free Cooling

Nawet dziś w wielu stacjach bazowych w dalszym ciągu stosowane są jednostki klimatyzacji bytowej. Oznacza to, że możliwości chłodzenia swobodnego „free-cooling” pozostają niewykorzystane, a systemy klimatyzacji pochłaniają niepotrzebnie duże ilości energii. Celem znaczącego obniżenia kosztów eksploatacji stacji bazowych, istnieje możliwość ich modernizacji i instalacji jednostki STULZ wykorzystującej chłodzenie swobodne powietrzem zewnętrznym. Jeżeli temperatura zewnętrzna na to pozwala, aktywowany jest tryb chłodzenia swobodnego „free-cooling”, a jednostki klimatyzacji bytowej są wyłączane.

Oszczędność dzięki bezpośredniemu chłodzeniu swobodnemu „free-cooling” STULZ

Wydajna dystrybucja powietrza i inteligentne sterowanie trybami pracy umożliwiają osiągnięcie oszczędności aż do 96%.

 

 

Dystrybucja powietrza w trybie Free Cooling FCL-IN

Dystrybucja powietrza w trybie Free Cooling FCL

Elastyczna instalacja

FCL-IN jest instalowany w pomieszczeniach, w których priorytetem jest maksymalna ochrona przed wandalizmem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

 

FCL jest instalowany na zewnątrz kontenera, dzięki czemu cała przestrzeń wewnętrzna może być wykorzystana na sprzęt IT. Pełny dostęp z zewnątrz w celach konserwacyjnych.

 

Plug & Play

  • Wszystkie produkty z serii Shelter Cooling są testowane fabrycznie, napełnione czynnikiem chłodniczym i gotowe do podłączenia i pracy od samego początku
  • Zmniejszony czas i koszty instalacji
  • Szybszy rozruch

 

 

Chłodzenie kontenerów: kontrola i monitorowanie

Jednostki ShelterAir FC są monitorowane i kontrolowane przez mikroprocesor C102. Klimatyzatory można zintegrować z istniejącym systemem klimatyzacji, a także sterować za pomocą sterownika C102.

  • Zintegrowane przekaźniki umożliwiają C102 sterowanie i monitorowanie maksymalnie dwóch podłączonych jednostek klimatyzacji komfortu
  • Bezpośrednio mierzy zużycie energii przez jednostki ShelterAir FC i rejestruje godziny pracy jednostek klimatyzacji komfortu
  • Zapewnia rezerwową wentylację w przypadku awarii głównego zasilania lub usterki jednostek klimatyzacji bytowej
  • Zasilanie 48 V DC umożliwia stosowanie go do awaryjnej wentylacji rezerwowej
  • Monitorowanie: ModBus, dalsze protokoły przez WIB 1000

 

 

WIB 1000

WIB 1000 jest przyjazny dla użytkownika i oferuje łatwą wymianę danych, monitorowanie i przydatność na całym świecie.

  • Bieżące pobieranie danych od kontrolera
  • Interfejs Ethernet
  • Łatwe połączenie z istniejącym systemem zarządzania budynkiem
  • Jednoczesne HTTP i SNMP
  • Łatwa i szybka konfiguracja z laptopa
  • Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi systemami BMS
  • Komunikacja za pośrednictwem protokołów SNMP i HTTP IP

 

 

Opcje

Opcje w zakresie urządzeń ShelterAir FC

Dzięki wielu dostępnym opcjom, jednostki STULZ idealnie nadają się do adaptacji do Państwa indywidualnych potrzeb.

  • Obudowa z aluminium lub stali nierdzewnej
  • Czujnik wilgotności
  • Odporna na czynniki atmosferyczne przepustnica powietrza
  • Intuicyjny terminal użytkownika z wyświetlaczem LCD
  • Zdalny terminal użytkownika
  • Osłona przed zanieczyszczeniami i liśćmi na wlocie powietrza
  • Rama wzmacniająca do zabezpieczenia instalacji montowanych na cienkich ścianach (wyłącznie FCL)
  • Kratka nawiewna z regulowanymi kierownicami powietrza (wyłącznie FCL)
  • Plenum/kratka nawiewna dla świeżego powietrza z metalowym filtrem wstępnym (wyłącznie FCL-IN)
  • Moduł komunikacyjny WIB 1000

 

 

Blisko Ciebie na całym świecie

Jako firma z oddziałami na całym świecie oferujemy wszystko, czego potrzebujesz w niezwykle dynamicznym świecie technologii informatycznych - a także profesjonalne doradztwo we właściwym miejscu i we właściwym czasie.

Dzięki 21 spółkom zależnym, 11 zakładom produkcyjnym oraz partnerom handlowym i serwisowym w ponad 140 krajach, upewniamy się, że jesteśmy blisko naszych klientów w każdym miejscu na świecie.

 

 

Serwis i konserwacja

Nasi wyszkoleni i doświadczeni partnerzy handlowi i serwisowi znajdują się w ponad 140 krajach. Wynikająca z tego bliskość naszych klientów pozwala na szybkie czasy reakcji. Ponadto regularne szkolenia i aktywna wymiana informacji zapewniają wysoką jakość i szeroką wiedzę o wszystkich naszych produktach. W ten sposób możesz mieć pewność, że Twoje produkty są w najlepszych rękach i są odpowiednio konserwowane - na całym świecie.

 

Centrum testowe

W naszym centrum testowym możesz przetestować jednostki ShelterAir FC w indywidualnych warunkach pracy i miejscu. Zapewnia to przejrzystość i potwierdza wydajność urządzenia i zużycie energii.

 

 

Produkty powiązane

Twoja firma
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Centrum danych IT/Telekomunikacja Doradztwo/Inżynieria Opieka zdrowotna Magazyn/Produkcja Budynek Inne
Twoje dane
Pani Pan Różnorodny
Chcę rozmawiać z działem sprzedaży. Potrzebuję wsparcia technicznego/serwisu. Chcę zamówić części / potrzebuję wyceny. Szukam pracy/jestem zainteresowany rekrutacją. Potrzebuję informacji ogólnych / innych.
Tak, w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Tak, w przyszłym roku. Nie.
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych autoryzowanemu partnerowi STULZ odpowiedzialnemu za mój kraj w celu udzielenia odpowiedzi na moją prośbę.
Przeczytałem i akceptuję politykę ochrony danych . *

*Obowiązkowy

Powrót do wyboru