Please select your country

STULZ worldwide

Micro DC

Modułowe rozwiązanie dla skalowalnych obciążeń IT

Micro Data Center firmy STULZ to opłacalny sposób na zapewnienie skalowalnych i samowystarczalnych zasobów IT, które są precyzyjnie dostosowane do Twoich potrzeb, modernizację istniejącej infrastruktury krytycznej lub zapewnienie dodatkowej mocy obliczeniowej i pamięci masowej na brzegowej części sieci (przetwarzanie brzegowe).

> > > >

Omówienie produktu

W skrócie Korzyści Funkcje Dane techniczne

Najważniejsze korzyści

  • Nieporównywalny poziom skalowalności z modułowymi układami chłodzenia
  • Rozwiązanie typu „drop-in” (szybkie w instalacji i łatwe w rozbudowie)
  • Wiodące w branży bezpośrednie chłodzenie serwerów cieczą dla bardzo gęstych obciążeń IT

Najważniejsze cechy

  • Standardowy rack 19” dostępny w wersjach o trzech różnych wysokościach i dwóch różnych głębokościach
  • Globalna sieć sprzedaży i serwisu

Najważniejsze dane techniczne

  • Całkowita wydajność chłodnicza (kW): 5 – 80
  • Precyzyjne chłodzenie powietrza i bezpośrednie chłodzenie serwerów cieczą dla szczególnie dużych obciążeń cieplnych
  • Szybka konfiguracja i dostawa
  • Nadaje się także do środowisk innych niż centra danych
  • Rozwiązanie typu „drop-in” (szybkie w instalacji i łatwe w rozbudowie)
  • Nieporównywalny poziom skalowalności z modułowymi układami chłodzenia
  • Wiodące w branży bezpośrednie chłodzenie serwerów cieczą dla bardzo gęstych obciążeń IT
  • Standardowy rack 19” dostępny w wersjach o trzech różnych wysokościach i dwóch różnych głębokościach
  • Każde urządzenie jest indywidualnie konfigurowane, testowane i dostarczane
  • Konfigurowalny UPS
  • Globalna sieć sprzedaży i serwisu

Standardowy „rack 19” z dwoma wymiarami zewnętrznymi

Wysokość

 

Szerkość

 

Głębokość

   

600 mm Rack

800 mm Rack

 

40U

1,970 mm

1,000 mm

1,200 mm

1,250 mm

42U

2,068 mm

900 mm

1,100 mm

1,200 mm

45U

2,149 mm

1,000 mm

1,200 mm

1,250/1,450 mm

48U

2,282 mm

1,000 mm

1,200 mm

1,450 mm

Potrzebujesz więcej informacji?

Pobierz naszą broszurę!

Wybierz English German Probieranie

Wszystkie szczegóły Micro DC

Twoje centrum danych w racku

Digitalizacja powoduje, że zdolności obliczeniowe i znaczące pojemności pamięci masowej są potrzebne w niemal każdej dziedzinie działalności. Obszary zastosowań i zapotrzebowanie są niemal nieograniczone, dlatego rozwiązania chłodzenia muszą być elastyczne, skalowalne i oferować możliwość indywidualnego dostosowania. Dysponując specjalistami w zakresie projektowania i konstrukcji modułowych centrów danych oraz ponad 40-letnim doświadczeniem w dziedzinie klimatyzacji do zastosowań o znaczeniu krytycznym, jesteśmy w stanie zaoferować gamę produktów STULZ Micro DC wykorzystujących wiele technologii chłodzenia, w tym bezpośrednie chłodzenie serwera cieczą.

Micro DC unit in rack

Zastosowanie produktu Micro DC firmy STULZ

Micro DC firmy STULZ to serwerownia w szafie rack, składająca się z całej niezbędnej infrastruktury takiej jak zasilanie, chłodzenie, elementy dbające o bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową, monitoring oraz zarządzanie. Jednostka zostaje zintegrowana i przetestowana zanim opuści fabrykę STULZ, co pozwala na proste podłączenie i jej natychmiastowe użytkowanie w miejscu instalacji. W rezultacie, nie ma potrzeby budowania małych serwerowni lub instalacji oddzielnych szaf rackowych, które mogą być kosztowne i zakłócać pracę urządzeń o znaczeniu krytycznym.

Micro DC product applications

Opcje zwiększające niezawodność i spełniające indywidualne wymagania

STULZ Micro DC ma dwie standardowe serie produktów. Seria P z jednostką chłodzącą Prodigy i seria C z jednostką CyberRow.

Micro DC product range - Prodigy CyberRow

Opcje zwiększające niezawodność i spełniające indywidualne wymagania

Urządzenie Micro DC firmy STULZ można skonfigurować, wyposażając je we wszystkie kluczowe elementy infrastruktury centrum danych, w tym z dystrybucją zasilania, tłumieniem ognia, bezpieczeństwem fizycznym i chłodzeniem precyzyjnym. Wszystkie konfiguracje Micro DC firmy STULZ obejmują 19” standardowy rack oraz sekcję chłodzącą, które można łatwo wyposażyć między innymi w akcesoria, takie jak bateria UPS, listwa PDU, lokalny 7-calowy ekran LED do monitorowania i sterowania.

1. Chłodzenie: Zapewnia bezpośrednie chłodzenie sprzętu IT, wydajnie odprowadzając ciepło bezpośrednio u źródła jego powstania.

2. UPS i baterie: Zapewniają stabilne i nieprzerwane zasilanie krytycznej infrastruktury IT

3. Dystrybucja zasilania: Inteligentne listwy PDU z sondą środowiskową oraz czujnikiem temperatury i wilgotności

4. Monitorowanie i bezpieczeństwo: 7-calowy ekran dotykowy, który zapewnia łatwy dostęp do informacji dotyczących zasilania, zarządzania chłodzeniem i bezpieczeństwa. Zdalny monitoring.

5. System wykrywania i gaszenia pożaru: Monitorowanie i gaszenie pożaru

6. Kontrola dostępu i bezpieczeństwo: Bezpieczny dostęp dzięki zintegrowanemu czytnikowi kart

Micro DC components

Skalowalne układy racków

Micro DC firmy STULZ można rozbudować z pojedynczego racka do układu z wieloma rackami. Skalując system w górę, możliwe jest dostosowanie wydajności systemu uwzględniając przyszły rozwój firmy, przy obniżeniu początkowych nakładów inwestycyjnych.

Ilustracja przedstawiająca skalowalność systemu.
Twoja firma
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Centrum danych IT/Telekomunikacja Doradztwo/Inżynieria Opieka zdrowotna Magazyn/Produkcja Budynek Inne
Twoje dane
Pani Pan Różnorodny
Chcę rozmawiać z działem sprzedaży. Potrzebuję wsparcia technicznego/serwisu. Chcę zamówić części / potrzebuję wyceny. Szukam pracy/jestem zainteresowany rekrutacją. Potrzebuję informacji ogólnych / innych.
Tak, w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Tak, w przyszłym roku. Nie.
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych autoryzowanemu partnerowi STULZ odpowiedzialnemu za mój kraj w celu udzielenia odpowiedzi na moją prośbę.
Przeczytałem i akceptuję politykę ochrony danych . *

*Obowiązkowy

Powrót do wyboru