CyberWall

Zoptymalizowany rozdział powietrza bez konieczności stosowania podniesionej podłogi

Przełomowe rozwiązania: W przypadku dużych i hyperskalowych centrów danych tradycyjne systemy klimatyzacyjne napotykają swoje ograniczenia. Ograniczona przestrzeń, zużycie energii elektrycznej oraz wysokie obciążenia cieplne to tylko niektóre z wyzwań, które trzeba pokonać. STULZ oferuje rozwiązania tych problemów, gwarantując wydajne, sterowane zapotrzebowaniem i niezawodne chłodzenie Twojego krytycznego sprzętu.

Unikalna konstrukcja naszych rozwiązań umożliwia stosowanie wyższych szaf serwerowych o większej gęstości obciążenia IT, co pozwala na chłodzenie maksymalnego obciążenia cieplnego.”

> > > >

Omówienie produktu

W skrócie
Korzyści
Funkcje
Dane techniczne

Najważniejsze korzyści

  • Niezawodna klimatyzacja wyższych szaf rack i pomieszczeń z większym obciążeniem cieplnym
  • Daleki zasięg powietrza dla równomiernego chłodzenia dużych serwerowni
  • Osiągalne niskie wartości pPUE

Najważniejsze cechy

  • Modułowa konstrukcja zapewnia redundancję
  • Łatwy dostęp w celu konserwacji

Najważniejsze dane techniczne

  • Wydajność chłodnicza CyberWall (kW): 221
  • Wewnętrzna centrala klimatyzacyjna: Dane techniczne na życzenie
  • Niezawodna klimatyzacja wyższych szaf rack i pomieszczeń z większym obciążeniem cieplnym
  • Daleki zasięg powietrza dla równomiernego chłodzenia dużych serwerowni
  • Jednostki z opcją Free Cooling zapewniają maksymalne potencjalne oszczędności
  • Osiągalne niskie wartości pPUE
  • Ekstremalnie niskie wartości AER (Airflow Efficiency Ratio) dzięki minimalnym spadkom ciśnienia
  • Małe wymiary przy maksymalnej wydajności chłodzenia
  • Centrale wentylacyjne o niskim poziomie hałasu
  • Modułowa konstrukcja zapewnia redundancję
  • Montaż naścienny z poziomym prowadzeniem powietrza
  • Łatwy dostęp w celu konserwacji
  • Nie jest wymagana podłoga podniesiona
  • Kompleksowa obsługa w ponad 140 krajach na całym świecie

Dane techniczne CyberWall (WBF 2000 CW)

Wydajność chłodnicza kW 221
Przepływ powietrza m3/h 55,000
Wymiary (W x H x D) mm 2,200 x 3,000 x 1,660

* Parametry powietrza powrotnego: 37 °C; 25 % r. h.; woda chłodząca: 16/26 °C

Dane techniczne Custom Indoor AHU na życzenie.

Potrzebujesz więcej informacji?

Pobierz naszą broszurę!

Wybierz English German Spanish Pobieranie

Wszystkie szczegóły dotyczące central wentylacyjnych do instalacji wewnętrznej

Koncepcja projektowa

Nowa koncepcja chłodzenia dla maksymalnych obciążeń cieplnych klimatyzacji

  • Centrala wentylacyjna o małej powierzchni i maksymalnej wydajności chłodniczej
  • Możliwe są wyższe szafy rack i większe obciążenia cieplne, ponieważ nie jest wymagana podłoga podniesiona
  • Większy obszar powietrza nawiewanego dla dużego natężenia przepływu przy małej prędkości powietrza i równomiernym chłodzeniu wzdłuż całej zimnej alejki
  • Opcjonalne przepustnice zapobiegają recyrkulacji powietrza
  • Niski poziom hałasu dzięki optymalizacji dystrybucji powietrza i niewielkim spadkom ciśnienia

 

Maksymalna wartość dodana dzięki naszemu własnemu systemowi sterowania

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wartość dodaną. Doskonała koordynacja sterownika, oprogramowania i jednostek klimatyzacyjnych zapewnia dodatkową niezawodność i wydajność. Dlatego rozwijamy własny sprzęt i oprogramowanie w ramach całościowego i zintegrowanego procesu - aby maksymalnie wykorzystać możliwe korzyści dla Ciebie.

 

 

  • Wbudowana wartość dodana: Nasze sterowniki są przeznaczone do sterowania i monitorowania systemów klimatyzacji oraz do równoległej pracy kilku maszyn.
  • Inteligentny system sterowania: Opcjonalne sekwencjonowanie z funkcjami czuwania umożliwia wykorzystanie w mniejszym lub większym stopniu poszczególnych modułów klimatyzacji z największą elastycznością.
  • Wiarygodna dokumentacja: monitorowanie i raportowanie, poza rejestrowaniem warunków w pomieszczeniu
  • Maksymalna elastyczność: Kompatybilność ze wszystkimi popularnymi protokołami BMS
  • Maksymalna wydajność: Sterowniki umożliwiają scentralizowane sterowanie nawet 20 modułami klimatyzacji na grupę.

 

 

Serwis i konserwacja

Jako firma z oddziałami na całym świecie oferujemy wszystko, czego potrzebujesz w niezwykle dynamicznym świecie technologii informatycznych - a także profesjonalne doradztwo we właściwym miejscu i we właściwym czasie.

Nasi wyszkoleni i doświadczeni partnerzy handlowi i serwisowi znajdują się w ponad 140 krajach. Wynikająca z tego bliskość naszych klientów pozwala na szybkie czasy reakcji. Ponadto regularne szkolenia i aktywna wymiana informacji zapewniają wysoką jakość i szeroką wiedzę o wszystkich naszych produktach. W ten sposób możesz mieć pewność, że Twoje produkty są w najlepszych rękach i są odpowiednio konserwowane - na całym świecie.

 

 

 

CyberWall – standard unit with rapid availability

At a glance

CyberWall units engineered and produced in Hamburg are compact and easy to transport. The unit design has been tested and optimized to guarantee efficient and reliable cooling of your entire server room. The unit with chilled water system is specially designed for indoor installation and, as a standard unit, offers shorter delivery times.

 

Options

  • Filter classes according to ISO 16890: ISO Coarse 90% (G4) or ISO ePM10 70% (M5)
  • Just undo the clamping screw for rapid filter replacement, Filter pressure monitoring
  • Aluminum air dampers
  • Various heat exchangers available
  • Pressure independent control (PIC) valve
  • Pressure independent control valve for indicating cooling capacity and EER values
  • Dual power feed with automatic switchover

CFD analysis for optimizing operation

In order to avoid pressure losses and to ensure an even temperature distribution, a comprehensive CFD analysis was made during the development of the CyberWall. The results enabled us to test and optimize the flow in all areas of the CyberWall. The outcome is a perfectly uniform flow through the heat exchanger, which maximizes cooling capacity while simultaneously minimizing fan power input.

 

Custom Indoor AHU – tailored to your individual requirements

Solutions achieved with customers

STULZ offers the ideal solution for individual requirements – from a comprehensive range of cooling capacities and unit configurations to a variety of different cooling systems. With the STULZ Custom Indoor AHU, you have a custom-tailored solution that has been engineered and ideally configured for your application in consultation with you.

In cooperation with our customers, we have already developed numerous customized air conditioning solutions. Work with us to achieve your desired concept, where all details fit your project perfectly.

Produkty powiązane

CyberAir 3PRO CW

CyberHandler Custom

CyberAir 3PRO DX

Skontaktuj się z nami
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong, China Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau, China Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan, China Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych autoryzowanemu partnerowi STULZ odpowiedzialnemu za mój kraj w celu udzielenia odpowiedzi na moją prośbę.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od firmy STULZ z trendami branżowymi, wiadomościami i aktualizacjami. Rozumiem, że mogę zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.
Przeczytałem i akceptuję politykę ochrony danych . *

Captcha

*Obowiązkowy

Powrót do wyboru