Explorer Line

Niezawodne chłodzenie spełniające specyficzne wymagania projektu
STULZ Explorer Line to seria systemów agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem, które nadają się do wielu różnych zastosowań. Jednostki z tej serii produktów łączą w sobie wysokiej jakości komponenty z możliwością spełnienia specyficznych wymagań projektowych. Oferujemy gamę najnowocześniejszych przemysłowych agregatów wody lodowej, które są przyjazne dla Twojego budżetu i na tyle elastyczne, że można je dostosować do wszystkich wymagań klientów.




Omówienie produktu
Najważniejsze korzyści
- Skraplacze mikrokanałowe dla lepszego przenoszenia ciepła, mniejszej ilości czynnika chłodniczego, mniejszej wagi i mniejszych spadków ciśnienia po stronie powietrza
- Dwa niezależne obwody chłodnicze zapewniają redundancję
Najważniejsze cechy
- Łatwy transport w kontenerze ISO
- Chłodzony powietrzem system agregatów chłodniczych dostępny z chłodzeniem swobodnym oraz w wersji Low Noise
Najważniejsze dane techniczne
- Wydajność chłodnicza (kW): 80 – 1,200
- Skraplacze mikrokanałowe dla lepszego przenoszenia ciepła, mniejszej ilości czynnika chłodniczego, mniejszej wagi i mniejszych spadków ciśnienia po stronie powietrza
- Dwa niezależne obwody chłodnicze zapewniają redundancję
- Obszerna szafa rozdzielcza z miejscem na liczne opcjonalne akcesoria elektryczne i indywidualne wymagania klienta
- Elektroniczny zawór rozprężny w standardzie sterowany przez elektroniczny sterownik SEC.blue
- Łatwy transport w kontenerze ISO
- Chłodzony powietrzem system agregatów chłodniczych dostępny z chłodzeniem swobodnym oraz w wersji Low Noise
WPAmini | WPA | WSA | |
Wydajność chłodnicza | 80 – 160 | 160 – 565 | 370 – 1,200 |
Czynnik chłodniczy | R410a | R410a | R134a (GWP: 1,430) |
(GWP: 2,088) | (GWP: 2,088) | R513a (GWP: 573) | |
Sprężarka | Scroll | Scroll | Screw |
Obwody chłocznicze | 2 | 2 | 2 |
Poziom (%) | 25 – 100 | 17/25 – 100 | 12,5 – 100 |
Wymiary | Długość (mm): 3,650 Głębokość (mm): 1,370 Wysokość (mm): 2,316 | Długość (mm): 3,140 – 7,130 Głębokość(mm): 2,208 – 2,208 Wysokość (mm): 2,406 – 2.406 | Długość (mm): 4,255 – 11,980 Głębokość(mm): 2,278 – 2,278 Wysokość(mm): 2,473 – 2,473 |

Potrzebujesz więcej informacji?
Pobierz naszą broszurę!
Wszystkie szczegóły dotyczące Explorer (Line)
Klimat. Indywidualnie.
Od standardowych jednostek po w pełni dostosowane rozwiązania
Możliwość zaoferowania klientom tak szerokiego asortymentu jest odzwierciedleniem naszej filozofii „Climate. Customized.”. Rozmiar, konstrukcja, wydajność chłodzenia lub sterowanie: Linia Explorer firmy STULZ może być precyzyjnie dostosowana do indywidualnych wymagań. Ponadto dostępnych jest wiele opcji i wyposażenia, aby osiągnąć optymalny rezultat.
Dowiedz się więcej o Climate. Customised.

Zastosowania serii agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem STULZ Explorer
Centrum danych i telekomunikacja
Temperatura powietrza otoczenia: od -20°C do +45°C
Woda lodowa: wlot +12°C do >+22°C
Woda lodowa: wylot +7°C do >+18°C

Chłodzenie procesowe i przemysłowe
Temperatura powietrza otoczenia: od -20°C do +45°C
Woda lodowa: wlot +0°C do >+30°C
Woda lodowa: wylot -5°C do >+25°C

Klimatyzacja komfortu
Temperatura powietrza otoczenia: od -20°C do +45°C
Woda lodowa: wlot +12°C do >+20°C
Woda lodowa: wylot +6°C do >+15°C

Seria STULZ Explorer chłodzone powietrzem
WPAmini: 80 – 160 kW
STULZ Explorer WPAmini
Systemy agregatów chłodzonych powietrzem zapewniające wydajność chłodzenia od 80 do 160 kW

WPA: 160 – 565 kW
STULZ Explorer WPA
Systemy agregatów chłodzonych powietrzem o mocy chłodniczej od 160 do 565 kW

Free Cooling pośredni w serii Explorer
Seria STULZ Explorer jest dostępna w wersji Free Cooling, która pozwala na znaczne oszczędności energii, głównie w klimacie zimnym i umiarkowanym. Free Cooling wykorzystuje zewnętrzne powietrze do chłodzenia płynu i może całkowicie zastąpić obwód chłodzenia, umożliwiając wyłączenie sprężarek.
Kalkulator Free Cooling
Oblicz potencjał Free Cooling wg lokalizacji.
Wersja Low noise
Kompresory, wentylatory i pompy są jedynymi źródłami hałasu w urządzeniach Explorer. W zależności od warunków pracy poziom hałasu agregatu można zmniejszyć nawet o 10 dB. Aby to zrobić, maksymalna prędkość wentylatora jest ograniczona podczas pracy. Co więcej, wydajność chłodniczą porównywalną z wersją standardową można osiągnąć w wersji o niskim poziomie hałasu dzięki dopasowaniu skraplaczy i wentylatorów.
Rysunek po prawej: Ograniczenie prędkości wentylatora - Aby zmniejszyć emisję hałasu, prędkość wentylatora zmniejsza się o ok. 30% przez zastosowanie obwodu gwiazda-trójkąt.

Systemy agregatów chłodzonych powietrzem: sterowanie i monitorowanie
- Możliwość programowania do wymagań specyficznych dla projektu
- Nowoczesny ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
- Intuicyjna nawigacja
- Protokół aktualizacji i zdarzeń przez Micro SD
- Ethernet, ModBus, RTU, HTTP, SNMP
- Monitorowanie przez Internet
- Projektowanie sprzętu i oprogramowania zorientowane na przyszłość

Serwis i konserwacja
Jako firma z oddziałami na całym świecie oferujemy wszystko czego potrzebujesz w dynamicznym świecie technologii informatycznych, w tym profesjonalne doradztwo. Wszystko we właściwym miejscu, we właściwym czasie.
Nasi wyszkoleni i doświadczeni partnerzy handlowi i serwisowi działają na terenie ponad 140 krajów. Wynikająca z tego bliskość do naszych klientów pozwala na szybką reakcję w razie potrzeby. Ponadto regularne szkolenia i wymiana informacji zapewniają wysoką jakość i szeroką wiedzę nt. wszystkich naszych produktów. W ten sposób mozesz być pewny, że twoje urządzenia są w dobrych rękach oraz, że są odpowiednio konserwowane – na całym świecie.

Referencje: Stadium Galgenwaard
Agregaty chłodnicze na stadionie piłkarskim: projekt we współpracy STULZ GROEP B.V., Jadikoel B.V. i Stadium Galgenwaard

Centrum testowe
W naszym nowoczesnym centrum testowym każda z naszych jednostek STULZ Explorer jest testowana przed opuszczeniem terenu zakładu.
Jeśli chcesz, możesz również poprosić o test wydajności i być świadkiem testu wydajności w indywidualnych warunkach pracy i miejscu. Zapewnia to przejrzystość i potwierdza wydajność urządzenia oraz zużycie energii.