EC Tower

The split system for reliable and efficient cooling equipment and server rooms.
If you need precise, reliable and cost effective air conditioning for small equipment and server rooms, the EC Tower is an energy efficient and long-lasting series that fits the bill. These units cool more efficiently, more reliably and more sustainably than conventional comfort air conditioning systems. They occupy little floor space, and their compact size means they can be integrated in existing server rooms without problem. These units are a combination of quality of both Mitsubishi Heavy Industries and STULZ.





Omówienie produktu
Klimatyzacja komfortu została zaprojektowana w taki sposób, aby uwzględnić również nawilżanie wewnętrzne. Aby stworzyć przyjemny klimat dla ludzi, klimatyzator pokojowy zużywa więc do 40% swojej mocy chłodniczej na osuszanie. W pomieszczeniu technicznym to ciągłe osuszanie przynosi efekt przeciwny do zamierzonego.
EC Tower jest specjalnie zaprojektowana do pomieszczeń o stosunkowo wysokich obciążeniach termicznych, takich jak sprzęt i serwerownie. Ponadto EC-Tower nie osusza w sposób ciągły, ale ma czułą wydajność chłodzenia ponad 90%. Korzystasz z większej efektywności i wyższej wydajności chłodzenia, niższych kosztów operacyjnych i, co równie ważne, większej niezawodności.
EC Tower ma krytyczną przewagę nad innymi rozwiązaniami do tego typu zastosowań: każdy z trzech rozmiarów jednostek jest dostępny w standardzie z opcjonalnymi akcesoriami, takimi jak podstawa z podniesioną podłogą lub adapter do podłączenia kanałów, które można zamówić bezpośrednio, dostępne od ręki w krótkim czasie. Dlatego długie terminy dostaw należą do przeszłości.
- Specjalnie zaprojektowany do obciążeń cieplnych w urządzeniach i serwerowniach
- Precyzyjna regulacja temperatury w pomieszczeniu i wilgotności powietrza
- Wydajność chłodnicza od 5 do 52 kW
- Dostępne w 2 różnych rozmiarach
- Dostępne w wersji Downflow i Upflow
- Szybka dostępność i dostawa
- Łatwa integracja i instalacja
- Maksymalna wydajność chłodzenia przy minimalnej powierzchni zajmowanej
- Wysoka niezawodność podczas ciągłej pracy 24/7, 365 dni w roku
- Wentylatory EC dla maksymalnej efektywności energetycznej
- Split do odprowadzania dużych obciążeń cieplnych
- Zoptymalizowany dla pomieszczeń sprzętowych: jeden system do chłodzenia, nawilżania i osuszania
- Dynamiczna regulacja mocy dzięki sterowanym inwerterowo jednostkom zewnętrznym naszego partnera
- Jednostka zewnętrzna i szafa klimatyzacyjna mogą być oddalone od siebie do 100 m (w zależności od typu)
- Jednostka zewnętrzna i szafa klimatyzacyjna mogą mieć różnicę wysokości do 30 m (w zależności od typu)
- Zintegrowany system sterowania pomieszczeniem ze sprzętem specjalnym
- Możliwość łączenia kaskadowego i sekwencjonowania w standardzie
- Energooszczędny, precyzyjny wentylator EC w standardzie
- Standardowe urządzenie zawiera liczne akcesoria, np. gniazdo szafy rozdzielczej, komunikaty o stanie i błędach, awaryjny styk pożarowy, nagrzewnica elektryczna, nawilżacz parowy, wyłącznik naprawczy i filtr powietrza G4
- Szybkie terminy dostaw, prosta i elastyczna instalacja, natychmiastowa gotowość do pracy
- Szeroka gama dostępnych opcji
Dane techniczne można znaleźć w sekcji Do Pobrania poniżej.
Potrzebujesz więcej informacji?
Pobierz najważniejsze materiały dotyczące EC Tower!
All details concerning the EC Tower
The EC Tower formula

Extra sensible cooling capacity
Sensible cooling capacity lowers the temperature, while latent capacity dehumidifies the air. Comfort air conditioning units use up to 40 % of their cooling capacity to dehumidify the air, while the EC Tower generates between 90 and 100 % of sensible cooling capacity.
1Latent cooling = cooling energy for dehumidification
2Sensible cooling = cooling energy purely for lowering the temperature

Optimum air distribution
The EC Tower incorporates a modern, energysaving EC fan, which achieves more than double the airflow rate of a comfort air conditioning unit and therefore prevents the formation of hot spots. The latest generation of fans reduce the noise level by 2 to 3 db(A), ensuring even lower operating costs. Upflow and downflow versions are available, suitable for use with raised floors and intermediate ceilings, ensuring optimum air distribution for every type of use.

Controlled Room Humidity
Comfort air conditioning units can “only” cool, heat and provide unregulated dehumidification, the EC Tower contains an air humidifier as standard. The resulting demand-based, control and precise humidification and dehumidification (tolerance +/- 5 % RH) keeps equipment and server rooms at the optimum climate. Preventing the buildup of static, and ensuring the cooling process maintains its constant high efficiency.

Low operating costs
Comparison of operating costs between EC Tower and comfort air conditioning unit
Example: required sensible cooling capacity 6.0 kW
EC Tower | Comfort | Comfort | |
---|---|---|---|
Type | ECD 91/ FDC 71 VNX | FDE VG/ FDC 71 VNX | 2x FDE 50 VG/ FDC 100 VS |
Overall nominal cooling capacity at 24 °C/50 % indoors | 7.7 kW | 6.8 kW | 9.5 kW |
Total nominal cooling capacity, available | 7.2 kW | 6.7 kW | 9.4 kW |
of which sensible cooling capacity | 6.8 kW | 5.3 kW | 7.1 kW |
of which latent cooling capacity | 0.4 kW | 1.4 kW | 2.3 kW |
with a nominal air output | 2,500 m³/h | 960 m³/h | 1,200 m³/h |
Supply air temperature | 20.0 °C | 15.9 °C | 15.3 °C |
Humidifying capacity required by cooling process | 0.59 kg/h | 2.05 kg/h | 3.31 kg/h |
Electricity consumption of humidification per year (6,362 equivalent full load hours) | 2,807 kWh/year | 9,781 kWh/year | 15,788 kWh/year |
Mean electricity consumption (outdoor unit/indoor unit/total) | 2.26/0.45/2.71 kW | 2.03/0.08/2.11 kW | 3.0/0.12/3.12 kW |
Electricity consumption for cooling per year without humidification (6,362 equivalent full load hours) | 17,231 kWh/year | 13,424 kWh/year | 19,849 kWh/year |
Overall electricity consumption/year | 20,037 kWh/year | 23,205 kWh/year | 35,637 kWh/year |
Operating costs/year (cooling and humidification) at an electricity price of €0,17/kWh | €3406,29/year | €3944,85/year | €6058,29/year |
The operating costs are based on 24-hour full load operation 365 days of the year. Partial load mode is considered equivalent to 6,362 full load hours. The actual operating costs may differ considerably depending on the required capacity. A mean power consumption must be used for calculating electricity consumption per year. This differs from the nominal power consumption in that it takes account of the outside temperature profile over the year, as when calculating an annual energy rate. |
Maximum operational reliability
With a room climate that is stable throughout the year (temperature and humidity), your technical equipment always has precisely the right climate and the risk of failure is kept to a minimum. For the probability of failure is already 30 % higher at temperatures of 27 °C and above. This increases to as much as 50 % at 35 °C.

Better energy efficiency thanks to EC technology
- High motor efficiency of up to 92 %, reaping obvious savings in running costs
- Quiet running, long life, maintenance-free
- Adjustment to the given conditions with pinpoint precision