CyberRow

Jeszcze bardziej wydajne chłodzenie szaf
W klimatyzatorze rzędowym CyberRow innowacyjne poziome prowadzenie powietrza zostało ulepszone o najnowocześniejszą technologię, która działa z mocą, elastycznością i wydajnością - bezpośrednio w szafie. Wahania obciążenia szaf serwerowych, ograniczenia przestrzenne, brak podniesionej podłogi, istniejąca technologia serwerów o dużej gęstości - to dokładnie te przypadki z praktyki chłodzenia szaf serwerowych, dla których opracowano CyberRow.




Omówienie produktu
Najważniejsze korzyści
- Nadaje się do chłodzenia szaf serwerowych w centrach danych z podłogą podniesioną lub bez niej
- Pośrednie dynamiczne chłodzenie swobodne dla maksymalnych potencjalnych oszczędności
- Ukierunkowane chłodzenie szaf o dużej gęstości
Najważniejsze cechy
- Może być używany z szafami rackowymi dowolnego producenta
- Indywidualnie zwiększane ilości powietrza nawiewanego w trzech strefach poziomych
Najważniejsze dane techniczne
- Wydajność chłodnicza (kW): 11 – 58
- Nawiewanie powietrza: na boki, w lewo, w prawo, do przodu
- Nadaje się do centrów danych z podłogą podniesioną lub bez niej
- Pośrednie dynamiczne chłodzenie swobodne dla maksymalnych potencjalnych oszczędności
- Ukierunkowane chłodzenie szaf o dużej gęstości
- Każda jednostka może chłodzić do sześciu szaf serwerowych
- Innowacyjna technologia i wysokiej jakości komponenty ograniczają do minimum zużycie energii przez system chłodzenia szaf serwerowych
- Dwie wzajemnie niezależne wartości zadane zapewniają precyzyjną kontrolę temperatury
- Do pięciu niezależnych wentylatorów EC o zmiennej prędkości do chłodzenia na podstawie potrzeb w trzech strefach poziomych
- Sprężarka EC o zmiennej prędkości zapewniająca precyzyjną wydajność chłodzenia i zintegrowany łagodny rozruch
- Łatwa konserwacja dzięki dostępowi z przodu i z tyłu urządzenia
- Może być używany z szafami rackowymi dowolnego producenta
- Chłodzenie szaf serwerowych, w tym indywidualne zwiększanie ilości powietrza nawiewanego w trzech poziomych strefach
- Dostępne w trzech szerokościach i dwóch głębokościach
- Dostępne w 5 różnych systemach chłodzenia
- Zoptymalizowany model powietrza chłodzącego tworzy wirtualną izolację
- Łatwa integracja z przedziałami ciepłymi i zimnymi
- Łączność RS485 ze standardowymi systemami BMS
- Filtr G4 z metalową ramką
- Obudowa malowana proszkowo z drzwiami z przodu i z tyłu
- Wstępnie wycięte otwory w standardzie do podłączenia wody od góry i od dołu
- Nie są wymagane żadne bezpośrednie połączenia kablowe lub chłodnicze między szafą a urządzeniem klimatyzacyjnym, co zapewnia większą elastyczność instalacji w centrum danych
- Obrotowa skrzynka elektroniczna (do serwisu i konserwacji)
Łączna wydajność chłodnicza (kW) | 11 – 58 |
Nawiewanie powietrza | na boki, w lewo, w prawo, do przodu |
Objętość powietrza nawiewanego (m³/h) | 3,200 – 11,200 |
Sizes | 6 |
Wymiary | Wysokość (mm): 1,950 Szerokość (mm): 300 – 600 Głębokość (mm): 1,175 - 1,375 |
Systemy chłodzenia | Air-cooled (A/AS), Water-cooled (GS), Hybrid Free Cooling system (GES), Chilled water system (CW/CW2) |
Czynniki chłodnicze | R410A (GWP: 2,088) R134a (GWP: 1,430) |

Potrzebujesz więcej informacji?
Pobierz naszą broszurę!
Wszystkie szczegóły dotyczące CyberRow
Klimat. Indywidualnie.
Od standardowych jednostek po w pełni dostosowane rozwiązania
Możliwość zaoferowania klientom tak szerokiego asortymentu jest odzwierciedleniem naszej filozofii „Klimat. Indywidualnie.”. Rozmiar, konstrukcja, sposób nawiewania powietrza, system lub sterowanie: CyberRow to możliwości adaptacji, a jednostki można precyzyjnie dostosować do indywidualnych wymagań dotyczących chłodzenia szaf serwerowych. Ponadto dostępne są różne opcje i wersje wyposażenia, aby osiągnąć optymalny rezultat.
Dowiedz się więcej o „Klimat. Indywidualnie.”
-->

Wirtualne ograniczenie
Rozmiary
Minimal footprint for more white space in the data center
Maximum efficiency, precise cooling capacity and a small footprint – the CyberRow is available in three widths and two depths and ensures cost-effective and reliable operation in all situations. The individual units are positioned directly between the racks, and their compact design leaves even more space free for your IT equipment. The units are suitable for racks from any manufacturer, and are available in different depths which enables easy maintenance access from the front and rear at any rack depth.
Systemy chłodnicze
Efektywność energetyczna, nakład inwestycyjny, koszty operacyjne, wielkość pomieszczenia, ochrona przed hałasem, redundancja, lokalny klimat - każdy projekt ma swoje specyficzne wymagania, jeśli chodzi o klimatyzację precyzyjną. Dlatego STULZ oferuje możliwość precyzyjnego dostosowania jednostek do indywidualnych wymagań projektu. Właściwy system klimatyzacji jest tutaj kluczowy. CyberRow jest dostępny w pięciu różnych systemach chłodzenia centrów danych, aby pomóc Ci osiągnąć idealną równowagę między nakładami inwestycyjnymi, kosztami eksploatacji i efektywnością energetyczną.

System chłodzony powietrzem (A/AS)
Air-cooled system based on the direct evaporator principle (A/AS)
Ciepło jest pobierane z powietrza w pomieszczeniu, gdy przepływa przez parownik, a następnie przenoszone do czynnika chłodniczego. Klimatyzator i skraplacz są połączone ze sobą zamkniętym obiegiem chłodniczym. Czynnik chłodniczy oddaje ciepło do powietrza zewnętrznego poprzez skraplacz chłodzony powietrzem.

System chłodzony wodą (GS)
Water-cooled system based on the direct evaporator principle (GS)
Nasz system chłodzony wodą działa podobnie jak system chłodzony powietrzem, z jedną różnicą: ciepło z obwodu chłodniczego jest przenoszone do obwodu wody chłodzącej za pośrednictwem lutowanego skraplacza zintegrowanego z klimatyzatorem. W ten sposób wymagana ilość czynnika chłodniczego jest niewielka. Ciepło z obiegu wody chłodzącej jest następnie odprowadzane do powietrza zewnętrznego przez zewnętrzną chłodnicę suchą.

System hybrydowy z Free Cooling (GES)
Hybrydowy system chłodzenia swobodnego z dynamicznym przełączaniem i sterowaniem (GES)
Ten system chłodzenia szaf serwerowych działa jak system GS, ale dodatkowo posiada zintegrowaną wężownicę Free Cooling. W ten sposób przy niskich lub umiarkowanych temperaturach zewnętrznych można całkowicie lub częściowo zrezygnować z energochłonnego chłodzenia w trybie sprężarkowym. Ciepło jest przekazywane bezpośrednio do obiegu wody chłodzącej przez zintegrowaną wężownicę Free Cooling i odprowadzane do powietrza zewnętrznego przez zewnętrzną suchą chłodnicę.

System wody lodowej (CW/CW2)
Chilled water systems (CW/CW2)
Klimatyzator z systemem CW działa bez własnego obwodu chłodniczego, ale wymaga osobnego agregatu chłodniczego. Klimatyzator i agregat są połączone ze sobą zamkniętym obiegiem wodno-glikolowym.
W przypadku systemów o wysokiej dostępności system CW2 oferuje nadmiarowe zasilanie wodą lodową poprzez podłączenie jednego klimatyzatora do dwóch obwodów wody lodowej.
Wydajne chłodzenie szaf serwerowych: Zsynchronizowane kompletne systemy
Ty również możesz skorzystać z naszych doskonale zharmonizowanych rozwiązań klimatyzacyjnych z agregatami chłodniczymi do instalacji wewnątrz i na zewnątrz. Chętnie doradzimy i pomożemy w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla Twojej klimatyzowanej szafy serwerowej.

Technologia EC
Sprężarka EC
Systemy AS, GS i GES są wyposażone w bezstopniowe sprężarki EC o zmiennej prędkości, dzięki czemu nasze systemy są bardziej wydajne niż kiedykolwiek. Sprężarki posiadają zintegrowany miękki start (soft start) i monitorowanie fazy.
Wentylatory EC
Do 5 wentylatorów EC z regulacją prędkości, które mogą być sterowane niezależnie od siebie w celu optymalnego dostosowania do różnych temperatur powietrza wywiewanego i nawiewanego.

Sterowanie i monitorowanie
- Sterownik STULZ opracowany samodzielnie do regulacji i monitorowania systemu klimatyzacji
- Sześć czujników temperatury do precyzyjnej kontroli różnicy temperatur (Delta T) i powietrza nawiewanego
- Steruje trybami pracy hybrydowego systemu chłodzenia swobodnego
- Jeśli jeden z wentylatorów ulegnie awarii, pozostałe wentylatory przyspieszają
- Monitorowanie i raportowanie wszystkich błędów dotyczących chłodzenia szaf serwerowych
- Standardowy port szeregowy RS-485 do połączenia z BMS za pomocą protokołów Modbus i STULZ
- Opcjonalny czujnik wilgotności
- Opcjonalna grzałka
- Opcjonalny nawilżacz

Historia projektu: Idealny klimat w pomieszczeniu dla optymalnych procesów drukowania
STULZ optymalizuje krytyczne warunki drukowania w firmie Paragon Customer Communications
Jeśli chodzi o zagwarantowanie szybkiej zmiany krytycznej komunikacji regulacyjnej przy użyciu najszybszych maszyn drukarskich na świecie, zdolnych do wydrukowania do dwóch milionów stron dziennie, Paragon Customer Communications (Paragon CC) wie, że efektywne świadczenie usług jest coraz bardziej zależne od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.
Firma Paragon szukała dostosowanego rozwiązania klimatyzacji do swoich wymagających obiektów zarówno w drukarni, jak i centrum danych. Niezawodność sprzętu, brak przestojów i energooszczędność były głównymi czynnikami sprawczymi, i właśnie w tym miejscu firma STULZ mogła zaoferować dostosowane do potrzeb rozwiązanie, zapewniające sprzęt i technologię niezbędne do opłacalnych doskonałych warunków środowiskowych.
Zobacz historię projektu tutaj

Centrum testów
W naszym najnowocześniejszym centrum testowym o powierzchni 700 metrów kwadratowych z różnymi komorami klimatycznymi możemy przeprowadzić różnorodne testy klimatyzatorów precyzyjnych i agregatów. Podczas opracowywania CyberRow mogliśmy go przetestować i zoptymalizować we wszystkich warunkach klimatycznych występujących na całym świecie.
Ponadto oferujemy możliwość uczestnictwa w testach w naszym Centrum. Pozwala to przetestować dany system klimatyzacji zgodnie z dokładnymi specyfikacjami, zapewniając przejrzystość i dostarczając informacji o wydajności systemu i zużyciu energii.
Więcej informacji
-->