CyberHub ECO.DC

Rozwiązanie monitorujące firmy STULZ
CyberHub ECO.DC to scentralizowane rozwiązanie programowe, które monitoruje, analizuje i zarządza infrastrukturą centrum danych we wszystkich systemach. Informacje o klimatyzacji, zużyciu energii i zainstalowanym sprzęcie są gromadzone i mogą być analizowane w centralnej aplikacji. Rozwiązanie do monitorowania pomaga osiągnąć trzy cele: obniżenie kosztów operacyjnych, znaczne zmniejszenie wpływu nieplanowanych przestojów oraz zapewnienie szybkiego czasu reakcji na wpływy zewnętrzne lub usterki.
Omówienie produktu
Najważniejsze korzyści
Najważniejsze cechy
- Oszczędności na kosztach operacyjnych: Precyzyjnie śledź potencjalne oszczędności i natychmiast je wdrażaj.
- Maksymalna niezawodność: całodobowe monitorowanie danych pomiarowych (np. w celu uniknięcia gorących punktów lub przeciążenia energetycznego).
- Rozwiązanie lokalne: dane są przechowywane lokalnie, a nie w chmurze. Daje to pełną kontrolę nad swoimi danymi i procesami.
- Optymalna przejrzystość
- Monitorowanie 24/7, 365 dni w roku
- Intuicyjna obsługa: Instalacja oprogramowania jest prosta, a przejrzysty układ sprawia, że jest ono zawsze przyjazne dla użytkownika.
- Jeden system dla wszystkich danych: Zbierz dane pomiarowe od wszystkich odbiorców energii (np. Energii elektrycznej, gazu, ilości ciepła lub chłodu) i zbiorczo analizuj je dla całego centrum danych.
- Skalowalność zapewniająca bezpieczny zwrot z inwestycji: CyberHub ECO.DC jest indywidualnie dostosowywany do wielkości centrum danych i wymaganego zakresu funkcji.
- Łatwa instalacja podczas bieżącej pracy
- Przyjazny interfejs użytkownika: Klienci mogą konfigurować system bez zewnętrznego wsparcia.
- Monitorowanie 24/7, 365 dni w roku
- Indywidualnie konfigurowane wartości graniczne dla ostrzeżeń i alarmów
- Obrazy termiczne 3D Twojego centrum danych za pomocą kilku kliknięć
- W systemie tworzone są indywidualne raporty o statusie
- Pomaga w planowaniu pomieszczeń
- Pulpit nawigacyjny zapewnia zestawienie wartości i kluczowych wskaźników wydajności
- Oparta na przeglądarce: implementacja jest niezależna od systemu operacyjnego
- Dzięki technologii internetowej CyberHub ECO.DC może być używany na wielu różnych platformach. System działa na systemach operacyjnych Windows i Linux i wyświetla dane za pośrednictwem dowolnej popularnej przeglądarki.
- Integracja: Interfejs API oznacza, że CyberHub ECO.DC można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami. Zainstalowane już czujniki pomiarowe mogą być nadal używane. Oczywiście nasz zespół jest do Państwa dyspozycji w celu wsparcia i pomocy przy instalacji.
Potrzebujesz więcej informacji?
Pobierz naszą broszurę!
Wszystkie szczegóły dotyczące CyberHub ECO.DC
Doradztwo energetyczne
Dzięki CyberHub ECO.DC masz możliwość zoptymalizowania swojego systemu klimatyzacji do maksimum jego potencjału. Jeśli potrzebujesz wsparcia w kwestiach energetycznych, STULZ jest zawsze dostępny jako Twój partner w zakresie doradztwa energetycznego. Nasze oprogramowanie dostarcza dane i razem opracowujemy idealne opcje optymalizacji, aby zapewnić, że Twoje centrum danych jest tak wydajne i bezpieczne, jak to tylko możliwe.

Jedno centralne rozwiązanie dla Twoich potrzeb
CyberHub ECO.DC zbiera wszystkie istotne dane operacyjne, szczegółowo je analizuje i dokumentuje je w sposób jasny i przejrzysty. W ten sposób istnieje możliwość łatwego dostępu do wszystkich istotnych danych, takich jak chłodzenie i zasilanie centrum danych oraz optymalnej kontroli nad systemami klimatyzacji i ich infrastrukturą przez cały czas.

Monitorowanie 24/7, 365 dni w roku
- Centrum danych jest monitorowane przez całą dobę
- Niezawodność znacznie się poprawiła
- Nieodkryte potencjalne oszczędności są sygnalizowane i wykorzystywane
- Termiczne obrazy 3D są generowane szybko i prosto
- Znajdź hot spoty jednym kliknięciem dzięki niestandardowym mapom ciepła

Raporty o stanie
W systemie tworzone są indywidualne raporty o statusie, generowane automatycznie lub ręcznie i wysyłane. Oszczędza to dużo pracy, ponieważ nie jest już konieczne ręczne zbieranie i przygotowywanie danych.
- Wszystkie istotne kluczowe wskaźniki wydajności, wykresy lub historie alarmów z minionego okresu
- Wybrani odbiorcy wewnętrzni i zewnętrzni
- Indywidualny projekt firmy

Zarządzanie alarmami
Za pomocą menedżera alarmów można indywidualnie skonfigurować wartości graniczne dla ostrzeżeń i alarmów, a tym samym określić, kiedy należy zasygnalizować ostrzeżenie, a kiedy alarm. Powiadomienia wysyłane są automatycznie poprzez e-mail lub SMS.
- Dla wybranych ostrzeżeń można zdefiniować wartości graniczne
- Etap eskalacji i funkcja potwierdzania, aby upewnić się, że ostrzeżenie lub alarm nie pozostaną niezauważone

Łatwe i szybkie planowanie pomieszczeń
CyberHub ECO.DC pozwala bardzo łatwo znaleźć odpowiednie miejsca na serwery. Sprawdza również, ile jest dostępnej przestrzeni w pomieszczeniu lub instalacji serwerowej.

Pulpity nawigacyjne
Ważne kluczowe wskaźniki wydajności i wartości natychmiast na pierwszy rzut oka.
- Rozpoznawanie niedoborów: Pulpit nawigacyjny wszystkich istotnych danych pomiarowych, aby zapobiec niedoborom.
- Niezawodność w szczegółach: Tablica wartości z poszczególnych pomieszczeń w centrum danych szybko wskazuje, czy zapewnione jest normalne działanie urządzeń.
- Zyskaj łatwy podgląd danych: Na desce rozdzielczej wyraźnie i na pierwszy rzut oka wyświetlane są wszystkie odbiorniki energii.

Analiza
CyberHub ECO.DC nieustannie gromadzi dane i wykorzystuje je do tworzenia łatwych do zrozumienia diagramów. Dzięki temu będziesz w stanie rozpoznać i zminimalizować ryzyko, które zagraża niezawodności centrum danych.
- Zużycie energii każdego odbiorcy energii można sprawdzić indywidualnie
- Szybko można obliczyć czas zwrotu z nowych inwestycji

Zarządzanie – proste i nieskomplikowane
- Wszystkim komponentom (np. szafom lub serwerom) przypisuje się określone nazwy, komentarze, numery seryjne i numery inwentarzowe, ponieważ monitorowanie wymaga dobrej organizacji
- Cały system można łatwo i szybko rozbudować o nowe komponenty

Serwis
Skorzystaj z naszych usług, które pomogą Ci w instalacji i bieżącej eksploatacji – i ułatwią Ci pracę.
Instalacja kompletna lub częściowa: Ty decydujesz, które informacje są dla Ciebie istotne. A my zajmujemy się instalacją i konfiguracją wszystkich wymaganych funkcji.

DEMO
Wypróbuj CyberHub ECO.DC za darmo
Aby zapoznać się z STULZ CyberHub ECO.DC, stworzyliśmy stronę internetową, na której możesz bliżej przyjrzeć się możliwościom oprogramowania. Klikając w poniższy przycisk, zostaniesz przekierowany na stronę internetową.
Aby uzyskać uprawnienia do korzystania z tej wersji demonstracyjnej, napisz wiadomość e-mail na adres presales@cyberhub-eco.com.