Please select your country

STULZ worldwide

CyberHandler 2

Maksymalne potencjalne oszczędności z pośrednim systemem chłodzenia wyparnego (IEC)

CyberHandler 2 to znacznie więcej niż tylko produkt, to kompletne rozwiązanie do chłodzenia adiabatycznego, oferujące nie tylko szeroki zakres mocy chłodniczych od 30 do 520 kW, ale także pełen zakres usług, takich jak obliczanie rocznych kosztów eksploatacji, uruchomienie i konserwacja. Dzięki wysokowydajnej konstrukcji swobodnego chłodzenia pośredniego wyparnego i najnowocześniejszym komponentom CyberHandler 2 minimalizuje koszty eksploatacji i osiąga wartości pPUE do 1,02 w zależności od zastosowania i lokalizacji.

> > >

Omówienie produktu

W skrócie Korzyści Funkcje Dane techniczne

Najważniejsze korzyści

  • Gotowy do montażu na dachu i ścianie
  • Łatwy dostęp w celu konserwacji
  • 3 systemy chłodzenia w 1: pośrednie chłodzenie swobodne, adiabatyczne chłodzenie wyparne, chłodzenie mechaniczne (jako uzupełnienie lub redundancja)

Najważniejsze cechy

  • 11 standardowych rozmiarów
  • Chłodnica wyparna zaprojektowana z myślą o minimalnych stratach ciśnienia

Najważniejsze dane techniczne

  • Wydajność chłodnicza (kW): 30 – 520
  • Elastyczne dostosowanie do każdego projektu
  • Gotowy do montażu na dachu i ścianie
  • Najlepsza klasyfikacja szczelności obudowy zgodnie z normą EN1886 (L1 / L1)
  • Łatwy dostęp w celu konserwacji
  • Zaprojektowany, aby pasował do standardowego transport
  • Elastyczna instalacja modułowa
  • 3 systemy chłodzenia w 1: pośrednie chłodzenie swobodne, adiabatyczne chłodzenie wyparne, chłodzenie mechaniczne (jako uzupełnienie lub redundancja)
  • 11 standardized sizes
  • Evaporative cooler designed for minimum pressure losses
  • STULZ C7000 controller designed especially for precision control of mission-critical applications
  • Several filter classes available: G4, M5, F7 and F9
Cooling capacity total (kW) 30 – 520
Installation Wall, Roof
Airflow volume (m³/h) 4,700 – 77,000
Sizes 11
Dimensions Height (mm): 2,400 – 4,700

Widths (mm): 1,650 – 3,630

Depths (mm): 4,590 – 7,930
Refrigerants

R410A (GWP: 2,088)

Potrzebujesz więcej informacji?

Pobierz naszą broszurę!

Wybierz English Spanish German Dutch Probieranie

Wszystkie szczegóły dotyczące CyberHandler 2

Kompletne rozwiązanie

CyberHandler 2 to więcej niż produkt. Oferujemy pełen zakres usług, aby zaoferować gotowe rozwiązanie dla chłodzenia centrum danych.

 

 

  • Dla małych i dużych centów danych
  • Pośrednie chłodzenie swobodne „free-cooling”
  • Adiabatyczne chłodzenie wyparne
  • Sektor IT
  • Elastyczne dostosowanie do każdego produktu

 

CyberHandler 2 complete solution

Technologia i Infrastruktura

  • Pośrednie chłodzenie swobodne „free-cooling”: brak zanieczyszczeń z powietrza zewnętrznego
  • Bezkonkurencyjne poziomy sprawności z wartościami pPUE do 1,02 zależności od zastosowania i lokalizacji
  • Całoroczna praca z chłodzeniem adiabatycznym poprzez odparowanie
  • Instalacja na zewnątrz - oszczędność miejsca w centrum danych

 

 

CyberHandler 2 technology and infrastructure

Tryby pracy

Specjalna konstrukcja z niezwykle wydajnym połączeniem free-coolingu i adiabatycznego chłodzenia wyparnego zmniejsza koszty energii. System został zoptymalizowany do tego stopnia, że w większości regionów 100% mechaniczne chłodzenie nie jest już konieczne. Można osiągnąć wartości pPUE nawet tak niskie, jak 1,02.

 

CyberHandler 2 operating modes

Tryb pracy suchej

Stosowanie free-coolingu: Przy niskich temperaturach zewnętrznych, gorące powietrze z centrum danych jest schładzane przez zimne powietrze zewnętrzne przez płytowy wymiennik ciepła.

  • Tryb adiabatyczny włączony
  • Chłodzenie mechaniczne wyłączone

 

Tryb mokry

Gdy temperatura zewnętrzna jest umiarkowana, powietrze zewnętrzne jest wstępnie schładzane przez system adiabatyczny przed przejściem przez wymiennik ciepła, gdzie schładza powietrze z centrum danych.

  • Tryb adiabatyczny włączony
  • Chłodzenie mechaniczne wyłączone

 

Tryb Top-Up

Przy bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych, oprócz układu chłodzenia adiabatycznego, stosowany jest układ chłodniczy ze sprężarką, aby zapewnić dodatkowe chłodzenie.

  • Tryb adiabatyczny włączony
  • Chłodzenie mechaniczne wyłączone

 

Konfiguracja instalacji

Nasze wysokowydajne centrale wentylacyjne są umieszczane bezpośrednio na budynku lub obok niego. Wszystkie niezbędne komponenty chłodzące są zintegrowane z obudową jednostek, oszczędzając miejsce na podłodze w centrum danych i ułatwiając konserwację, ponieważ inżynierowie serwisu nie muszą już wchodzić do centrum danych.

 

 

Montaż naścienny

  • Powietrze nawiewane i wywiewane prowadzone jest przez centralę w poziomie
  • Kanał powietrza nawiewanego można podłączyć do istniejącej podłogi podniesionej lub poprowadzić bezpośrednio do centrum danych
  • Powietrze powrotne jest wyprowadzane z centrum danych bezpośrednio do CyberHandler 2
  • Ten typ instalacji jest szczególnie odpowiedni dla centrów danych, w których przestrzeń nie jest ograniczona.

 

CyberHandler 2 wall mounting

Montaż na dachu

  • Powietrze jest kierowane przez sufit pomieszczeń do CyberHandler 2
  • Do podłączenia nie są potrzebne żadne dodatkowe kanały powietrzne na zewnątrz
  • Mniejsza liczba punktów kontaktu z otoczeniem
  • Redukcja hałasu
  • Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem

 

CyberHandler 2 roof mounting

Serwis

  • Uproszczona instalacja:
    Bezproblemowe prowadzenie kabli zasilających, rur wodociągowych i innych rur poza centrum danych
  • Zoptymalizowane warunki konserwacji
    - Serwisanci nie muszą wchodzić do serwerowni
    - Szybka, tania konserwacja
  • Niski całkowity koszt posiadania (TCO)
    - Uproszczone wydatki kapitałowe (CAPEX), wydatki operacyjne (OPEX) oraz koszty napraw i infrastruktury
    - Zmniejszona infrastruktura elektryczna umożliwia oszczędności CAPEX na poziomie 6-8%

 

STULZ CyberHandler 2 Service

Climate. Customized. (Klimat. Indywidualnie.)

Od standardowych jednostek, po w pełni dostosowane rozwiązania

Możliwość zaoferowania klientom tak szerokiego asortymentu jest ucieleśnieniem naszej filozofii "Climate. Customized.". Rozmiar, konstrukcja, dystrybucja powietrza, system lub sterowanie: CyberHandler 2 firmy STULZ można precyzyjnie dostosować do indywidualnych wymagań. Ponadto dostępne są różne opcje i wersje wyposażenia, aby osiągnąć optymalny rezultat.

 

 

Climate. Customized. CyberHandler 2

Centrum testowe

W naszym Centrum Testowym, zlokalizowanym w pobliżu Madrytu w Hiszpanii, możemy przeprowadzać różnorodne testy na urządzeniach w najnowocześniejszej komorze testowej. Dzięki temu nasi klienci mogą być świadkami pracy central klimatyzacyjnych z chłodzeniem adiabatycznym w symulowanych ekstremalnych warunkach, dostarczając krytycznych informacji, takich jak dane dotyczące wydajności, zużycia energii i wody.

Parametry testowe

  • Testy funkcjonalne do symulacji funkcji bezpieczeństwa
  • Fizyczne wymiary jednostek
  • Obciążenie IT do 520 kW
  • Przepływ powietrza do 120,000 m3/h
  • Warunki zewnętrzne:
  • Zakres temperatury +10 to +50 °C
  • Wilgotność względna w zakresie: 30 % - 90 %

 

 

Test Center Spain

Produkty powiązane

Twoja firma
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Centrum danych IT/Telekomunikacja Doradztwo/Inżynieria Opieka zdrowotna Magazyn/Produkcja Budynek Inne
Twoje dane
Pani Pan Różnorodny
Chcę rozmawiać z działem sprzedaży. Potrzebuję wsparcia technicznego/serwisu. Chcę zamówić części / potrzebuję wyceny. Szukam pracy/jestem zainteresowany rekrutacją. Potrzebuję informacji ogólnych / innych.
Tak, w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Tak, w przyszłym roku. Nie.
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych autoryzowanemu partnerowi STULZ odpowiedzialnemu za mój kraj w celu udzielenia odpowiedzi na moją prośbę.
Przeczytałem i akceptuję politykę ochrony danych . *

*Obowiązkowy

Powrót do wyboru