Please select your country

STULZ worldwide

CyberCool WaterTec

Zoptymalizowana konstrukcja dla łatwej integracji dla modernizacji i wymiany

CyberCool WaterTec to agregat chłodniczy chłodzony wodą, który łączy w sobie wszystkie istotne czynniki: kompaktowa konstrukcja i łatwa konserwacja. Technologia Turbocor jest zoptymalizowana pod kątem obciążeń częściowych i – w zgodzie z przyszłościowym myśleniem - minimalizuje się ilości czynnika chłodniczego, przy jednoczesnym stosowaniu czynnika chłodniczego o bardzo niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego.

> > > >

Omówienie produktu

W skrócie Korzyści Funkcje Dane techniczne

Najważniejsze korzyści

  • Znaczne zmniejszenie ilości czynnika chłodniczego dzięki innowacyjnej technologii parownika natryskowego
  • Wykorzystuje czynnik chłodniczy R1234ze, który ma bardzo niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
  • System chłodzenia wodą lodową łatwy do integracji i konserwacji

Najważniejsze cechy

  • Dostępny w 5 różnych rozmiarach
  • Technologia Turbocor zoptymalizowana pod częściowe obciążenie

Najważniejsze dane techniczne

  • Wydajność chłodnicza (kW): 350 – 1,510
  • Ilości czynnika chłodniczego jest zmniejszona dzięki innowacyjnej technologii parownika natryskowego
  • Wykorzystuje czynnik chłodniczy R1234ze, który ma bardzo niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
  • Łatwość integracji i utrzymania
  • Minimalny hałas i wibracje
  • Minimalne koszty eksploatacji dzięki modułowi Free Cooling (opcja)
  • Zgodność z ErP 2021
  • Chiller chłodzony wodą
  • Dostępny w 5 różnych rozmiarach
  • Technologia Turbocor zoptymalizowana pod częściowe obciążenie
Wydajność chłodnicza (kW) 350 – 1,510
Rozmiary 5
Wymiary Długość (mm): 2,089 – 3,832
Głębokość (mm): 1,185 – 1,630
Wysokość (mm): 1,955 – 2,390
Czynniki chłodnicze R1234ze (GWP: 7)

Potrzebujesz więcej informacji?

Pobierz naszą broszurę!

Wybierz English German Spanish Probieranie

Wszystkie szczegóły dotyczące CyberCool WaterTec

Wywiad z menedżerem produktu

Optymalne chłodzenie dla aplikacji o znaczeniu krytycznym

Niezależnie od tego, czy chodzi o wysokowydajne komputery, centra danych, obiekty przemysłowe czy całe budynki, CyberCool WaterTec jest dobrze dostosowany do zastosowań o znaczeniu krytycznym. Dzięki kompaktowej konstrukcji proces instalacji jest prosty. Opracowywanie niestandardowych rozwiązań i dodawanie dodatkowych funkcji jest powszechne w firmie STULZ, a to gwarantuje, że możemy spełnić wszystkie potrzeby naszych klientów.

 

Data Center with CyberCool WaterTec

Zalety chłodzenia centrów danych

  • Wydajne i niezawodne chłodzenie dla centrów danych dowolnej wielkości
  • Optymalizacja obciążenia częściowego i moduł Free Cooling (opcja) zapewniają efektywność energetyczną przez cały rok
  • Automatyczny przełącznik zasilania (opcja) i funkcja szybkiego startu gwarantują maksymalną niezawodność działania
  • Integracja i konserwacja są bezproblemowe dzięki kompaktowej konstrukcji i łatwemu demontażowi

 

Zalety chłodzenia przemysłowego

  • Wysokowydajne i niezawodne chłodzenie dla małych i dużych obiektów przemysłowych
  • Łatwa integracja zarówno z istniejącymi, jak i nowymi systemami chłodzenia cieczą
  • Idealny do zastosowań o znaczeniu krytycznym, które wymagają wysokiej wydajności
  • Szeroki zakres roboczy z temperaturami wylotu wody lodowej od 1 ° C do 19 ° C

 

Zalety chłodzenia budynków

  • Wydajne i niezawodne chłodzenie całych budynków (w tym dużych budynków, takich jak szpitale)
  • Działa z minimalnym hałasem i wibracjami (niska emisja zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz)
  • Ślad środowiskowy jest bardzo dobry dzięki wysokiej wydajności i przyjaznemu środowisku czynnikowi chłodniczemu
  • Szybko dostosowuje się do zmiennych obciążeń

 

Opcja: moduł Free Cooling

Free Cooling to inteligentne rozwiązanie pozwalające zminimalizować energochłonny tryb pracy sprężarkowej i znacznie obniżyć koszty eksploatacji systemu. Agregat chłodniczy CyberCool Watertec wyposażony w dodatkowy moduł chłodzenia swobodnego wykorzystuje temperaturę zewnętrzną do chłodzenia swobodnego, co przekłada się na duże oszczędności energii, zwłaszcza w zimnym i umiarkowanym klimacie.

Bez skomplikowanego i obszernego projektowania, moduł chłodzenia swobodnego może być łatwo zintegrowany i podłączony do instalacji poprzez połączenie Victaulic. Dzięki własnej szafie sterowniczej zawierającej sterownik STULZ SEC.blue, zapewniona jest łatwa komunikacja modułu z agregatem CyberCool Watertec.

Informacje o produkcie CyberCool Free Cooling Booster

CyberCool Free Cooling Booster WaterTec

Zalety w pigułce

  • Znaczne oszczędności energii dzięki zastosowaniu trybu Free Cooling wraz z trybem mieszanym
  • Krótki czasy uruchomienia i niskie koszty instalacji dzięki zasadzie plug-and-play
  • Wysoka niezawodność dzięki stosowaniu redundancji i wysokiej jakości komponentów
  • Praca z lub bez glikolu
  • Konstrukcja łatwa do prowadzenia serwisu: mniejsze obciążenie części mechanicznych, co wiąże się z niższymi kosztami konserwacji i dłuższą żywotnością
  • Energooszczędne pompy o zmiennej prędkości obrotowej
  • Możliwość instalacji jednostki zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz

Oszczędności do 210 000 € rocznie dzięki CyberCool Free Cooling Booster

Z Free Coolingiem     Bez Free Coolingu

Zużycie energii

1,643,576 kWh

3,043,586 kWh

Koszt energii

246,536 €

456,538 €

Roczne oszczędności

210,001 €

 

 

Analiza energetyczna, na przykładzie systemu z agregatem TSI1400, WFM05 CyberCool Free Cooling Booster i dry coolerem EHLD1F 1297 A; temperatura pracy:18/12 °C; na podstawie profilu temperaturowego dla miasta Hamburg, 0,15 €/kWh

Temperature Diagram Free Cooling Hamburg

Integracja i konserwacja

Kompaktowa konstrukcja

Instalowanie i wymiana agregatów chłodniczych wiąże się zwykle z wieloma kłopotami i wysokimi kosztami. W celu odciążenia klienta przy integracji jednostek w nowych projektach budowlanych i podczas modernizacji, firma STULZ przywiązuje dużą wagę do kompaktowej konstrukcji CyberCool WaterTec. W rezultacie często jesteśmy w stanie zintegrować jednostkę w stanie wstępnie zmontowanym.
 

 

CyberCool WaterTec door sizes

Łatwy demontaż

Cała konstrukcja CyberCool WaterTec ułatwia użytkowanie - i to nie tylko dlatego, że zajmuje niewiele miejsca. Jego modułowa konstrukcja sprawia, że w razie potrzeby urządzenie jest bardzo łatwe do rozłożenia na oddzielne elementy. Nawet rama, która musi spełniać najwyższe wymagania dotyczące stabilności, daje się łatwo zdemontować. W rezultacie CyberCool WaterTec nie wymaga żadnego wysiłku podczas instalacji, nawet w trudnych warunkach i jest zawsze łatwy w obsłudze.
 

 

CyberCool WaterTec explosion

Parownik natryskowy stosujący przyjazny dla środowiska czynnikiem chłodniczym

Nawet do 70 % mniej czynnika chłodniczego

CyberCool WaterTec jest standardowo wyposażony w innowacyjną technologię parownika natryskowego. Dzięki temu urządzenie może zużywać nawet o 70% mniej czynnika chłodniczego. Stanowi to nie tylko korzyść dla środowiska, ale także pozytywnie i zauważalnie wpływa na koszty zakupów.
 

 

CyberCool WaterTec spray evaporator

Czynnik chłodniczy R1234ze z bardzo niskim potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

CyberCool WaterTec jest standardowo zasilany przyjaznym dla środowiska czynnikiem chłodniczym R1234ze. Czynnik chłodniczy HFO ma bardzo niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego i jest dobrze dostosowany jako przyszłościowa i wydajna alternatywa dla tradycyjnych czynników chłodniczych opartych na HFC.
 

 

CyberCool WaterTec eco-friendly

Tryb częściowego obciążenia poprawiający wydajność

W zależności od wielkości urządzenia CyberCool WaterTec jest wyposażony w 1–4 sprężarki z kontrolą prędkości, zapewniające optymalną pracę przy częściowym obciążeniu. Sprężarki są wyposażone w łożyska magnetyczne, dzięki czemu system działa całkowicie bezolejowo. Wydajna technologia działa bez strat tarcia i zmniejsza koszty eksploatacji.

 

CyberCool WaterTec partial load

Sterowanie i monitorowanie

  • Nowoczesny sprzęt, najnowocześniejsze oprogramowanie
  • Wysoki poziom łączności ze standardowymi interfejsami Modbus RTU (RS485), Modbus TCP/IP i serwerem internetowym
  • Elastyczność dzięki dostosowaniu oprogramowania do konkretnego projektu
  • Kilka chillerów może pracować równolegle
  • Opcja: sterowanie komponentami zewnętrznymi, takimi jak pompy, zawory i sprzęt wymiennika ciepła

 

 

Control and monitoring CyberCool WaterTec

Automatyczny przełącznik zasilania

Jednym z kluczowych wymagań dla aplikacji o znaczeniu krytycznym i wrażliwych jest nieprzerwane chłodzenie - na przykład w przypadku przerwy w zasilaniu. Aby mimo to zagwarantować stabilną wydajność chłodniczą, STULZ oferuje opcję automatycznego przełącznika zasilania zamontowanego bezpośrednio w szafie rozdzielczej. Jeśli główne źródło zasilania ulegnie awarii, jest to wykrywane automatycznie, a system chłodzenia wodą lodową domyślnie przełącza się na drugie źródło zasilania w ciągu co najmniej 180 ms.

 

CyberCool WaterTec Automatic transfer switch

Climate. Customized. (Klimat. Indywidualnie.)

Od standardowych jednostek, po w pełni dostosowane rozwiązania

Możliwość zaoferowania klientom tak szerokiego asortymentu jest ucieleśnieniem naszej filozofii "Climate. Customized.". Rozmiar, konstrukcja, dystrybucja powietrza, system lub sterowanie: CyberAir 3PRO DX to model z możliwością adaptacji, a jednostki można precyzyjnie dostosować do indywidualnych wymagań. Ponadto dostępne są różne opcje i wersje wyposażenia dla systemu HVAC, aby osiągnąć optymalny rezultat.

 

 

Climate. Customized. CyberCool WaterTec

Serwis i konserwacja

Jako firma z oddziałami na całym świecie oferujemy wszystko, czego potrzebujesz w niezwykle dynamicznym świecie technologii informatycznych - a także profesjonalne doradztwo we właściwym miejscu i we właściwym czasie.

Nasi wyszkoleni i doświadczeni partnerzy handlowi i serwisowi znajdują się w ponad 140 krajach. Wynikająca z tego bliskość naszych klientów pozwala na szybkie czasy reakcji. Ponadto regularne szkolenia i aktywna wymiana informacji zapewniają wysoką jakość i szeroką wiedzę o wszystkich naszych produktach. W ten sposób możesz mieć pewność, że Twoje produkty są w najlepszych rękach i są odpowiednio konserwowane - na całym świecie.

Nasze oddziały na całym świecie

 

 

Service technician CyberCool WaterTec
Service CyberCool WaterTec
Service CyberCool WaterTec

Centrum testowe

Urządzenia CyberCool WaterTec są poddawane pełnej kontroli komputerowej w Centrum Testowym STULZ. Obszerne pomiary w różnorodnych warunkach pokazują rzeczywiste dane dotyczące wydajności systemów i komponentów, zapewniając przejrzystość teoretycznych danych projektowych.

 

 

Test Center CyberCool WaterTec

Produkty powiązane

Twoja firma
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Centrum danych IT/Telekomunikacja Doradztwo/Inżynieria Opieka zdrowotna Magazyn/Produkcja Budynek Inne
Twoje dane
Pani Pan Różnorodny
Chcę rozmawiać z działem sprzedaży. Potrzebuję wsparcia technicznego/serwisu. Chcę zamówić części / potrzebuję wyceny. Szukam pracy/jestem zainteresowany rekrutacją. Potrzebuję informacji ogólnych / innych.
Tak, w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Tak, w przyszłym roku. Nie.
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych autoryzowanemu partnerowi STULZ odpowiedzialnemu za mój kraj w celu udzielenia odpowiedzi na moją prośbę.
Przeczytałem i akceptuję politykę ochrony danych . *

*Obowiązkowy

Powrót do wyboru