Please select your country

STULZ worldwide

CyberCool Indoor

Chłodząca technologia medyczna: maksymalna precyzja przy zmiennych obciążeniach cieplnych

STULZ CyberCool Indoor zapewnia wysoce wydajne chłodzenie wodą lodową przy minimalnej powierzchni i doskonale nadaje się do chłodzenia sprzętu medycznego, IT i obiektów kubaturowych. Nowoczesna i zwarta konstrukcja centrali pozwala na jej łatwą instalację wewnątrz budynku, jak również integrację z istniejącymi systemami. Wersja ze sprężarką EC została opracowana dla szczególnie rygorystycznych wymagań projektowych.
 

> > > >

Omówienie produktu

W skrócie Korzyści Funkcje Dane techniczne

Najważniejsze korzyści

  • Zintegrowana funkcja Free Cooling zapewniająca niskie całkowite koszty operacyjne (system GE / GES)
  • Indywidualne adaptacje i specjalne rozwiązania dla każdego zastosowania
  • Instalacja w bezpośrednim sąsiedztwie konsumenta - idealna do chłodzenia sprzętu medycznego i podobnych obszarów zastosowań.

Najważniejsze cechy

  • Dostępne ze sprężarką EC i bez niej
  • Dostępne trzy różne systemy

Najważniejsze dane techniczne

  • Wydajność chłodnicza (kW): 20 – 100
  • Zintegrowana funkcja Free Cooling zapewniająca niskie całkowite koszty operacyjne (system GE / GES)
  • Indywidualne adaptacje i specjalne rozwiązania dla każdego zastosowania
  • Instalacja w bezpośrednim sąsiedztwie konsumenta - idealna do chłodzenia sprzętu medycznego i podobnych obszarów zastosowań.
  • Ciche skraplacze lub drycoolery minimalizują emisję hałasu na zewnątrz
  • Prosta integracja z istniejącymi sieciami wody lodowej
  • Agregat do instalacji wewnętrznej
  • Dostępne ze sprężarką EC i bez niej
  • Dostępne trzy różne systemy
Wydajność chłodnicza (kW) 20 – 100
Rozmiary 2
Wymiary Wysokość (mm): 1,980

Szerokość (mm): 950 – 1,400

Głębokość (mm): 890
Systemy chłodzenia Chłodzenie powietrzem (A/AS), chłodzenie wodą (G/GS), hybrydowy z Free Cooling (GE/GES)
Czynnik chłodniczy R410A (GWP: 2,088)

Potrzebujesz więcej informacji?

Pobierz naszą broszurę!

Wybierz English German Spanish French Italian Polish Portuguese Russian Probieranie

Wszystkie szczegóły dotyczące CyberCool Indoor

Prosta konfiguracja i integracja

Kompaktowy CyberCool Indoor mieści się również w standardowych drzwiach i można go bez problemu ustawić w dowolnym miejscu. Przestrzenna segregacja dwóch źródeł hałasu i zastosowanie szczególnie cichych skraplaczy lub drycoolerów minimalizuje ogólną emisję hałasu. Ponieważ wszystkie ważne komponenty są zintegrowane w CyberCool Indoor, jego wrażliwa technologia jest całkowicie bezpieczna wewnątrz budynku. Co więcej, CyberCool Indoor jest doskonale chroniony przed wandalizmem lub przypadkowym uszkodzeniem.

 

Prosta konfiguracja i integracja

Agregat dostępny w trzech układach chłodzenia

Zawsze właściwy wybór: CyberCool Indoor z trzema systemami chłodzenia

Aby zagwarantować wytwarzanie wody lodowej zgodnie z wymaganiami, CyberCool Indoor jest dostępny w dwóch wersjach i trzech różnych systemach. Systemy pozwalają na płynne planowanie i rozwijają się w takim samym tempie, jak Twoje przyszłe wymagania.   

Efektywność energetyczna, wielkość inwestycji, koszty operacyjne, wielkość pomieszczenia, ochrona przed hałasem, redundancja i klimat lokalny - każdy projekt ma własne wymagania w zakresie odpowiedniego wytwarzania wody lodowej. Nasi klienci mogą wybierać między różnymi konfiguracjami, dzięki czemu osiągają idealną równowagę między inwestycjami kapitałowymi, kosztami eksploatacji i efektywnością energetyczną. STULZ jest jedynym producentem na świecie, który oferuje tak szeroki wachlarz opcji konfiguracyjnych.

 

Chłodzony powietrzem (A/AS)

 

Kompaktowe rozwiązanie standardowe

Obieg wody lodowej przenosi obciążenie cieplne do parownika, gdzie ciepło jest pobierane z wody i przekazywane do czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy oddaje ciepło do powietrza zewnętrznego poprzez skraplacz chłodzony powietrzem.

Zalety systemu

  • Wypróbowana i przetestowana, wytrzymała technologia
  • Ograniczona tylko do głównych komponentów
  • Czynnik chłodniczy używany jako środek zapewniający optymalną wymianę ciepła

 

 

CyberCool Indoor air-cooled

Chłodzony wodą (G/GS)

Chłodzony wodą: cichy i łatwy do zintegrowania (G/GS)

Podobny do systemu A/AS na zasadzie bezpośredniego parownika - z jedną różnicą: ciepło jest przekazywane do mieszaniny wody / glikolu przez zintegrowany skraplacz płytowy; ta mieszanina oddaje ciepło do powietrza zewnętrznego w obiegu zamkniętym za pośrednictwem dry coolera umieszczonego na zewnątrz.

Zalety systemu

  • Możliwość integracji z istniejącymi sieciami wody lodowej
  • Dry cooler można podłączyć do kilku jednostek
  • Pompy obiegowe pozwalają na dużą odległość między CyberCool Indoor a dry coolerem

 

 

CyberCool indoor water-cooled

Chłodzony wodą ze zintegrowaną funkcją Free Cooling (GE/GES)

Maksymalna efektywność

Podobny do systemu G/GS, ale z pośrednim chłodzeniem swobodnym, które częściowo lub w całości zastępuje energochłonną pracę sprężarki przy niskich temperaturach zewnętrznych. W trybie FC ciepło jest przekazywane bezpośrednio do obiegu wody lodowej przez zintegrowany wymiennik ciepła Free Cooling i odprowadzane do powietrza zewnętrznego przez dry cooler umieszczony na zewnątrz.

Zalety systemu

  • Wszystkie komponenty Free Cooling (FC) zintegrowane w urządzeniu
  • Wszystkie komponenty Free Cooling (FC) zintegrowane w urządzeniu
  • Najbardziej wydajny system dzięki inteligentnemu przełączaniu trybów pracy (DX - mieszany - FC)

 

 

CyberCool Indoor water-cooled with Free Cooling

Maksymalna efektywność z Free Cooling

Najbardziej efektywny tryb CyberCool do chłodzenia sprzętu medycznego jest załączany automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej - niezawodnie przez cały rok i niezależnie od lokalnego profilu temperaturowego.

 

 

Tryb sprężarkowy (DX): Przy wysokich temperaturach zewnętrznych cała wydajność chłodnicza jest osiągana przez sprężarkę. Zastosowanie idealnie dobranych komponentów sprawia, że CyberCool Indoor już teraz działa niezwykle wydajnie, nawet w tym trybie.

Tryb mieszany: w umiarkowanych temperaturach CyberCool Indoor działa w energooszczędnym trybie mieszanym, będącym mieszanką Free Coolingu i znacznie zmniejszonego chłodzenia poprzez pracę sprężarki.

Tryb Free Cooling (FC): Przy niskich temperaturach zewnętrznych, Free Cooling zapewnia największe potencjalne oszczędności. W tym przypadku do chłodzenia wykorzystywane jest tylko powietrze zewnętrzne, chłodzenie poprzez pracę sprężarki jest całkowicie wyłączone.

(Ilustracja po prawej: profil temperaturowy w Hamburgu)
 

 

CyberCool Indoor operating modes

CyberCool Indoor EC – lider w zakresie TCO

W wersji EC zastosowano dwa kompletne, ale naprzemiennie pracujące obwody chłodnicze, aby zapewnić maksymalną dostępność operacyjną. Oprócz sprężarki typu ON / OFF, która jest standardowym wyposażeniem, sprężarka EC z płynną regulacją prędkości zapewnia maksymalną wydajność w trybie częściowego obciążenia. Oznacza to, że urządzenie szczególnie szybko reaguje na wahania obciążenia i zmiany temperatury.

 

TCO leader CyberCool Indoor

Zalety wersji EC

  • Redundancja oznacza dostępność operacyjną
  • Szybka adaptacja do zmiennych obciążeń
  • Maksymalna sprawność w trybie częściowego obciążenia
  • Zintegrowany łagodny rozruch sprężarki i ciągła praca bez cykli włączania / wyłączania sprężarki zapewniają bardzo długą żywotność

 

 

TCO leader GE and GES system

Zmienna wydajność chłodzenia w trybie częściowego i pełnego obciążenia

10 * - 50% wydajności chłodzenia:
Sprężarka EC jest sterowana bezstopniowo i wytwarza dokładnie taką wymaganą wydajność chłodniczą. Sprężarka ON / OFF jest wyłączona.

~ 50 % wydajności chłodzenia:
Jeśli wymagane jest około 50% całkowitej wydajności chłodniczej, sprężarka ON / OFF stale zapewnia wymaganą wydajność chłodniczą. Sprężarka EC jest wyłączona.

50 – 100 % wydajności chłodzenia:
Sprężarka ON / OFF wytwarza 50% wydajności chłodniczej w sposób ciągły. Sprężarka EC jest sterowana bezstopniowo i poza tym wytwarza wymaganą wydajność chłodniczą.

* w zależności od modelu i warunków pracy
 

 

CyberCool Indoor cooling capacity

Zintegrowana funkcja swobodnego chłodzenia umożliwia CyberCool Indoor ugruntowanie pozycji lidera technologicznego wśród agregatów chłodniczych do użytku wewnętrznego. Urządzenie jest również wyposażone w sprężarkę EC (system GES) i jest szczególnie wydajne w trybie częściowego obciążenia. Interakcja między sprężarką o zmiennej prędkości i pośrednim chłodzeniem swobodnym gwarantuje szczególnie energooszczędny tryb mieszany. W porównaniu bezpośrednio z systemem A widać wyraźnie, że niskie koszty operacyjne wkrótce pokryją wyższe koszty inwestycyjne.

 

TCO leader CyberCool Indoor

Optymalne chłodzenie dla aplikacji o znaczeniu krytycznym

Korzyści w chłodzeniu technologii medycznej

  • Ciche skraplacze lub dry coolery minimalizują emisję hałasu na zewnątrz
  • Szczególnie szybka reakcja na zmienne obciążenia (wersja EC)
  • Brak glikolu w obszarach wrażliwych higienicznie

 

CyberCool Indoor for medical technology

Korzyści z chłodzenia centrum danych

  • Pośrednie chłodzenie swobodne dla maksymalnych potencjalnych oszczędności
  • Wysokie temperatury wody lodowej do +18 ° C (wylot) i +25 ° C (wlot)
  • Podwójne zasilanie (opcja) zapewnia wysoki poziom niezawodności

 

CyberCool Indoor for data centers

Korzyści w procesach i przemysłowych zastosowaniach chłodniczych

  • Indywidualne rozwiązania dla każdego zastosowania
  • Szeroki zakres pracy (wylot wody lodowej od +4 ° C do +18 ° C)
  • Prosta integracja z istniejącymi sieciami wody lodowej
  • Instalacja w bezpośrednim sąsiedztwie konsumenta

 

CyberCool Indoor for industrial applications

Sterowanie i monitorowanie

  • Tworzenie i optymalizacja oprogramowania dla konkretnego projektu
  • Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi protokołami BMS
  • Porównanie czasu pracy i przełączanie alarmów zapewniają dostępność
  • Niezależna od maszyny równoległa praca kilku agregatów chłodniczych
  • Zaawansowany system ostrzegawczy i alarmowy

 

C7000 for CyberCool Indoor

Opcje

Drugie źródło zasilania dla największej możliwej niezawodności

Jednym z kluczowych wymagań dla aplikacji o znaczeniu krytycznym i wrażliwych jest nieprzerwane chłodzenie - na przykład w przypadku przerwy w zasilaniu. Aby mimo to zagwarantować stabilną wydajność chłodniczą, STULZ oferuje opcję automatycznego przełącznika zasilania zamontowanego bezpośrednio w szafie rozdzielczej. Jeśli główne źródło zasilania ulegnie awarii, jest to wykrywane automatycznie, a system domyślnie wybiera drugie źródło zasilania w ciągu minimum180 ms.

 

Second power source for reliability of CyberCool Indoor

Podwójna pompa

  • Dodatkowa pompa wody lodowej dla wewnętrznej redundancji
  • Dostępna wersja standardowa (2 bary) i wysokociśnieniowa (3 bary)
  • Pompy wielostopniowe z normalnym zasysaniem
  • Wszystkie części przenoszące wodę są wykonane ze stali nierdzewnej i wyprodukowane w Niemczech

 

 

CyberCool Indoor Double pump

Rurociągi wodne

  • Przewody wodne z boku, z tyłu lub z góry (standard: na dole)
  • Możliwe kilka połączeń rurowych, np. Victaulic lub kołnierz (standard: połączenie śrubowe)

 

Pompa z regulacją prędkości

  • Wydajna praca z częściowym obciążeniem
  • Dokładna regulacja wysokości tłoczenia i przepływu objętościowego do systemu wody lodowej
  • Wielostopniowa pompa zasysająca normalnie ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości
  • Wyprodukowane w Niemczech

 

 

CyberCool Indoor speed-controlled pump

Historia projektu: Chłodzenie w nieskończoność

STULZ wdraża rozwiązanie klimatyzacyjne dla centrum danych RAG w dawnej kopalni Pluto

Bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wydajności i bezpieczeństwa oznaczały, że firma RAG potrzebowała nowego centrum danych. Do klimatyzacji firma RAG wybrała rozwiązanie firmy STULZ. Nowe jednostki umożliwiają pracę w trybie mieszanym z bezstopniową kombinacją chłodzenia swobodnego i chłodzenia DX, dla większej efektywności energetycznej.

Przeczytaj całą historię

 

CyberCool Indoor for RAG data center

Klimat. Indywidualnie.

Od standardowych jednostek po w pełni dostosowane rozwiązania

Możliwość zaoferowania klientom tak szerokiego asortymentu jest odzwierciedleniem naszej filozofii „Climate. Customized.”. Rozmiar, konstrukcja, system lub sterowanie: CyberCool Indoor to model z możliwością adaptacji, a agregaty chłodnicze można precyzyjnie dostosować do indywidualnych wymagań. Ponadto dostępne są różne opcje i wersje wyposażenia, aby osiągnąć optymalny rezultat.

 

 

Climate. Customized. CyberCool Indoor

Serwis i konserwacja

Jako firma z oddziałami na całym świecie oferujemy wszystko, czego potrzebujesz w niezwykle dynamicznym świecie technologii informatycznych - a także profesjonalne doradztwo we właściwym miejscu i we właściwym czasie.

Nasi wyszkoleni i doświadczeni partnerzy handlowi i serwisowi znajdują się w ponad 140 krajach. Wynikająca z tego bliskość do naszych klientów umożliwia szybkie czasy reakcji. Ponadto regularne szkolenia i aktywna wymiana informacji zapewniają wysoką jakość i szeroką wiedzę o wszystkich naszych produktach. W ten sposób możesz mieć pewność, że Twoje produkty są w najlepszych rękach i są odpowiednio konserwowane - na całym świecie.

Oddziały na całym świecie

 

 

STULZ service CyberCool Indoor
STULZ Service CyberCool Indoor
STULZ Service CyberCool Indoor

Centrum testów

Jednostki wewnętrzne CyberCool są poddawane pełnej kontroli komputerowej w Centrum Testów STULZ. Obszerne pomiary w różnych warunkach pokazują rzeczywiste dane dotyczące wydajności systemów i komponentów, zapewniając przejrzystość teoretycznych danych projektowych.

 

 

Test Center CyberCool Indoor

Produkty powiązane

Twoja firma
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Centrum danych IT/Telekomunikacja Doradztwo/Inżynieria Opieka zdrowotna Magazyn/Produkcja Budynek Inne
Twoje dane
Pani Pan Różnorodny
Chcę rozmawiać z działem sprzedaży. Potrzebuję wsparcia technicznego/serwisu. Chcę zamówić części / potrzebuję wyceny. Szukam pracy/jestem zainteresowany rekrutacją. Potrzebuję informacji ogólnych / innych.
Tak, w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Tak, w przyszłym roku. Nie.
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych autoryzowanemu partnerowi STULZ odpowiedzialnemu za mój kraj w celu udzielenia odpowiedzi na moją prośbę.
Przeczytałem i akceptuję politykę ochrony danych . *

*Obowiązkowy

Powrót do wyboru