CyberCool CMU
„Coolant Distribution Unit” - Jednostka dystrybucji chłodziwa zapewniająca bezproblemowe przenoszenie ciepła w rozwiązaniach chłodzenia cieczą
Ponieważ gęstość ciepła szaf serwerowych stale rośnie w szybkim tempie, systemy chłodzenia cieczą stały się skuteczną metodą rozpraszania ciepła. Jednostka dystrybucji chłodziwa STULZ CyberCool CMU jest centralnym elementem zarówno w rozwiązaniach bezpośredniego chłodzenia cieczą jak i chłodzenia zanurzeniowego, CyberCool CMU jest tak skonstruowany, aby zmaksymalizować transfer ciepła przy niewielkiej powierzchni zabudowy urządzenia. To urządzenie całkowicie izoluje technologiczny układ chłodzenia cieczą „Technical Cooling System (TCS)” oraz zewnętrzny, wodny układ wytwarzania chłodu Facilities Water System (FWS), precyzyjnie kontrolując temperaturę i przepływ czynnika chłodzącego przy minimalnym zużyciu energii.
Omówienie produktu
Najważniejsze korzyści
- Umożliwia swobodne chłodzenie przez cały rok (ASHRAE W32 - W+ chłodzenie cieczą)
- Aby zwiększyć kompatybilność systemu, urządzenie oferuje szereg opcji konstrukcyjnych, elektrycznych i sterujących, w tym elastyczność w zakresie obsługi różnych cieczy, obciążeń mocy i opcjonalnego filtra THDi
Najważniejsze cechy
- Zwiększona objętość wody i zmniejszone zużycie energii pompy dzięki nieco większym średnicom rur
- Pompy o zmiennej prędkości obrotowej zapewniają zwiększoną wydajność energetyczną, szczególnie przy niskich obciążeniach, eliminując potrzebę stosowania by-passu
- Zoptymalizowany wymiennik ciepła dla niskiej różnicy temperatur pomiędzy zewnętrznym, wodnym układem wytwarzania chłodu Facilities Water System (FWS) oraz technologicznm układem chłodzenia cieczą „Technical Cooling System (TCS)
Najważniejsze dane techniczne
Znamionowa wymiana ciepła (kW): 345 - 1380
- Umożliwia swobodne chłodzenie przez cały rok (ASHRAE W32 - W+ chłodzenie cieczą)
- Aby zwiększyć kompatybilność systemu, urządzenie oferuje szereg opcji konstrukcyjnych, elektrycznych i sterujących, w tym elastyczność w zakresie obsługi różnych cieczy, obciążeń mocy i opcjonalnego filtra THDi
- Kompaktowa budowa o różne rozmiaray ułatwiają integrację z istniejącymi konstrukcjami szaf serwerowych
- Zintegrowana funkcja zapobiegająca kondensacji
- Opcjonalne wykrywanie wycieków
- Zwiększona objętość wody i zmniejszone zużycie energii pompy dzięki nieco większym średnicom rur
- Pompy o zmiennej prędkości obrotowej zapewniają zwiększoną wydajność energetyczną, szczególnie przy niskich obciążeniach, eliminując potrzebę stosowania by-passu
- Zoptymalizowany wymiennik ciepła dla niskiej różnicy temperatur pomiędzy zewnętrznym, wodnym układem wytwarzania chłodu Facilities Water System (FWS) oraz technologicznm układem chłodzenia cieczą „Technical Cooling System (TCS)
- Wysoką jakość cieczy zapewniają instalacje wykonane w całości ze stali nierdzewnej, a wbudowany filtr po stronie technologicznego układu chłodzenia cieczą „Technical Cooling System ” "TCS" utrzymuje stopień czystości wody na poziomie 50 μm.
- Opcjonalna, redundantna konfiguracja kluczowych komponentów, takich jak sterownik, zasilacz i pompy obiegowe
Znamionowa wymiana ciepła (kW) | 345 – 1,380 | ||||
Rozmiary | 2 | ||||
Znamionowa temperatura wody chłodzącej zewnętrzny, wodny układ wytwarzania chłodu Facilities Water System (FWS) | 32 °C | ||||
Znamionowa temperatura na zasilaniu dla cieczy chłodzącej wewnętrzny, technologiczny układ chłodzenia cieczą „Technical Cooling System (TCS) | 36 °C | ||||
Wymiary | Wysokość (mm): 2000 Szerokość (mm): 600/900 Głębokość (mm): 1200 |
Need more information?
Download our brochure!
Wszystkie szczegóły dotyczące
Zaprojektowane z myślą o precyzji
CyberCool CMU zawiera podstawowe komponenty, takie jak pompy wodne, płytowe wymienniki ciepła, zawory wodne, rury ze stali nierdzewnej i elementy sterujące, które zapewniają niezawodne i wydajne dostarczanie płynu chłodzącego do systemów bezpośredniego chłodzenia cieczą.
Zoptymalizowany transfer ciepła
Izolując technologiczny układ chłodzenia cieczą „Technical Cooling System (TCS)” oraz zewnętrzny, wodny układ wytwarzania chłodu Facilities Water System (FWS), ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych i wycieków jest znacznie zmniejszone, zwiększając w ten sposób ogólną niezawodność układu chłodzenia. Co więcej, pozwala to na bardziej precyzyjną kontrolę obu układów układu chłodzenia, umożliwiając lepsze zarządzanie natężeniem przepływu płynu chłodzącego oraz temperaturą i ciśnieniem, co z kolei poprawia ogólną wydajność systemu.
Chłodzenie cieczą
Coraz częstsze stosowanie komputerów o wysokiej wydajności wiąże się z koniecznością ich chłodzenia infrastruktura stojąca przed nowymi wyzwaniami. Efektywne i niezawodne zarządzanie ekstremalnie duże obciążenie cieplne ma ogromne znaczenie. W związku z tym popyt na Rośnie liczba innowacyjnych rozwiązań chłodniczych, a chłodzenie cieczą (LC) pojawia się jako szczególnie obiecująca opcja. STULZ jest Twoim globalnym partnerem oferującym najnowocześniejsze rozwiązania, które pozwolą stawić czoła tym wyzwaniom i zapewnić przyszłościową infrastrukturę chłodniczą.
Precyzyjne sterowanie dla większej niezawodności
Dzięki elastycznemu i precyzyjnemu sterowaniu CyberCool CMU zapewnia maksymalną niezawodność podczas ciągłej pracy. Ponadto, aby osiągnąć najwyższe standardy niezawodności i użyteczności, firma STULZ samodzielnie opracowuje sterownik, zapewniając idealną harmonię oprogramowania, sprzętu i urządzeń bezpośredniego chłodzenia cieczą. Dotykowy wyświetlacz zapewnia przejrzystą nawigację po menu i intuicyjną obsługę sterownika.
Inne zalety:
- Regulacja różnicy ciśnień, natężenia przepływu i różnicy temperatur
- Praca układów pompowych płynu chłodzącego zarówno w trybie gotowości na zimno, jak i w trybie gotowości na gorąco
- Różne opcje sterowania, w tym sterowanie pojedynczą maszyną, sterowanie grupowe, a także metody sterowania lokalnego i zdalnego
- Port szeregowy RS485 lub połączenia RJ45
- Obsługa różnych protokołów, takich jak Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet IP, SNMP, HTTP i inne
Serwis i konserwacja
- Dostęp do wszystkich podzespołów w celach konserwacyjnych jest możliwy od przodu lub od tyłu
- Pompa płynu chłodzącego, zawór wody i inne podzespoły są wyposażone w zawory odcinające z przodu i z tyłu, co ułatwia konserwację
- Zdalna konserwacja filtrów bocznych układu FWS oraz TCS
- Zdalne automatyczne nawadnianie po stronie TCS
- Główne elementy są połączone szybkozłączem, co ułatwia ich demontaż