Please select your country

STULZ worldwide

CyberAir 3PRO DX

Systemy HVAC dla centrów danych o maksymalnej precyzji, niezawodności i efektywności energetycznej

Szafa klimatyzacyjna CyberAir 3PRO DX jest wynikiem ponad trzydziestoletniego doświadczenia w realizacji projektów na całym świecie i stanowi logiczny kolejny krok w rozwoju udanej serii CyberAir 3. Aby osiągnąć maksymalną wydajność chłodniczą przy minimalnej powierzchni, jednocześnie zapewniają maksymalne potencjalne oszczędności, te jednostki systemu HVAC są bardziej elastyczne niż jakikolwiek inny klimatyzator precyzyjny na rynku.

> > > >

Omówienie produktu

W skrócie Korzyści Funkcje Dane techniczne

Najważniejsze korzyści

  • Maksymalna wydajność chłodzenia przy minimalnej powierzchni zajmowanej
  • Przewodzenie powietrza z maksymalną wydajnością (współczynnik wydajności przepływu powietrza)
  • Maksymalne potencjalne oszczędności z pośrednim dynamicznym lub bezpośrednim chłodzeniem swobodnym

Najważniejsze cechy

  • Dostępne ze zintegrowanym i zewnętrznym wentylatorem
  • 5 systemów chłodzenia, 6 rozmiarów, różne sposoby dystrybucji powietrza

Najważniejsze dane techniczne

  • Wydajność chłodnicza (kW): 22 – 150
  • Dystrybucja powietrza: górą, dołem, dołem z wylotem z przodu, z tyłu, w dół.
  • Lider technologiczny w zakresie mocy chłodniczej przy maksymalnej wydajności
  • Maksymalna wydajność chłodzenia przy minimalnej powierzchni zajmowanej
  • Maksymalne potencjalne oszczędności dzięki pośredniemu dynamicznemu chłodzeniu swobodnemu „free-cooling” firmy STULZ
  • Maksymalna wydajność energetyczna w zakresie dystrybucji powietrza (współczynnik wydajności przepływu powietrza - AER)
  • Redukcja kosztów operacyjnych, dzięki zgodności warunków powietrza nawiewanego z zaleceniami ASHRAE
  • Ciche, wyjątkowo ekonomiczne, niezawodne, precyzyjne chłodzenie
  • Zaprojektowany do ciągłej, bezawaryjnej pracy przez wiele lat
  • Zastosowanie technologii EC dla uzyskania maksymalnej wydajności
  • Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca transport i instalację
  • Możliwość przetestowania cyrkulacji powietrza jednostki HVAC w naszym Centrum Testowym
  • Regulacja oparta na parametrach powietrza nawiewanego bądź wywiewanego z pomieszczenia
  • Indywidualne testy jednostkowe w centrum testowym STULZ
  • System HVAC dostępny ze zintegrowanym i zewnętrznym wentylatorem
  • 5 systemów chłodzenia, 6 rozmiarów, różne sposoby dystrybucji powietrza
  • Regulacja oparta na temperaturze powietrza nawiewanego, wywiewanego, powietrza w pomieszczeniu lub na wlocie do serwera
  • Dostępne z czynnikami chłodniczymi R407C, R410A, R134a i R513A
  • Wszystkie części klimatyzatora wymagające konserwacji są dostępne od przodu
  • Menedżer kontroli filtrów
  • Klasa filtra ISO 16890: ISO Coarse 80% do ePM10 70%
Wydajność chłodnicza (kW) 22 – 150
Dystrybucja powietrza Nawiew górny, nawiew dolny, nawiew dolny z wylotem z przodu, z tyłu, w dół
Przepływ powietrza (m³/h) 4,000 – 32,000
Wymiary

Wysokość (mm): 1,980 – 2,495

Szerokość (mm): 950 – 3,110

Głębokość (mm): 890 – 980

Systemy chłodzenia

Chłodzony powietrzem (A/AS), Chłodzony wodą (G/GS),
Hybrydowy system chłodzenia swobodnego (GE/GES),
System CW z redundantnym
systemem A (ACW/ASCW),
System CW z redundantnym
systemem G (GCW)

Czynniki chłodnicze R407C (GWP: 1,774)
R410A (GWP: 2,088)
R134a (GWP: 1,430)
R513A (GWP: 631)

Potrzebujesz więcej informacji?

Pobierz naszą broszurę!

Wybierz English German Spanish Probieranie

Wszystkie szczegóły CyberAir 3PRO

Efektywność energetyczna i niezawodność

Chłodzenie swobodne

Do chłodzenia centrum danych stosowane są dwie różne metody chłodzenia swobodnego, w zależności od sposobu wykorzystania powietrza zewnętrznego. Jeśli powietrze zewnętrzne jest doprowadzane bezpośrednio do budynku, jest to bezpośrednie chłodzenie swobodne. Jeśli powietrze z zewnątrz nie przenika do wrażliwego wnętrza budynku, jest to free-cooling pośredni. Obie metody mają zalety, ale wiążą się z pewnymi wyzwaniami. Indywidualnie sprawdzamy, która wersja najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, wymaganiom i przeznaczeniu - oraz które rozwiązanie zapewni najwięcej korzyści przez cały okres użytkowania systemu.

 

Potencjał oszczędności dzięki bezpośredniemu chłodzeniu swobodnemu

Bezpośrednie chłodzenie swobodne

Bezpośrednie chłodzenie swobodne System klimatyzacji precyzyjnej CyberAir 3PRO DX z bezpośrednim chłodzeniem swobodnym klimatyzacji centrów danych jest nawet do 90% bardziej ekonomicznie niż konwencjonalne systemy chłodzenia sprężarkowego. Bezpośrednie chłodzenie swobodne wykorzystuje potencjał temperatury zewnętrznej do klimatyzowania centrum danych przy użyciu chłodnego powietrza zewnętrznego. Powietrze zewnętrzne przepływające przez CyberAir 3PRO DX, po oczyszczeniu przez systemy filtrów, trafia bezpośrednio do serwerowni.

Urządzenia CyberAir 3PRO DX z nawiewem dolnym mogą być wyposażone w skrzynkę FreeCool Plenum Free Cooling. Konstrukcja FCP z amortyzatorami na górze to elastyczna konstrukcja, która nie zajmuje dodatkowej przestrzeni. Dzięki temu rozwiązaniu, Free Cooling jest automatycznie łączony z chłodzeniem sprężarkowym systemu agregatu chłodniczego w trzech różnych stopniach, aby dostosować się do temperatury zewnętrznej i potrzeb chłodzenia, zapewniając, że maksymalne oszczędności są zawsze w pełni wykorzystywane.

 

CyberAir 3 Free Cooling

Bezezpośrednie dynamiczne chłodzenie swobodne

Bezezpośrednie dynamiczne chłodzenie swobodne Pośrednie dynamiczne chłodzenie swobodne firmy STULZ to jedyny system na świecie z automatyczną optymalizacją wydajności. Dynamiczne przełączanie i sterowanie skraca czas pracy sprężarki do minimum i zmniejsza nawet o 60% całkowite zużycie energii, biorąc pod uwagę wszystkie aktywne komponenty.

System chłodzi precyzyjnie i dynamicznie w zależności od aktualnego obciążenia cieplnego. Oznacza to, że zawsze generowana jest tylko wymagana wydajność chłodnicza i nie występuje energochłonna nadpodaż. Uwzględniając temperaturę zewnętrzną i bieżące obciążenie cieplne, dynamiczna operacja przełączania i regulacja wybiera optymalny tryb pracy bez ustalonej wartości początkowej free-coolingu

 

Indirect Dynamic Free Cooling

Wentylatory w podłodze podniesionej

Zoptymalizowana konstrukcja jednostki dla maksymalnych potencjalnych oszczędności

Konstrukcja naszych urządzeń oznacza, że klimatyzatory precyzyjne STULZ charakteryzują się maksymalnymi wartościami EER i najniższymi wartościami AER (Airflow Efficiency Ratio), dzięki czemu osiągają maksymalnie wydajną dystrybucję powietrza. AER opisuje stosunek poboru mocy wentylatora do przepływu powietrza. Zwłaszcza dystrybucja powietrza w urządzeniach typu ASR (wentylatory wbudowane w podłogę podniesioną) znacznie zmniejsza pobór mocy przez wentylatory, zapewniając minimalne turbulencje i zmiany kierunku przepływu powietrza, co zapewnia oszczędność energii, zauważalną od razu.

CyberAir 3PRO ASR
Energy Efficiency Ratio

Precyzyjna regulacja temperatury

Delta T

Różnica temperatury po stronie powietrza, między wlotem i wylotem powietrza w szafach serwerowych i systemach klimatyzacyjnych nazywana jest ΔT. Aby zapewnić optymalne działanie i największe możliwe oszczędności kosztów eksploatacji, istotne jest, aby ΔT jednostek klimatyzacyjnych było precyzyjnie i efektywnie dostosowywane do ΔT szaf serwerowych.

Nasze dynamiczne sterowanie umożliwia dostosowanie ΔT do zmieniających się wymagań IT, zapewniając maksymalną efektywność energetyczną podczas pracy.

Przeczytaj artykuł na blogu "Delta T – The air-side temperature difference"

Profil temperatury

Optymalne warunki powietrza nawiewanego dla niezawodności i maksymalnej wydajności

W celu jak najefektywniejszego chłodzenia centrum danych, bez uszczerbku dla niezawodności, ASHRAE opublikowało zalecenie dotyczące temperatury powietrza na wlocie serwera. Od dziesięcioleci rozwijamy klimatyzatory do zastosowań o znaczeniu krytycznym - w których nawet drobne usterki mogą mieć poważne konsekwencje. Co więcej, zawsze skupialiśmy się na efektywności energetycznej, dlatego też temperatura powietrza nawiewanego w naszych jednostkach, w tym w naszych systemach HVAC, mieszczą się w zalecanym przez ASHRAE zakresie.

Technologia EC

Wentylatory RadiCal EC najnowszej generacji

  • Technologia GreenTech EC
  • 15% wyższa wydajność powietrza
  • Ponad 10% niższe zużycie energii
  • Redukcja hałasu
  • Zoptymalizowany przepływ powietrza
  • Poprawia AER jednostek CyberAir 3PRO CW
  • Najnowsza generacja silników
  • Wirniki wykonane z zaawansowanych technologicznie materiałów kompozytowych dla zwiększenia gęstości mocy wentylatora
  • Długa żywotność
EC Fan RadiCal 2

EC compressors

  • Infinite compressor control for maximum efficiency and precise temperature regulation
  • Maximum efficiency especially in partial load and Mixed mode
  • Constant supply air temperature
  • Integrated soft start
  • Fast, precise reaction to actual variations in heat load
  • Long service life thanks to continuous operation without compressor on/off cycles
EC Compressor

Sterowanie i monitorowanie

  • Opracowany przez nas sterownik do regulacji i monitorowania system klimatyzacji
  • Autonomiczne sterowniki w każdym klimatyzatorze zapewniające wysoką redundancję i dostępność
  • Opcjonalne sekwencjonowanie z funkcjami gotowości umożliwia korzystanie z poszczególnych modułów klimatyzacji w grupie w większym lub w mniejszym stopniu z najwyższą elastycznością
  • Sterowanie do 20 klimatyzatorów
  • System magistrali danych
  • Praca UPS z konfigurowalnymi komponentami dla niskiego zużycia energii przez jednostkę
  • Rejestracja warunków temperaturowych i wilgotnościowych w pomieszczeniu
  • Interfejs serwisowy
  • Zainstalowany protokół Modbus
CyberAir 3PRO Controller

Serwis i konserwacja

Jako firma z oddziałami na całym świecie oferujemy wszystko, czego potrzebujesz w niezwykle dynamicznym świecie technologii informatycznych - a także profesjonalne doradztwo we właściwym miejscu i we właściwym czasie.

Nasi wyszkoleni i doświadczeni partnerzy handlowi i serwisowi znajdują się w ponad 140 krajach. Wynikająca z tego bliskość naszych klientów pozwala na szybkie czasy reakcji. Ponadto regularne szkolenia i aktywna wymiana informacji zapewniają wysoką jakość i szeroką wiedzę o wszystkich naszych produktach. W ten sposób możesz mieć pewność, że Twoje produkty są w najlepszych rękach i są odpowiednio konserwowane - na całym świecie

Nasze oddziały na całym świecie

 

CyberAir 3PRO Service technician

Projekty

Free Cooling dla drukarni Paragon CC

Urządzenia STULZ utrzymują optymalne warunki środowiskowe dla druku, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność dla 500 pracowników pracujących w krytycznym obszarze roboczym drukowania.

Więcej informacji

Klimatyzacja sterowni dla best wood SCHNEIDER

Firma best wood SCHNEIDER z południowych Niemiec potrzebowała rozwiązania klimatyzacyjnego dla swoich sterowni w swoim zakładzie w Eberhardzell. Szczególnym wyzwaniem projektu było zmniejszenie odległości między poszczególnymi pokojami kontrolnymi i zintegrowanie systemu z istniejącą infrastrukturą. Wspólnie z klientem firma STULZ opracowała i wdrożyła indywidualne rozwiązanie klimatyzacji sterowni.

Więcej informacji

 

Green IT daje przewagę konkurencyjną

Kogeneracja, chiller absorpcyjny i system STULZ GE: wszechstronna koncepcja energetyczna dla myLoc managed IT AG i środowiska.

Więcej informacji

 

 

Bezpośrednie chłodzenie swobodne dla Londons IT

Obniżenie śladu węglowego i osiągnięcie PUE <1.4:
Technologia Bezpośredniego chłodzenia swobodnego STULZ zwiększa wydajność centrum danych Interoute (Vtesse).

Więcej informacji

 

Centrum testowe

W naszym najnowocześniejszym centrum testowym o powierzchni 700 metrów kwadratowych z różnymi komorami klimatycznymi możemy przeprowadzić różnorodne testy klimatyzatorów precyzyjnych i chillerów. Podczas opracowywania CyberAir 3PRO DX byliśmy w stanie przetestować i zoptymalizować go we wszystkich warunkach klimatycznych występujących na całym świecie.

Ponadto oferujemy możliwość zarezerwowania świadectwa z testu w naszym Centrum egzaminacyjnym. Pozwala to przetestować żądany system klimatyzacji zgodnie z dokładnymi specyfikacjami, zapewniając przejrzystość i dostarczając informacji o wydajności systemu i zużyciu energii.

 

 

Elastyczność

Klimat. Indywidualnie.

Od standardowych jednostek, po w pełni dostosowane rozwiązania

Możliwość zaoferowania klientom tak szerokiego asortymentu jest ucieleśnieniem naszej filozofii "Climate. Customized". Rozmiar, konstrukcja, dystrybucja powietrza, system lub sterowanie: CyberAir 3PRO DX to model z możliwością adaptacji, a jednostki można precyzyjnie dostosować do indywidualnych wymagań. Ponadto dostępne są różne opcje i wersje wyposażenia dla systemu HVAC, aby osiągnąć optymalny rezultat.

 

 

Nawiew górny (ASU), nawiew dolny (ASD), nawiew dolny z sekcją wentylatorów w podłodze podniesionej (ASR)

Wersje ASD i ASU

Konstrukcja ze zintegrowanymi wentylatorami jest dostępna ze standardowym kierunkiem nawiewu powietrza ASD (Downflow) i ASU (Upflow). Dzięki dalszemu rozwojowi i optymalizacji konstrukcji jednostki są teraz znacznie bardziej wydajne.

Świadczy o tym zauważalnie wyższy współczynnik efektywności energetycznej (EER) i niższy współczynnik efektywności przepływu powietrza (AER).

 

Wersja ASR

Seria ASR (Raised Floor) zapewnia jeszcze większe oszczędności energii, niż jednostki z wentylatorami na podłodze podniesionej. Zewnętrzna sekcja wentylatorów zamontowana jest pod urządzeniem, w podłodze podniesionej.

Uzyskana w ten sposób dodatkowa przestrzeń w klimatyzatorze może być wykorzystana na zastosowanie większych wymienników ciepła, co skutkuje zauważalnie wyższą wydajnością chłodzenia w odniesieniu do zajmowanej powierzchni. Ponadto zainstalowanie sekcji wentylatorów w przestrzeni podłogi podniesionej redukuje spadki ciśnienia i zwiększa wydajność energetyczną (AER).

 

Zróżnicowana dystrybucja powietrza

ASR, nawiew powietrza: frontem

ASR, nawiew powietrza: frontem/tyłem/dołem

Nawiew dołem

Nawiew górą

Opcje

Liczne różne opcje i możliwe wyposażenie pozwalają na idealne dostosowanie jednostek CyberAir 3PRO DX do Twoich wymagań

 

  • Dual power feed with automatic or manual switchover plus optional UPS buffering of the controller
  • Suitable for connection to all common building services management systems, RS485 and RS232 interface for direct connection to a BMS
  • Pressure control for raised floors and enclosures
  • Continuous, multi-stage electric heater
  • Refrigerant post-heating
  • LPHW post-heating
  • Continuous steam humidification
  • Actuation of ultrasonic humidifiers

 

  • Raised floor stand in various heights
  • FreeCool Plenum for Direct Free Cooling
  • Blow-out and extraction plenum
  • Pocket filter attachment F7, F9
  • User interface
  • Smoke and fire alarms
  • And a great deal more

Systemy chłodzenia

STULZ oferuje indywidualne rozwiązania systemowe, precyzyjnie dostosowane do wymagań projektu, również w zakresie naszych systemów HVAC.

 

System A/AS

Chłodzenie sprężarkowe z systemem chłodniczym działającym na zasadzie odparowywania bezpośredniego (DX/direct expansion)

Obieg chłodniczy modułu klimatyzacyjnego składa się z parownika, zaworu rozprężnego, sprężarki Scroll I zewnętrznego skraplacza chłodzonego powietrzem. Powietrze z pomieszczenia jest zasysane przez wentylator. Zyski ciepła odbierane są przez czynnik chłodniczy przepływający przez parownik. Urządzenie klimatyzacyjne I zewnętrzny skraplacz pracują w zamkniętym obiegu czynnika chłodniczego.


System AS

System AS, podobnie jak system A, funkcjonuje na zasadzie parownika bezpośredniego działania. Aby zwiększyć wydajność tego system, jest on dostępny wyłącznie z płynnie regulowaną sprężarką EC.
 

 

System G

Proste odprowadzenie ciepła za pomocą mieszanki wodno-glikolowej

System G, podobnie jak system A, funkconuje na zasadzie parownika bezpośredniego działania. Różnica: W systemie G występuje zabudoany w urządzeniu skraplacz płytowy chłodzony cieczą. Ciepło skraplania oddawane jest najpierw do mieszanki wodno-glikolowej, która następnie dostaje się do zewnętrznego drycoolera, w którym ciepło usuwane jest do otoczenia. Mieszanka wodno-glikolowa krąży w zamkniętym obiegu.
 

 

Hybrydowy system G z free-coolingiem pośrednim

Hybrydowy system G z free-coolingiem pośrednim

System Ge jest systemem hybrydowym, stanowiącym połączenie system G z free-coolingiem pośrednim. Gdy temperaturę zewnętrzna na to pozwala, system GE przełącza się w tryb energooszczędny. Powietrze zewnętrzne jest wtedy wykorzystywane do free-coolingu pośredniego. Systemy GE stanowią podstawę pośredniego dynamicznego free-coolingu.
 
System GES

Hybrydowy system G z free-coolingiem pośrednim i sprężarką ECr
System GES, podobnie jak system GE, działa na zasadzie free-coolingu pośredniego. Aby zwiększyć jeszcze wydajność tego system jest on dostępny wyłącznie z płynnie regulowaną sprężarką EC.
 

 

System ACW

System CW z redundantnym systemem A (Dual Fluid)

Dwa niezależne systemy chłodnicze (CW i A) w jednym module klimatyzacyjnym gwarantują maksymalne zabezpieczenie na wypadek awarii. W przypadku uszkodzenia głównego system chłodzonego cieczą (CW) chłodzony powietrzem system A będzie kontynuować klimatyzowanie pomieszczenia.
 

 

System GCW

System CW z redundantnym systemem G (Dual Fluid)C

Podobna zasada działania jak system chłodniczy ACW, z tą różnicą, że zamiast systemu A z systemem CW połączony jest chłodzony cieczą system G.
 

 

Produkty powiązane

Twoja firma
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Centrum danych IT/Telekomunikacja Doradztwo/Inżynieria Opieka zdrowotna Magazyn/Produkcja Budynek Inne
Twoje dane
Pani Pan Różnorodny
Chcę rozmawiać z działem sprzedaży. Potrzebuję wsparcia technicznego/serwisu. Chcę zamówić części / potrzebuję wyceny. Szukam pracy/jestem zainteresowany rekrutacją. Potrzebuję informacji ogólnych / innych.
Tak, w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Tak, w przyszłym roku. Nie.
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych autoryzowanemu partnerowi STULZ odpowiedzialnemu za mój kraj w celu udzielenia odpowiedzi na moją prośbę.
Przeczytałem i akceptuję politykę ochrony danych . *

*Obowiązkowy

Powrót do wyboru