CyberAir 3PRO CW
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_csm_Stagebild_2400x1120_CyberAir_3PRO_DX_fc90476c3d_0329720dec.jpg)
Wzorzec elastyczności I efektywności energetycznej
CyberAir 3PRO CW pozwala kontrolować warunki w centrum danych z najwyższą precyzją, niezawodnością i energooszczędnością. Technologia STULZ jest liderem w tej dziedzinie, zatem może w pełni wykorzystać potencjalne oszczędności, zapewniając jednocześnie maksymalną niezawodność. CyberAir 3PRO CW jest klimatyzatorem zarówno elastycznym, jak i dostosowanym do potrzeb, bez względu na to, jak różne są centra danych: jest dostępny w 11 rozmiarach z różnymi metodami dystrybucji powietrza.
![](/fileadmin/user_upload/Final_images/Catchphrases/catchphrase_Rechenzentrum_740x740px.png)
![](/fileadmin/user_upload/Final_images/Catchphrases/catchphrase_Kleine_mittlere_grosse_Raeume_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Hyperscale_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/Final_images/Catchphrases/catchphrase_Freie_Kuehlung_740x740px.jpg)
Omówienie produktu
Najważniejsze korzyści
- Maksymalna wydajność chłodzenia przy minimalnej powierzchni zajmowanej
- System dystrybucji powietrza z maksymalną wydajnością (współczynnik wydajności przepływu powietrza)
- Maksymalne potencjalne oszczędności z pośrednim dynamicznym lub bezpośrednim chłodzeniem swobodnym
Najważniejsze cechy
- Systemy klimatyzacji na wodę lodową dostępne ze zintegrowanym i zewnętrznym wentylatorem
- 2 systemy chłodzenia (CW, CW2), 11 rozmiarów, różne sposoby dystrybucji powietrza, różne wymienniki ciepła
Najważniejsze dane techniczne
- Wydajność chłodnicza (kW): 22 – 260
- Dystrybucja powietrza: górą, dołem, dołem z wylotem z przodu, z tyłu, w dół.
- Maksymalna wydajność chłodzenia przy minimalnej powierzchni zajmowanej
- System dystrybucji powietrza z maksymalną wydajnością (współczynnik wydajności przepływu powietrza)
- Maksymalne potencjalne oszczędności dzięki pośredniemu dynamicznemu chłodzeniu swobodnemu „free-cooling” firmy STULZ
- Zoptymalizowany do warunków pracy w oparciu o zalecenia ASHRAE
- Elastyczność dla indywidualnych rozwiązań
- Najwyższe wartości EER dzięki maksymalnemu rozmiarowi wymienników ciepła i powierzchni filtrów
- Wentylatory EC najnowszej generacji zmniejszające zużycie energii
- Kompaktowa konstrukcja klimatyzatorów na wodę lodową, ułatwiająca transport i instalację
- Możliwość przetestowania cyrkulacji powietrza jednostki HVAC w naszym Centrum Testowym
- Dostępne ze zintegrowanym i zewnętrznym wentylatorem
- 2 systemy chłodzenia (CW, CW2), 11 rozmiarów, różne sposoby dystrybucji powietrza, różne wymienniki ciepła
- Zarządzenie gotowością CW w trybie czuwania, regulacja różnicy ciśnień i zarządzanie kontrolą filtra
- Regulacja oparta na temperaturze powietrza nawiewanego, wywiewanego lub na wlocie do serwera
Wydajność chłodnicza (kW) | 22 – 260 |
Dystrybucja powietrza | Nawiew górny, nawiew dolny, nawiew dolny z wylotem z przodu, z tyłu, w dół |
Przepływ powietrza (m³/h) | 7,500 – 46,200 |
Wymiary | Wysokość(mm): 2,495 – 2,915 Szerokość (mm): 950 – 3,350 Głębokość (mm): 890 – 1,040 |
Systemy chłodzenia | Chłodzony wodą (CW/CW2) |
![](/fileadmin/_processed_/7/8/csm_STULZ_CyberAir_3PRO_CW_Brochure_2403_EN_116544c910.png)
Potrzebujesz więcej informacji?
Pobierz naszą broszurę!
Wszystkie szczegóły dotyczące CyberAir 3PRO CW
Efektywność energetyczna i niezawodność - CyberAir 3PRO CW
Nowy rozmiar specjalnie dla dużych i hiperskalowych centrów danych
Free Cooling
Do chłodzenia centrum danych stosowane są dwie różne metody chłodzenia swobodnego, w zależności od sposobu wykorzystania powietrza zewnętrznego. Jeśli powietrze zewnętrzne jest doprowadzane bezpośrednio do budynku, jest to bezpośrednie chłodzenie swobodne. Jeśli powietrze z zewnątrz nie przenika do wrażliwego wnętrza budynku, jest to free-cooling pośredni. Obie metody mają zalety, ale wiążą się z pewnymi wyzwaniami. Indywidualnie sprawdzamy, która wersja najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, wymaganiom i przeznaczeniu - oraz które rozwiązanie zapewni najwięcej korzyści przez cały okres użytkowania systemu.
Direct Free Cooling
The CyberAir 3PRO CW precision air conditioning system with Direct Free Cooling air conditions Data Centers up to 90 % more economically than conventional compressor cooling systems. Direct Free Cooling exploits the potential of outside temperatures to air condition the data center using the cool outside air. Via the CyberAir 3PRO CW, the outside air, which has been treated by filter systems, gets directly into the server room.
CyberAir 3PRO CW units with downflow air conduction can be equipped with the FreeCool Plenum Free Cooling box. The FCP design with the dampers on top is a flexible construction that takes up no extra space for the chilled water air conditioner. With this option, Free Cooling is automatically combined with the chiller system's compressor cooling in three variable stages, to suit the outside temperature and cooling needs, ensuring that maximum savings are always exploited to the full.
Learn more about Direct Free Cooling
-->
![](/fileadmin/_processed_/4/9/csm_Grafik_CyberAir_3_FCP_Freikuehlbetrieb_be3ab94c89.png)
Indirect Dynamic Free Cooling
Wentylatory w podłodze podniesionej
Zoptymalizowana konstrukcja jednostki dla maksymalnych potencjalnych oszczędności
Konstrukcja naszych urządzeń oznacza, że klimatyzatory precyzyjne STULZ charakteryzują się maksymalnymi wartościami EER i najniższymi wartościami AER (Airflow Efficiency Ratio), dzięki czemu osiągają maksymalnie wydajną dystrybucję powietrza. AER opisuje stosunek poboru mocy wentylatora do przepływu powietrza. Zwłaszcza dystrybucja powietrza w urządzeniach typu ASR (wentylatory wbudowane w podłogę podniesioną) znacznie zmniejsza pobór mocy przez wentylatory, zapewniając minimalne turbulencje i zmiany kierunku przepływu powietrza, co zapewnia oszczędność energii, zauważalną od razu.
![](/fileadmin/_processed_/7/6/csm_ASR_multi_bebf9ccdf4.png)
![](/fileadmin/_processed_/a/0/csm_EER_AER_1400x280_5d3db5c43c.jpg)
Precyzyjna regulacja temperatury
Delta T
Różnica temperatury po stronie powietrza, między wlotem i wylotem powietrza w szafach serwerowych i systemach klimatyzacyjnych nazywana jest ΔT. Aby zapewnić optymalne działanie i największe możliwe oszczędności kosztów eksploatacji, istotne jest, aby ΔT jednostek klimatyzacyjnych było precyzyjnie i efektywnie dostosowywane do ΔT szaf serwerowych.
Nasze dynamiczne sterowanie umożliwia dostosowanie ΔT do zmieniających się wymagań IT, zapewniając maksymalną efektywność energetyczną podczas pracy.
Przeczytaj artykuł na blogu "Delta T – The air-side temperature difference"
![](/fileadmin/_processed_/4/e/csm_DeltaT_CopyImage_1400x1024px_EN_d027aef7be.png)
Profil temperatury
Optymalne warunki powietrza nawiewanego dla niezawodności i maksymalnej wydajności
W celu jak najefektywniejszego chłodzenia centrum danych, bez uszczerbku dla niezawodności, ASHRAE opublikowało zalecenie dotyczące temperatury powietrza na wlocie serwera. Od dziesięcioleci rozwijamy klimatyzatory do zastosowań o znaczeniu krytycznym - w których nawet drobne usterki mogą mieć poważne konsekwencje. Co więcej, zawsze skupialiśmy się na efektywności energetycznej, dlatego też temperatura powietrza nawiewanego w naszych jednostkach, w tym w naszych systemach HVAC, mieszczą się w zalecanym przez ASHRAE zakresie.
![](/fileadmin/_processed_/2/2/csm_hx_diagram_1400x615px_en_9a42dc4938.jpg)
Wentylatory EC
Wentylatory RadiCal EC najnowszej generacji
Maksymalna efektywność energetyczna. Cicha praca.
- Technologia GreenTech EC
- 15% wyższa wydajność powietrza
- Ponad 10% niższe zużycie energii
- Redukcja hałasu
- Zoptymalizowany przepływ powietrza
- Poprawia AER jednostek CyberAir 3PRO CW
- Najnowsza generacja silników
- Wirniki wykonane z zaawansowanych technologicznie materiałów kompozytowych dla zwiększenia gęstości mocy wentylatora
- Długa żywotność
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_EC_Ventilator_RadiCal2_1400x900px_0c94eddea6.jpg)
Zawór sterujący niezależny od ciśnienia
Zarządzanie gotowością w trybie czuwania
Sterowanie i monitorowanie
- Opracowany przez nas sterownik do regulacji i monitorowania system klimatyzacji
- Autonomiczne sterowniki w każdym module zapewniające maksymalną redundancję (brak reakcji łańcuchowej w przypadku awarii modułu)
- Opcjonalne sekwencjonowanie z funkcjami gotowości umożliwia korzystanie z poszczególnych modułów klimatyzacji w grupie w większym lub w mniejszym stopniu z najwyższą elastycznością
- Możliwe jest centralne sterowanie maksymalnie 20 modułami klimatyzacyjnymi na system w centrum danych
Serwis i konserwacja
Jako firma z oddziałami na całym świecie oferujemy wszystko, czego potrzebujesz w niezwykle dynamicznym świecie technologii informatycznych - a także profesjonalne doradztwo we właściwym miejscu i we właściwym czasie.
Nasi wyszkoleni i doświadczeni partnerzy handlowi i serwisowi znajdują się w ponad 140 krajach. Wynikająca z tego bliskość naszych klientów pozwala na szybkie czasy reakcji. Ponadto regularne szkolenia i aktywna wymiana informacji zapewniają wysoką jakość i szeroką wiedzę o wszystkich naszych produktach. W ten sposób możesz mieć pewność, że Twoje produkty są w najlepszych rękach i są odpowiednio konserwowane - na całym świecie.
Nasze oddziały na całym świecie
![](/fileadmin/user_upload/Final_images/Service_Pages/STULT_Auto-184-S_450x350px.jpg)
Centrum testowe
W naszym najnowocześniejszym centrum testowym o powierzchni 700 metrów kwadratowych z różnymi komorami klimatycznymi możemy przeprowadzić różnorodne testy klimatyzatorów precyzyjnych i chillerów. Podczas opracowywania CyberAir 3PRO DX byliśmy w stanie przetestować i zoptymalizować go we wszystkich warunkach klimatycznych występujących na całym świecie.
Ponadto oferujemy możliwość zarezerwowania świadectwa z testu w naszym Centrum egzaminacyjnym. Pozwala to przetestować żądany system klimatyzacji zgodnie z dokładnymi specyfikacjami, zapewniając przejrzystość i dostarczając informacji o wydajności systemu i zużyciu energii.
-->
![](/fileadmin/_processed_/3/3/csm_2029_20217-bearb_7465a820f0.jpg)
Elastyczność
Klimat. Indywidualnie.
Od standardowych jednostek, po w pełni dostosowane rozwiązania
TMożliwość zaoferowania klientom tak szerokiego asortymentu jest ucieleśnieniem naszej filozofii "Climate. Customized.". Rozmiar, konstrukcja, dystrybucja powietrza, system lub sterowanie: CyberAir 3PRO DX to model z możliwością adaptacji, a jednostki można precyzyjnie dostosować do indywidualnych wymagań. Ponadto dostępne są różne opcje i wersje wyposażenia dla systemu HVAC, aby osiągnąć optymalny rezultat.
-->
![](/fileadmin/user_upload/csm_ClimateCustomized_1400x1024_b73ca2a378.jpg)
Nawiew górny (ASU), nawiew dolny (ASD), nawiew dolny z sekcją wentylatorów w podłodze podniesionej (ASR)
Zróżnicowana dystrybucja powietrza
Wymienniki ciepła
Opcje chłodzenia centrum danych
Liczne różne opcje i możliwe wyposażenie pozwalają na idealne dostosowanie klimatyzatorów na wodę lodową CyberAir 3PRO CW do własnych wymagań.
Systemy chłodzenia
STULZ oferuje indywidualne rozwiązania systemowe, precyzyjnie dostosowane do wymagań projektu
System CW
System CW: system chłodzony cieczą
Urządzenia CW nie posiadają własnego obiegu chłodniczego, lecz wymagają oddzielnego system wytwarzającego wodę lodową. Powietrze z pomieszczenia zasysane jest przez wentylator, zyski ciepła odbierane są przez mieszankę wodno-glikolową przepływającą przez chłodnicę wodną. Ciepło odbierane jest następnie w wytwornicy wody lodowej. Urządzenie klimatyzacyjne i wytwornica wody lodowej są połączone ze sobą zamkniętym obiegiem.
System CW2
System CW2: chłodzony wodą system z redundancją
System o wysokim poziomie bezpieczeństwa często wymagają drugiego, niezależnego zasilania w wodę lodową. Dlatego w systemie CW2 w jednym module klimatyzacyjnym zintegrowane są dwa redundantne systemy CW, co pozwala na oszczędność cennego miejsca w centrum obliczeniowym.
![](/fileadmin/_processed_/5/c/csm_Bild_CW2-System_a314f12960.png)