Please select your country

STULZ worldwide

Infrastruttura Telecom

Il vostro partner globale per soluzioni di raffreddamento efficienti dal punto di vista energetico e un'assistenza di alta qualità, vicino a voi in tutto il mondo.

Nelle telecomunicazioni, le soluzioni con un design sostenibile e un funzionamento a prova di guasto sono essenziali. Migliorando continuamente l'efficienza e convertendo gradualmente le nostre unità a refrigeranti più ecologici, garantiamo che le reti di telecomunicazione siano a prova di futuro ed economicamente vantaggiose. Lavoriamo con voi per sviluppare la soluzione ottimale per la vostra infrastruttura di telecomunicazione.

Come può aiutarvi STULZ

Il vostro partner vicino a voi

Con STULZ il vostro progetto è nelle mani migliori. Tecnici di assistenza altamente qualificati assicurano un supporto competente e veloce in oltre 150 sedi in tutto il mondo, 24 ore su 24. Da oltre 50 anni, i nostri clienti si affidano alle competenze tecniche, alle risorse complete e alla disponibilità su tutto il territorio di STULZ Service.

Il nostro team di assistenza e le sue competenze specialistiche sono sempre a vostra disposizione per tutte le vostre domande e necessità.

Contattateci in qualsiasi momento.

 

Rendere la propria infrastruttura il più efficiente possibile dal punto di vista energetico

Per mantenere l'impronta di carbone e i costi operativi il più bassi possibile, è essenziale una soluzione di raffreddamento ad alta efficienza energetica per la vostra infrastruttura.

Con la nostra costante attenzione all'efficienza, offriamo soluzioni che incorporano tutti i fattori importanti come il Free Cooling, il design delle unità e i componenti che mantengono i prodotti efficienti dal punto di vista dei costi e delle risorse per tutto il loro ciclo di vita. Il nostro team sarà inoltre lieto di fornirvi consigli su come aumentare ulteriormente l'efficienza del vostro sistema individuale.

Consentire un'infrastruttura di telecomunicazione sostenibile

Grazie alla costante ricerca, allo sviluppo e all'adattamento, garantiamo che i nostri prodotti e sistemi diventino sempre più sostenibili. I nostri sistemi di Free Cooling non sono l'unico contributo importante: stiamo anche convertendo le nostre unità in modo che funzionino con refrigeranti più rispettosi dell'ambiente e con una minore quantità di refrigerante. In questo modo, insieme a voi, possiamo compiere passi fondamentali per ridurre al minimo la vostra impronta di carbone.

Garantire il funzionamento a prova di guasto

I componenti di alta qualità e la solida progettazione delle nostre unità garantiscono una lunga durata del prodotto e un funzionamento ottimale in tutte le condizioni. Inoltre, sono disponibili opzioni di monitoraggio e diagnosi a distanza per ottimizzare ulteriormente il funzionamento. Queste opzioni consentono anche un intervento rapido e una risoluzione immediata dei problemi in tutte le situazioni, per evitare potenziali tempi di fermo. Approfittate della nostra esperienza decennale e dell'intensa attività di ricerca, che utilizziamo per migliorare continuamente l'affidabilità operativa delle nostre soluzioni.

Riduzione al minimo dei tempi di manutenzione

La lunga durata del prodotto, unita alla nostra tecnologia di controllo, riduce al minimo la manutenzione necessaria. Questo allunga notevolmente gli intervalli di manutenzione e riduce al minimo il numero di visite in loco da parte dei tecnici dell'assistenza.

A-Z Supporto

In qualità di vostro partner, mettiamo a disposizione la nostra esperienza, la nostra competenza e la nostra tecnologia per assicurarci che raggiungiate i vostri obiettivi. Ci impegniamo ad accompagnare voi e i vostri sistemi, in modo individuale e affidabile, dalla pianificazione all'implementazione, fino all'assistenza, alla manutenzione e all'ottimizzazione. In qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, siamo a vostra disposizione per mantenere il vostro business attivo e funzionante.

Get in touch

Do you have questions about our solutions or need technical advice?


Our experts will be happy to assist you with a thorough analysis and competent advice.

 

Find your contact

Our areas of application in telecom infrastructure

Core

In telecommunications, new technologies and the resulting increase in data volumes also mean more exacting requirements and greater computing capacity for the core network. With these more stringent requirements and increasing heat loads, it`s even more important to focus on energy efficiency and therefore on operating costs and carbon footprint. STULZ solutions are the most efficient on the market thanks to our Indirect Dynamic Free Cooling, which we developed in-house.

Read our white paper, dealing with the topic "Free Cooling for data centers" that explains which systems are subject to certain restrictions, which have regional advantages, and what aspects need to be considered.

Download white paper

Please contact us for advice on what potential savings you could achieve.

 

Products

Air-conditioning units for medium and large data centers

Solutions for medium and large data centers

 Chiller Units

Solutions for medium and large data centers

Air Handling Units

Edge

While the demands on the core network are increasing, it is also essential to expand the edge infrastructure, in order to meet latency and data volume requirements.

STULZ is at your side with sustainable air conditioning solutions and rapidly scalable concepts, for large and small heat loads. These enable you to achieve the greatest possible availability for your infrastructure with minimal operating costs.

It´s also very important to minimize noise emissions in residential areas and near offices. STULZ offers solutions that ensure optimum operating conditions, so that all system equipment runs quietly.

Products

Packaged units for fast and simple installation

Air-conditions systems for small, medium and large Edge data centers

Outdoor chiller for medium and large Edge data centers

Indoor chiller for medium and large data centers

RAN, fiber networks, PoP

The shorter range of telecommunication networks necessitates a huge increase in the number of base stations, outdoor cabinets and antennas. To ensure fail-safe operation of the decentralized nodes, reliable cooling of the various systems is essential. STULZ offers long-lasting, energy-efficient solutions with Free Cooling options. Not only does this minimize operating costs – it also helps to achieve global and regional CO2 targets.

 

Products

Packaged units

Free Cooling retrofit

Air Conditioning of outdoor cabinets

Find out about STULZ

Flyer infrastrutture Telecom

Per favore seleziona English Scarica

Per saperne di più sui nostri progetti nel campo delle infrastrutture di telecomunicazione

Contattaci

Avete domande sulle nostre soluzioni o sulla nostra azienda?
Saremo lieti di fornirvi una consulenza esperta.

Trovate il giusto contatto e mettetevi in contatto con lui. Saremo lieti di ascoltarvi!

Find your local contact