Sistema di raffreddamento a liquido
3U TELECOM ha deciso di installare un sistema di raffreddamento a liquido composto da due chiller STULZ CyberCool 2 con Free Cooling Indiretto, ciascuno con una capacità di raffreddamento di 100 kW, e quattro armadi di condizionamento di precisione STULZ CyberAir 3PRO CW, ciascuno con una capacità di raffreddamento di 33 kW. I refrigeratori sono stati collocati sul tetto dell'edificio per uffici di quattro piani.
Poiché i refrigeratori CyberCool 2 sono dotati di una camera di compressione incapsulata e i loro ventilatori hanno un'ampia superficie per garantire un funzionamento particolarmente silenzioso, non è stato necessario un isolamento acustico per i refrigeratori, soprattutto perché 3U TELECOM ha deciso di installare i diffusori per ventilatori AxiTop. Questi accessori, che STULZ fornisce come optional ai ventilatori standard, riducono ulteriormente il rumore e aumentano l'efficienza dei ventilatori.
Free Cooling e Mixed mode
I refrigeratori STULZ CyberCool 2 sono dotati di batterie di Free Cooling con ampie superfici. Per sfruttare al massimo la funzione di Free Cooling a risparmio energetico, il punto di funzionamento è stato impostato a 18 °C (ingresso acqua refrigerata) e 12 °C (uscita acqua refrigerata).
Se il Free Cooling non è più sufficiente da solo, inizialmente il sistema passa alla modalità mista flessibile che consiste nel Free Cooling e nel raffreddamento del compressore. In questa modalità, STULZ CyberCool 2 utilizza la batteria Free Cooling per pre-raffreddare l'acqua refrigerata, riducendo così il consumo energetico dei compressori scroll a velocità variabile.
Quando la capacità di Free Cooling diminuisce, la velocità del compressore aumenta. Tuttavia, i compressori raggiungono il massimo consumo energetico solo quando la funzione di Free Cooling è completamente inefficace. In questo modo, è possibile ridurre al minimo l'utilizzo del compressore ad alta intensità energetica.
In base alle temperature medie del data center di Hannover, il 25% del raffreddamento può essere attribuito esclusivamente al Free Cooling, circa il 58% alla modalità mista flessibile e solo il 17% circa al raffreddamento del compressore.
Sistema di controllo intelligente
Un sistema di controllo intelligente determina quando STULZ CyberCool 2 deve funzionare in modalità free cooling, mista o con compressore e in che misura, ad esempio in modalità mista, devono entrare in gioco i compressori scroll. Si assicura che venga selezionata la modalità operativa più efficiente per la temperatura esterna corrente e controlla anche il funzionamento in parallelo di entrambi i refrigeratori.
Regolando la velocità di tutti i componenti, come le pompe e i ventilatori EC, in base al carico termico, consente un funzionamento particolarmente efficiente dal punto di vista energetico. Il software di controllo può essere personalizzato per ogni progetto specifico e supporta inoltre tutti i comuni protocolli dei sistemi di gestione dei servizi dell'edificio. Di conseguenza, STULZ CyberCool 2 può essere integrato senza problemi nei sistemi di automazione degli edifici in qualsiasi momento.