WallAir

Unità di climatizzazione di precisione per installazione outdoor
Le unità WallAir sono unità di condizionamento di precisione compatte e resistenti alle intemperie, montate all'esterno del container, consentendone il massimo sfruttamento di spazio.
Panoramica prodotto
Vantaggi principali
- Fino all'84 % di risparmio sui costi di gestione grazie al Free Cooling diretto
- Bassa quantità di refrigerante (meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente)
- Connettività: Monitoraggio e accesso remoto al condizionatore d'aria outdoor disponibile tramite interfaccia web
Caratteristiche principali
- Disponibile con compressore EC
- Condizioni dell'aria esterna: -20 °C inverno/+50 °C estate
Dati tecnici principali
- Potenza frigorifera totale (kW): 4 – 16
- Conduzione dell'aria: Displacement
- Fino all'84 % di risparmio sui costi di gestione del condizionatore d'aria outdoor grazie al Free Cooling diretto
- Bassa quantità di refrigerante (meno di 10 tonnellate di CO2 equivalenti)
- Non è richiesta una prova di tenuta annuale in conformità con il regolamento F-Gas*
- Le unità sono plug and play e quindi immediatamente pronte per il collegamento e l'uso
- Connettività: Monitoraggio e accesso remoto disponibili tramite interfaccia web
- Funzionamento di backup (Free Cooling e backup cooling) in caso di guasto dell'alimentazione principale
- Riavvio automatico per l'unità outdoor dopo un'interruzione di corrente
- Intervalli di manutenzione molto lunghi
- Robusto e progettato per un funzionamento continuo 24/7, 365 giorni all'anno
*Grazie alla bassa quantità di refrigerante e al circuito del refrigerante a tenuta ermetica (di serie per il compressore EC, opzionale per il compressore On/Off)
- Disponibile in due taglie
- Testato in fabbrica, caricato con refrigerante e pronto per l'uso fin dal primo giorno
- Disponibile con compressore CE
- Condizione aria esterna: -20 °C inverno/+50 °C estate
- Controllo filtro e allarme flusso d'aria
- Sensori di temperatura interna ed esterna
- Filtri zigzag filter classe ISO 16890: ePM10 50 %
- Controllo della pressione di condensazione
- Condensatore con tecnologia a microcanali
Potenza frigorifera totale (kW) | 4 - 16 |
Taglie | 2 |
Conduzione dell'aria | Displacement |
Refrigeranti | R410A (GWP: 2,088) R407C (GWP: 1,774) R513A (GWP: 631) |

Vuoi maggiori informazioni?
Scarica la nostra brochure!
Tutti i dettagli su WallAir
Climate. Customized.
Dalle unità standard alle soluzioni completamente personalizzate
La capacità di offrire una gamma così ampia ai clienti è l'incarnazione della nostra filosofia, "Climate. Customized.". Dimensioni, design e controllo: WallAir è un modello di adattabilità e le unità possono essere adeguate con precisione alle vostre esigenze individuali. Inoltre, sono disponibili diverse opzioni e versioni di equipaggiamento per ottenere il risultato ottimale.
Scopri di più sulla filosofia Climate. Customized.

Affidabilità operativa ottimale per la vostra applicazione
Free Cooling Diretto
In molte stazioni radio base e piccoli data center si utilizzano ancora oggi unità di condizionamento comfort senza modalità Free Cooling, con conseguenti elevati consumi energetici. Le unità della serie Shelter Cooling di STULZ sfruttano il potenziale del Free Cooling, riducendo drasticamente i costi energetici.
Risparmi col Free Cooling Diretto
L'efficiente conduzione dell'aria e il controllo intelligente delle modalità operative consentono di ottenere risparmi fino all'84%.
Modalità operative
Modalità Free Cooling Diretto
Quando le temperature esterne sono basse, non è necessario il raffreddamento con compressore, che richiede molta energia, ma, grazie al Free Cooling, viene utilizzata direttamente l'aria esterna, che viene convogliata all'interno quando la serranda dell'aria è aperta, ottenendo enormi risparmi potenziali.

Mixed mode
Se il Free Cooling non è disponibile in misura sufficiente a causa della temperatura esterna, l'unità può comunque utilizzare questa modalità in combinazione con il raffreddamento a compressore.

Modalità Compressore (DX)
Se le temperature sono così alte che l'aria esterna non aiuta più a raffreddare l'interno, tutto il raffreddamento viene generato dal compressore. Anche in questa modalità, i componenti perfettamente armonizzati che utilizziamo fanno sì che i climatizzatori STULZ funzionino in modo affidabile ed efficiente.

Funzionamento affidabile in qualsiasi condizione atmosferica
Che il vostro sistema business-critical lavori a temperature fino a 55 °C, in aria ambiente contaminata da particelle, a temperature fino a -40 °C o in un ambiente costantemente umido, potete sempre contare sui sistemi STULZ.

Plug & Play
- Tutti i prodotti della serie Shelter Cooling sono testati in fabbrica, riempiti di refrigerante e pronti per il collegamento e il funzionamento fin dal primo momento.
- Riduzione dei tempi e dei costi di installazione
- Avvio più rapido

Flusso d'aria a dislocamento
Le unità a dislocamento consentono all'aria fredda di alimentazione di fluire vicino al pavimento a bassa velocità. La conseguente "piscina" di aria fredda che si crea sul pavimento impedisce che aria calda e fredda si mescolino. Questo principio aumenta il numero di ore di funzionamento con il Free Cooling, ottenendo il massimo risparmio potenziale.

Compressore EC
Vantaggi del compressore EC a velocità controllata
- Massima efficienza energetica per le unità esterne hvac in modalità carico parziale
- Temperatura costante dell'aria di mandata
- Refrigerante R410a
- Soft start del compressore integrato
- Lunga durata grazie al funzionamento continuo senza cicli di accensione e spegnimento del compressore

Controllo e monitoraggio
Il SEC.blue è composto da un controllore e da un terminale operatore (opzionale). Il controllore gestisce tutte le funzioni dell'unità WallAir. Il terminale operatore, costituito da una tastiera e da un display LCD, visualizza i principali stati di funzionamento e gli avvisi del condizionatore d'aria esterno.

Opzioni
Le numerose opzioni e possibilità di equipaggiamento consentono di adattare perfettamente le unità esterne WallAir alle vostre esigenze.
- Funzionamento ad alta temperatura fino a 55 °C con R134a
- Winter Kit fino a -40
- Avvio graduale del compressore per basse correnti di avvio
- Cablaggio elettrico, con connettore per il plug and play
- Funzionamento di backup con 48 V DC o 230 V/50 Hz/1 Ph
- Terminale operatore esterno
- Resistenza elettrica
- Sensore di umidità

Vicino a voi in tutto il mondo
Come azienda con sedi in tutto il mondo, offriamo tutto ciò di cui avete bisogno nel settore estremamente dinamico dell'information technology, oltre a una consulenza professionale nel posto giusto al momento giusto.
Con 21 filiali, 11 stabilimenti di produzione e partner di vendita e assistenza in oltre 140 paesi, ci assicuriamo di essere vicini ai nostri clienti ovunque si trovino nel mondo.

Assistenza e manutenzione
I nostri partner di vendita e assistenza, formati ed esperti, sono presenti in oltre 140 Paesi. La vicinanza ai nostri clienti consente tempi di risposta rapidi. Inoltre, corsi di formazione regolari e un attivo scambio di informazioni assicurano un'elevata qualità e un'ampia conoscenza di tutti i nostri prodotti. In questo modo, potete essere certi che i vostri dispositivi siano nelle mani migliori e che ricevano la giusta manutenzione, in tutto il mondo.

Test Center
Presso il nostro Test Center è possibile far testare le unità WallAir nelle condizioni operative e di cantiere specifiche del cliente. Questo crea trasparenza e conferma le prestazioni e il consumo energetico dell'unità.