UltraSonic

Umidificatore Ultrasonic: economico e su misura
Da oltre 40 anni STULZ fornisce i suoi sistemi di UltraSonic per l'umidificazione su misura che garantisce i migliori processi possibili e standard qualitativi elevati.

Panoramica prodotto
Vantaggi principali
- Massimo risparmio energetico: 93 % di energia elettrica in meno rispetto agli umidificatori a vapore ad elettrodi/resistenza
- Sistema ben collaudato - umidificatori ad ultrasuoni venduti in tutto il mondo da oltre 40 anni
- Lunga durata (acciaio inossidabile o plastica di alta qualità)
Caratteristiche principali
- Ulteriore effetto di raffreddamento adiabatico
- Approvato per il funzionamento igienico secondo VDI6022
Dati tecnici principali
Potere umidificante (kg/h):
- ENS 1.2 – 18
- BNB 1 – 8
- SCA/FN 0.5 – 2
- Massimo risparmio energetico: 93 % di energia elettrica in meno rispetto agli umidificatori a vapore ad elettrodi/resistenza
- Sistema ben collaudato - umidificatori ad ultrasuoni venduti in tutto il mondo da oltre 40 anni
- Lunga durata (acciaio inossidabile o plastica di alta qualità)
- Nessuna costosa sostituzione dei cilindri a vapore
- Eccellenti caratteristiche di controllo: capacità di umidificazione immediata
- Attivazione flessibile
- Rapido recupero dell'investimento
- Ulteriore effetto di raffreddamento adiabatico
- Approvato per il funzionamento igienico secondo VDI6022
- Consumo energetico: circa 60 W per 1 kg/h di capacità dell'umidificatore ad ultrasuoni
- L'umidificatore a ultrasuoni a nebbia fredda produce una nebulizzazione molto fine (0,001 mm in media), che viene immediatamente assimilata nell'aria
- Umidificazione igienica grazie ad un continuo rifornimento di acqua dolce e ad uno speciale ciclo di spurgo/lavaggios
ENS:
Potere umidificante | (kg/h): | 1.2 – 18 |
Taglie | 10 | |
Dimensioni | Altezza (mm): Lunghezza (mm): Profondità (mm): | 157 – 175 220 – 1,060 145 – 200 |
BNB:
Potere umidificante | (kg/h): | 1 – 8 |
Taglie | 6 | |
Dimensioni | Altezza (mm): Larghezza (mm): Profondità (mm): | 255 254 – 1,024 200 |
SCA & FN:
Potere umidificante | (kg/h): | 0.5 – 2 |
Taglie | 3 | |
Dimensioni | Altezza (mm): Larghezza (mm): Profondità (mm): | 113 – 195 177 – 272 97 – 220 |
Vuoi maggiori informazioni?
Scarica la nostra brochure!
Tutti i dettagli su UltraSonic
Principio di funzionamento dell'umidificatore a ultrasuoni
Gli umidificatori d'aria a ultrasuoni funzionano secondo il principio della "nebulizzazione a ultrasuoni"
Una tensione alternata di 48 V viene rettificata sul circuito stampato dell'atomizzatore e convertita in un segnale ad alta frequenza. Questo segnale viene trasferito a un oscillatore installato nel bagno d'acqua, che lo converte in un'oscillazione meccanica ad alta frequenza. Gli oscillatori integrati sono chiamati oscillatori di spessore, perché cambiano il loro spessore 1,65 milioni di volte al secondo in linea con il segnale applicato di 1,65 MHz.
Fig. 1: L'umidificatore è acceso. L'ampiezza dell'oscillatore è positiva.
Fig. 2: L'ampiezza dell'oscillatore è negativa. L'inerzia dell'acqua crea il vuoto.
Fig. 3: Dopo circa 10 intervalli, l'umidificatore a ultrasuoni raggiunge il 100% della sua potenza.

Umidificatori ENS per installazione a condotto
Le unità della serie STULZ UltraSonic ENS sono disponibili per l'uso in sistemi di ventilazione e condizionamento. Possono essere installate, ad esempio, in condotti di ventilazione, unità di tipo box e unità di condizionamento. Nel caso di un'installazione diretta in un condotto d'aria, non è necessario nemmeno un ventilatore interno: il flusso d'aria nel condotto è tutto ciò che serve per trasportare il vapore fuori dall'umidificatore. Componenti di controllo collaudati assicurano il mantenimento preciso dell'umidità ambientale desiderata. Questo sistema industriale di umidificazione a ultrasuoni viene utilizzato in tutte le strutture in cui è installato un sistema di ventilazione e dove l'umidità ottimale è essenziale per la produzione, lo stoccaggio o il clima della stanza.

Umidificatori BNB per l'umidificazione diretta dell'ambiente
Le unità della serie STULZ UltraSonic BNB 1000 A e BNB 8000 A sono particolarmente adatte per l'umidificazione diretta degli ambienti.. Un ventilatore integrato nell'alloggiamento distribuisce la nebbia fredda, generata nel bagno d'acqua, nell'ambiente. I componenti del controllore, collaudati e testati, assicurano il mantenimento preciso dell'umidità ambientale desiderata. Questa unità viene utilizzata per umidificare sale di produzione, sale computer, magazzini, tipografie, musei, laboratori di restauro, teatri e molte altre aree in cui l'umidità ottimale è essenziale per la produzione, lo stoccaggio o il clima dell'ambiente.

Umidificatori SCA e FN per applicazioni speciali che richiedono un'umidificazione puntuale
I sistemi STULZ UltraSonic SCA e FN sono stati sviluppati per applicazioni speciali che richiedono un'umidificazione puntuale. Il sistema SCA è dotato di un meccanismo di distribuzione universale, in grado di fornire nebbia umidificante, ad esempio, a banchi di alimenti freschi e camere climatiche. I modelli compatti FN sono stati progettati per essere installati in unità di condizionamento dell'aria, armadi di laboratorio, sistemi di produzione automatica di birra, armadi di ventilazione, ecc.

Assistenza e manutenzione
Reference: Albert Bauer Print!
Condizioni climatiche ideali per processi di stampa senza intoppi
STULZ ottimizza le condizioni di produzione presso Albert Bauer PRINT!