TelAir

Unità di condizionamento per installazione indoor
Le unità TelAir sono progettate per i container per le telecomunicazioni e le sale apparecchiature. Poiché le unità di climatizzazione di precisione sono installate all'interno, il rumore è ridotto al minimo e le unità sono protette contro le intemperie e gli atti vandalici.
Panoramica prodotto
Vantaggi principali
- Risparmi sui costi energetici fino al 83 % grazie a Mixed Mode e Free Cooling
- Bassa quantità di refrigerante (meno di 10 tonnellate di CO2 equivalenti)
- Connettività: monitoraggio e accesso remoto tramite interfaccia web
Caratteristiche principali
- Controllo della pressione di condensazione
- Condizioni aria esterna: -20/+50 °C inverno/estate
Dati tecnici principali
- Potenza frigorifera (kW): 4 – 16
- Conduzione dell'aria: Downflow, Upflow, Displacement
- Fino all'83% di risparmio sui costi energetici grazie al Mixed Mode e al Free Cooling
- Bassa quantità di refrigerante (meno di 10 tonnellate di CO2 equivalenti)
- Non è richiesta una prova di tenuta annuale in conformità con il regolamento F-Gas*
- Adatto alle aree residenziali grazie alle basse emissioni sonore
- Plug and play e quindi immediatamente pronto per il collegamento e l'uso
- L'installazione indoor mantiene le unità di climatizzazione dei locali delle apparecchiature protette da agenti atmosferici e dagli atti vandalici
- Connettività: monitoraggio e accesso remoto disponibili tramite interfaccia web
- Funzionamento di backup (Free Cooling e backup cooling) in caso di guasto dell'alimentazione principale
- Intervalli di manutenzione lunghi
- Resistente e progettato per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno
*a causa della bassa quantità di refrigerante e del circuito refrigerante a tenuta ermetica (standard per compressore EC)
- Downflow, upflow e modalità displacement
- Disponibile in 3 taglie
- Testato in fabbrica, caricato con refrigerante e pronto per l'uso fin dal primo giorno
- Disponibile con compressore EC
- Condizioni dell'aria esterna: -20/+50 °C inverno/estate
- Riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente
- Monitoraggio del filtro e allarme del flusso d'aria
- Raffreddamento della locale apparecchiature con sensori di temperatura interna ed esterna
- Filtro zigzag G4
- Controllo della pressione di condensazione
- Condensatore con tecnologia a microcanali
Potenza frigorifera totale (kW) | 4 – 16 |
Taglie | 2 |
Conduzione dell'aria | Upflow, Downflow, Displacement |
Refrigerante | R410A (GWP: 2,088) R407C (GWP: 1,774) R513A (GWP: 631) |

Vuoi maggiori informazioni?
Scarica la nostra brochure!
Tutti i dettagli su TelAir
Climate. Customized.
Dalle unità standard alle soluzioni completamente personalizzate
La capacità di offrire una gamma così ampia ai clienti è l'incarnazione della nostra filosofia, "Climate. Customized.". Dimensioni, design, conduzione dell'aria, sistema e controllo: TelAir è un modello di adattabilità e le unità shelter possono essere adeguate con precisione alle vostre esigenze individuali. Inoltre, sono disponibili diverse opzioni e versioni di equipaggiamento per ottenere il risultato ottimale.
Scopri di più sulla filosofia Climate. Customized.

Affidabilità operativa ottimale per la vostra applicazione
Free Cooling Diretto
I condizionatori TelAir per sale macchine e container sono particolarmente efficienti in modalità Free Cooling. Grazie all'elevato flusso d'aria nelle modalità Free Cooling e Mixed, le unità raggiungono i massimi valori di EER.
Modalità operative
Modalità Free Cooling
Quando le temperature esterne sono basse, non è necessario il raffreddamento con compressore, che richiede molta energia, ma, grazie al Free Cooling, viene utilizzata direttamente l'aria esterna, che viene convogliata all'interno quando la serranda dell'aria è aperta, ottenendo enormi risparmi potenziali.

Mixed mode
Se il Free Cooling non è disponibile in misura sufficiente a causa della temperatura esterna, l'unità può comunque utilizzare questa modalità, abbinandola al raffreddamento a compressore.

Modalità Compressore (DX)
Se le temperature sono così elevate che l'aria esterna non aiuta più a raffreddare l'interno, tutto il raffreddamento viene generato dal compressore. Anche in questa modalità, i componenti perfettamente armonizzati che utilizziamo fanno sì che i climatizzatori STULZ funzionino in modo affidabile ed efficiente.

Risparmio col Free Cooling
L'efficiente conduzione dell'aria e il controllo intelligente delle modalità operative consentono di ottenere risparmi fino all'83%.

Funzionamento affidabile in qualsiasi condizione atmosferica
Che il sistema di raffreddamento delle vostre apparecchiature critiche funzioni a temperature fino a 55 °C, in aria ambiente contaminata da particelle, a temperature fino a -40 °C o in un ambiente costantemente umido, potete sempre contare sui sistemi STULZ.

Plug & Play
- Tutti i prodotti della serie Shelter Cooling sono testati in fabbrica, riempiti di refrigerante e pronti per il collegamento e il funzionamento fin dal primo momento.
- Riduzione dei tempi e dei costi di installazione
- Avvio più rapido

Flessibilità
Flessibilità grazie alla conduzione variabile dell'aria
I singoli modelli della serie TelAir sono disponibili nelle versioni Upflow, Downflow e Displacement. Nel modello Displacement il flusso d'aria può essere diretto orizzontalmente o verticalmente tramite alette regolabili, per garantire un funzionamento ottimale dei server.
Compressore EC
Vantaggi del compressore EC a velocità controllata
- Massima efficienza energetica per le unità esterne hvac in modalità carico parziale
- Temperatura costante dell'aria di mandata
- Refrigerante R410a
- Soft start del compressore integrato
- Lunga durata grazie al funzionamento continuo senza cicli di accensione e spegnimento del compressore

Controllo e monitoraggio
Il SEC.blue è composto da un controllore e da un terminale operatore (opzionale). Il controllore gestisce tutte le funzioni dell'unità TelAir. Il terminale operatore, costituito da una tastiera e da un display LCD, visualizza gli stati operativi e gli avvisi più importanti.

Opzioni
Grazie alle numerose opzioni disponibili, è possibile adattare perfettamente le unità STULZ alle vostre esigenze specifiche.
- Funzionamento ad alta temperatura fino a 55 °C con R134a
- Winter Kit fino a -40 °C
- Avvio graduale del compressore per basse correnti di avvio
- Cablaggio elettrico, con connettore per il plug and play
- Funzionamento di backup con 48 V DC o 230 V/50 Hz/1 Ph
- Terminale operatore esterno
- Resistenza elettrica
- Sensore di umidità
- Porta Ethernet

Vicino a voi in tutto il mondo
Come azienda con sedi in tutto il mondo, offriamo tutto ciò di cui avete bisogno nel settore estremamente dinamico dell'information technology, oltre a una consulenza professionale nel posto giusto al momento giusto.
Con 21 filiali, 11 stabilimenti di produzione e partner di vendita e assistenza in oltre 140 paesi, ci assicuriamo di essere vicini ai nostri clienti ovunque si trovino nel mondo.

Assistenza e manutenzione
I nostri partner di vendita e assistenza, formati ed esperti, sono presenti in oltre 140 Paesi. La vicinanza ai nostri clienti consente tempi di risposta rapidi. Inoltre, corsi di formazione regolari e un attivo scambio di informazioni assicurano un'elevata qualità e un'ampia conoscenza di tutti i nostri prodotti. In questo modo, potete essere certi che i vostri dispositivi siano nelle mani migliori e che ricevano la giusta manutenzione, in tutto il mondo.

Test Center
Presso il nostro Test Center è possibile far testare le unità TelAir nelle condizioni operative e di sito specifiche del cliente. Questo crea trasparenza e conferma le prestazioni e il consumo energetico dell'unità.