Please select your country

STULZ worldwide

Explorer WSW

Massima flessibilità grazie all'ampio raggio d'azione

Un sistema all'avanguardia di chiller condensato ad acqua, caratterizzato da una valvola di espansione elettronica, controllo a microprocessore e controllo della potenza regolabile in continuo, ha dimostrato ancora una volta l'esperienza di STULZ nei chiller a liquido.

Panoramica prodotto

In sintesi Vataggi Caratteristiche Dati tecnici

Vantaggi principali

  • Design compatto: l'Explorer offre la massima capacità di raffreddamento con un ingombro minimo.
  • Affidabilità: componenti di alta qualità con facile accesso per la manutenzione

Caratteristiche principali

  • Versioni con refrigeratore a circuito singolo o doppio
  • 16 taglie

Dati tecnici principali

  • Potenza frigorifera (kW) 230 – 1,530
  • Affidabilità: componenti di alta qualità con facile accesso per la manutenzione
  • Controllo innovativo: il sistema di controllo STULZ con display touch 7" consente di integrare perfettamente lo STULZ Explorer nei sistemi esistenti.
  • Componenti standardizzati: utilizzando componenti comunemente reperibili sul mercato, è garantita una rapida disponibilità di parti di ricambio per il sistema di raffreddamento ad acqua del chiller.
  • Test di fine linea: un test di fine linea e l'impostazione dei parametri di fabbrica assicurano una facile messa in servizio e riducono i costi di installazione.
  • Sostenibilità: l'evaporatore diretto riduce al minimo le quantità di refrigerante e quindi aiuta a preservare l'ambiente.
  • Evaporatori a vite a velocità costante combinati a quelli a secco
  • Versioni con refrigeratore a circuito singolo o doppio
  • 16 taglie
  • Disponibile in versione standard o a basse emissioni sonore
  • Armadio comandi generosamente proporzionato
  • Presa di corrente interna per un facile accesso per il service
  • Facile installazione e collegamento alla macchina grazie ai connettori Victaulic
  • Valvola di espansione elettronica di serie, controllata da STULZ C2020
  • Utilizzo di macchine piegatubi per evitare singoli punti di rottura (SPOF)
Potenza frigorifera totale (kW) 230 – 1,530
Sizes 16
Dimensioni Lunghezza (mm): 3,010 – 5,390
Profondità (mm): 1,340 – 1,931
Altezza (mm): 1,880 – 2,165
Refrigeranti R134a (GWP: 1,430)
R513 (GWP: 573)

Vuoi maggiori informazioni?

Scarica la nostra brochure!

Per favore seleziona English German Scarica

Tutti i dettagli su WSW Explorer

Applicazioni di WSW Explorer

Data Center

  • Commutazione automatica per il collegamento di una doppia alimentazione di rete
  • Avvio rapido grazie al controller con buffer dell'UPS
  • Efficienza per tutto l'anno grazie al Free Cooling
Explorer WSW Data Center Cooling

Raffreddamento di processo industriale

  • Opzioni di collegamento flessibili dell'unità per l'integrazione nel sistema esistente
  • Free cooling per un funzionamento efficiente tutto l'anno
  • Tecnologia del compressore affidabile e robusta per la massima disponibilità
Explorer WSW Industrial Process Cooling

Servizi

  • Unità compatta per installazione interna in ambienti sensibili al rumore
  • Controllo della potenza variabile per un rapido adattamento alle condizioni di carico
  • Per hotel, uffici, centri commerciali, ospedali, ecc.
Explorer WSW Facility Climatization

Free Cooling con CyberCool Free Cooling Booster

Il Free Cooling è una soluzione intelligente per ridurre al minimo la modalità di funzionamento del compressore, che richiede molta energia, e per ridurre significativamente i costi operativi. Dotato di un modulo aggiuntivo di Free Cooling, Explorer WSW sfrutta la temperatura esterna, che offre il massimo potenziale di risparmio, soprattutto nei climi freddi e temperati.

Non è necessaria una progettazione complessa e approfondita: il modulo Free Cooling può essere facilmente integrato e collegato alle tubazioni tramite un raccordo Victaulic. Grazie al proprio quadro elettrico, che include il controllore SEC.blue, sono garantiti un controllo ottimale e una comunicazione senza problemi con WSW Explorer.

Informazioni di prodotto su CyberCool Free Cooling Booster

 

CyberCool Free Cooling Booster for Explorer WSW

Panoramica dei vantaggi

  • Significativi risparmi energetici grazie al Free Cooling, anche in Mixed Mode
  • Bassi tempi di messa in servizio e costi di installazione grazie al principio plug-and-play
  • Elevata affidabilità grazie al concetto di ridondanza e ai componenti di alta qualità
  • Con o senza glicole nel circuito di consumo
  • Design di facile manutenzione: minori sollecitazioni sulle parti meccaniche, quindi minori costi di manutenzione e lunga durata di vita
  • Pompe a velocità variabile e a risparmio energetico
  • Possibilità di installazione sia all'interno che all'esterno

Risparmi fino a 127.867 € all'anno con CyberCool Free Cooling Booster

 

Con Free CoolingSenza Free Cooling

Consumo energetico 1,380,025 kWh 2,232,472 kWh
Costi energetici 207,004 € 334,871 €
Risparmio annuo 127,867 €

 


Consumo di energia utilizzando l'esempio di un sistema con WSW360 chiller, WFM04 Free Cooling Booster e 2xEHLD1F 1267E dry cooler; temperatura di esercizio: 18/12 °C; basato sul profilo di temperatura della città di Amburgo, 0,15 €/kWh

Free Cooling Temperature Diagram Hamburg

Controllo e monitoraggio

  • Controllore STULZ SEC.blue
  • Touchscreen in due diverse dimensioni
  • Adattamento ai requisiti specifici del cliente
  • Sequenza per la compensazione del tempo di funzionamento
  • Controllo integrato di fino a 6 unità
  • Varie lingue disponibili per la selezione
  • Navigazione intuitiva
  • Interruttore On/Off e reset
  • ...20 mA per il setpoint
  • Modbus TCP/IP, RTU, Webserver
C2020 controller Explorer WSW

Climate. Customized.

Dalle unità standard alle soluzioni completamente personalizzate

La capacità di offrire una gamma così ampia ai clienti è l'incarnazione della nostra filosofia, "Climate. Customized.". Dimensioni, design, capacità di raffreddamento e controllo: WSW Explorer può essere adattato con precisione alle vostre esigenze individuali. Inoltre, per ottenere un risultato ottimale, sono disponibili diverse opzioni e allestimenti.

Scopri di più sulla filosofia Climate. Customized.

Climate. Customized. Explorer WSW

Assitenza e manutenzione

Come azienda con sedi in tutto il mondo, offriamo tutto ciò di cui avete bisogno nel settore estremamente dinamico dell'information technology, oltre a una consulenza professionale nel posto giusto al momento giusto.

I nostri partner di vendita e assistenza, formati ed esperti, sono presenti in oltre 140 Paesi. La conseguente vicinanza ai nostri clienti consente tempi di risposta rapidi. Inoltre, corsi di formazione regolari e un attivo scambio di informazioni assicurano un'elevata qualità e un'ampia conoscenza di tutti i nostri prodotti. In questo modo, potete essere certi che i vostri dispositivi siano nelle mani migliori e che ricevano la giusta manutenzione, in tutto il mondo.

Sedi nel Mondo

 

STULZ Service Explorer WSW
STULZ Service Explorer WSW

Test Center

Presso il nostro Test Center è possibile far testare le unità Explorer WSW nelle condizioni operative e di sito specifiche del cliente. Questo crea trasparenza e conferma le prestazioni e il consumo energetico del refrigeratore.

Test Center Explorer WSW

Prodotti collegati

La tua azienda
Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaigian Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda Bhutan Bielorussia Bolivia Bonaire, Sint Eustatius, Saba Bosnia Erzegovina Botswana Brasile Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde Ciad Cile Cina Cipro Colombia Comore Congo Corea del Nord Corea del Sud Cossovo Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Etiopia Federazione Russa Figi Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Germania Ghana Giamaica Giappone Gibilterra Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia Guadalupa Guam Guatemala Guernsey Guiana Francese Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islanda Isola Bouvet Isola di Christmas Isola di Man Isola Norfolk Isole Åland Isole Cayman Isole Cocos (Keeling) Isole Cook Isole Falkland Isole Faroe Isole Heard ed Isole McDonald Isole Marianne Settentrionali Isole Marshall Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Isole Solomon Isole Turks e Caicos Isole Vergini Americane Isole Vergini Britanniche Israele Italia Jersey Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kuwait Laos Lesotho Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, Repubblica Madagascar Malawi Malaysia Maldive Mali Malta Marocco Martinica Mauritania Maurizio Mayotte Messico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Norvegia Nuova Caledonia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palau Palestina Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Pitcairn Polinesia Francese Polonia Portogallo Portorico Qatar Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Centrafricana Repubblica Democratica del Congo Repubblica Dominicana Romania Ruanda Réunion Sahara Occidentale Saint-Barthélemy Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadines Samoa Samoa Americane San Marino Sant’Elena Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Siria Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Sudan Sudan del Sud Suriname Svalbard e Jan Mayen Svezia Svizzera Swaziland São Tomé e Príncipe Tagikistan Tailandia Taiwan Tanzania Territori australi francesi Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Timor Est Togo Tokelau Tonga Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Ungheria Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Wallis e Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaigian Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda Bhutan Bielorussia Bolivia Bonaire, Sint Eustatius, Saba Bosnia Erzegovina Botswana Brasile Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde Ciad Cile Cina Cipro Colombia Comore Congo Corea del Nord Corea del Sud Cossovo Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Etiopia Federazione Russa Figi Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Germania Ghana Giamaica Giappone Gibilterra Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia Guadalupa Guam Guatemala Guernsey Guiana Francese Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islanda Isola Bouvet Isola di Christmas Isola di Man Isola Norfolk Isole Åland Isole Cayman Isole Cocos (Keeling) Isole Cook Isole Falkland Isole Faroe Isole Heard ed Isole McDonald Isole Marianne Settentrionali Isole Marshall Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Isole Solomon Isole Turks e Caicos Isole Vergini Americane Isole Vergini Britanniche Israele Italia Jersey Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kuwait Laos Lesotho Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, Repubblica Madagascar Malawi Malaysia Maldive Mali Malta Marocco Martinica Mauritania Maurizio Mayotte Messico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Norvegia Nuova Caledonia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palau Palestina Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Pitcairn Polinesia Francese Polonia Portogallo Portorico Qatar Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Centrafricana Repubblica Democratica del Congo Repubblica Dominicana Romania Ruanda Réunion Sahara Occidentale Saint-Barthélemy Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadines Samoa Samoa Americane San Marino Sant’Elena Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Siria Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Sudan Sudan del Sud Suriname Svalbard e Jan Mayen Svezia Svizzera Swaziland São Tomé e Príncipe Tagikistan Tailandia Taiwan Tanzania Territori australi francesi Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Timor Est Togo Tokelau Tonga Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Ungheria Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Wallis e Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Data Centre IT/Telecomunicazioni Consulenza/Engineering Sanità Magazzino/Produzione Edilizia Altro
Dati Personali
Sig.ra Sig. diverso
Vorrei essere contattato dall'ufficio vendite Mi serve supporto tecnico Vorrei fare un ordine / mi serve una quotazione Sono interessato ad una posizione nella vostra azienda Mi servono informazioni / altro
Si, nei prossimi 6 mesi Si, nel prossimo anno No
Accetto che i miei dati vengano inoltrati ad un partner STULZ autorizzato e responsabile per il mio paese per rispondere alla mia richiesta.
Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sulla protezione dei dati . *

*Obbligatorio

Indietro alla selezione