Please select your country

STULZ worldwide

SplitAir

Unità di condizionamento per un'installazione flessibile

Lo SplitAir è la versione compatta ed efficiente per il raffreddamento affidabile dei container. L'unità di climatizzazione di precisione è composta da un'unità interna e da un'unità esterna, e poiché l'unità interna può essere montata sia a parete che a soffitto, è ideale anche quando lo spazio è limitato.

Panoramica prodotto

In sintesi Vataggi Caratteristiche Dati tecnici

Vantaggi principali

  • Fino all'83% di risparmio sui costi di gestione del condizionatore d'aria esterno grazie al Free Cooling diretto
  • Connettività: monitoraggio e accesso remoto disponibili tramite interfaccia web
  • Funzionamento di backup (Free Cooling e backup cooling) in caso di guasto dell'alimentazione principale

Caratteristiche principali

  • Condizioni aria esterna: -20 °C inverno/+50 °C estate
  • Controllo della pressione di condensazione

Dati tecnici principali

  • Potenza frigorifera totale (kW): 5 – 16
  • Fino all'83% di risparmio sui costi di gestione del condizionatore grazie al Free Cooling diretto
  • Elevata flessibilità grazie alle diverse opzioni di installazione e di alimentazione dell'aria
  • Connettività: monitoraggio e accesso remoto disponibili tramite interfaccia web
  • Funzionamento di backup (Free Cooling e backup cooling) in caso di guasto dell'alimentazione principale
  • Condizionatore split adatto alle zone residenziali grazie alla sua bassa rumorosità
  • Plug and play, immediatamente pronto per il collegamento e l'uso
  • Intervalli di manutenzione molto lunghi
  • Resistente e progettato per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno
     
  • Testato in fabbrica, caricato con refrigerante e pronto per l'uso fin dal primo giorno
  • Sistema split disponibile con compressore EC
  • Unità con modulo Free Cooling opzionale
  • Controllo della pressione di condensazione
  • Condizioni aria esterna: -20 °C inverno/+50 °C estate
  • Riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente
  • Controllo del filtro
  • Faciel installazione e manutenzione
  • Filtro aria G3
Potenza frigorifera totale (kW) 5 – 16
Volume del flusso d'aria (m³/h) 1,110 – 3,300
Taglie 2
Refrigerante

R410A (GWP: 2,088)

R407C (GWP: 1,774)

R513A (GWP: 631)

Vuoi maggiori informazioni?

Scarica la nostra brochure!

Per favore seleziona Inglese French Italian Spanish Dutch Russian Polish Portuguese Scarica

Tutti i dettagli su SplitAir

Climate. Customized.

Dalle unità standard alle soluzioni completamente personalizzate

La capacità di offrire una gamma così ampia ai clienti è l'incarnazione della nostra filosofia, "Climate. Customized.". Dimensioni, design e controllo: SplitAir è un modello di adattabilità e le unità shelter possono essere adeguate con precisione alle vostre esigenze individuali. Inoltre, sono disponibili numerose opzioni e versioni di equipaggiamento per ottenere il risultato ottimale.

Scopri di più sulla filosofia Climate. Customized.

Affidabilità operativa ottimale per la vostra applicazione

Connettività per la massima affidabilità

Il monitoraggio e la diagnosi remota sono disponibili per tutte le unità tramite un'interfaccia web. Ciò consente un intervento rapido e quindi una risoluzione immediata dei problemi in tutte le situazioni. Inoltre, le nostre unità supportano numerosi protocolli di comunicazione per l'integrazione nei sistemi di gestione dei servizi dell'edificio.

  • Registrazione dei dati
  • Configurazione remota
  • Aggiornamenti del firmware
  • Segnalazione degli allarmi

Funzionamento di backup per la massima affidabilità

Nel settore delle telecomunicazioni, in particolare, l'alta affidabilità è fondamentale per evitare qualsiasi perdita di disponibilità della rete. Grazie alla fonte di alimentazione aggiuntiva da 48 V CC, è disponibile il funzionamento di backup con il Free Cooling. Se l'alimentazione principale si interrompe, le unità Shelter Cooling continuano a fornire un raffreddamento di riserva per mantenere il sistema in funzione in modo affidabile.

Free Cooling Diretto

In molte stazioni radio base e piccoli data center si utilizzano ancora oggi unità di condizionamento comfort senza modalità Free Cooling, con conseguenti elevati consumi energetici. Le unità della serie Shelter Cooling di STULZ sfruttano il potenziale del Free Cooling, riducendo drasticamente i costi energetici.
 
Risparmi con il Free Cooling Diretto

L'efficiente conduzione dell'aria e il controllo intelligente delle modalità operative consentono di ottenere risparmi fino all'83%.

Modalità operative

Modalità Free Cooling

In molte stazioni radio base si utilizzano ancora oggi unità di condizionamento comfort senza modalità Free Cooling, con conseguenti elevati consumi energetici. Le unità STULZ SplitAir sfruttano il potenziale del Free Cooling e riducono i costi di gestione.

SplitAir Free Cooling

Mixed mode

Se la temperatura esterna supera una determinata soglia, il Free Cooling da solo non è più sufficiente. In questi casi le unità STULZ SplitAir dispongono della modalità Mixed, in cui i tempi di funzionamento del compressore sono ridotti al minimo grazie all'uso simultaneo del Free Cooling; in questo modo, a seconda del profilo di temperatura locale, i costi energetici annuali possono essere ridotti di un altro 10%. Ulteriori risparmi potenziali possono essere ottentuti grazie al funzionamento del condizionatore d'aria split in modalità a carico parziale.

 

Modalità Compressore (DX)

Se le temperature esterne sono così alte che l'aria esterna non aiuta più a raffreddare l'interno, tutto il condizionamento viene generato dal compressore. Anche in questa modalità, i componenti perfettamente armonizzati che utilizziamo fanno sì che i climatizzatori STULZ funzionino in modo affidabile ed efficiente.

Funzionamento affidabile in qualsiasi condizione atmosferica

Che il vostro sistema business-critical lavori a temperature fino a 55 °C, in aria ambiente contaminata da particelle, a temperature fino a -40 °C o in un ambiente costantemente umido, potete sempre contare sui sistemi STULZ.

Plug & Play

  • Tutti i prodotti della serie Shelter Cooling sono testati in fabbrica, riempiti di refrigerante e pronti per il collegamento e il funzionamento fin dal primo momento.
  • Riduzione dei tempi e dei costi di installazione
  • Avvio più rapido

Flessibilità grazie alla conduzione variabile dell'aria

Grazie all'alimentazione dell'aria regolabile attraverso la parte anteriore o inferiore, le unità interne SplitAir sono adatte al montaggio sia a parete che a soffitto.

Installazione a soffitto

SplitAir ceiling installation

Installazione a parete

SplitAir wall installation

Compressore EC

Vantaggi del compressore EC a velocità controllata

  • Massima efficienza energetica in modalità carico parziale
  • Temperatura costante dell'aria di mandata
  • Refrigerante R410A
  • Soft start del compressore integrato per basse correnti di avviamento
  • Lunga durata grazie al funzionamento continuo senza cicli di accensione e spegnimento del compressore

Controllo e monitoraggio

Il SEC.blue è composto da un controllore e da un terminale operatore (opzionale). Il controllore gestisce tutte le funzioni dell'unità SplitAir. Il terminale operatore, costituito da una tastiera e da un display LCD, visualizza gli stati operativi e gli avvisi più importanti.

SEC.blue controller

Sequencing

Il SEC.blue consente di configurare fino a dieci unità in un unico sistema di climatizzazione. Se una singola unità si spegne o il carico termico aumenta, l'unità di riserva viene attivata per fornire un supporto aggiuntivo.

Modalità notturna

  • Limitazione temporizzata della velocità del ventilatore del condensatore e dell'evaporatore per un funzionamento silenzioso
  • Modalità di risparmio energetico

Monitoraggio e trasmissione degli allarmi

  • Tramite sistemi BMS (Modbus a bordo)
  • Sono disponibili nove contatti liberi da potenziale: agli allarmi può essere assegnata una priorità alta o bassa
  • Tramite modem GSM (CompTrol SMS)

Semplice configurazione e aggiornamento del software

  • Configurazione centralizzata delle unità da un computer portatile
  • Chiave hardware per caricare e scaricare il software senza un computer portatile e/o copiare la configurazione su altre unità

Opzioni

Opzioni per SplitAir

Grazie alle numerose opzioni disponibili, è possibile adattare perfettamente tutte le unità STULZ, compresi i nostri condizionatori d'aria split, alle vostre esigenze specifiche.

  • Funzionamento ad alta temperatura fino a 55 °C con R134a
  • Avvio graduale del compressore per basse correnti di avvio
  • Resistenza elettrica
  • Griglie di aspirazione e di espulsione dell'aria
  • Scambiatori di calore rivestiti per la protezione dalla corrosione
  • Kit di installazione per unità esterna
  • Condotto d'aria per unità interna
  • Kit invernale fino a -40 °C

Vicino a voi in tutto il mondo

Come azienda con sedi in tutto il mondo, offriamo tutto ciò di cui avete bisogno nel settore estremamente dinamico dell'information technology, oltre a una consulenza professionale nel posto giusto al momento giusto.

Con 21 filiali, 11 stabilimenti di produzione e partner di vendita e assistenza in oltre 140 paesi, ci assicuriamo di essere vicini ai nostri clienti ovunque si trovino nel mondo.

Sedi nel Mondo

Assistenza e manutenzione

I nostri partner di vendita e assistenza, formati ed esperti, sono presenti in oltre 140 Paesi. La vicinanza ai nostri clienti consente tempi di risposta rapidi. Inoltre, corsi di formazione regolari e un attivo scambio di informazioni assicurano un'elevata qualità e un'ampia conoscenza di tutti i nostri prodotti. In questo modo, potete essere certi che i vostri dispositivi siano nelle mani migliori e che ricevano la giusta manutenzione, in tutto il mondo.

Test Center

Presso il nostro Test Center è possibile far testare le unità SplitAir nelle condizioni operative e di cantiere specifiche del cliente. Questo crea trasparenza e conferma le prestazioni e il consumo energetico dell'unità.

Prodotti collegati

La tua azienda
Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaigian Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda Bhutan Bielorussia Bolivia Bonaire, Sint Eustatius, Saba Bosnia Erzegovina Botswana Brasile Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde Ciad Cile Cina Cipro Colombia Comore Congo Corea del Nord Corea del Sud Cossovo Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Etiopia Federazione Russa Figi Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Germania Ghana Giamaica Giappone Gibilterra Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia Guadalupa Guam Guatemala Guernsey Guiana Francese Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islanda Isola Bouvet Isola di Christmas Isola di Man Isola Norfolk Isole Åland Isole Cayman Isole Cocos (Keeling) Isole Cook Isole Falkland Isole Faroe Isole Heard ed Isole McDonald Isole Marianne Settentrionali Isole Marshall Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Isole Solomon Isole Turks e Caicos Isole Vergini Americane Isole Vergini Britanniche Israele Italia Jersey Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kuwait Laos Lesotho Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, Repubblica Madagascar Malawi Malaysia Maldive Mali Malta Marocco Martinica Mauritania Maurizio Mayotte Messico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Norvegia Nuova Caledonia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palau Palestina Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Pitcairn Polinesia Francese Polonia Portogallo Portorico Qatar Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Centrafricana Repubblica Democratica del Congo Repubblica Dominicana Romania Ruanda Réunion Sahara Occidentale Saint-Barthélemy Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadines Samoa Samoa Americane San Marino Sant’Elena Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Siria Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Sudan Sudan del Sud Suriname Svalbard e Jan Mayen Svezia Svizzera Swaziland São Tomé e Príncipe Tagikistan Tailandia Taiwan Tanzania Territori australi francesi Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Timor Est Togo Tokelau Tonga Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Ungheria Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Wallis e Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaigian Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda Bhutan Bielorussia Bolivia Bonaire, Sint Eustatius, Saba Bosnia Erzegovina Botswana Brasile Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde Ciad Cile Cina Cipro Colombia Comore Congo Corea del Nord Corea del Sud Cossovo Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Etiopia Federazione Russa Figi Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Germania Ghana Giamaica Giappone Gibilterra Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia Guadalupa Guam Guatemala Guernsey Guiana Francese Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islanda Isola Bouvet Isola di Christmas Isola di Man Isola Norfolk Isole Åland Isole Cayman Isole Cocos (Keeling) Isole Cook Isole Falkland Isole Faroe Isole Heard ed Isole McDonald Isole Marianne Settentrionali Isole Marshall Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Isole Solomon Isole Turks e Caicos Isole Vergini Americane Isole Vergini Britanniche Israele Italia Jersey Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kuwait Laos Lesotho Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, Repubblica Madagascar Malawi Malaysia Maldive Mali Malta Marocco Martinica Mauritania Maurizio Mayotte Messico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Norvegia Nuova Caledonia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palau Palestina Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Pitcairn Polinesia Francese Polonia Portogallo Portorico Qatar Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Centrafricana Repubblica Democratica del Congo Repubblica Dominicana Romania Ruanda Réunion Sahara Occidentale Saint-Barthélemy Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadines Samoa Samoa Americane San Marino Sant’Elena Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Siria Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Sudan Sudan del Sud Suriname Svalbard e Jan Mayen Svezia Svizzera Swaziland São Tomé e Príncipe Tagikistan Tailandia Taiwan Tanzania Territori australi francesi Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Timor Est Togo Tokelau Tonga Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Ungheria Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Wallis e Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Data Centre IT/Telecomunicazioni Consulenza/Engineering Sanità Magazzino/Produzione Edilizia Altro
Dati Personali
Sig.ra Sig. diverso
Vorrei essere contattato dall'ufficio vendite Mi serve supporto tecnico Vorrei fare un ordine / mi serve una quotazione Sono interessato ad una posizione nella vostra azienda Mi servono informazioni / altro
Si, nei prossimi 6 mesi Si, nel prossimo anno No
Accetto che i miei dati vengano inoltrati ad un partner STULZ autorizzato e responsabile per il mio paese per rispondere alla mia richiesta.
Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sulla protezione dei dati . *

*Obbligatorio

Indietro alla selezione