ShelterAir FC

Unità Free cooling per retrofitting
Per ridurre notevolmente i costi di esercizio delle stazioni base, esse possono essere equipaggiate con l'unità di Free Cooling STULZ ShelterAir FC.
Panoramica prodotto
Vantaggi principali
- Soluzione con sistema di Free Cooling ad alta efficienza energetica che può essere installata in sistemi esistenti
- Connettività: monitoraggio e accesso remoto disponibili tramite interfaccia web
- Funzionamento di backup (Free Cooling e backup cooling) in caso di guasto dell'alimentazione principale
Caratteristiche principali
- Semplice integrazione delle unità di condizionamento comfort esistenti
- Il valore della temperatura esterna per il Free Cooling può essere definito a propria discrezione
Dati tecnici principali
- Potenza frigorifera (kW): 4 – 15
- Soluzione di sistema di Free Cooling ad alta efficienza energetica che può essere installata in sistemi esistenti
- Il ritorno dell'investimento per il retrofit si ottiene in modo particolarmente rapido nelle stazioni base, dove le unità di climatizzazione comfort sono in funzione 24 ore su 24
- Connettività: monitoraggio e accesso remoto disponibili tramite interfaccia web
- Funzionamento di backup (Free Cooling e backup cooling) in caso di guasto dell'alimentazione principale
- Le unità di raffreddamento dei container ShelterAir FC sono plug and play, immediatamente pronte per il collegamento e l'uso
- Pronto per l'uso il primo giorno - facile installazione meccanica ed elettrica
- Semplice integrazione delle unità di condizionamento comfort esistenti
- Il valore della temperatura esterna per il Free Cooling può essere definito a discrezione dell'utente
- Ventilatore EC a velocità controllata
- Accessibilità per service completa dal fronte
- Misura il consumo di potenza DC
- Classe del filtro dell'aria ISO 16890 ePM10 50 %.
- Struttura coibentata e verniciata a polvere in lamiera d'acciaio zincato
- L'allarme del filtro può essere attivato sia tramite pressione differenziale che in base ad un tempo di funzionamento del ventilatore regolabile manualmente
Potenza frigorifera (kW) | 4 – 15 |
Volume del flusso d'aria (m3/h) | 5,400 |
Taglie | 3 |

Vuoi maggiori informazioni?
Scarica la nostra brochure!
Tutti i dettagli su ShelterAir FC
Climate. Customized.
Dalle unità standard alle soluzioni completamente personalizzate
Dimensioni, design e controllo: ShelterAir FC è un modello di adattabilità e le unità shelter possono essere adattate con precisione alle vostre esigenze individuali. Inoltre, sono disponibili diverse opzioni e versioni di equipaggiamento per ottenere il risultato ottimale.
Scopri di più sulla filosofia Climate. Customized.

Affidabilità operativa ottimale per la vostra applicazione
Free Cooling
Installazione flessibile
Plug & Play
- Tutti i prodotti della serie Shelter Cooling sono testati in fabbrica, riempiti di refrigerante e pronti per il collegamento e il funzionamento fin dall'inizio
- Riduzione dei tempi e dei costi di installazione
- Avvio più rapido

Raffreddamento dei container: Controllo e monitoraggio
Le unità ShelterAir FC sono monitorate e controllate dal microprocessore C102. Le unità di climatizzazione Comfort possono essere integrate nell'impianto di climatizzazione esistente ed essere azionate dal controllore C102.
- I relè integrati consentono al C102 di controllare e monitorare fino a due unità di condizionamento comfort collegate.
- Misura direttamente il consumo energetico delle unità ShelterAir FC e registra le ore di funzionamento delle unità di condizionamento comfort.
- Fornisce una ventilazione di riserva in caso di interruzione dell'alimentazione principale o di un guasto alle unità di climatizzazione comfort.
- L'alimentazione a 48 V DC ne consente l'utilizzo per la ventilazione di emergenza.
- Monitoraggio: ModBus a bordo, ulteriori protocolli tramite WIB 1000

WIB 1000
WIB 1000 è facile da usare e offre un facile scambio di dati, monitoraggio e compatibilità a livello mondiale.
- Recupero continuo dei dati dal controllore
- Interfaccia Ethernet
- Facile connessione al sistema di gestione degli edifici esistente
- HTTP e SNMP simultanei
- Configurazione facile e veloce da un computer portatile
- Compatibile con tutti i più comuni sistemi BMS
- Comunicazione tramite i protocolli IP SNMP e HTTP
Opzioni
Opzioni per ShelterAir FC
Grazie alle numerose opzioni disponibili, è possibile adattare perfettamente le unità di raffreddamento per container STULZ alle vostre esigenze specifiche.
- Carpenteria in alluminio o acciaio inox
- Sensore di umidità
- Serranda di scarico della pressione protetta dalle intemperie
- Terminale operatore LCD di facile utilizzo per il funzionamento, l'installazione e la manutenzione
- Terminale operatore esterno con display a 3x7 segmenti
- Protezione per carta e foglie da applicare alla presa d'aria
- Telaio di supporto per un montaggio sicuro su pareti sottili (solo FCL)
- Griglia di mandata con feritoie regolabili (solo FCL)
- Plenum/griglia per l'apertura di alimentazione dell'aria fresca con prefiltro metallico (solo FCL-IN)
- Interfaccia WIB 1000

Vicino a voi in tutto il mondo
Come azienda con sedi in tutto il mondo, offriamo tutto ciò di cui avete bisogno nel settore estremamente dinamico dell'information technology, oltre a una consulenza professionale nel posto giusto al momento giusto.
Con 21 filiali, 11 stabilimenti di produzione e partner di vendita e assistenza in oltre 140 paesi, ci assicuriamo di essere vicini ai nostri clienti ovunque si trovino.

Assistenza e manutenzione
I nostri partner di vendita e assistenza, formati ed esperti, sono presenti in oltre 140 Paesi. La vicinanza ai nostri clienti consente tempi di risposta rapidi. Inoltre, corsi di formazione regolari e un attivo scambio di informazioni assicurano un'elevata qualità e un'ampia conoscenza di tutti i nostri prodotti. In questo modo, potete essere certi che i vostri dispositivi siano nelle mani migliori e che ricevano la giusta manutenzione, in tutto il mondo.

Test Center
Presso il nostro Test Center è possibile far testare le unità ShelterAir FC nelle condizioni operative e di cantiere specifiche del cliente. Questo crea trasparenza e conferma le prestazioni e il consumo energetico dell'unità.