Micro DC

La soluzione modulare per carichi di lavoro IT scalabili
I Micro Data Centers di STULZ sono un modo economico per fornire risorse IT scalabili e autosufficienti che soddisfano esattamente le tue esigenze, aggiornando l'infrastruttura esistente o semplicemente fornendo capacità di elaborazione e archiviazione aggiuntiva ai margini della rete (edge computing).
Panoramica prodotto
Vantaggi principali
- Livello di scalabilità ineguagliabile con configurazioni di raffreddamento modulari
- "Drop-in" solution (veloce da intallare e facile da espandere)
- Leader del settore del raffreddamento diretto da liquido a chip per carichi di lavoro IT ad alta densità
Caratteristiche principali
- 19” standard rack disponibile in tre altezze e due profondità
- Rete vendita e service mondiale
Dati tecnici principali
- Potenza frigorifera totale (kW): 5 – 80
- Raffreddamento ad aria di precisione e raffreddamento diretto da liquido a chip per carichi termici particolarmente elevati
- Configurazione e consegna veloci
- Adatto anche per ambienti che non siano Data Center
- "Drop-in" solution (veloce da installare e facile da espandere)
- Livello di scalabilità ineguagliabile con configurazioni di raffreddamento modulari
- Leader del settore del raffreddamento diretto da liquido a chip per carichi di lavoro IT ad alta densità
- Rack standard da 19" disponibile in tre diverse altezze e due diverse profondità
- Ogni dispositivo è configurato, testato e consegnato individualmente
- UPS configurabile
- Rete di vendita e assistenza in tutto il mondo
19” rack standard con due dimensioni esterne
Height | Width | Depth | ||
600 mm Rack | 800 mm Rack | |||
40U | 1,970 mm | 1,000 mm | 1,200 mm | 1,250 mm |
42U | 2,068 mm | 900 mm | 1,100 mm | 1,200 mm |
45U | 2,149 mm | 1,000 mm | 1,200 mm | 1,250/1,450 mm |
48U | 2,282 mm | 1,000 mm | 1,200 mm | 1,450 mm |

Vuoi maggiori informazioni?
Scarica la nostra brochure!