Explorer WPA Range

Raffreddamento affidabile per requisiti specifici del progetto
La linea STULZ Explorer è una serie di chiller condensati ad aria adatti a numerosi usi diversi. Le unità di questa serie combinano componenti di alta qualità con la capacità di soddisfare i requisiti specifici del progetto. Offriamo un portafoglio di chiller industriali ad acqua all'avanguardia, che sono rispettosi del vostro budget e sufficientemente flessibili da poter essere adattati a tutte le esigenze del cliente.
Panoramica prodotto
Vantaggi principali
- Condensatori a microcanali per un migliore trasferimento del calore, meno refrigerante, peso più leggero e minori perdite di carico sul lato aria
- Due circuiti refrigeranti indipendenti garantiscono la ridondanza
Caratteristiche principali
- Trasporto facile con container ISO
- I chiller ad acqua sono disponibili con Free Cooling, raffreddamento adiabatico, con l'opzione Non-Glycol, e in versione Low Noise
Dati tecnici principali
- Potenza frigorifera (kW): 80 – 1,200
- Condensatori a microcanali per un migliore trasferimento del calore, meno refrigerante, peso più leggero e minori perdite di carico sul lato aria
- Due circuiti refrigeranti indipendenti garantiscono la ridondanza
- Ampio armadio elettrico con spazio per numerosi accessori elettrici opzionali e per le esigenze individuali del cliente
- Valvola di espansione elettronica di serie gestita dal controllore elettronico SEC.blue
- Facile trasporto tramite container ISO
- Chiller condensato ad aria disponibile con Free Cooling e in versione Low Noise
WPAmini | WPA | |
Potenza frigorifera | 80 – 160 | 160 – 565 |
Refrigerante | R410a | R410a |
(GWP: 2,088) | (GWP: 2,088) | |
Compressore | Scroll | Scroll |
Circuiti di raffreddamento | 2 | 2 |
Levello (%) | 25 – 100 | 17/25 – 100 |
Dimensioni | Lunghezza (mm): 3,650 Profondità (mm): 1,370 Altezza (mm): 2,316 | Lunghezza (mm): 3,140 – 7,130 Profondità (mm): 2,208 – 2,208 Altezza (mm): 2,406 – 2.406 |

Vuoi maggiori informazioni?
Scarica la nostra brochure!
Tutti dettagli sulla gamma Explorer
Climate. Customized.
Dalle unità standard alle soluzioni completamente personalizzate
Dimensioni, design, capacità di raffreddamento e controllo: La gamma Explorer di STULZ può essere adattata con precisione alle vostre esigenze individuali. Inoltre, è disponibile una varietà di opzioni e allestimenti per ottenere un risultato ottimale.
Scopri di più sulla filosofia Climate. Customized.

Applicazioni per la gamma di chiller ad acqua STULZ Explorer raffreddati ad aria
Data center e telecomunicazioni
Temperatura aria ambiente: da -20°C a +45°C
Acqua refrigerata: ingresso da +12°C a >+22°C
Acqua refrigerata: uscita da +7°C a >+18°C

Raffreddamento di processo e industriale
Temperatura aria ambiente: da -20°C a +45°C
Acqua refrigerata: ingresso da +0°C a >+30°C
Acqua refrigerata: uscita da -5°C a >+25°C

Climatizzazione comfort
Temperatura aria ambiente: da -20°C a +45°C
Acqua refrigerata: ingresso da +12°C a >+20°C
Acqua refrigerata: uscita da +6°C a >+15°C