CyberRow

Per un raffreddamento più efficiente del rack
Nel CyberRow, unità di climatizzazione in linea, l'innovativa conduzione orizzontale dell'aria è stata potenziata con una tecnologia all'avanguardia che funziona con potenza, flessibilità ed efficienza - direttamente sul rack. Carichi variabili dei server rack, limitazioni di spazio, mancanza di pavimento flottante, tecnologia dei server ad alta densità esistente - questi sono esattamente i casi di necessità di raffreddamento dei server rack per cui è stato sviluppato CyberRow.
Panoramica prodotto
Vantaggi principali
- Adatto al raffreddamento di server rack in Data Center con o senza pavimento flottante
- Free Cooling dinamico indiretto per il massimo risparmio potenziale
- Raffreddamento mirato dei rack ad alta densità
Caratteristiche principali
- Può essere utilizzato con rack di qualsiasi produttore
- Boost dell'aria di alimentazione individuale in tre zone orizzontali
Dati tecnici principali
- Capacità frigorifera (kW): 11 – 58
- Conduzione dell'aria: sinistra e destra, sinistra, destra, avanti
- Adatto per Data Center con o senza pavimento flottante
- Free Cooling indiretto dinamico per il massimo risparmio potenziale
- Raffreddamento mirato dei rack ad alta densità
- Ogni unità può raffreddare fino a sei server cabinet
- La tecnologia innovativa e i componenti di alta qualità mantengono al minimo il consumo energetico del sistema di raffreddamento dei server rack
- Due setpoint indipendenti tra loro garantiscono un controllo preciso della temperatura
- Fino a cinque ventilatori EC indipendenti a velocità variabile per il raffreddamento in base alle necessità in tre zone orizzontali
- Comporessore Ec a velocità variabile per una potenza frigorifera precisa e soft start integrato
- Facile manutenzione grazie all'accesso dalla parte anteriore e posteriore dell'unità
- Può essere utilizzato con rack di qualsiasi produttore
- Raffreddamento del server rack, compreso il potenziamento individuale dell'aria di alimentazione in tre zone orizzontali
- Disponibile in tre larghezze e due profondità
- Disponibile con 5 diversi sistemi di raffreddamento
- Lo schema dell'aria di raffreddamento ottimizzato crea un contenimento virtuale
- Facile integrazione in corridoi caldi e freddi
- Connettività RS485 a sistemi BMS standard
- Filtro a zig-zag G4 con struttura in metallo
- Struttura verniciata a polvere con sportelli anteriori e posteriori
- Aperture pretagliate di serie per i collegamenti dell'acqua dall'alto e dal basso
- Non sono necessari cavi diretti o collegamenti di refrigerante tra il rack e l'unità A/C, per una maggiore flessibilità di installazione nel Data Center
- E-box orientabile (per il service e la manutenzione)
Potenza frigorifera totale (kW) | 11 – 58 |
Conduzione dell'aria | sinistra e destra, verso sinistra, verso destra, avanti |
Volume del flusso d'aria (m³/h) | 3,200 – 11,200 |
Taglie | 6 |
Dimensioni | Altezza (mm): 1,950 Larghezza (mm): 300 – 600 Profondità (mm): 1,200 – 1,375 |
Sistemi di raffreddamento | Condensato ad aria (A/AS), Condensato ad acqua (GS), Sistema Free Cooling ibrido (GES), Sistema ad acqua refrigerata (CW/CW2) |
Refrigeranti | R410A (GWP: 2,088) R134a (GWP: 1,430) |

Hai bisogno di maggiori informazioni?
Scarica la nostra brochure!
Tutte le informazioni su CyberRow
Climate. Customized.
Dalle unità standard a soluzioni completamente personalizzate
La capacità di offrire una gamma così ampia ai clienti è l'incarnazione della nostra filosofia, "Climate. Customized.". Dimensioni, design, conduzione dell'aria, sistema e controllo: CyberRow è un modello di adattabilità e le unità possono essere adeguate con precisione alle vostre esigenze specifiche. Inoltre, per il sistema HVAC sono disponibili numerose opzioni e versioni di sistema, per ottenere un risultato ottimale.
Scopri di più sulla filosofia Climate. Customized.

Virtual Containment
Taglie
Ingombro minimo per un maggiore spazio disponibile nel data center
Massima efficienza, capacità di raffreddamento precisa e ingombro ridotto: CyberRow è disponibile in tre larghezze e due profondità e garantisce un funzionamento economico e affidabile in tutte le situazioni. Le singole unità sono posizionate direttamente tra i rack e il loro design compatto lascia ancora più spazio libero per le apparecchiature IT. Le unità sono adatte ai rack di qualsiasi produttore e consentono un facile accesso per la manutenzione dalla parte anteriore e posteriore a qualsiasi profondità
Sistemi di raffreddamento
Efficienza energetica, investimento di capitale, costi operativi, dimensioni della stanza, protezione dal rumore, ridondanza, clima locale: ogni progetto ha i suoi requisiti specifici quando si tratta di climatizzazione di precisione. Ecco perché STULZ vi offre la possibilità di adattare le unità alle esigenze specifiche del vostro progetto. Il giusto sistema di climatizzazione è un fattore cruciale. CyberRow è disponibile in cinque diversi sistemi di raffreddamento per data center, per aiutarvi a raggiungere l'equilibrio ideale tra investimento, costi operativi ed efficienza energetica.

Sistema raffreddato ad aria (A/AS)
Sistema di raffreddamento ad aria basato sul principio dell'evaporatore diretto (A/AS)
Il calore viene estratto dall'aria dell'ambiente mentre attraversa l'evaporatore e viene trasferito al refrigerante, che cede il calore all'aria esterna attraverso il condensatore raffreddato ad aria. . Il condizionatore e il condensatore sono collegati tra loro da un circuito refrigerante chiuso.

Sistema raffreddato ad acqua (GS)
Sistema di raffreddamento ad acqua basato sul principio dell'evaporatore diretto (GS)
Il nostro sistema raffreddato ad acqua funziona come il sistema raffreddato ad aria, con una differenza: il calore del circuito del refrigerante viene trasferito a un circuito di raffreddamento ad acqua tramite un condensatore a piastre saldobrasate integrato nell'unità di condizionamento. In questo modo, la quantità di refrigerante richiesta è bassa. Il calore del circuito dell'acqua di raffreddamento viene poi scaricato nell'aria esterna attraverso un dry cooler esterno.

Sistema Free Cooling Ibrido (GES)
Sistema ibrido di free cooling con funzionamento e controllo a commutazione dinamica (GES)
Questo sistema di raffreddamento per server rack funziona come il sistema GS, ma è dotato di una batteria integrata di Free Cooling. In questo modo, è possibile evitare del tutto o in parte il raffreddamento del compressore ad alto consumo energetico in presenza di temperature esterne basse o temperate. Il calore viene trasferito direttamente al circuito dell'acqua di raffreddamento dalla batteria integrata di Free Cooling e scaricato nell'ambiente esterno tramite un dry cooler.

Sistemi ad acqua refrigerata (CW/CW2)
Chilled water systems (CW/CW2)
L'unità di condizionamento con sistema CW non dispone di un proprio circuito frigorifero, ma richiede un refrigeratore separato. L'unità di condizionamento e il refrigeratore sono collegati tra loro da un circuito chiuso di acqua e glicole. Per i sistemi ad alta disponibilità, il sistema CW2 offre una fornitura di acqua refrigerata ridondante collegando un'unità di condizionamento a due circuiti di acqua refrigerata.
Raffreddamento efficiente dei server rack: Sistemi completi sincronizzati Anche voi potete beneficiare delle nostre soluzioni di climatizzazione perfettamente armonizzate con i refrigeratori per installazione interna ed esterna. Saremo lieti di consigliarvi e di collaborare con voi per trovare la soluzione migliore per il vostro server rack climatizzato.

Tecnologia EC
Compressore EC
I sistemi AS, GS e GES sono dotati di compressori EC a velocità variabile continua, che rendono i nostri sistemi più efficienti che mai. I compressori sono dotati di soft start integrato e di monitoraggio fasi.
Ventilatori EC
Fino a 5 ventilatori a velocità controllata che possono essere controllati indipendentemente l'uno dall'altro per adattarsi in modo ottimale alle diverse temperature dell'aria di ripresa e di mandata.

Controllo e monitoraggio
- Controllore STULZ sviluppato per la regolazione e il monitoraggio del sistema di climatizzazione
- Sei sensori di temperatura per il controllo preciso del Delta T e dell'aria di mandata
- Controllo delle modalità operative del sistema ibrido Free Cooling
- In caso di guasto di un ventilatore, i ventilatori rimanenti accelerano
- Monitoraggio e segnalazione di tutti i guasti relativi al raffreddamento dei server rack
- Porta seriale RS-485 standard per il collegamento al BMS tramite i protocolli Modbus e STULZ
- Sensore di umidità opzionale
- Resistenza opzionale
- Umidificatore opzionale

Case History: Clima ideale per processi di stampa ottimali
STULZ ottimizza le condizioni critiche di produzione di stampa presso Paragon Customer Communications
Quando si tratta di garantire una rapida consegna di comunicazioni normative fondamentali, utilizzando le macchine da stampa più veloci al mondo, in grado di produrre fino a due milioni di pagine al giorno, Paragon Customer Communications (Paragon CC) sa che la fornitura di un servizio efficace dipende sempre più dalla temperatura e dall'umidità dell'ambiente.
Paragon era alla ricerca di una soluzione di climatizzazione su misura per le sue strutture estremamente complesse, sia in una sala stampa che in un data center. L'affidabilità delle apparecchiature, l'assenza di tempi di inattività e l'efficienza energetica erano i fattori principali, ed è proprio qui che STULZ poteva offrire una soluzione su misura, fornendo le apparecchiature e la tecnologia necessarie per ottenere condizioni ambientali perfette ed efficienti dal punto di vista dei costi.

Test Center
Nel nostro modernissimo Test Center di 700 metri quadrati, dotato di diverse camere climatiche, possiamo eseguire una serie di test su unità di condizionamento e refrigeratori di precisione. Durante lo sviluppo del CyberRow abbiamo potuto testarlo e ottimizzarlo nelle diverse condizioni climatiche del mondo.
Inoltre, vi offriamo la possibilità di prenotare un Test presenziato presso il nostro Test Center, che vi permetterà di far collaudare il sistema desiderato in base alle vostre esatte specifiche, creando trasparenza e fornendo informazioni sulle prestazioni del vostro impianto.
Maggiori informazioni