CyberLab

Unità di climatizzazione di precisione per un clima stabile
Con il CyberLab, STULZ introduce una nuova unità climatica di precisione, sviluppata appositamente per applicazioni con un carico termico basso o nullo, in cui temperatura e umidità devono però essere mantenute costanti con precisione. Questo prodotto è una soluzione hvac affidabile ed efficiente per laboratori, archivi e musei.
Panoramica prodotto
Vantaggi principali
- La prima unità standardizzata sul mercato per applicazioni speciali di questo tipo
- Soddisfa i requisiti igienici della VDI 6022
- Sistema di controllo preciso
Caratteristiche principali
- Versione condensata ad aria
- Precisione di controllo: Temperatura +/- 0,5 K - umidità +/- 3 %.
Dati tecnici principali
- Potenza frigorifera totale (kW): 20
- Conduzione dell'aria: Upflow
- La prima unità standardizzata sul mercato per applicazioni speciali di questo tipo
- Design compatto per un trasporto e un'installazione più semplici
- Soddisfa i requisiti igienici della VDI 6022
- Progettato per un funzionamento continuo e senza interruzioni per molti anni
- Componenti di alta qualità, perfettamente armonizzati
- Sistema di controllo preciso
- Utilizzo della tecnologia EC per la massima efficienza
- Opportunità di far testare il vostro hvac per laboratori e applicazioni simili nel nostro Test Center
- Service disponibile in tutto il mondo
- Filtro classe M5
- Riscaldamento a gas caldo e con resistenza elettrica modulante, integrato nell'impianto di condizionamento del museo o laboratorio
- Attivazione di un umidificatore "BNB" (umidificatore ultrasonico) da installare esternamente
- Precisione di controllo: Temperatura +/- 0,5 K - umidità +/- 3 %.
- Compressore EC
Potenza frigorifera (kW) | 20 |
Taglie | 1 |
Conduzione dell'aria | Upflow |
Refrigerante | R410A (GWP: 2,088) |
Sistema di raffreddamento | Condensato ad aria (A/AS) |

Vuoi maggiori informazioni?
Scarica la nostra brochure!
Tutti i dettagli su CyberLab
Requisiti igienici secondo la norma VDI 6022
Il CyberLab è stato progettato per soddisfare i requisiti della normativa tedesca sull'igiene VDI 6022. La finestrella integrata nell'unità consente di controllare facilmente e in qualsiasi momento le condizioni della vaschetta di raccolta della condensa e dello scambiatore di calore, prevenendo così la crescita di batteri all'interno del condizionatore d'aria per laboratori o musei.

Umidificazione per refrigeratori da laboratorio
Il nostro umidificatore UltraSonic BNB è collegato e controllato da CyberLab. Queste unità sono perfettamente coordinate per garantire un funzionamento ottimale.

Compressore EC
- Controllo in continuo del compressore per la massima efficienza e una precisa regolazione della temperatura
- Massima efficienza, soprattutto in modalità a carico parziale
- Temperatura dell'aria di mandata costante
- Soft start del compressore integrato
- Lunga durata grazie al funzionamento continuo senza cicli di accensione e spegnimento del compressore

Controllo e monitoraggio
- Regolatore C7000 per il controllo e il monitoraggio dell'impianto di climatizzazione
- Controllo preciso di temperatura e umidità
- Modbus preinstallato

Opzioni
Grazie alle numerose opzioni e versioni di equipaggiamento disponibili, è possibile adattare perfettamente le unità CyberLab alle proprie esigenze specifiche.
- Umidificatore a ultrasuoni esterno "UltraSonic BNB
- Filtro F7
- Connessione al condotto dell'aria
- Collegamento al sistema di gestione dell'edificio

Sistema di raffreddamento
Sistema AS: Sistema raffreddato ad aria
Il circuito del refrigerante del modulo di climatizzazione è composto da un evaporatore, una valvola di espansione, un compressore EC e un condensatore esterno raffreddato ad aria. Trasportata da un ventilatore, l'aria ambiente passa attraverso l'evaporatore, dove il calore viene estratto e trasferito al refrigerante. Il climatizzatore e il condensatore esterno sono collegati tra loro da un circuito refrigerante chiuso.

Assistenza e manutenzione
Come azienda con sedi in tutto il mondo, offriamo tutto ciò di cui avete bisogno nel settore estremamente dinamico dell'information technology, oltre a una consulenza professionale nel posto giusto al momento giusto.
I nostri partner di vendita e assistenza, formati ed esperti, sono presenti in oltre 140 Paesi. La vicinanza ai nostri clienti consente tempi di risposta rapidi. Inoltre, corsi di formazione regolari e un attivo scambio di informazioni assicurano un'elevata qualità e un'ampia conoscenza di tutti i nostri prodotti. In questo modo, potete essere certi che i vostri dispositivi siano nelle mani migliori e che ricevano la giusta manutenzione, in tutto il mondo.

Test Center
Nel nostro modernissimo Test Center di 700 metri quadrati, dotato di diverse camere climatiche, possiamo eseguire una serie di test su unità di condizionamento e refrigeratori di precisione. Durante lo sviluppo del CyberLab, è stato possibile testarlo e ottimizzarlo in tutte le condizioni climatiche riscontrabili.
Inoltre, vi offriamo la possibilità di prenotare un test presenziato nel nostro Test Center. Questo vi permette di far testare il sistema di climatizzazione desiderato secondo le vostre esatte specifiche, creando trasparenza e fornendovi informazioni sulle prestazioni e sul consumo energetico del vostro sistema.
Maggiori informazioni