CyberHub ECO.DC

Monitoraggio 24 ore su 24
Con CyberHub ECO.DC potrete disporre di una soluzione software centralizzata che monitora, analizza e gestisce l'infrastruttura del vostro Data Center. Le informazioni sulla condizionamento dell'aria, il consumo di energia e l'hardware installato sono raccolte e possono essere analizzate in modo centralizzato. Questa soluzione di monitoraggio vi aiuta a raggiungere tre obiettivi: tagliare i costi operativi, ridurre significativamente l'impatto dei tempi di fermo non pianificati e garantire un tempo di risposta rapido alle influenze esterne o ai malfunzionamenti.
Panoramica prodotto
Vantaggi principali
- Risparmio sui costi operativi: Rintracciare con precisione i potenziali risparmi e implementarli immediatamente.
- Massima affidabilità: Monitoraggio 24 ore su 24 delle misurazioni (es. per evitare hot spot o sovraccarichi di energia).
- Soluzione on-premises: I dati sono memorizzati localmente e non nel cloud. Questo vi dà il controllo completo su dati e processi.
Caratteristiche principali
- Trasparenza ottimale
- Monitoraggio 24/7, 365 giorni all'anno
- Un unico sistema per tutti i dati: raccolta delle misurazioni di tutti i consumi di energia (ad esempio elettricità, gas, quantità di calore o freddo) e analisi complessiva per l'intero Data Center.
- Scalabilità per un ROI certo: CyberHub ECO.DC è adattato alla dimensione del Data Center e alla gamma di caratteristiche richieste.
- Gestione intuitiva: L'installazione del software è semplice, e il layout chiaro lo rende user-friendly in ogni momento.
- Facile installazione durante il funzionamento
- Interfaccia user-friendly: i clienti possono configurare il sistema senza supporto esterno
- Monitoraggio 24/7, 365 giorni all'anno
- Valori limite configurati individualmente per gli avvisi e gli allarmi
- Immagini termiche 3D del tuo data center in pochi clic
- I report di stato individuali sono creati nel sistema
- Pianificazione dei locali facile e veloce
- La strumentazione del dashboard fornisce valori e indicatori di prestazione chiave a colpo d'occhio
- Basato su browser: L'implementazione è indipendente dal sistema operativo
- Grazie alla tecnologia web, CyberHub ECO.DC può essere utilizzato su molte piattaforme diverse. Il sistema funziona sui sistemi operativi Windows e Linux, e visualizza i dati tramite qualsiasi browser di uso comune
- Integrazione: Un'interfaccia API significa che CyberHub ECO.DC può essere facilmente integrato nei sistemi esistenti. I sensori di misura già installati possono continuare ad essere utilizzati. Naturalmente, il nostro team è a vostra disposizione per il supporto e l'aiuto nell'installazione.
Vuoi maggiori informazioni?
Scarica la nostra brochure!
Tutti i dettagli su CyberHub ECO.DC
Consulenza energetica
Con CyberHub ECO.DC è possibile ottimizzare il sistema di climatizzazione al massimo delle sue potenzialità. STULZ è sempre a vostra disposizione come partner per la consulenza energetica: il nostro software fornisce i dati e insieme al cliente sviluppiamo le opzioni di ottimizzazione ideali per fare im modo che il data center sia il più efficiente e sicuro possibile.
Una soluzione centralizzata per garantirvi la massima tranquillità
- CyberHub ECO.DC raccoglie tutti i dati operativi rilevanti, li analizza in dettaglio e li documenta in modo chiaro e lineare. In questo modo, è possibile avere a portata di mano tutti i dati più importanti, come quelli relativi al raffreddamento e all'alimentazione del data center.
Monitoraggio 24/7, 365 giorni all'anno
- Il data center è monitorato 24 ore su 24
- Notevole miglioramento dell'affidabilità
- Vengono segnalati e sfruttati potenziali risparmi non ancora scoperti
- Le immagini termiche 3D vengono generate in modo rapido e semplice
- Individuazione degli hot spot con un solo clic grazie alle Heatmap personalizzate

Rapporti di stato
I singoli rapporti di stato vengono generati automaticamente e inviati; questo consente di risparmiare molto lavoro, perché non è più necessario raccogliere e preparare manualmente i dati.
- Visualizza tutti i principali indicatori di prestazione, i diagrammi o le cronologie degli allarmi dell'ultimo periodo.
- È possible selezionare destinatari interni ed esterni
- Design personalizzato

Gestione allarmi
È possibile configurare individualmente i valori limite per avvisi ed allarmi, determinando così quale tipologia di segnale utilizzare nelle diverse situazioni.
- È possibile definire valori limite per gli avvisi selezionati.
- Per addicurare che avvisi ad allarmi non passino inosservati, è prevista una fase di escalation e una funzione di riconoscimento.
- Le notifiche vengono inviate automaticamente via e-mail o SMS.

Pianificazione facile e veloce
- CyberHub ECO.DC consente di trovare con estrema facilità gli spazi adatti per i server.
- Controlla anche quante unità di altezza sono disponibili in una stanza o in un'installazione di server.

Cruscotti
Indicatori e valori chiave disponibili a colpo d'occhio.
- Riconoscimento delle inefficienze: cruscotto con tutti i dati di misurazione rilevanti per prevenire perdite di performance.
- Affidabilità: un cruscotto con i valori delle singole stanze del data center indica in modo immediato lo stato di funzionamento.
- Una visione d'insieme: il cruscotto viene visualizzato come un "Energy Cockpit", che mostra in modo chiaro tutti i consumi energetici.

Analisi
CyberHub ECO.DC raccoglie continuamente dati e li utilizza per creare diagrammi facilmente comprensibili. Sarete quindi in grado di riconoscere e ridurre al minimo i rischi che minacciano l'affidabilità del data center.
- Il consumo di energia di ogni utenza può essere controllato individualmente.
- È possibile calcolare rapidamente il tempo di ammortamento dei nuovi investimenti.

Gestione semplice e senza complicazioni
- Gestione dell' intera infrastruttura con un solo sistema
- A tutti i componenti possono essere assegnati nomi, commenti e numeri di serie e di inventario
- Possibilità di adattare e aggiornare i dispositivi con facilità

Assistenza tecnica
Usufruite dei nostri servizi di assistenza, che vi faciliteranno il lavoro sia durante l'installazione che durante il funzionamento delle unità.
Installazione completa o parziale: siete voi a decidere quali informazioni sono rilevanti per voi e noi ci occupiamo dell'installazione e della configurazione di tutte le funzioni necessarie.

DEMO
Prova gratuitamente CyberHub ECO.DC
Per dare una prima idea di STULZ CyberHub ECO.DC, abbiamo creato per voi una pagina web che vi permetterà di scoprire più da vicino le capacità del software.
Cliccate sul pulsante che trovate qui sotto per essere reindirizzati.
Inoltre, è possibile ricevere gratuitamente una versione demo di STULZ CyberHub ECO.DC, inviando una richiesta tramite il seguente modulo di contatto.
I nostri colleghi saranno lieti di inviarvi la versione demo comprensiva di istruzioni per l'installazione.