Unità custom di trattamento aria outdoor

Massimo risparmio potenziale grazie agli economizzatori
Molto più di un semplice prodotto, le soluzioni STULZ per il trattamento dell'aria offrono non solo un'ampia gamma di capacità di raffreddamento da 50 a 700 kW, ma anche una gamma completa di servizi come il calcolo dei costi operativi annuali, la messa in servizio e la manutenzione. Grazie al sistema di Free Cooling evaporativo indiretto/diretto ad alta efficienza e a componenti all'avanguardia, le UTA personalizzate riducono al minimo i costi di esercizio e raggiungono valori pPUE inferiori a seconda dell'applicazione e della posizione.
Panoramica prodotto
Vantaggi principali
- Pronto per l'installazione su tetto e parete
- Facile accesso per la manutenzione
- Sistemi di raffreddamento multipli integrati: Free cooling indiretto/diretto, raffreddamento evaporativo adiabatico, raffreddamento meccanico (come integrazione o ridondanza)
Caratteristiche principali
- Taglie personalizzate
- Possibilità di configurazioni multiple del flusso d'aria
Dati tecnici principali
- Potenza frigorifera (kW): 50 – 700
- Adattamento flessibile ad ogni progetto
- Pronto per l'installazione su tetto e parete
- La migliore valutazione delle perdite del rivestimento secondo la norma EN1886 (L1/L1)
- Facile accesso per manutenzione
- Progettato per adattarsi a trasporti standard
- Installazione modulare flessibile
- Sistemi di raffreddamento multipli integrati: Free cooling indiretto/diretto, raffreddamento evaporativo adiabatico, raffreddamento meccanico (come integrazione o ridondanza)
- Taglie personalizzate
- Possibilità di configurazioni multiple del flusso d'aria
- Design ottimizzato per ridurre al minimo le perdite di pressione
- Diverse classi di filtrazione: G4, M5, F7 e F9
Potenza frigorifera totale (kW) | 50 – 700 |
Installazione | Parete, soffitto |
Volume flusso d'aria (m³/h) | 13.000 – 175.000 |
Taglie | Custom sizes |
Dimensioni | Variabili |
Refrigeranti | R513a optional (GWP: 573) R410A optional (GWP: 2,088) |
Tutti i dettagli su Outdoor Custom AHUs
La soluzione completa
CyberHandler Outdoor Custom AHU è più di un prodotto. è una soluzione chiavi in mano per il raffreddamento dei data centre, completa di tutta una gamma di servizi e funzioni per soddisfare le vostre esigenze.
- Per data center di piccole e grandi dimensioni
- Free Cooling indiretto
- Raffreddamento evaporativo adiabatico
- Settore IT
- Flessibilità di adattamento ad ogni progetto

Tecnologia e infrastruttura
- Free Cooling indiretto: nessuna contaminazione da aria esterna
- Livelli di efficienza imbattibili con valori pPUE più bassi a seconda dell'applicazione e della posizione
- Funzionamento tutto l'anno con raffreddamento adiabatico tramite evaporazione
- Installazione outdoor - Risparmio di spazio nel data center

Modalità operative
La speciale configurazione, con la combinazione estremamente efficiente di Free Cooling e raffreddamento evaporativo adiabatico, riduce i costi energetici. Il sistema è stato ottimizzato in modo da non dover più utilizzare il raffreddamento di tipo meccanico in gran parte delle aree.

Configurazioni di installazione
Le nostre unità di trattamento dell'aria ad alte prestazioni sono posizionate direttamente sull'edificio o accanto ad esso. Tutti i componenti di raffreddamento necessari sono integrati nell'alloggiamento delle unità, risparmiando spazio nel data center e facilitando la manutenzione, poiché i tecnici dell'assistenza non devono più entrare nel data center.
Assistenza
- Installazione semplificata:
posa senza problemi dei cavi di alimentazione, dei tubi dell'acqua e di altre tubature all'esterno del data center - Condizioni di manutenzione ottimizzate
- I tecnici dell'assistenza non hanno necessità di entrare nelle sale server
- Manutenzione rapida e a basso costo - Basso costo totale di proprietà (TCO)
- Spese di capitale (CAPEX), spese operative (OPEX) e costi di riparazione e infrastruttura semplificati.
- La riduzione dell'infrastruttura elettrica consente risparmi CAPEX del 6-8%.

Climate. Customized.
Dalle unità standard alle soluzioni completamente personalizzate
La capacità di offrire una gamma così ampia ai clienti è l'incarnazione della nostra filosofia, "Climate. Customized.". Dimensioni, design, conduzione dell'aria, sistema e controllo: Il CyberHandler Custom AHU di STULZ può essere adattato con precisione alle vostre esigenze individuali. Inoltre, sono disponibili diverse opzioni e allestimenti per ottenere un risultato ottimale.
Scopri di più sulla filosofia Climate. Customized.

Test Center
Nel nostro Test Center, situato vicino a Madrid, in Spagna, possiamo eseguire una serie di test sulle unità in una camera di collaudo all'avanguardia. In questo modo i nostri clienti possono assistere alla simulazione di funzionamento delle unità di trattamento dell'aria custom in condizioni estreme, fornendo informazioni fondamentali come i dati sulle prestazioni, il consumo energetico e il consumo di acqua.
Parametri di test
- Test di funzionamento per simulare le caratteristiche di sicurezza
- Dimensioni fisiche delle unità
- Carico IT fino a 700 kW
- Portate d'aria fino a 175.000 m3/h
- Condizioni ambientali esterne: Temperatura da +10 a +50 °C