CyberCool Indoor

Tecnologia di raffreddamento medicale: massima precisione per carichi termici fluttuanti
STULZ CyberCool Indoor fornisce un potente ed efficiente sistema di raffreddamento ad acqua refrigerata con un ingombro minimo, perfettamente adatto per il raffreddamento di apparecchiature mediche, IT e strutture. Il design moderno e la costruzione compatta dell'unità consentono di installarla facilmente all'interno del locale e di integrarla nei sistemi esistenti. La versione con compressore EC è stata sviluppata per requisiti di progetto particolarmente stringenti.
Panoramica prodotto
Vantaggi principali
- Funzione integrata di Free Cooling per bassi costi totali di esercizio (GE/GES system)
- Adattamenti su misura e soluzioni speciali per ogni applicazione
- Installazioe in prossimità dell'utenza - perfetto per il raffreddamento di materiale medico e simili ambiti di applicazione.
Caratteristiche principali
- Disponibile con e senza compressore EC
- Tre diversi sistemi disponibili
Dati tecnici principali
- Potenza frigorifera (kW): 20 – 100
- Funzione integrata di Free Cooling per bassi costi totali di esercizio (GE/GES system)
- Adattamenti personalizzati e soluzioni speciali per ogni applicazione
- Installazione nelle immediate vicinanze dell'utilizzatore - perfetto per il raffreddamento di apparecchiature mediche e settori di applicazione simili.
- Condensatori silenziosi o dry cooler riducono al minimo l'emissione di rumore esterno
- facile da integrare in sistemi di acqua refrigerata esistenti
- Chiller per installazione indoor
- Disponibile con e senza compressore EC
- Tre diversi sistemi disponibili
Potenza frigorifera (kW) | 20 – 100 |
Sizes | 2 |
Dimensioni | Altezza (mm): 1,980 Larghezza (mm): 950 – 1,400 Profondità (mm): 890 |
Sistema di raffreddamento | condensato ad aria (A/AS), condensato ad acqua (G/GS), sistema Free Cooling ibrido (GE/GES) |
Refrigeranti | R410A (GWP: 2,088) |

Vuoi maggiori informazioni?
Scarica la nostra brochure!
Tutti i dettagli su CyberCool Indoor
Configurazione e integrazione semplici
CyberCool Indoor può essere installato ovunque senza problemi grazie alle sue dimensioni compatte. La separazione spaziale delle due fonti di rumore e l'uso di condensatori o dry cooler particolarmente silenziosi riducono al minimo le emissioni acustiche complessive.
Tutti i componenti principali sono integrati nel CyberCool Indoor, quindi la sua tecnologia sensibile è perfettamente sicura all'interno dell'edificio e protetta da atti vandalici o danni accidentali.

Il refrigeratore è disponibile nei tre sistemi di raffreddamento
Sempre la scelta giusta: CyberCool Indoor con tre sistemi di raffreddamento
Per garantire la generazione di acqua refrigerata in base alle esigenze, CyberCool Indoor è disponibile in due versioni e tre diversi sistemi. I sistemi consentono una pianificazione scalabile e crescono al ritmo delle vostre esigenze future.
Efficienza energetica, volume dell'investimento, costi operativi, dimensioni del locale, protezione dal rumore, ridondanza e condizioni climatiche locali: ogni progetto ha le proprie esigenze in termini di generazione di acqua refrigerata. I nostri clienti possono scegliere tra diverse configurazioni e raggiungere così un equilibrio ideale tra investimento di capitale, costi di gestione ed efficienza energetica. STULZ è l'unico produttore al mondo a offrire una così vasta gamma di opzioni di configurazione.
Raffreddati ad aria (A/AS)
La soluzione standard compatta
Un circuito ad acqua refrigerata trasferisce il carico termico all'evaporatore, dove il calore viene prelevato dall'acqua e trasferito al refrigerante. Il refrigerante cede il calore all'aria esterna attraverso un condensatore raffreddato ad aria.
Vantaggi del sistema
- Tecnologia resistente e collaudata
Riduzione ai soli componenti principali
Refrigerante utilizzato come mezzo di trasporto per un trasferimento ottimale del calore

Raffreddati ad acqua (G/GS)
Raffreddato ad acqua: Silenzioso e facile da integrare (G/GS)
Come A/AS sul principio dell'evaporatore diretto, con una differenza: il calore viene trasferito a una miscela di acqua/glicole tramite un condensatore a piastre integrato; questa miscela cede il suo calore all'aria esterna in un circuito chiuso tramite un dry cooler esterno.
Vantaggi del sistema
- Integrabile nelle reti di acqua refrigerata esistenti
Il dry cooler può essere collegato a più unità
Le pompe consentono una grande distanza tra il CyberCool Indoor e il dry cooler

Raffreddamento ad acqua con funzione Free Cooling integrata (GE/GES)
Massima efficienza
Come G/GS, ma con Free Cooling indiretto che sostituisce il funzionamento del compressore ad alta intensità energetica in parte o completamente, quando le temperature esterne sono basse. In modalità FC, il calore viene trasferito direttamente al circuito dell'acqua refrigerata da uno scambiatore di calore Free Cooling integrato e ceduto all'aria esterna tramite un dry cooler esterno.
Vantaggi del sistema
- Leader nel TCO: Costi operativi totali minimi nel tempo
Tutti i componenti del Free Cooling (FC) integrati nell'unità
Il sistema più efficiente grazie alla commutazione intelligente delle modalità operative (DX - misto - FC)

Massima efficienza col Free Cooling
La modalità più efficiente di CyberCool per il raffreddamento delle apparecchiature mediche viene selezionata automaticamente in base alla temperatura esterna, in modo affidabile per tutto l'anno e indipendentemente dal profilo di temperatura locale.
Modalità Compressore (DX): In presenza di temperature esterne elevate, l'intera capacità di raffreddamento viene raggiunta utilizzando il compressore. Grazie all'impiego di componenti perfettamente abbinati, il CyberCool Indoor funziona in modo estremamente efficiente anche in questa modalità.
Mixed mode: A temperature moderate, CyberCool Indoor funziona in modalità mista ad alta efficienza energetica, una combinazione di free cooling e raffreddamento a compressore (significativamente ridotto).
Modalità Free Cooling (FC): A basse temperature esterne, il free cooling offre i maggiori risparmi potenziali. In questo caso, viene utilizzata solo l'aria esterna per il raffreddamento, mentre il raffreddamento tramite compressore viene completamente disattivato.
(Immagine a destra: profilo di temperatura di Amburgo)

CyberCool Indoor EC – il leader del TCO
Raffreddamento ottimale per applicazioni mission-critical
Controllo e monitoraggio
- Sviluppo e ottimizzazione del software specifico per il progetto
Compatibile con tutti i protocolli BMS più comuni
Il confronto del tempo di esecuzione e la commutazione degli allarmi garantiscono la continuità del servizio
Funzionamento parallelo indipendente dalla macchina di diversi chiller
Sofisticato sistema di avviso e allarme

Opzioni
Seconda fonte di alimentazione per la massima affidabilità
Uno dei requisiti fondamentali per le applicazioni mission-critical e sensibili è il raffreddamento ininterrotto, ad esempio in caso di interruzione di corrente. Per garantire una capacità di raffreddamento stabile, STULZ offre l'opzione di un interruttore di trasferimento automatico montato direttamente nell'armadio elettrico. Se l'alimentazione primaria si interrompe, questo viene rilevato automaticamente e il sistema passa a una seconda fonte di alimentazione entro un minimo di 180 ms.

Doppia pompa
- Pompa dell'acqua refrigerata aggiuntiva per ridondanza interna
Disponibile in versione standard (2 bar) e ad alta pressione (3 bar)
Pompe multistadio ad adescamento normale
Tutte le parti portanti sono in acciaio inox Made in Germany

Tubazioni dell'acqua
- Possibilità di tubazioni dell'acqua laterali, posteriori o superiori (standard: in basso)
Possibilità di diverse connessioni per i tubi, ad esempio Victaulic o flangia (standard: connessione a vite)
Pompa a velocità controllata
- Efficiente funzionamento a carico parziale
Regolazione esatta della prevalenza di mandata e della portata volumetrica al sistema di acqua refrigerata
Pompa multistadio ad adescamento normale con convertitore di frequenza integrato
Prodotta in Germania

Storia del progetto: Raffreddamento in perpetuo
STULZ implementa una soluzione di climatizzazione per il data center di RAG presso l'ex miniera Pluto
I requisiti di efficienza e sicurezza più esigenti hanno fatto sì che l'azienda RAG avesse bisogno di un nuovo data center. Per il condizionamento dell'aria, RAG ha scelto una soluzione di STULZ. Le nuove unità consentono la modalità mista con una combinazione infinitamente variabile di Free Cooling e raffreddamento DX, per una maggiore efficienza energetica.

Climate. Customized.
Dalle unità standard alle soluzioni completamente personalizzate
La capacità di offrire una gamma così ampia ai clienti è l'incarnazione della nostra filosofia, "Climate. Customized.". Dimensioni, design, sistema e controllo: CyberCool Indoor è un modello di adattabilità e le unità refrigeranti possono essere adeguate con precisione alle vostre esigenze individuali. Inoltre, è disponibile una varietà di opzioni e versioni di equipaggiamento per ottenere il risultato ottimale.
Scopri di più sulla filosofia Climate. Customized.

Assitenza e manutenzione
Come azienda con sedi in tutto il mondo, offriamo tutto ciò di cui avete bisogno nel settore estremamente dinamico dell' information technology, oltre a una consulenza professionale nel posto giusto al momento giusto.
I nostri partner di vendita e assistenza, formati ed esperti, sono presenti in oltre 140 Paesi. La vicinanza ai nostri clienti consente tempi di risposta rapidi. Inoltre, corsi di formazione regolari e un attivo scambio di informazioni assicurano un'elevata qualità e un'ampia conoscenza di tutti i nostri prodotti. In questo modo, potete essere certi che i vostri dispositivi siano nelle mani migliori e che ricevano la giusta manutenzione, in tutto il mondo.
Sedi nel Mondo

Test Center
Le unità CyberCool Indoor sono sottoposte a un controllo computerizzato completo nel Test Center STULZ. Misurazioni approfondite in un'ampia varietà di condizioni mostrano le prestazioni effettive dei sistemi e dei componenti, rendendo trasparenti i dati teorici di progettazione.
Maggiori informazioni