CyberCool Free Cooling Booster

Free Cooling per chiller condensati ad acqua
I sistemi con refrigeratori condensati ad acqua normalmente non offrono l’opzione di Free Cooling, anche quando le basse temperature esterne del sito di installazione ne permetterebbero l‘utilizzo. Tuttavia, dato che il Free Cooling - così come il Mixed mode - offrono il maggior potenziale di risparmio, STULZ ha sviluppato un'unità standard che beneficia delle basse temperature esterne e assicura così un funzionamento efficiente tutto l'anno.
Panoramica prodotto
Principali benefici
- Significativo risparmio energetico grazie al Free Cooling che include il Mixed mode
- Tempi di messa in servizio e costi di installazione più bassi grazie al principio plug-and-play
- Alta affidabilità grazie al concetto di ridondanza e ai componenti di alta qualità
Caratteristiche principali
- Con o senza glicole nel circuito di utenza
- Design studiato per facilitare le operazioni di manutenzione
- Pompe a risparmio energetico e a velocità variabile
Dati tecnici principali
- Capacità frigorifera (kW): 270 – 1,800
- Significativo risparmio energetico grazie al Free Cooling con Mixed mode
- Tempi di messa in servizio e costi di installazione più bassi grazie al principio plug-and-play
- Alta affidabilità grazie al concetto di ridondanza e alla precisa progettazione termodinamica
- Retrofitting che non richiede una pianificazione complessa e dispendiosa in termini di tempo
- Con o senza glicole nel circuito di utenza
- Design studiato per facilitare le operazioni di manutenzione
- Pompe a risparmio energetico e a velocità variabile
- Possibilità di installazione sia indoor che outdoor
- Partner di vendita e assistenza formati ed esperti in oltre 140 paesi.
Capacità frigorifera totale (kW) | 270 – 1,800 |
Portata aria (m³/h) | 59.4 – 260.9 |
Taglie | 5 |
Dimensioni (mm) | Altezza: 2,126 – 2,467 |
Peso(kg) | 1,140 – 4,655 |

Avete bisogno di maggiori informazioni?
Scaricate la nostra brochure!
Tutti i dettagli su CyberCool Free Cooling Booster
Retrofit di un sistema ad acqua refrigerata
Le soluzioni ad acqua refrigerata esistenti possono essere integrate con CyberCool Free Cooling Booster senza una pianificazione complessa e lunga. La funzionalità e l'affidabilità uniche dell'unità comprendono un sistema idraulico testato, componenti abbinati e il sistema di controllo STULZ sviluppato internamente, che garantisce un funzionamento senza problemi di tutte le unità.

Free Cooling con Mixed mode
Installazione facile e veloce
CyberCool Free Cooling Booster è una soluzione ad alte prestazioni progettata per installazioni plug-and-play, adatta a qualsiasi applicazione.
L'unità standard è un sistema preinstallato che contiene tutti i componenti idraulici fondamentali, in modo che gli installatori non debbano adottare alcuna misura di tipo strutturale per integrare il Free Cooling. Grazie al design dell'unità, i moduli Free Cooling possono essere installati in modo rapido e semplice, riducendo notevolmente i tempi di messa in servizio e i costi di installazione.

Con o senza glicole
CyberCool Free Cooling Booster è dotato di uno scambiatore di calore intermedio incorporato, che separa le utenze dal circuito del dry cooler, garantendo il funzionamento senza glicole sul lato utente.