Please select your country

STULZ worldwide

CyberAir 3PRO CW

Il benchmark di flessibilità ed efficienza energetica

Il CyberAir 3PRO CW controlla le condizioni del Data Center con la massima precisione, affidabilità ed efficienza energetica. La tecnologia all'avanguardia di STULZ, è in grado di sfruttare al massimo il potenziale di risparmio, garantendo al contempo la massima affidabilità. Non importa quanto diversi siano i Data Center, il CyberAir 3PRO CW è un condizionatore d'aria ad acqua refrigerata flessibile e su misura: è disponibile in 11 misure con vari metodi di conduzione dell'aria.

Panoramica prodotto

In sintesi Vataggi Caratteristiche Dati tecnici

Vantaggi principali

  • La massima capacità frigorifera nel minimo ingombro
  • Conduzione dell'aria ad alta efficienza (Airflow Efficiency Ratio)
  • Massimo risparmio potenziale con free Cooling diretto o indiretto dinamico

Caratteristiche principali

  • Sistemi di condizionamento ad acqua refrigerata disponibili con unità di ventilazione integrata ed esterna
  • 2 sistemi di raffreddamento (CW, CW2), 11 taglie, diversi metodi di conduzione dell'aria, diversi scambiatori di calore

Principali dati tecnici

  • Capacità frigorifera (kW): 22 – 260
  • Conduzione dell'aria: Upflow, Downflow, Downflow con uscita frontale/posteriore/inferiore
  • La massima capacità frigorifera nel minimo ingombro
  • Conduzione dell'aria ad alta efficienza (Airflow Efficiency Ratio)
  • Massimo risparmio potenziale con free Cooling diretto o indiretto dinamico
  • Ottimizzato per le condizioni di funzionamento in base alla raccomandazione ASHRAE
  • Flessibilità nelle soluzioni personalizzate per i clienti
  • Valori EER elevati grazie alle dimensioni massime degli scambiatori di calore e delle superfici dei filtri
  • Ventilatori EC di ultima generazione che riducono il consumo energetico
  • Design compatto che facilita trasporto e installazione del condizionatore ad acqua refrigerata
  • Test individuale dell'unità allo STULZ test center
  • Disponibile con ventilatori integrati o esterni
  • 2 sistemi di raffreddamento (CW, CW2), 11 taglie, diversi metodi di conduzione dell'aria, diversi scambiatori di calore
  • Gestione standby CW, controllo della pressione differenziale e gestione del controllo dei filtri
  • Controllo basato sull'aria di alimentazione, aria di ritorno, aria ambiente o temperatura di ingresso del server
Capacità frigorifera (kW) 22 – 260
Conduzione dell'aria Upflow, Downflow, Downflow con uscita frontale/posteriore/inferiore
Volume flusso d'aria(m³/h) 7,500 – 46,200
Dimensioni

Altezza (mm): 2,495 – 2,915

Larghezza (mm): 950 – 3,350

Profondità (mm): 890 – 1,040

Sistemi di raffreddamento Acqua refrigerata (CW/CW2)

Hai bisogno di maggiori informazioni?

Scarica la nostra brochure!

Per favore seleziona English German Scarica

Tutti i dettagli di CyberAir 3PRO CW

Efficienza energetica e affidabilità - CyberAir 3PRO CW

Nuove versioni specifiche per i data center di grandi dimensioni e hyperscale

Gamma ABR 

Questa versione dei condizionatori ad acqua refrigerata è stata sviluppata per soddisfare i requisiti dei data center di grandi dimensioni e hyperscale, mantenendo un occhio di riguardo nei confronti dell'efficienza e dell'affidabilità. Ottimizzando le dimensioni dell'unità, questo nuovo formato offre una maggiore capacità di raffreddamento per ingombro e aumenta l'efficienza.

CyberAir 3PRO CW

Vantaggi della Gamma ABR

  • Elevata capacità di raffreddamento per ingombro
  • Consumo minimo di energia del ventilatore grazie alle ridotte perdite di pressione interne
  • Rapporto di efficienza energetica ottimizzato (EER)
  • Rapporto di efficienza del flusso d'aria (AER) ottimizzato e quindi conduzione dell'aria con la massima efficienza
  • Aumento dei tempi di free cooling del refrigeratore grazie alle temperature più elevate dell'aria e dell'acqua
  • Ottimizzazione delle temperature dell'aria in base alle raccomandazioni ASHRAE
  • Riduzione della portata d'acqua e quindi minore consumo energetico complessivo del sistema e minori costi di investimento, poiché è possibile utilizzare componenti idraulici più piccoli

Versioni

Free Cooling

A seconda di come viene utilizzata l'aria esterna, si utilizzano due diversi metodi di Free Cooling. Se l'aria esterna viene convogliata direttamente all'interno dell'edificio, si parla di Free Cooling diretto. Se l'aria esterna non penetra all'interno dell'edificio, si parla di Free Cooling indiretto. Entrambi i metodi offrono vantaggi ma comportano alcune sfide. Valutiamo la versione più adatta alle vostre esigenze, ai vostri requisiti e all'uso che intendete farne, nonché la soluzione che vi offre il miglior rapporto qualità-prezzo nel corso della vita del sistema.

 

Free Cooling Diretto

Il condizionatore di precisione CyberAir 3PRO CW con Direct Free Cooling climatizza i Data Center con un risparmio fino al 90% rispetto ai tradizionali sistemi di raffreddamento a compressore. Il Free Cooling diretto sfrutta il potenziale delle temperature esterne utilizzando l'aria fredda proveniente da fuori, che, attraverso CyberAir 3PRO CW e trattata da sistemi di filtraggio, arriva direttamente nella sala server.

Le unità CyberAir 3PRO CW con conduzione dell'aria downflow possono essere dotate del sistema di Free Cooling FreeCool Plenum (FCP), una struttura flessibile che non occupa spazio aggiuntivo. Con questa opzione, il Free Cooling si combina automaticamente con il raffreddamento del compressore del sistema di refrigerazione in tre fasi variabili, per adattarsi alla temperatura esterna e alle esigenze di raffreddamento, garantendo sempre il massimo risparmio.

Scopri di più sul Direct Free Cooling

Free Cooling Indiretto Dinamico

Ventilatori nel pavimento sopraelevato

Design ottimizzato dell'unità per il massimo risparmio potenziale

Grazie alla progettazione delle nostre unità, i condizionatori di precisione STULZ vantano i massimi valori di EER e i più bassi valori di AER (Airflow Efficiency Ratio), ottenendo così una conduzione dell'aria estremamente efficiente. L'AER descrive il rapporto tra la potenza assorbita dal ventilatore e il flusso d'aria. La conduzione dell'aria ASR (ventilatori integrati nel pavimento sopraelevato), in particolare, riduce enormemente il consumo di energia dei ventilatori, riducendo al minimo le turbolenze e i cambiamenti di direzione del flusso d'aria, per un risparmio energetico che si nota immediatamente. 

Regolazione precisa della temperatura

Delta T

La differenza di temperatura sul lato aria tra l'ingresso e l'uscita dell'aria degli armadi server e dei sistemi di condizionamento è nota come ΔT. Per garantire un funzionamento ottimale e il massimo risparmio sui costi di gestione, è fondamentale che il ΔT delle unità di climatizzazione sia adattato in modo preciso ed efficiente al ΔT dei vostri armadi server.

Il nostro controllo dinamico consente di adattare il ΔT alle mutevoli esigenze IT, garantendo la massima efficienza energetica durante il funzionamento.

 

Profilo della temperatura

Condizioni ottimali dell'aria di mandata per garantire affidabilità e massima efficienza

Per raffreddare il vostro data center nel modo più efficiente possibile senza compromettere l'affidabilità, l'ASHRAE ha pubblicato una normativa sulla temperatura dell'aria all'ingresso dei server. Da decenni sviluppiamo unità di condizionamento per applicazioni mission-critical, dove anche piccoli malfunzionamenti possono avere gravi conseguenze. Non solo, abbiamo sempre puntato sull'efficienza energetica e per questo motivo le temperature dell'aria di mandata delle nostre unità, compresi i nostri sistemi HVAC, rientrano nell'intervallo raccomandato dall'ASHRAE.

Ventilatori EC

Ventilatori RadiCal CE di ultima generazione

  • Tecnologia GreenTech EC
  • Potenza d'aria superiore del 15%
  • Oltre il 10% di consumo energetico in meno
  • Rumore ridotto
  • Flusso d'aria ottimizzato
  • Migliora l'AER delle unità CyberAir 3PRO CW
  • Motore di ultima generazione
  • Giranti in materiale composito high-tech per una maggiore densità di potenza del ventilatore
  • Lunga durata

Valvola di controllo della pressione indipendente

Condizionatore d'aria ad acqua refrigerata con valvola a sfera a 2 vie indipendente dalla pressione

CyberAir 3PRO CW può essere dotato di una valvola di controllo indipendente dalla pressione. In questo caso, la portata d'acqua a pieno carico viene sempre impostata come setpoint. La valvola regola il volume d'acqua necessario in base al carico.

"Indipendente dalla pressione" significa che l'utente riceve sempre la corretta portata d'acqua e che l'accuratezza del controllo non dipende dalla posizione della valvola e dalle condizioni di pressione nel sistema idraulico.

Vantaggi della valvola di controllo indipendente dalla pressione

  • Disposizione semplice e veloce delle valvole in base alla portata d'acqua richiesta
  • Non sono necessarie strozzature e valvole di controllo
  • Nessuna regolazione idraulica lunga e impegnativa per il personale
  • Regolazione stabile e precisa in ogni condizione di carico grazie a una portata d'acqua stabilmente definita
  • La portata dell'acqua può essere letta
  • Portata d'acqua impostabile in modo flessibile

Blog post correlati

Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili nel seguente articolo del blog:

Uso di valvole di controllo indipendenti dalla pressione nell'unità CW

Standby management

Creiamo ridondanza nelle nostre unità, per offrirvi la climatizzazione più affidabile possibile, installando un numero di unità superiore a quello effettivamente necessario.

Con la tradizionale forma di ridondanza passiva, le unità vengono avviate automaticamente solo se una macchina in funzione si spegne a causa di un guasto. Con la gestione degli standby STULZ, invece, la ridondanza attiva sfrutta il potenziale dei ventilatori EC. Mentre il flusso d'aria totale rimane invariato, il carico per unità di standby si riduce. Il flusso d'aria ridotto taglia ulteriormente il consumo energetico dei ventilatori, i relativi costi operativi e anche la rumorosità complessiva. Se un'unità si guasta, la velocità di tutti i ventilatori delle altre unità aumenta.

 

Passive redundancy

With passive redundancy, the active air conditioning units continuously run at full load. The standby unit remains unused.

Active redundancy

STULZ standby management uses active redundancy to distribute reserve capacity evenly between all air conditioning units in partial load mode. If individual units fail or require maintenance, the remaining units automatically switch to controlled full load operation.

Controllo e monitoraggio

  • Centralina sviluppata internamente per la regolazione e il monitoraggio del sistema di climatizzazione
  • I controllori autonomi in ogni modulo di climatizzazione garantiscono la massima ridondanza (nessuna reazione a catena in caso di guasto di un modulo)
  • Il sequenziamento opzionale con funzioni di standby consente di utilizzare in misura maggiore o minore i singoli moduli di climatizzazione di un gruppo con la massima flessibilità
  • È possibile controllare centralmente fino a 20 moduli di climatizzazione per ogni sistema di bus di dati.

Assistenza e manutenzione

Come azienda con sedi in tutto il mondo, offriamo tutto ciò di cui avete bisogno nel settore estremamente dinamico delle tecnologie informatiche, oltre a una consulenza professionale nel posto giusto al momento giusto.

I nostri partner di vendita e assistenza, formati ed esperti, sono presenti in oltre 140 Paesi. La vicinanza ai nostri clienti consente tempi di risposta rapidi. Inoltre, corsi di formazione regolari e un attivo scambio di informazioni garantiscono un'elevata qualità e un'ampia conoscenza di tutti i nostri prodotti. In questo modo, potete essere certi che i vostri dispositivi siano nelle mani migliori e che ricevano la giusta manutenzione, in tutto il mondo.

Sedi nel Mondo

 

Test Center

Nel nostro modernissimo Test Center di 700 metri quadrati, dotato di diverse camere climatiche, possiamo eseguire una serie di test su unità di condizionamento e refrigeratori di precisione. Durante lo sviluppo del CyberAir 3PRO CW, abbiamo potuto testarlo e ottimizzarlo nelle diverse condizioni climatiche del mondo.

Inoltre, vi offriamo la possibilità di prenotare un Test presenziato presso il nostro Test Center, che vi permetterà di far collaudare il sistema desiderato in base alle vostre esatte specifiche, creando trasparenza e fornendo informazioni sulle prestazioni del vostro impianto.

Maggiori informazioni

Flessibilità

Climate. Customized.

Dalle unità standard a soluzioni completamente personalizzate

La capacità di offrire una gamma così ampia ai clienti è l'incarnazione della nostra filosofia, "Climate. Customized.". Dimensioni, design, conduzione dell'aria, sistema e controllo: CyberAir 3PRO CW è un modello di adattabilità e le unità possono essere adeguate con precisione alle vostre esigenze specifiche. Inoltre sono disponibili numerose opzioni e versioni di sistema, per ottenere un risultato ottimale.

Scopri di più sulla filosofia Climate. Customized.

Upflow, Downflow and Raised Floor

Versioni Downflow e Upflow

La versione con ventilatori integrati è disponibile con conduzione dell'aria standard Downflow (ASD) e Upflow (ASU). Grazie a un ulteriore sviluppo e all'ottimizzazione del design, i condizionatori ad acqua refrigerata sono ora notevolmente più efficienti rispetto alla versione precedente.

Lo dimostrano il rapporto di efficienza energetica (EER) notevolmente più alto e il rapporto di efficienza del flusso d'aria (AER) più basso.

Versione con pavimento flottante

La serie Raised Floor (ASR) assicura un risparmio energetico ancora maggiore rispetto alle unità con ventilatori sul pavimento flottante. Questo modello è dotato di un ventilatore esterno e la conduzione dell'aria è specifica per l'unità. La ventilazione è installata sotto l'unità, nel pavimento sopraelevato.

Lo spazio aggiuntivo disponibile nell'unità di condizionamento può essere utilizzato per scambiatori di calore più grandi, con una capacità di raffreddamento notevolmente superiore rispetto all'ingombro. Inoltre, il posizionamento dei ventilatori nel pavimento flottante comporta meno turbolenze e meno cambiamenti nella direzione del flusso d'aria. Il risultato è una conduzione dell'aria ideale e quindi un consumo energetico dei ventilatori (AER) notevolmente ridotto.

I diversi sistemi di conduzione dell'aria

Pavimento rialzato, conduzione dell'aria: frontale

Pavimento rialzato, conduzione dell'aria: anteriore/posteriore/inferiore

Versione alta, conduzione dell'aria: Verso il basso

Versione alta, a conduzione d'aria: Dislocamento

Downflow

Upflow

Scambiatori di calore

Trasferimento di calore ottimizzato grazie a condizionatori ad acqua refrigerata di alta qualità


Nei sistemi ad acqua refrigerata, gli scambiatori di calore sono la componente più importante e la garanzia del miglior trasferimento di calore possibile. Il sistema di scambiatori di calore del CyberAir 3PRO CW viene continuamente sviluppato e ottimizzato per le più recenti applicazioni dei data center. Sono disponibili diverse versioni di scambiatori di calore, che garantiscono la flessibilità del condizionatore di precisione per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.

Vantaggi del trasferimento di calore ottimizzato

  • Geometria ottimizzata dell'unità di raffreddamento
  • Ridotte perdite di carico lato acqua e lato aria
  • Diverse versioni per la massima flessibilità

Soluzione speciale per le operazioni di rinnovo dei data center

Uno speciale scambiatore di calore è particolarmente adatto al funzionamento con temperature elevate sul lato aria e basse sul lato acqua, e quindi ai progetti di modernizzazione dei data center in cui i vecchi chiller continueranno a essere utilizzati per il condizionamento dell'aria. Questa configurazione consente di ottenere condizioni dell'aria di alimentazione conformi alle raccomandazioni ASHRAE.

Opzioni per la climatizzazione dei data center

Le numerose opzioni e possibilità di configurazione consentono di adattare perfettamente le unità CyberAir 3PRO CW alle diverse esigenze.

 

  • Doppia alimentazione con commutazione automatica o manuale e possibilità di buffering UPS del controllore
  • Valvola a sfera a 2 vie indipendente dalla pressione
  • Interfaccia utente avanzata C7000
  • Controllore C7000 AT con visualizzazione della portata d'aria, della capacità frigorifera totale, dell'EER dell'unità
  • Free Cooling dinamico indiretto per CW2
  • Plenum di aspirazione per il Free Cooling diretto
  • Riscaldatore elettrico, da uno a tre stadi o continuo
    Riscaldo dell'acqua calda
    Umidificazione a vapore continua
    Supporto a pavimento rialzato in varie altezze
    Serrande di regolazione
    Raccordo per condotti con filtro a tasche F7, F9
    Valvola a 3 vie CW
    Allarmi fumo e incendio
    Adatto per il collegamento a tutti i comuni sistemi BMS, interfaccia RS485 e RS232 per il collegamento diretto a un BMS

Sistemi di raffreddamento

STULZ offre soluzioni di sistema personalizzate, adattate esattamente ai requisiti del progetto.

 

Sistemi CW

Sistema CW2: Sistema raffreddato a liquido con ridondanza integrata

I sistemi ad alta affidabilità richiedono spesso una seconda fornitura di acqua refrigerata indipendente. Per questo motivo il sistema CW2 è composto da due sistemi CW ridondanti, integrati in un'unica unità di condizionamento, con conseguente risparmio di spazio prezioso nel Data Center.

Sistema CW2

Sistema CW2: Sistema raffreddato a liquido con ridondanza integrata

I sistemi ad alta affidabilità richiedono spesso una seconda fornitura di acqua refrigerata indipendente. Per questo motivo il sistema CW2 è composto da due sistemi CW ridondanti, integrati in un'unica unità di condizionamento, con conseguente risparmio di spazio prezioso nel Data Center.

Prodotti collegati

La tua azienda
Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaigian Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda Bhutan Bielorussia Bolivia Bonaire, Sint Eustatius, Saba Bosnia Erzegovina Botswana Brasile Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde Ciad Cile Cina Cipro Colombia Comore Congo Corea del Nord Corea del Sud Cossovo Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Etiopia Federazione Russa Figi Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Germania Ghana Giamaica Giappone Gibilterra Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia Guadalupa Guam Guatemala Guernsey Guiana Francese Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islanda Isola Bouvet Isola di Christmas Isola di Man Isola Norfolk Isole Åland Isole Cayman Isole Cocos (Keeling) Isole Cook Isole Falkland Isole Faroe Isole Heard ed Isole McDonald Isole Marianne Settentrionali Isole Marshall Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Isole Solomon Isole Turks e Caicos Isole Vergini Americane Isole Vergini Britanniche Israele Italia Jersey Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kuwait Laos Lesotho Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, Repubblica Madagascar Malawi Malaysia Maldive Mali Malta Marocco Martinica Mauritania Maurizio Mayotte Messico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Norvegia Nuova Caledonia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palau Palestina Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Pitcairn Polinesia Francese Polonia Portogallo Portorico Qatar Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Centrafricana Repubblica Democratica del Congo Repubblica Dominicana Romania Ruanda Réunion Sahara Occidentale Saint-Barthélemy Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadines Samoa Samoa Americane San Marino Sant’Elena Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Siria Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Sudan Sudan del Sud Suriname Svalbard e Jan Mayen Svezia Svizzera Swaziland São Tomé e Príncipe Tagikistan Tailandia Taiwan Tanzania Territori australi francesi Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Timor Est Togo Tokelau Tonga Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Ungheria Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Wallis e Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaigian Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda Bhutan Bielorussia Bolivia Bonaire, Sint Eustatius, Saba Bosnia Erzegovina Botswana Brasile Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde Ciad Cile Cina Cipro Colombia Comore Congo Corea del Nord Corea del Sud Cossovo Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Etiopia Federazione Russa Figi Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Germania Ghana Giamaica Giappone Gibilterra Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia Guadalupa Guam Guatemala Guernsey Guiana Francese Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islanda Isola Bouvet Isola di Christmas Isola di Man Isola Norfolk Isole Åland Isole Cayman Isole Cocos (Keeling) Isole Cook Isole Falkland Isole Faroe Isole Heard ed Isole McDonald Isole Marianne Settentrionali Isole Marshall Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Isole Solomon Isole Turks e Caicos Isole Vergini Americane Isole Vergini Britanniche Israele Italia Jersey Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kuwait Laos Lesotho Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, Repubblica Madagascar Malawi Malaysia Maldive Mali Malta Marocco Martinica Mauritania Maurizio Mayotte Messico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Norvegia Nuova Caledonia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palau Palestina Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Pitcairn Polinesia Francese Polonia Portogallo Portorico Qatar Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Centrafricana Repubblica Democratica del Congo Repubblica Dominicana Romania Ruanda Réunion Sahara Occidentale Saint-Barthélemy Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadines Samoa Samoa Americane San Marino Sant’Elena Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Siria Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Sudan Sudan del Sud Suriname Svalbard e Jan Mayen Svezia Svizzera Swaziland São Tomé e Príncipe Tagikistan Tailandia Taiwan Tanzania Territori australi francesi Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Timor Est Togo Tokelau Tonga Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Ungheria Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Wallis e Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Data Centre IT/Telecomunicazioni Consulenza/Engineering Sanità Magazzino/Produzione Edilizia Altro
Dati Personali
Sig.ra Sig. diverso
Vorrei essere contattato dall'ufficio vendite Mi serve supporto tecnico Vorrei fare un ordine / mi serve una quotazione Sono interessato ad una posizione nella vostra azienda Mi servono informazioni / altro
Si, nei prossimi 6 mesi Si, nel prossimo anno No
Accetto che i miei dati vengano inoltrati ad un partner STULZ autorizzato e responsabile per il mio paese per rispondere alla mia richiesta.
Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sulla protezione dei dati . *

*Obbligatorio

Indietro alla selezione