Please select your country

STULZ worldwide

CabinetAir PRT

Raffreddamento dei cabinet da esterno per un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico e ottimizzato dal punto di vista del rumore

Grazie alla modalità Direct Free Cooling, CabinetAir PRT garantisce la massima efficienza energetica per il quadro elettrico esterno. Da una parte riduce al minimo i costi operativi, dall’altra garantisce la massima affidabilità in connessione con la fonte a 48 V DC: se la fonte principale di alimentazione subisce un guasto, la ventilazione di emergenza con Free Cooling mantiene in funzione gli apparati elettronici senza interruzioni. Inoltre, l’unità è progettata in modo tale che la climatizzazione assicuri il funzionamento silenzioso dell’intero sistema.

>

Panoramica prodotto

In sintesi Vataggi Caratteristiche Dati tecnici

Vantaggi Principali

  • Il raffreddamento ottimale assicura il funzionamento silenzioso dell’intero sistema
  • Notevoli risparmi energetici grazie alla modalità Direct Free Cooling
  • Plug & Play: Operazioni di installazione e smontaggio semplici e rapide
  • Le unità possono essere riparate e sostituite dal personale dell’operatore (non è necessario l’intervento
    di tecnici addetti agli impianti di refrigerazione)

Caratteristiche Principali

  • L'attrezzatura del sistema può funzionare al 100% della capacità in tutte le condizioni operative (nessuna fluttuazione nelle prestazioni dei componenti IT)
  • Intervallo di temperatura esterna compreso tra -20 e +60 °C

Dati Tecnici

Potenza Frigorifera Totale (kW) 1 – 2

  • Il raffreddamento ottimale assicura il funzionamento silenzioso dell’intero sistema
  • Notevoli risparmi energetici grazie alla modalità Direct Free Cooling
  • Diverse opzioni di installazione per un’elevata flessibilità
  • Ripartenza automatica dopo un'interruzione dell'alimentazione principale
  • Plug & Play: Operazioni di installazione e smontaggio semplici e rapide
  • Rapida e semplice sostituzione di unità mentre il quadro elettrico esterno è ancora in funzione
  • Le unità possono essere riparate e sostituite dal personale dell’operatore (non è necessario l’intervento
    di tecnici addetti agli impianti di refrigerazione)
  • L'attrezzatura del sistema può funzionare al 100% della capacità in tutte le condizioni operative (nessuna fluttuazione nelle prestazioni dei componenti IT)
  • Condizioni di funzionamento ottimali assicurano la lunga durata di servizio del sistema
  • La modalità compressore garantisce un raffreddamento costante durante le giornate calde
  • Intervallo di temperatura esterna compreso tra -20 e +60 °C
  • Sistema di controllo C100
  • Contatti di segnalazione guasto integrati per segnali di allarme
Potenza Frigorifera Totale (kW) 1 – 2
Dimensioni Altezza (mm): 1,200
Larghezza (mm): 417
Profondità (mm): 300
Refrigerante

R134a (GWP: 1,430)

Per favore seleziona Inglese French Italian Spanish Dutch Russian Polish Portuguese Scarica

Tutti i dettagli su CabinetAir PRT

Climate. Customized.

Dalle unità standard alle soluzioni completamente personalizzate


La capacità di offrire una gamma così ampia ai clienti è l'incarnazione della nostra filosofia, "Climate. Customized.". Dimensioni, design e controllo: CabinetAir PRT è un modello di adattabilità e le unità shelter possono essere adattate con precisione alle esigenze individuali di raffreddamento degli armadi esterni. Inoltre, è disponibile una varietà di opzioni e versioni di equipaggiamento per ottenere il risultato ottimale.

Scopri di più sulla filosofia Climate. Customized.

Affidabilità operativa ottimale per la vostra applicazione

Connettività per la massima affidabilità

Il monitoraggio e la diagnosi remota sono disponibili per tutte le unità tramite un'interfaccia web. Ciò consente un intervento rapido e quindi una risoluzione immediata dei problemi in tutte le situazioni. Inoltre, le nostre unità di condizionamento per esterni supportano numerosi protocolli di comunicazione per l'integrazione nei sistemi di gestione degli impianti.

Funzionamento di backup

Funzionamento di backup per la massima affidabilità

Nel settore delle telecomunicazioni, in particolare, l'alta affidabilità è fondamentale per evitare qualsiasi perdita di disponibilità della rete. Grazie alla fonte di alimentazione aggiuntiva da 48 V CC, è disponibile il funzionamento di backup con il Free Cooling. Se l'alimentazione principale si interrompe, le unità Shelter Cooling continuano a fornire un raffreddamento di riserva per mantenere il sistema in funzione in modo affidabile.

Tensioni di esercizio disponibili:

  • 230 V AC 1ph 50/60 Hz
  • 230 V + 48 V DC raffreddamento di backup
  • 48 V DC 

Free Cooling Diretto

Quando si tratta di ridurre il consumo energetico e i costi, il Free Cooling offre il massimo potenziale di risparmio. CabinetAir PRT utilizza l'aria esterna filtrata per fornire un condizionamento ottimale del cabinet esterno. Il sistema di climatizzazione funziona in modalità Free Cooling diretto per la maggior parte dell'anno, creando un enorme potenziale di risparmio. Se le temperature esterne superano il setpoint di temperatura dell'aria di mandata, un sistema DX integrato con un compressore provvede automaticamente alla climatizzazione.

Risparmio con il Free Cooling Diretto
L'efficiente conduzione dell'aria e il controllo intelligente delle modalità operative consentono di ottenere risparmi fino al 90%.

Scopri di più sul Free Cooling Diretto

 

Free Cooling

Quando le temperature esterne sono basse, non è necessario il raffreddamento con compressore, che richiede molta energia, ma, grazie al Free Cooling, viene utilizzata direttamente l'aria esterna, che viene convogliata all'interno quando la serranda dell'aria è aperta, ottenendo enormi risparmi potenziali.

Modalità Compressore (DX)

Se le temperature esterne sono così alte che l'aria esterna non aiuta più a raffreddare l'interno, tutto il condizionamento viene generato dal compressore. Anche in questa modalità, i componenti perfettamente armonizzati che utilizziamo fanno sì che i climatizzatori STULZ funzionino in modo affidabile ed efficiente.

Funzionamento a bassa rumorosità

La climatizzazione ottimale garantisce un funzionamento silenzioso dell'intero sistema

Soprattutto in prossimità di aree residenziali e uffici, le emissioni acustiche devono sempre essere ridotte al minimo. CabinetAir PRT è progettato per garantire una drastica riduzione del livello di rumorosità dell'intero sistema, creando condizioni operative ideali.

Plug & Play

  • Installazione e rimozione semplici
  • Sostituzione rapida e semplice delle unità mentre il cabinet esterno è ancora in funzione
  • La manutenzione e la sostituzione delle unità può essere effettuata dal personale dell'operatore (non sono necessari tecnici frigoristi)
  • Tutti i prodotti della serie Shelter Cooling sono testati in fabbrica, riempiti di refrigerante e pronti per il collegamento e il funzionamento fin dall'inizio
  • Riduzione dei tempi e dei costi di installazione
  • Avvio più rapido

Opzioni di installazione specifiche

Le unità sono disponibili in tre versioni per la massima flessibilità. Sia che abbiate bisogno di più spazio per le vostre apparecchiature IT o di protezione da atti vandalici e dalle intemperie, il CabinetAir PRT soddisferà tutte le vostre esigenze di installazione.

Funzionamento affidabile in qualsiasi condizione atmosferica

Che il vostro sistema business-critical lavori a temperature fino a 60 °C, in aria ambiente contaminata da particelle o a temperature fino a -20 °C, potete sempre contare sui sistemi STULZ.

Controllo e monitoraggio

Il sistema di controllo C100 è un controller I/O gestito da un microprocessore e installato nella scatola di comando dell'unità di condizionamento dell'aria. È necessario un terminale operatore (opzionale) per visualizzare lo stato di funzionamento e i messaggi e per modificare i parametri.

Gestione delle varie modalità operative

  • Funzione Free Cooling dipendente dalla temperatura e dall'umidità
  • Modalità compressore
  • Ventilazione di riserva in caso di interruzione dell'alimentazione principale
  • Riscaldamento
  • Contatore delle ore di funzionamento dei compressori, delle resistenze e dei ventilatori del condensatore e dell'evaporatore

Menu di configurazione a più fasi tramite terminale operatore (protetto da password)

  • Valori impostabili dall'operatore: setpoint di raffreddamento, setpoint di riscaldamento, limite di allarme per temperature troppo alte e troppo basse.
  • Per l'assistenza: facile configurazione e aggiornamento del software tramite chiave hardware

Gestione degli allarmi

  • Gli allarmi possono essere annullati automaticamente o manualmente per evitare inutili interventi di assistenza.
  • Nel caso di allarmi di alta pressione, il sistema viene avviato quattro volte prima che venga attivato un allarme.
  • Allarme di manutenzione configurabile per i filtri: è possibile selezionare l'intervallo di tempo fino alla prossima manutenzione, a seconda delle esigenze
  • Cronologia degli ultimi 40 allarmi

Monitoraggio

  • Connessione ai comuni sistemi BMS tramite interfaccia Modbus RTU
  • Due contatti digitali configurabili per segnali di allarme

Opzioni

Grazie alle numerose opzioni disponibili, è possibile adattare perfettamente le unità STULZ alle vostre esigenze specifiche.

  • Resistenza elettrica
  • Terminale operatore esterno
  • Collegamento ai comuni sistemi BMS tramite interfaccia Modbus RTU
  • Tensioni di esercizio disponibili:
    - 230 V AC 1ph 50/60 Hz
    - 230 V + 48 V DC raffreddamento di emergenza
    - 48 V DC 

Vicino a voi in tutto il mondo

Come azienda con sedi in tutto il mondo, offriamo tutto ciò di cui avete bisogno nel settore estremamente dinamico dell'information technology, oltre a una consulenza professionale nel posto giusto al momento giusto.

Con 21 filiali, 11 stabilimenti di produzione e partner di vendita e assistenza in oltre 140 paesi, ci assicuriamo di essere vicini ai nostri clienti ovunque si trovino.

Sedi nel Mondo

Assistenza e manutenzione

I nostri partner di vendita e assistenza, formati ed esperti, sono presenti in oltre 140 Paesi. La vicinanza ai nostri clienti consente tempi di risposta rapidi. Inoltre, corsi di formazione regolari e un attivo scambio di informazioni assicurano un'elevata qualità e un'ampia conoscenza di tutti i nostri prodotti. In questo modo, potete essere certi che i vostri dispositivi siano nelle mani migliori e che ricevano la giusta manutenzione, in tutto il mondo.

STULZ Service
STULZ Service

Test Center

Presso il nostro Test Center è possibile far testare le unità CabinetAir nelle condizioni operative e di cantiere specifiche del cliente. Questo crea trasparenza e conferma le prestazioni e il consumo energetico dell'unità.

Prodotti collegati

La tua azienda
Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaigian Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda Bhutan Bielorussia Bolivia Bonaire, Sint Eustatius, Saba Bosnia Erzegovina Botswana Brasile Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde Ciad Cile Cina Cipro Colombia Comore Congo Corea del Nord Corea del Sud Cossovo Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Etiopia Federazione Russa Figi Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Germania Ghana Giamaica Giappone Gibilterra Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia Guadalupa Guam Guatemala Guernsey Guiana Francese Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islanda Isola Bouvet Isola di Christmas Isola di Man Isola Norfolk Isole Åland Isole Cayman Isole Cocos (Keeling) Isole Cook Isole Falkland Isole Faroe Isole Heard ed Isole McDonald Isole Marianne Settentrionali Isole Marshall Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Isole Solomon Isole Turks e Caicos Isole Vergini Americane Isole Vergini Britanniche Israele Italia Jersey Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kuwait Laos Lesotho Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, Repubblica Madagascar Malawi Malaysia Maldive Mali Malta Marocco Martinica Mauritania Maurizio Mayotte Messico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Norvegia Nuova Caledonia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palau Palestina Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Pitcairn Polinesia Francese Polonia Portogallo Portorico Qatar Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Centrafricana Repubblica Democratica del Congo Repubblica Dominicana Romania Ruanda Réunion Sahara Occidentale Saint-Barthélemy Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadines Samoa Samoa Americane San Marino Sant’Elena Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Siria Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Sudan Sudan del Sud Suriname Svalbard e Jan Mayen Svezia Svizzera Swaziland São Tomé e Príncipe Tagikistan Tailandia Taiwan Tanzania Territori australi francesi Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Timor Est Togo Tokelau Tonga Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Ungheria Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Wallis e Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaigian Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda Bhutan Bielorussia Bolivia Bonaire, Sint Eustatius, Saba Bosnia Erzegovina Botswana Brasile Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde Ciad Cile Cina Cipro Colombia Comore Congo Corea del Nord Corea del Sud Cossovo Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Etiopia Federazione Russa Figi Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Germania Ghana Giamaica Giappone Gibilterra Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia Guadalupa Guam Guatemala Guernsey Guiana Francese Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islanda Isola Bouvet Isola di Christmas Isola di Man Isola Norfolk Isole Åland Isole Cayman Isole Cocos (Keeling) Isole Cook Isole Falkland Isole Faroe Isole Heard ed Isole McDonald Isole Marianne Settentrionali Isole Marshall Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Isole Solomon Isole Turks e Caicos Isole Vergini Americane Isole Vergini Britanniche Israele Italia Jersey Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kuwait Laos Lesotho Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, Repubblica Madagascar Malawi Malaysia Maldive Mali Malta Marocco Martinica Mauritania Maurizio Mayotte Messico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Norvegia Nuova Caledonia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palau Palestina Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Pitcairn Polinesia Francese Polonia Portogallo Portorico Qatar Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Centrafricana Repubblica Democratica del Congo Repubblica Dominicana Romania Ruanda Réunion Sahara Occidentale Saint-Barthélemy Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadines Samoa Samoa Americane San Marino Sant’Elena Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Siria Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Sudan Sudan del Sud Suriname Svalbard e Jan Mayen Svezia Svizzera Swaziland São Tomé e Príncipe Tagikistan Tailandia Taiwan Tanzania Territori australi francesi Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Timor Est Togo Tokelau Tonga Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Ungheria Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Wallis e Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Data Centre IT/Telecomunicazioni Consulenza/Engineering Sanità Magazzino/Produzione Edilizia Altro
Dati Personali
Sig.ra Sig. diverso
Vorrei essere contattato dall'ufficio vendite Mi serve supporto tecnico Vorrei fare un ordine / mi serve una quotazione Sono interessato ad una posizione nella vostra azienda Mi servono informazioni / altro
Si, nei prossimi 6 mesi Si, nel prossimo anno No
Accetto che i miei dati vengano inoltrati ad un partner STULZ autorizzato e responsabile per il mio paese per rispondere alla mia richiesta.
Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sulla protezione dei dati . *

*Obbligatorio

Indietro alla selezione