Please select your country

STULZ worldwide

AirBooster 2

Per un raffreddamento più efficiente dei server rack

Le unità AirBooster 2 di STULZ vengono impiegate nei sistemi a pavimento flottante direttamente davanti al server rack in pochi semplici passi. Per il raffreddamento del cabinet server, utilizzano lo stesso sistema di conduzione dell'aria dai condizionatori ai rack e sono controllate esattamente in linea con le esigenze di raffreddamento. Veloci, semplici e affidabili.

Panoramica prodotto

In sintesi Vataggi Caratteristiche Dati tecnici

Vantaggi principali

  • Raffreddamento preciso degli hot spot nei server rack
  • Controllo in base alle esigenze di raffreddamento per un'alimentazione dell'aria efficiente e affidabile
  • Facile installazione, operativo in un tempo minimo

Caratteristiche principali

  • Perfetto per sistemi di pavimento flottante standard con griglia di dimensioni 600mm x 600mm
  • L'altezza ridotta consente l'installazione sotto il pavimento flottante (400mm)

Dati tecnici principali

  • Conduzione dell'aria fino a 4.360 m3/h
  • Pinpoint cooling of hot spots in server racks
  • Control according to cooling needs for efficient and reliable air supply
  • Facile installazione, operativa in un tempo minimo
  • Alette di conduzione dell'aria configurabili per la conduzione mirata in 2 zone
  • Ventilatore EC per una precisa alimentazione del flusso d'aria
  • Non è necessario alcun alloggiamento per il raffreddamento dell'armadio del server
  • Griglie disponibili in due versioni per esigenze individuali
  • Perfetto per sistemi di pavimento flottante standard con dimensioni della superficie della piastra                            600 mm x 600 mm
  • L'altezza ridotta consente l'installazione sotto il pavimento flottante (400 mm)
  • Misurazione della temperatura tramite 3 sensori
  • Controllo della pressione opzionale
  • Basso consumo energetico nel funzionamento nominale
  • Servizio disponibile in tutto il mondo
  • Conforme alle norme UL e CE
  • Può essere collegato a sistemi BMS
Conduzione dell'aria (m3/h) 2,900 – 4,360
Consumo energetico (W) 75 – 474
Dimensioni (mm)

598 × 598 ×260 + grille

Vuoi maggiori informazioni?

Scarica la nostra brochure!

Per favore seleziona English German Spanish French Italian Polish Russian Scarica

Tutti i dettagli su AirBooster 2

Soluzioni per la gestione del flusso d'aria

I rack di server distribuiti in un data center presentano carichi termici diversi a seconda dell'applicazione. Nell'era della virtualizzazione dei server e delle tecnologie cloud, l'utilizzo variabile è il requisito da soddisfare.

Ciò si traduce in un eccesso o in una carenza di aria nei server, che può portare a un aumento dei costi operativi o addirittura a un surriscaldamento seguito da un guasto del server.

Le soluzioni Airflow di STULZ sono installate nei sistemi a pavimento rialzato tra i rack di server e i sistemi di condizionamento e sono in grado di sfruttarne la conduzione dell'aria. Supponendo che il flusso d'aria nel pavimento sopraelevato sia sufficiente, le unità forniscono all'IT esattamente la quantità di raffreddamento richiesta. I sensori integrati garantiscono la determinazione automatica del fabbisogno di aria fredda e la fornitura del flusso d'aria necessario. Veloce, semplice e affidabile.

Airflow Heatmap

AirBooster 2 – per un raffreddamento mirato degli hot spot

Alette di conduzione aria configurabili

AirBooster 2 è dotato di alette di conduzione dell'aria configurabili manualmente, che consentono di raffreddare in modo mirato gli hot spot. Le alette sono dirette con precisione verso i punti che richiedono un maggiore raffreddamento. Questo flusso d'aria concentrato va a lavorare sugli hot spot, riducendone i problemi complessivi. In questo modo si creano condizioni ottimali per l'aria di alimentazione, senza bisogno di installazioni o strutture complesse.

 

AirBooster 2

Flusso d'aria a due zone

Il flusso d'aria delle unità AirBooster 2 può essere indirizzato verso 2 zone per ogni rack di server. A seconda dell'utilizzo del server, le alette di conduzione dell'aria, regolabili manualmente, possono essere utilizzate per indirizzare la conduzione dell'aria verso le zone con il carico più pesante.

Targeted hot spot cooling

Raffreddamento puntuale dei server rack

Le unità sono dotate di un ventilatore EC a velocità controllata, di un controller e di più sensori di temperatura. Questi sensori, fissati al server a diverse altezze, misurano la temperatura di ingresso. Il controller regola la velocità del ventilatore in base ai valori di temperatura misurati e a un setpoint configurabile.

Se la temperatura di ingresso del server dovesse crescere, la velocità della ventola viene aumentata per garantire un raffreddamento sufficiente.

Pinpoint cooling by STULZ

Condizioni operative ottimali grazie al controllo intelligente

Per le unità con controllo integrato

  • Interfaccia e display di facile utilizzo
  • Interfaccia RS485 per lil building management
  • Protocollo RTU Modbus
  • Terminali di connessione per il controllo remoto on/off
  • Contatto ausiliario per segnali di allarme generale
  • 3 sensori di temperatura
  • Unità di misura sul display della temperatura: °C o °F
  • Interruttore on/off illuminato
  • Luce di stato a LED

 

AirBooster 2 with smart control

Sistemi a pavimento sopraelevato: Griglie in due versioni

Griglia leggera per un flusso d'aria ottimale

  • Griglia ottimizzata per piccole perdite di carico
  • Classificazione secondo BS EN 13264:2001
  • Carico distribuito 33 kN/m2
  • Carico puntuale 1,5 kN su 25 mm × 25 mm
  • Dimensioni (larghezza x altezza x profondità):
    598 mm × 598 mm × 20 mm
  • Adattabile a diverse resistenze delle griglie per pavimenti rialzati: 23-44 mm
  • Colore: RAL 7047

 

AirBooster 2 light duty grille

Griglia per carichi pesanti per la protezione da carichi meccanici

  • Disponibile come opzione
  • Protegge le unità dai carichi dei carrelli elevatori
  • Classificazione secondo BS EN 13264:2001
  • Carico puntuale 4,5 kN su 25 mm × 25 mm
  • Dimensioni (larghezza × altezza × profondità):
    598 mm × 598 mm × 30 mm
  • Adattabile a diverse resistenze della griglia del pavimento rialzato: 33-50 mm
  • Colore: RAL 7047
AirBooster 2 heavy duty

Assitenza e manutenzione

Come azienda con sedi in tutto il mondo, offriamo tutto ciò di cui avete bisogno nel settore estremamente dinamico dell' information technology, oltre a una consulenza professionale nel posto giusto al momento giusto.

I nostri partner di vendita e assistenza, formati ed esperti, sono presenti in oltre 140 Paesi. La vicinanza ai nostri clienti consente tempi di risposta rapidi. Inoltre, corsi di formazione regolari e un attivo scambio di informazioni assicurano un'elevata qualità e un'ampia conoscenza di tutti i nostri prodotti. In questo modo, potete essere certi che i vostri dispositivi siano nelle mani migliori e che ricevano la giusta manutenzione, in tutto il mondo.

Sedi nel Mondo

 

AirBooster 2 service
AirBooster 2 service
AirBooster 2 service

Prodotti collegati

La tua azienda
Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaigian Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda Bhutan Bielorussia Bolivia Bonaire, Sint Eustatius, Saba Bosnia Erzegovina Botswana Brasile Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde Ciad Cile Cina Cipro Colombia Comore Congo Corea del Nord Corea del Sud Cossovo Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Etiopia Federazione Russa Figi Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Germania Ghana Giamaica Giappone Gibilterra Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia Guadalupa Guam Guatemala Guernsey Guiana Francese Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islanda Isola Bouvet Isola di Christmas Isola di Man Isola Norfolk Isole Åland Isole Cayman Isole Cocos (Keeling) Isole Cook Isole Falkland Isole Faroe Isole Heard ed Isole McDonald Isole Marianne Settentrionali Isole Marshall Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Isole Solomon Isole Turks e Caicos Isole Vergini Americane Isole Vergini Britanniche Israele Italia Jersey Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kuwait Laos Lesotho Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, Repubblica Madagascar Malawi Malaysia Maldive Mali Malta Marocco Martinica Mauritania Maurizio Mayotte Messico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Norvegia Nuova Caledonia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palau Palestina Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Pitcairn Polinesia Francese Polonia Portogallo Portorico Qatar Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Centrafricana Repubblica Democratica del Congo Repubblica Dominicana Romania Ruanda Réunion Sahara Occidentale Saint-Barthélemy Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadines Samoa Samoa Americane San Marino Sant’Elena Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Siria Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Sudan Sudan del Sud Suriname Svalbard e Jan Mayen Svezia Svizzera Swaziland São Tomé e Príncipe Tagikistan Tailandia Taiwan Tanzania Territori australi francesi Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Timor Est Togo Tokelau Tonga Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Ungheria Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Wallis e Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaigian Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda Bhutan Bielorussia Bolivia Bonaire, Sint Eustatius, Saba Bosnia Erzegovina Botswana Brasile Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde Ciad Cile Cina Cipro Colombia Comore Congo Corea del Nord Corea del Sud Cossovo Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Etiopia Federazione Russa Figi Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Germania Ghana Giamaica Giappone Gibilterra Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia Guadalupa Guam Guatemala Guernsey Guiana Francese Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islanda Isola Bouvet Isola di Christmas Isola di Man Isola Norfolk Isole Åland Isole Cayman Isole Cocos (Keeling) Isole Cook Isole Falkland Isole Faroe Isole Heard ed Isole McDonald Isole Marianne Settentrionali Isole Marshall Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Isole Solomon Isole Turks e Caicos Isole Vergini Americane Isole Vergini Britanniche Israele Italia Jersey Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kuwait Laos Lesotho Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, Repubblica Madagascar Malawi Malaysia Maldive Mali Malta Marocco Martinica Mauritania Maurizio Mayotte Messico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Norvegia Nuova Caledonia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palau Palestina Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Pitcairn Polinesia Francese Polonia Portogallo Portorico Qatar Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Centrafricana Repubblica Democratica del Congo Repubblica Dominicana Romania Ruanda Réunion Sahara Occidentale Saint-Barthélemy Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadines Samoa Samoa Americane San Marino Sant’Elena Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Siria Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Sudan Sudan del Sud Suriname Svalbard e Jan Mayen Svezia Svizzera Swaziland São Tomé e Príncipe Tagikistan Tailandia Taiwan Tanzania Territori australi francesi Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Timor Est Togo Tokelau Tonga Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Ungheria Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Wallis e Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Data Centre IT/Telecomunicazioni Consulenza/Engineering Sanità Magazzino/Produzione Edilizia Altro
Dati Personali
Sig.ra Sig. diverso
Vorrei essere contattato dall'ufficio vendite Mi serve supporto tecnico Vorrei fare un ordine / mi serve una quotazione Sono interessato ad una posizione nella vostra azienda Mi servono informazioni / altro
Si, nei prossimi 6 mesi Si, nel prossimo anno No
Accetto che i miei dati vengano inoltrati ad un partner STULZ autorizzato e responsabile per il mio paese per rispondere alla mia richiesta.
Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sulla protezione dei dati . *

*Obbligatorio

Indietro alla selezione