WallAir

Climatiseurs de précision pour une installation en extérieur
Les WallAir sont des climatiseurs de précision compacts et résistants aux agressions climatiques qui assurent le refroidissement des conteneurs depuis l’extérieur, et permettent ainsi d’utiliser l’intégralité de l’espace intérieur.




Aperçu des produits
Avantages les plus importants
- Jusqu'à 84 % d'économies sur les coûts d'exploitation grâce au Direct Free Cooling
- Faible quantité de réfrigérant (moins de 10 tonnes équivalent CO2)
- Connectivité: Surveillance et accès à distance au climatiseur extérieur disponibles via une interface Web
Caractéristiques les plus importantes
- Disponible avec compresseur EC
- Conditions d'air extérieur: -20 °C en hiver/+50 °C en été
Données techniques les plus importantes
- Puissance frigorifique totale (kW}: 4 - 16
- Conduction aérienne: Déplacement
- Jusqu'à 84 % d'économies sur les coûts de fonctionnement du climatiseur extérieur grâce au Direct Free Cooling
- Faible quantité de réfrigérant (moins de 10 tonnes équivalent CO2)
- Aucun essai d'étanchéité annuel requis conformément à la réglementation sur les gaz fluorés*
- Les unités sont plug and play et donc immédiatement prêtes à être connectées et utilisées
- Connectivité: Surveillance et accès à distance disponibles via une interface web
- Fonctionnement de secours (Free Cooling et refroidissement de secours) en cas de défaillance de l'alimentation principale
- Redémarrage automatique de l'unité extérieure AC après une panne de courant
- Intervalles d'entretien très longs
- Robuste et conçu pour un fonctionnement continu 24 heures sur 7, 365 jours sur jours par an
*En raison de la faible quantité de réfrigérant et du circuit de réfrigérant hermétiquement fermé (standard pour le compresseur EC, facultatif pour le compresseur marche/arrêt)
- Disponible en 2 tailles
- Testé en usine, rempli de réfrigérant et prêt à fonctionner dès le premier jour
- Disponible avec compresseur EC
- Conditions d'air extérieur: -20 °C en hiver/+50 °C en été
- Filtre moniteur et alarme de débit d'air
- Capteurs de température intérieure et extérieure
- Filtre zigzag classe ISO 16890: ePM 10 50 %
- Contrôle de la pression de condensation
- Condensateur avec technologie à microcanaux
Puissance frigorifique totale (kW) | 4 - 16 |
Tailles | 2 |
Conduction aérienne | Déplacement |
Réfrigérants | R410A (PRC: 2088) R407C (PRC: 1774) RR513A (GWP: 631) |

Vous voulez en savoir plus?
Téléchargez notre brochure!
Tous les détails sur WallAir
Climate. Customized.
Des unités standard aux solutions entièrement sur mesure
L'étendue de notre offre est la parfaite illustration de notre philosophie,
"Climatisation. Sur mesure: Taille, conception ou régulation: WallAir est un modèle d'adaptabilité. Ce climatiseur pour shelters s'adapte avec précision à vos besoins spécifiques. De plus, vous pouvez choisir entre diverses versions et une grande variété d'options pour optimiser le résultat obtenu.
En savoir plus sur la philosophie Climatisation. Sur mesure.

Fiabilité opérationelle sans faille pour votre application
Free cooling direct
Les climatiseurs de confort dépourvus de free cooling restent en usage dans de nombreuses stations télécom et petits data centers. avec pour conséquence une consommation énergétique élevée. Les climatiseurs de la série STULZ dédiée aux shelters exploitent le potentiel du free cooling pour réduire radicalement vos dépenses énergétiques.
Économies grâce au free cooling direct
La conduction d'air efficace et la régulation intelligente des modes de fonctionnement permettent de réaliser des économies pouvant atteindre 84 %.
Modes de fonctionnement
Mode Free Cooling direct
Lorsque la température extérieure est basse. l'air extérieur est directement utilisé pour le refroidissement. L'air extérieur est introduit à l'intérieur lorsque le registre d'air est ouvert. Par température basse, un refroidissement par compresseur (très énergivore) n'est pas nécessaire. Le free cooling vous apporte ainsi un potentiel d'économies énorme.

Mode mixte
Si le Free Cooling n'est pas suffisamment disponible en raison de la température extérieure, l'appareil peut toujours utiliser l'air extérieur dans une certaine mesure. Le résultat est une combinaison de refroidissement du compresseur et de refroidissement gratuit.

Mode compressor (DX)
Si les températures extérieures sont si élevées que l'air extérieur n'aiderait plus à refroidir l'intérieur, tout le refroidissement est généré à l'aide du compresseur.
Même dans ce mode les composants parfaitement harmonisés que nous utilisons permettent aux unités de climatisation STULZ de fonctionner de manière fiable et efficace.

Fonctionnement fiable par tous les temps
Que votre application critique implique des températures ambiantes pouvant atteindre 55 °C, un air ambiant chargé de particules, des températures jusqu'à-40°C ou un environnement humide, vous pouvez toujours compter sur les systèmes de STULZ.

Plug & Play
- Tous les produits de la série de climatiseurs pour shelters sont testés en usine, chargés en fluide frigorigène et prêts au raccordement et à une mise en service immédiate
- Durée et frais d’installation réduits
- Mise en service accélérée

Flux de déplacement d’air
Les unités par déplacement génèrent un soufflage d'air froid se déplaçant à faible vitesse au niveau du sol. La nappe d'air froid créée au sol empêche l'air chaud de se mélanger à l'air froid. Ce principe augmente le nombre d'heures de fonctionnement en free cooling, ce qui maximise le potentiel d'économies.

Compresseur EC-Inverter
Avantages du compresseur EC-Inverter à vitesse variable
- Efficacité énergétique maximale pour les unités extérieures de CVC en mode charge partielle
- Température de soufflage d’air constante
- Fluide frigorigène R410a
- Démarrage progressif (soft start) du compresseur intégré
- Longue durée de vie grâce au fonctionnement continu, sans cycles de démarrage et d’arrêt du compresseur

Régulation et surveillance
Le SEC.blue/C2020 se compose d'un régulateur et d'un terminal de commande disponible en option. Le régulateur administre toutes les fonctionnalités du climatiseur WallAir. Le terminal de commande, composé d'un clavier et d'un écran LCD, affiche les principaux états de fonctionnement du climatiseur extérieur ainsi que les alarmes.

Options
Nombreux et variés, les options et équipements possibles vous permettent d’adapter les unités extérieures de CVC WallAir parfaitement à vos exigences.
- Fonctionnement haute température jusqu’à 55 °C avec du R134a
- Kit "toute saison" jusqu’à -40 °C
- Démarrage progressif du compresseur (soft start) pour un faible courant de démarrage
- Câblage électrique, avec connecteur plug & play
- Alimentation de secours 48 V c.c. ou 230 V/50 Hz/monophasée
- Terminal de commande externe
- Chauffage électrique
- Sonde d’hygrométrie

Toujours près de vous
Représentée dans le monde entier, notre entreprise vous offre tout ce qu’il faut dans le monde ultradynamique actuel des technologies de l’information – avec en plus les conseils pertinents de professionnels au moment où vous en avez besoin.
Avec nos 21 filiales, 11 sites de production ainsi que des partenaires de vente et de service répartis dans plus de 140 pays, nous veillons à rester proches de nos clients partout dans le monde.

Service après-vente et maintenance
Qualifiés et expérimentés, nos partenaires de vente et de service sont implantés dans plus de i 40 pays. Cette proximité avec notre clientèle leur permet de réagir rapidement. De plus, grâce à des stages de formation réguliers ainsi qu'un échange actif d'informations, la qualité des services et la connaissance approfondie des produits sont renforcées. Vous pouvez donc être sûr que vos produits sont dans de bonnes mains et que leur maintenance sera assurée avec soin, partout dans le monde.

Centre de tests
Dans notre centre d’essais, vous pouvez faire tester les unités WallAir avec les options et réglages que vous avez choisis et dans les conditions réelles de votre site. Vous bénéficiez ainsi d’une transparence maximale et pouvez tester les performances de votre unité et sa consommation énergétique.