Ultrasonique

Humidificateur à ultrasons : économique et sur mesure
Depuis plus de 40 ans, STULZ fournit ses humidificateurs UltraSonic pour une humidification sur mesure qui garantit les meilleurs processus possibles et des normes de qualité élevées.




Aperçu des produits
Avantages les plus importants
- Économies d’énergie maximales : 93 % d’électricité en moins par rapport aux humidificateurs à vapeur à électrodes/résistances
- Système éprouvé – humidificateurs d’air à ultrasons vendus dans le monde entier depuis plus de 40 ans
- Longue durée de vie (acier inoxydable ou plastique de haute qualité)
Caractéristiques les plus importantes
- Effet de refroidissement adiabatique supplémentaire
- Approuvé pour un fonctionnement hygiénique selon VDI6022 feuilles 1 et 6
Données techniques les plus importantes
Pouvoir d’humidification (kg/h) :
- ENS 1.2 – 18
- BNB 1 – 8
- DSR/FN 0,5 – 2
- Économies d’énergie maximales : 93 % d’électricité en moins par rapport aux humidificateurs à vapeur à électrodes/résistances
- Système éprouvé – humidificateurs d’air à ultrasons vendus dans le monde entier depuis plus de 40 ans
- Longue durée de vie (acier inoxydable ou plastique de haute qualité)
- Pas de remplacement coûteux des cylindres de vapeur
- Excellentes caractéristiques de contrôle : capacité immédiate de l’humidificateur
- Actionnement flexible
- Récupération rapide
- Effet de refroidissement adiabatique supplémentaire
- Approuvé pour un fonctionnement hygiénique selon VDI6022 feuilles 1 et 6
- Consommation d’énergie: env. 60 W par 1 kg / h de capacité d’humidificateur à ultrasons
- L’humidificateur à vapeur froide à ultrasons produit un brouillard très fin (0,001 mm en moyenne), qui est immédiatement assimilé dans l’air
- Humidification hygiénique grâce à un apport continu d’eau douce et à des cycles spéciaux de purge/rinçage
Systèmes d’humidification pour un fonctionnement optimal et des normes de qualité élevées
ENS:
Pouvoir d’humidification | (kg/h): | 1,2 – 18 |
Tailles | 10 | |
Taille | Hauteur (mm): Largeur (mm): Profondeur (mm): | 157 – 175 220 – 1060 145 – 200 |
BNB:
Pouvoir d’humidification | (kg/h): | 1 – 8 |
Tailles | 6 | |
Taille | Hauteur (mm): Largeur (mm): Profondeur (mm): | 255 254 – 1024 200 |
SCA et FN:
Pouvoir d’humidification | (kg/h): | 0,5 – 2 |
Tailles | 3 | |
Tailles | Hauteur (mm): Largeur (mm): Profondeur (mm): | 113 – 195 177 – 272 97 – 220 |

Vous voulez en savoir plus?
Téléchargez notre brochure!
Tous les détails sur UltraSonic
Principe de fonctionnement de l’humidificateur à ultrasons
Les humidificateurs d’air à ultrasons fonctionnent selon le principe de « l’atomisation par ultrasons »
Une tension alternative de 48 V est rectifiée sur un PCB d’atomiseur et convertie en un signal haute fréquence. Ce signal est transféré à un oscillateur installé dans le bain-marie, qui le convertit en une oscillation mécanique à haute fréquence. Les oscillateurs intégrés sont appelés oscillateurs d’épaisseur, qui changent d’épaisseur 1,65 million de fois par seconde en fonction du signal appliqué de 1,65 MHz.
Fig. 1: L’humidificateur est allumé. L’amplitude de l’oscillateur est positive.
Fig. 2: L’amplitude de l’oscillateur est négative. L’inertie de l’eau crée un vide.
Fig. 3: Après environ 10 amplitudes, l’humidificateur à ultrasons atteint 100 % de sa puissance.

Humidificateurs ENS pour l’installation de conduits
Les unités de la série de modèles STULZ UltraSonic ENS sont disponibles pour une utilisation dans les systèmes de ventilation et de climatisation. Ils peuvent être installés dans des conduits de ventilation, des unités de type boîte et des unités de climatisation, par exemple. Dans le cas d’une installation directe dans un conduit d’air, aucun ventilateur interne n’est nécessaire non plus – le flux d’air dans le conduit est tout ce qui est nécessaire pour transporter le brouillard hors de l’humidificateur. Des composants de commande éprouvés garantissent que l’humidité ambiante souhaitée est maintenue avec précision. Ce système d’humidificateur industriel à ultrasons est utilisé dans toutes les propriétés où un système de ventilation est installé et où une humidité optimale est essentielle pour la production, le stockage ou le climat ambiant.

Humidificateurs BNB pour l’humidification directe des pièces
Les unités des séries STULZ UltraSonic BNB1000 A à BNB8000 A sont particulièrement adaptées à l’humidification directe de la pièce. Un ventilateur intégré dans le boîtier distribue la brume froide, qui est générée dans le bain-marie, autour de la pièce. Des composants de commande éprouvés garantissent que l’humidité ambiante souhaitée est maintenue avec précision. Cette unité est utilisée pour humidifier les salles de production, les salles informatiques, les installations de stockage, les imprimeries, les musées, les ateliers de restauration, les théâtres et de nombreuses autres zones dans lesquelles une humidité optimale est essentielle pour la production, le stockage ou le climat ambiant.

Humidificateurs SCA et FN pour applications spéciales nécessitant une humidification précise
Les systèmes d’humidification STULZ UltraSonic SCA et FN ont été développés pour des applications spéciales nécessitant une humidification précise. Le système SCA dispose d’un système de distribution universel, capable de fournir un brouillard humidifiant aux comptoirs d’aliments frais et aux chambres climatiques, par exemple. Et les modèles FN compacts ont été conçus pour être installés dans des unités de climatisation, des armoires de laboratoire, des systèmes de brassage automatisés, des armoires de ventilation, etc.

Service et maintenance
En tant qu’entreprise implantée dans le monde entier, nous offrons tout ce dont vous avez besoin dans le monde extrêmement dynamique des technologies de l’information, ainsi que des conseils professionnels au bon endroit et au bon moment.
Nos partenaires de vente et de service formés et expérimentés sont situés dans plus de 140 pays. La proximité qui en résulte avec nos clients permet des temps de réponse rapides. En outre, des cours de formation réguliers et un échange actif d’informations garantissent une qualité élevée et une connaissance approfondie de tous nos produits. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos produits sont entre les meilleures mains et obtenir le bon entretien - partout dans le monde.
Sites dans le monde entier