SupraSteam
![](/fileadmin/_processed_/8/3/csm_Stage_2400x1120_SupraSteam_c370ea4619.jpg)
Humidification à la vapeur isotherme et à résistance pour une meilleure qualité de l’air
La série STULZ SupraSteam est l’humidificateur industriel techniquement flexible pour toutes les applications industrielles et privées ainsi que pour les musées, les salles d’exposition et les complexes de bâtiments avec des exigences sanitaires particulières. L’humidificateur d’ambiance haute capacité a fait ses preuves dans le monde entier, rapide à installer et facile à utiliser.
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Raumanwendung_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_MaxHygiene_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Isotherme_Befeuchtung_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/740x740_Weerstand_bevochtiger.jpg)
Aperçu des produits
Avantages les plus importants
- Raccordement simple au réseau d’eau potable
- Plusieurs options de contrôle et de connexion
Caractéristiques les plus importantes
- Gestion automatique de la concentration d’eau
- Adaptation de la production de vapeur de l’humidificateur d’ambiance via une mesure permanente de la consommation de courant
Données techniques les plus importantes
- Capacité de l’humidificateur (kg / h):
- 1,5 – 65 (humidification isotherme) 2 – 80 (humidification à la vapeur par résistance)
Humidification isotherme
- Pour l’application directe de la pièce et des conduits d’air
- Raccordement simple au réseau d’eau potable
- Séparation intégrée du réseau d’eau potable
- Plusieurs options de contrôle et de connexion
Humidification à la vapeur par résistance
- Contrôle de puissance réglable à l’infini
- Cylindre de vapeur en acier inoxydable
- Éléments chauffants en spirale en matériau 2.4858
- Gestion automatique de la concentration d’eau
- Gestion anti-mousse
- Rinçage automatique après de longues périodes d’inactivité
- Adaptation de la production de vapeur via une mesure permanente de la consommation de courant
- Capteur d’humidité ou signal intégral proportionnel externe
- Interface Modbus série intégrée RS485
Conditions d'exploitation
Pression d’eau autorisée | 1 ... 8 bar |
Conductivité de l’eau | 125 ... 1250 μS/cm |
Dureté °dH | 8 – 22 |
Température ambiante max. | 1 ... 40 °C |
Humidité ambiante max. | 10 ... 60 % HR |
Indice de protection | IP20 |
![](/fileadmin/_processed_/0/e/csm_STULZ_SupraSteam_brochure_1810_EN_cb0cb5c9f2.png)
Vous voulez en savoir plus?
Téléchargez notre brochure!
Tous les détails sur SupraSteam
Solutions pour les unités Suprasteam
Humidificateurs à vapeur à électrodes pour
- Industrie
- Domicile
- Musées
- Salles d’exposition
- Complexes de bâtiments qui doivent être maintenus stériles
![](/fileadmin/_processed_/f/7/csm_SuperStream_852x600px_e761f09e4f.png)
Humidificateurs industriels : principe de fonctionnement
Données techniques SupraSteam
Service et maintenance
En tant qu’entreprise implantée dans le monde entier, nous offrons tout ce dont vous avez besoin dans le monde extrêmement dynamique des technologies de l’information, ainsi que des conseils professionnels au bon endroit et au bon moment.
Nos partenaires de vente et de service formés et expérimentés sont situés dans plus de 140 pays. La proximité qui en résulte avec nos clients permet des temps de réponse rapides. En outre, des cours de formation réguliers et un échange actif d’informations garantissent une qualité élevée et une connaissance approfondie de tous nos produits. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos produits sont entre les meilleures mains et obtenir le bon entretien - partout dans le monde.
Sites dans le monde entier
![](/fileadmin/_processed_/b/4/csm_STULZ_Auto-184-S_41a3f567ad.jpg)