Please select your country

STULZ worldwide

Explorer WSW

Flexibilité maximale grâce à une large gamme de performances et d'applications

La conception de pointe du système de refroidissement refroidi à l'eau, doté d'un détendeur électronique, d'une commande par microprocesseur et d'une commande de puissance réglable à l'infini, a une fois de plus démontré l'expertise de STULZ dans les unités de refroidissement liquide. Avec le booster de refroidissement gratuit CyberCool disponible en plus et un refroidisseur sec, l'Explorer WSW offre le plus grand potentiel d'économies, en particulier dans les climats froids et tempérés.

> > >

Aperçu des produits

D'un coup d'æil Bénéfices Caractéristiques Données Techniques

Avantages les plus importants

  • Efficacité tout au long de l'année: Refroidissement gratuit en combinaison avec le booster de refroidissement gratuit CyberCool et le refroidisseur sec
  • Durabilité: L'évaporateur direct et l'alternative de réfrigérant écologique et ininflammable R513A minimise les quantités de réfrigérant et contribue ainsi à préserver l'environnement.
  • Conception compacte: L'Explorer WSW offre une capacité de refroidissement maximale avec un encombrement minimal.
  • Fiabilité : composants de haute qualité avec un accès facile à des fins de maintenance

Caractéristiques les plus importantes

  • Versions de refroidisseur à circuit simple ou double
  • 16tailles

Données techniques les plus importantes

  • Puissance frigorifique (kW) 230 - 1,530
  • Refrigerant R513A (GWP: 573)
  • Efficacité tout au long de l'année: Refroidissement gratuit en combinaison avec le booster de refroidissement gratuit CyberCool et le
    refroidisseur sec
  • Durabilité: !.:évaporateur direct et l'alternative de réfrigérant écologique et ininflammable R513A minimise les quantités de réfrigérant et
    contribue ainsi à préserver l'environnement.
  • Fiabilité : composants de haute qualité avec un accès facile à des fins de maintenance
  • Commande innovante: le système de commande propre à STULZ avec écran tactile de 7 » permet au STULZ ExplorerWSW d'être
    parfaitement intégré dans les systèmes existants.
  • Composants standardisés : En utilisant des composants que l'on trouve couramment sur le marché, la disponibilité rapide des pièces de
    rechange pour le système de refroidissement refroidi à l'eau est garantie.
  • Vis à vitesse variable combinées à des évaporateurs à expansion sèche
  • Versions de refroidisseur à circuit simple ou double
  • 16tailles
  • Disponible en version peu bruyante
  • Armoire d'aiguillage aux proportions généreuses
  • Prise intégrée à l'armoire pour un accès facile au service
  • Installation et connexion facile de la machine grâce aux connecteurs Victaulic
  • Détendeur électronique de série, commandé par le contrôleur STULZ SEC.blue
Puissance frigorifique totale (kW) 230 – 1530
Tailles 16
Taille Longueur (mm): 3010 – 5390
Profondeur (mm): 1340 – 1931
Hauteur (mm): 1880 – 2165
Réfrigérants R134a (PRC: 1430)
R513 (PRC: 573)

Vous voulez en savoir plus?

Téléchargez notre brochure!

Veuillez sélectionner English German Télécharger

Tous les détails sur Explorer WSW

Applications pour STULZ Explorer WSW

Data Centers

  • Commutation automatique pour le raccordement d'une double alimentation secteur
  • Démarrage rapide grâce au contrôleur U PS avec tampon
  • Efficacité tout au long de l'année avec l'aide du Free Cooling
Explorer WSW Data Center Cooling

Refroidissement des procédés industriels

  • Options de connexion flexibles de runité pour l'intégration dans le système existant
  • Retroidissement gratuit pour un fonctionnement efficace toute l'année
  • Technologie de compresseur fiable et robuste pour une disponibilité maximale
Explorer WSW Industrial Process Cooling

Équipement

  • Unité compacte pour une installation intérieure dans des environnements sensibles au bruit
  • Contrôle variable pour une adaptation rapide aux conditions de charge
  • Pour les hôtels, les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, les hôpitaux, etc.
Explorer WSW Facility Climatization

Refroidissement gratuit avec CyberCool Free Cooling Booster

Le Free Cooling est une solution intelligente pour minimiser le mode compresseur énergivore et réduire considérablement les coûts d'exploitation. Équipé d'un module de Free Cooling supplémentaire, Explorer WSW utilise la température extérieure, qui offre le plus grand potentiel d'économies, en particulier dans les climats froids et tempérés.

Sans planification complexe et approfondie, le module Free Cooling peut être facilement intégré et connecté à la tuyauterie via une connexion Victaulic. Grâce à
sa propre armoire de commande comprenant le contrôleur SEC. blue, un contrôle optimal et une communication sans problème avec l'ExplorerWSW sont assurés.

Informations sur le produit CyberCool Free Cooling Booster

 

CyberCool Free Cooling Booster for Explorer WSW

Les advantages

  • Économies d'énergie significatives grâce au Free Cooling incluant le mode Mixte
  • Faibles temps de mise en service et coûts d'installation grâce au principe plug-and-play
  • Haute fiabilité grâce au concept de redondance et aux composants de haute qualité
  • Avec ou sans glycol dans le circuit consommateur
  • Conception facile à entretenir: moins de stress sur les pièces mécaniques, donc des coûts de maintenance réduits et une longue durée de vie
  • Pompes à économie d'énergie et à vitesse variable
  • Installation intérieure et extérieure possible

Économisez jusqu'à 127 867 € par an avec CyberCool Free Cooling Booster

 

Avec Free CoolingSans Free Cooling

Consommation d'energie 1,380,025 kWh 2,232,472 kWh
Coûts de l'énergie 207,004 € 334,871 €
Économies par an 127,867 €

 

Consommation d'énergie en utilisant l'exemple d'un système avec refroidisseur WSW360, booster de refroidissement gratuit WFM04 et refroidisseurs secs 2XEHLD1F 1267E; température de fonctionnement: 1 8/12 °C; basé sur le profil de température de la ville de Hambourg. 0,15 €/kWh

Free Cooling Temperature Diagram Hamburg

Contrôle et surveillance

  • Contrôleur STULZ SEC.biue
  • Écran tactile en deux tailles différentes
  • Adaptation aux exigences spécificues du client
  • Séquencage pour la compensation d'exécution
  • Contrôle intégré jusqu'à 6 unités
  • Différentes langues disponibles pour la sélection
  • Navigation intuitive
  • Interrupteur marche/arrêt et réinitialisation
  • ... 20 mA pour le point de consigne
  • Modbus TCP/IP, RTU, Serveur Web
SEC.blue controller Explorer WSW

Climate. Customized.

Desunités standard aux solutions entièrement personnalisées

La capacité d'offrir une gamme aussi large aux clients est l'incarnation de notre philosophie, « Climate. Personnalisé. ». Taille, conception, capacité de refroidissement ou contrôle: l'Explorer WSW de STULZ peut être adapté avec précision à vos besoins individuels. En outre. une variété d'options et d'équipements sont disponibles pour le système de refroidissement refroidi à l'eau afin d'obtenir le résultat optimal.

En savoir plus sur le Climate. Customized.

Climate. Customized. Explorer WSW

Service et maintenance

En tant qu'entreprise implantée dans le monde entier, nous offrons tout ce dont vous avez besoin dans le monde extrêmement dynamique des technologies de l'information, ainsi que des conseils professionnels au bon endroit et au bon moment.
Nos partenaires de vente et de service formés et expérimentés sont situés dans plus de 140 pays. La proximité qui en résulte avec nos clients permet des temps de réponse rapides. En outre, des cours de formation réguliers et un échange actif d'informations garantissent une qualité élevée et une connaissance approfondie de tous nos produits. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos produits sont entre les meilleures mains et obtenir le bon entretien - partout dans le monde.

Sites dans le monde

 

STULZ service and maintenance
STULZ Service Explorer WSW
STULZ Service Explorer WSW

Centre de test

Dans notre centre de test, vous pouvez faire tester les unités Explorer WSW dans les conditions de fonctionnementer de site individuelles Cela crée de la transparence et confirme les performances et la consommation d'énergie du refroidisseur refroidi à l'eau

En savoir plus sur nos centres de test

Test Center Explorer WSW

Produits associés

Votre entreprise
Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Andorre Angola Anguilla Antarctique Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Argentine Arménie Aruba Australie Autriche Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Barbade Belgique Belize Bermudes Bhoutan Bolivie Bonaire, Saint-Eustache et Saba Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi Bélarus Bénin Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Centrafrique Chili Chine Chypre Cité du Vatican Colombie Comores Congo Congo-Brazzaville Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Croatie Cuba Curaçao Côte d’Ivoire Danemark Djibouti Dominique El Salvador Espagne Estonie Fidji Finlande France Gabon Gambie Ghana Gibraltar Grenade Groenland Grèce Guadeloupe Guam Guatemala Guernesey Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Guyana Guyane française Géorgie Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud Haïti Honduras Hong Kong RAS de Chine Hongrie Inde Indonésie Irak Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jersey Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Les Bahamas Lesotho Lettonie Liban Libye Libéria Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macao RAS de Chine Macédoine Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Martinique Maurice Mauritanie Mayotte Mexique Micronésie Moldavie Monaco Mongolie Montserrat Monténégro Mozambique Myanmar Namibie Nauru Nicaragua Niger Nigéria Niué Norvège Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Népal Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Palaos Palestine Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Philippines Pologne Polynésie française Porto Rico Portugal Pérou Qatar Roumanie Royaume-Uni Russie Rwanda République dominicaine République tchèque Réunion Sahara occidental Saint-Barthélemy Sainte-Hélène Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Saint-Martin Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Vincent-et-les Grenadines Samoa Samoa américaines Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Suriname Suède Svalbard Swaziland Syrie Sénégal Tadjikistan Tanzanie Taïwan Tchad Terres australes françaises Territoire britannique de l’océan indien Thaïlande Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis-et-Futuna Yémen Zambie Zimbabwe Égypte Émirats arabes unis Équateur Érythrée États-Unis Éthiopie Île Bouvet Île Christmas Île de Man Île Heard et les Îles McDonald Île Norfolk Îles Caïmanes Îles Cocos (Keeling) Îles Cook Îles d’Åland Îles Féroé Îles Malouines Îles Mariannes du Nord Îles Marshall Îles Mineures Éloignées des États-Unis Îles Pitcairn Îles Salomon Îles Turks et Caïques Îles Vierges Britanniques Îles Vierges des États-Unis
Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Andorre Angola Anguilla Antarctique Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Argentine Arménie Aruba Australie Autriche Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Barbade Belgique Belize Bermudes Bhoutan Bolivie Bonaire, Saint-Eustache et Saba Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi Bélarus Bénin Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Centrafrique Chili Chine Chypre Cité du Vatican Colombie Comores Congo Congo-Brazzaville Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Croatie Cuba Curaçao Côte d’Ivoire Danemark Djibouti Dominique El Salvador Espagne Estonie Fidji Finlande France Gabon Gambie Ghana Gibraltar Grenade Groenland Grèce Guadeloupe Guam Guatemala Guernesey Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Guyana Guyane française Géorgie Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud Haïti Honduras Hong Kong RAS de Chine Hongrie Inde Indonésie Irak Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jersey Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Les Bahamas Lesotho Lettonie Liban Libye Libéria Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macao RAS de Chine Macédoine Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Martinique Maurice Mauritanie Mayotte Mexique Micronésie Moldavie Monaco Mongolie Montserrat Monténégro Mozambique Myanmar Namibie Nauru Nicaragua Niger Nigéria Niué Norvège Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Népal Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Palaos Palestine Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Philippines Pologne Polynésie française Porto Rico Portugal Pérou Qatar Roumanie Royaume-Uni Russie Rwanda République dominicaine République tchèque Réunion Sahara occidental Saint-Barthélemy Sainte-Hélène Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Saint-Martin Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Vincent-et-les Grenadines Samoa Samoa américaines Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Suriname Suède Svalbard Swaziland Syrie Sénégal Tadjikistan Tanzanie Taïwan Tchad Terres australes françaises Territoire britannique de l’océan indien Thaïlande Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis-et-Futuna Yémen Zambie Zimbabwe Égypte Émirats arabes unis Équateur Érythrée États-Unis Éthiopie Île Bouvet Île Christmas Île de Man Île Heard et les Îles McDonald Île Norfolk Îles Caïmanes Îles Cocos (Keeling) Îles Cook Îles d’Åland Îles Féroé Îles Malouines Îles Mariannes du Nord Îles Marshall Îles Mineures Éloignées des États-Unis Îles Pitcairn Îles Salomon Îles Turks et Caïques Îles Vierges Britanniques Îles Vierges des États-Unis
Data Center IT / Telecom Conseil / Ingénierie Santé Entrepôt / Usine Construction Autre
Vos données personnelles
Mme. Mr. Diversité
J'aimerais être mis en relation avec le service commercial J'ai besoin d'un support technique Je souhaite commander des pièces détachées / J'ai besoin d'un devis Je souhaite rejoindre vos équipes J'ai besoin d'une information générale / autre
Oui, dans les 6 prochains mois Oui, dans l'année à venir Non
J’accepte que mes données soient envoyées au partenaire local STULZ pour répondre à ma demande.
J’ai lu et accepté la politique de protection des données . *

*Obligatoire

Retour à la sélection