SplitAir

Climatiseurs pour une grande souplesse d’installation
Le climatiseur SplitAir est la version à encombrement réduit et à basse consommation utilisée pour refroidir efficacement les conteneurs. Le climatiseur de précision se compose d’une unité extérieure et d’une unité extérieure. L’unité intérieure pouvant être montée soit au mur soit au plafond, ce climatiseur est idéal même dans les espaces restreints.




Aperçu des produits
Principaux avantages
- Jusqu'â 83 % d'économies sur les coûts d'exploitation grâce au Direct Free Coolîng
- Connectivrtê: SUrve11Jance et accès à distance disponibles via une mterface web
- Fonctionnement de secours (Free Cooling et refroidissement de secours} en cas de défaillance de l'alimentation ,principale
caractéristiques les plus importantes
- Conditions d'air extérieur: -20 °c en hiver/+50 °c en été
- Contrôle de la pression de condensation
Données techniques les plus importantes
- Puissance frtgorifique totale (kW): 5 - 16
- Jusqu·à 83 % d·eoonom1es sur les ooOts d'exploitation grâce au Direct Free Coolîng
- Grande flexibilité grâce à diverses options d'installation et d'alimentation en air
- Connectivité: SUrveïUance et accès à distance dispombles via une interface web
- Fonctionnement de secours (Free Coollng et refroidissement de secours) en cas de défaillance de l'alimentation principale
- C1tmatiseor split adapté aux zones rêsîdentielles en raison de son faible bruit
- Plug and play et donc immédiatement prêt pour la connexion et l\rtîlîsation
- lntervanes d'entretien très longs
- Robuste et conçu pour un fonctionnement contmu 24 heures sur 7, 365 jours sur jours par an
- Testé en usine, rempli de rêfrigérant et prêt à fonctionner dès le premier jour
- Système split disponible avec compresseur EC
- Contrôle de la pression de condensation
- Conditionsd'air extérieur:-20 °cenhiver/+50 °C en été
- Redémarrage automatique après une panne de courant
- Moniteur de filtre
- Installation et entretien faciles
- Filtre à airG3
Puissance frigorifique totale (kW) | 5 – 16 |
Volume de débit d’air (m³/h) | 1110 – 3300 |
Tailles | 2 |
Réfrigérants | R410A (PRC: 2088) R407C (PRC: 1774) R513A (GWP: 631) |

Vous voulez en savoir plus?
Téléchargez notre brochure!
Tous les détails sur SplitAir
Climate. Customized
Des unités standard aux solutions
entièrement personnalisées La capacité d'offrir une gamme aussi large aux clients est l'incarnation de notre philosophie. « Climate. Personnalisé. ». Taille, conception ou contrôle: SplitAir est un modèle d'adaptabilité et les unités d'abri peuvent être adaptées avec précision à vos besoins individuels. De plus, une variété d'options et de versions d'équipement sont disponibles pour obtenir le résultat optimal.
En savoir plus sur le Climate. Customized.

Fiablilité opérationnelle optimale pour votre application
Refroidissement gratuit direct
Dans de nombreuses stations de base et petits centres de données, les unités de climatisation de confort sans mode Free Cooling sont encore utilisées aujourd'hui pour la climatisation, ce qui entraine une consommation d'énergie élevée. Les unités de la série Shelter Cooling de STULZ exploitent le potentiel du Free Cooling. réduisant considérablement vos coûts énergétiques.
Économies grâce au free cooling
direct Une conduction d'air efficace et un contrôle intelligent des modes de fonctionnement permettent d'économiser jusqu'à 83 %.
Mode de refroidissement libre
Dans de nombreuses stations de base, les unités de climatisation de confort sans mode Free Cooling sont encore utilisées aujourd'hui pour la climatisation, ce qui entraine une consommation d'énergie élevée. Les unités STULZ SolitAir exploitent le potentiel du Free Coolina et réduisent considérablement les coûts d'exploitation.

Mode mixte
Les unités STULZ SolitAir disposent du mode mixte. Si la température extérieure dépasse un seuil donné. le Free Cooling seul ne suffit plus. Ensuite, en mode mixte. les durées d'exécution du compresseur sont réduites au minimum grâce à l'utilisation simultanée du Free Cooling et du refroidissement du compresseur. De cette manière. en fonction du profil de température local, les coúts énergétiques annuels peuvent être réduits de 10 % supolémentaires. D'autres économies potentielles sont réalisées grâce au climatiseur split fonctionnant en mode de charge partielle.

Mode compresseur (DX)
Si les températures extérieures sont si élevées que l'air extérieur laide rait plus à refroidir l'intérieur, tout le refroidissement est généré à l'aide du compresseur. Même dans ce mode, les composants parfaitement harmonisés que nous utilisons permettent aux unités de climatisation STULZ de fonctionner de manière Fiable et efficace.

Fonctionnement fiable dans toutes les conditions météorologiques
Que votre système critique fonctionne à des températures allant jusqu'à 55 °C dans de l'air ambiant contaminé par des particules, à des températures aussi basses que - 40 °C ou dans un environnement humide en permanence, vous pouvez toujours compter sur les systèmes STULZ.

Plug & Play
- Tous les produits de la série Shelter Cooling sont testés en usine, remplis de
réfrigérant et prêts à être raccordés et utilisés des le début - Réduction du temps et des coûts d'installation
- Démarrage plus rapide

Flexibilité grâce à la conduction d'airvariable
Grâce à l'alimentation en air réglable via l'avant ou le dessous des unités intérieures SplitAir, ils conviennent au montage au mur et au plafond.
Compresseur EC
Avantages du compresseur EC à vitesse contrôlée
- Efficacité énergétique maximale en mode de charge partielle
- Température constante de l'air d'alimentation
- Fluide frigorigène R410A
- Démarrage progressif du compresseur intégré pour de faibles courants de démarrage
- Longue durée de vie grâce à un fonctionnement continu sans cycles marche/arrêt du compresseur

Contrôle et surveillance
Le SEC blue se compose d'un contrôleur et d'un terminal opérateur en option. Le contrôleur gère toutes les fonctions de l'unité SplitAir. Le terminal opérateur. composé d'un clavier et d'un écran LCD, affiche les états de fonctionnement et les alertes les plus importants.

Options
Options pour le SplitAir
Grâce aux nombreuses options disponibles, vous pouvez parfaitement adapter toutes les unités STULZ, y compris nos climatiseurs split, à vos besoins particuliers.
- Fonctionnement à haute température jusqu'à 55 °C avec R1348 © Démarrage progressif du compresseur pour de faibles courants de démarrage
- Chauffage électrique
- Prises d'air et grilles d'éruption
- Échangeurs de chaleur revêtus pour la protection contre la corrosion
- Kit d'installation pour unité extérieure
- Conduit d'air pour unité intérieure
- Kit hiver jusqu'a-40 °C

Proche de vous dans le monde entier
En tant qu'entreprise implantée dans le monde entier, nous offrons tout ce dont vous avez besoin dans le monde extrêmement dynamique des technologies de l'information, ainsi que des conseils professionnels au bon endroit et au bon moment
Avec 21 filiales, 11 sites de production et des partenaires de vente et de service dans plus de 140 pays, nous nous assurons d'être proches de nos clients où qu'ils soient dans le monde.

Service et maintenance
Nos partenaires de vente et de service formés et expérimentés sont situés dans plus de 140 pays. La proximité qui en résulte avec nos clients permet des temos de réponse rapides. En outre, des cours de formation réguliers et un échange actif d'informations garantissent une qualité élevée et une connaissance approfondie de tous nos produits. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos produits sont entre les meilleures mains et obtenir le bon entretien - partout dans le monde.

Centre de test
Nos partenaires de vente et de service formés et expérimentés sont situés dans plus de 140 pays. La proximité qui en résulte avec nos clients permet des temos de réponse rapides. En outre, des cours de formation réguliers et un échange actif d'informations garantissent une qualité élevée et une connaissance approfondie de tous nos produits. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos produits sont entre les meilleures mains et obtenir le bon entretien - partout dans le monde.