Please select your country

STULZ worldwide

Micro DC

La solution modulaire pour les charges de travail informatiques évolutives

Le STULZ Micro DC est une salle de serveurs dans un rack et comprend toute l'infrastructure nécessaire telle que l'alimentation, le refroidissement, la sécurité, l'extinction des incendies, la surveillance et la gestion. L'unité sera intégrée et testée avant de quitter l'usine STULZ et vous permet de simplement brancher et jouer. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de construire de petites salles de serveurs ou des armoires de câblage qui peuvent être coûteuses et perturbatrices pour votre entreprise critique.

> > > >

Aperçu des produits

D'un coup d'æil Bénéfices Caractéristiques Données Techniques

Avantages les plus importants

  • Conception standard mondiale intégrée et testée en usine
  • Efficacité maximale grâce à des composants de haute qualité et à un concept de conception holistique
  • Facilité d’installation « Plug & play»

Caractéristiques les plus importantes

  • Options standard configurables : affichage numérique, UPS, POU, sécurité, surveillance de l'environnement, gestion à distance, options de refroidissement telles que CW, DX, économiseur de glycol, refroidissement de puces liquides
  • Rack standard 42U19 disponible en largeur de 600 mm et 800 mm

Données techniques les plus importantes

  • Capacité de refroidissement série P (kW): 4 - 11
  •  Capacité de refroidissement série C (kW): 4 – 20
  • Conception standard mondiale intégrée et testée en usine
  • Efficacité maximale grâce à des composants de haute qualité et à un concept de conception holistique
  •  Facilité d’installation « Plug & play»
  • Évolutif et extensible à mesure que la charge informatique augmente
  • Surveillance et gestion à distance
  • Réseau mondial de vente et de service après-vente
  • Options standard configurables: affichage numérique, UPS, POU, sécurité, surveillance de l'environnement, gestion à distance, options de refroidissement telles que CW, DX, économiseur de glycol, refroidissement de puces liquides
  •  Construction de rack: Construction en acier robuste avec finition de couche de poudre et indice de protection IP54 et IP55 en option.
  • Rack standard 42U19 disponible en largeur de 600 mm et 800 mm

SérieP

Capacité du système (kW) 4 - 11
Taille

Hauteur (mm) : 2 100

Largeur (mm) : 1 000 - 1 200

Profondeur (mm) : 1 200


SérieC

Capacité du système (kW)          4 - 20
Taille

Hauteur(mm): 2 100

Largeur (mm): 900/ 1,100

Profondeur (mm) : 1 200

Vous voulez en savoir plus?

Téléchargez notre brochure!

Veuillez sélectionner English German Télécharger

Tous les détails sur Micro DC

Votre centre de données dans un rack

La numérisation signifie que des capacités de calcul et de stockage sont nécessaires dans presque tous les domaines d'activité. Les domaines d'application et les exigences sont presque illimités, c'est pourquoi les solutions doivent être flexibles, évolutives et offrir des options individuelles. Avec des spécialistes dans la planification et la construction de centres de données modulaires et plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la climatisation pour les applications critiques, nous sommes en mesure de vous proposer une gamme de micro-centres de données utilisant plusieurs technologies de refroidissement, y compris le refroidissement au niveau des puces liquides.

Micro DC unit in rack

Applications des produits

Le STULZ Micro DC - La solution parfaite pour votre application

Micro DC product applications

Gamme de produits STULZ Micro DC

Le STULZ Micro OC dispose de deux gammes de produits standard. La série P utilisant l'unité de refroidissement Prodigy et la série C utilisant l'unité CyberRow.

Micro DC product range - Prodigy CyberRow

Options pour une fiabilité accrue et des exigences individuelles

Le STULZ Micro OC peut être configuré avec tous les aspects clés de la conception d'un centre de données, y compris la distribution d'énergie critique, l'extinction des incendies, la sécurité physique et le refroidissement de précision. Toutes les configurations du STULZ Micro OC comprennent un rack et un refroidissement standard de 19 pouces qui peuvent être facilement équipés d'accessoires tels qu'un onduleur, une POU, un écran LED local de 7 pouces pour la surveillance et le contrôle, etc.

Construction de rack: Construction en acier robuste avec finition en poudre et type de protection optionnel IP54 et IP55.

 

  1. Refroidissement : Fournit un refroidissement directement à l'équipement informatique tout en capturant efficacement sa chaleur
  2. UPS & batteries : Assurer une alimentation électrique propre et la continuité de l'infrastructure informatique critique
  3. Distribution d’énergie : POU intelligentes avec sonde environnementale et capteur d'humidité de température
  4. Surveillance et sécurité : écran tactile de 7 pouces qui permet d'accéder facilement aux informations pour l'alimentation, la gestion thermique et la sécurité. Surveillance à distance.
  5. Système de détection et d'extinction d'incendie : Surveillance et extinction des incendies
  6. Contrôle d'accès et sécurité : Accès sécurisé avec lecteur de carte intégré
Micro DC components

Configuration évolutive du rack

Le STULZ Micro DC peut passer d'une configuration simple rack à une configuration multi-rack, évoluant pour s'adapter à la croissance future de l'entreprise, réduisant ainsi vos dépenses d'investissement initiales.

Illustration showing scalability

Service et maintenance

En tant qu’entreprise implantée dans le monde entier, nous offrons tout ce dont vous avez besoin dans le monde extrêmement dynamique des technologies de l’information, ainsi que des conseils professionnels au bon endroit et au bon moment.

 

Nos partenaires de vente et de service formés et expérimentés sont situés dans plus de 150 pays. La proximité qui en résulte avec nos clients permet des temps de réponse rapides. En outre, des cours de formation réguliers et un échange actif d’informations garantissent une qualité élevée et une connaissance approfondie de tous nos produits. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos produits sont entre les meilleures mains et obtenir le bon entretien - partout dans le monde.

Sites dans le monde

 

STULZ Service Micro DC
STULZ Service Micro DC
STULZ Service Micro DC
Votre entreprise
Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Andorre Angola Anguilla Antarctique Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Argentine Arménie Aruba Australie Autriche Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Barbade Belgique Belize Bermudes Bhoutan Bolivie Bonaire, Saint-Eustache et Saba Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi Bélarus Bénin Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Centrafrique Chili Chine Chypre Cité du Vatican Colombie Comores Congo Congo-Brazzaville Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Croatie Cuba Curaçao Côte d’Ivoire Danemark Djibouti Dominique El Salvador Espagne Estonie Fidji Finlande France Gabon Gambie Ghana Gibraltar Grenade Groenland Grèce Guadeloupe Guam Guatemala Guernesey Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Guyana Guyane française Géorgie Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud Haïti Honduras Hong Kong RAS de Chine Hongrie Inde Indonésie Irak Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jersey Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Les Bahamas Lesotho Lettonie Liban Libye Libéria Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macao RAS de Chine Macédoine Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Martinique Maurice Mauritanie Mayotte Mexique Micronésie Moldavie Monaco Mongolie Montserrat Monténégro Mozambique Myanmar Namibie Nauru Nicaragua Niger Nigéria Niué Norvège Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Népal Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Palaos Palestine Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Philippines Pologne Polynésie française Porto Rico Portugal Pérou Qatar Roumanie Royaume-Uni Russie Rwanda République dominicaine République tchèque Réunion Sahara occidental Saint-Barthélemy Sainte-Hélène Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Saint-Martin Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Vincent-et-les Grenadines Samoa Samoa américaines Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Suriname Suède Svalbard Swaziland Syrie Sénégal Tadjikistan Tanzanie Taïwan Tchad Terres australes françaises Territoire britannique de l’océan indien Thaïlande Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis-et-Futuna Yémen Zambie Zimbabwe Égypte Émirats arabes unis Équateur Érythrée États-Unis Éthiopie Île Bouvet Île Christmas Île de Man Île Heard et les Îles McDonald Île Norfolk Îles Caïmanes Îles Cocos (Keeling) Îles Cook Îles d’Åland Îles Féroé Îles Malouines Îles Mariannes du Nord Îles Marshall Îles Mineures Éloignées des États-Unis Îles Pitcairn Îles Salomon Îles Turks et Caïques Îles Vierges Britanniques Îles Vierges des États-Unis
Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Andorre Angola Anguilla Antarctique Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Argentine Arménie Aruba Australie Autriche Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Barbade Belgique Belize Bermudes Bhoutan Bolivie Bonaire, Saint-Eustache et Saba Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi Bélarus Bénin Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Centrafrique Chili Chine Chypre Cité du Vatican Colombie Comores Congo Congo-Brazzaville Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Croatie Cuba Curaçao Côte d’Ivoire Danemark Djibouti Dominique El Salvador Espagne Estonie Fidji Finlande France Gabon Gambie Ghana Gibraltar Grenade Groenland Grèce Guadeloupe Guam Guatemala Guernesey Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Guyana Guyane française Géorgie Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud Haïti Honduras Hong Kong RAS de Chine Hongrie Inde Indonésie Irak Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jersey Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Les Bahamas Lesotho Lettonie Liban Libye Libéria Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macao RAS de Chine Macédoine Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Martinique Maurice Mauritanie Mayotte Mexique Micronésie Moldavie Monaco Mongolie Montserrat Monténégro Mozambique Myanmar Namibie Nauru Nicaragua Niger Nigéria Niué Norvège Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Népal Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Palaos Palestine Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Philippines Pologne Polynésie française Porto Rico Portugal Pérou Qatar Roumanie Royaume-Uni Russie Rwanda République dominicaine République tchèque Réunion Sahara occidental Saint-Barthélemy Sainte-Hélène Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Saint-Martin Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Vincent-et-les Grenadines Samoa Samoa américaines Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Suriname Suède Svalbard Swaziland Syrie Sénégal Tadjikistan Tanzanie Taïwan Tchad Terres australes françaises Territoire britannique de l’océan indien Thaïlande Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis-et-Futuna Yémen Zambie Zimbabwe Égypte Émirats arabes unis Équateur Érythrée États-Unis Éthiopie Île Bouvet Île Christmas Île de Man Île Heard et les Îles McDonald Île Norfolk Îles Caïmanes Îles Cocos (Keeling) Îles Cook Îles d’Åland Îles Féroé Îles Malouines Îles Mariannes du Nord Îles Marshall Îles Mineures Éloignées des États-Unis Îles Pitcairn Îles Salomon Îles Turks et Caïques Îles Vierges Britanniques Îles Vierges des États-Unis
Data Center IT / Telecom Conseil / Ingénierie Santé Entrepôt / Usine Construction Autre
Vos données personnelles
Mme. Mr. Diversité
J'aimerais être mis en relation avec le service commercial J'ai besoin d'un support technique Je souhaite commander des pièces détachées / J'ai besoin d'un devis Je souhaite rejoindre vos équipes J'ai besoin d'une information générale / autre
Oui, dans les 6 prochains mois Oui, dans l'année à venir Non
J’accepte que mes données soient envoyées au partenaire local STULZ pour répondre à ma demande.
J’ai lu et accepté la politique de protection des données . *

*Obligatoire

Retour à la sélection