Explorer Line
Refroidisseur compact refroidi par air pour les systèmes critiques
La ligne STULZ Explorer est une série de systèmes de refroidissement refroidis par air qui convient à de nombreuses utilisations différentes. Les unités de cette série de produits combinent des composants de haute qualité avec la capacité de répondre aux exigences spécifiques du projet. Nous proposons une gamme de refroidisseurs d’eau industriels à la pointe de la technologie, adaptés à votre budget et suffisamment flexibles pour s’adapter à toutes les exigences des clients.
Aperçu des produits
Avantages les plus importants
- Condenseurs à microcanaux pour un meilleur transfert de chaleur, moins de réfrigérant et des pertes de charge plus faibles côté air pour des performances maximales
- Deux circuits de réfrigérant indépendants assurent une redondance élevée.
- Grâce à sa taille compacte et à son poids léger, l’unité convient à presque toutes les installations.
Caractéristiques les plus importantes
- Transport facile et donc rentable via conteneur ISO dans le monde entier
- Installation extérieure sur le toit ou à côté du bâtiment
- Convient aux températures extérieures de -40°C à +45°C
- Températures de sortie d’eau froide de -7°C à +25°C possibles
Données techniques les plus importantes
- 138 modèles en 10 tailles
- Condenseurs à microcanaux pour un meilleur transfert de chaleur, moins de réfrigérant et des pertes de charge plus faibles côté air pour des performances maximales
- Deux circuits de réfrigérant indépendants assurent une redondance élevée.
- Grâce à sa taille compacte et à son poids léger, l’unité convient à presque toutes les installations.
- Armoire d’aiguillage généreuse avec de l’espace pour de nombreux accessoires électriques en option et les exigences individuelles du client en matière de production d’eau glacée
- Faible coût total de possession grâce au Free Cooling
- Détendeur électronique en standard contrôlé par le contrôleur électronique SEC.blue
- Transport facile et donc rentable via conteneur ISO dans le monde entier
- Installation extérieure sur le toit ou à côté du bâtiment
- Convient aux températures extérieures de -40°C à +45°C
- Températures de sortie d’eau froide de -7°C à +25°C possibles
- Disponible en 138 modèles combinés :
- Refroidissement gratuit
- Faible bruit
- Compresseur à spirale et à vis
WPAmini | WPA | WSA | |
Capacité frigorifique | 80 – 160 | 160 – 565 | 370 – 1200 |
Réfrigérant | R410a | R410a | R134a (PRC: 1430) |
(PRC: 2088) | (PRC: 2088) | R513a (PRC: 573) | |
Compresseur | Scroll | Scroll | À vis |
Circuits de refroidissement | 2 | 2 | 2 |
Niveau (%) | 25 – 100 | 17/25 – 100 | 12,5 – 100 |
Taille | Longueur (mm): 3650 Profondeur (mm): 1370 Hauteur (mm): 2316 | Longueur (mm): 3140 – 7130 Profondeur (mm): 2208 – 2208 Hauteur (mm): 2406 – 2406 | Longueur (mm): 4255 – 11980 Profondeur (mm): 2278 – 2278 Hauteur (mm): 2473 – 2473 |
Vous voulez en savoir plus?
Téléchargez notre brochure!
STULZ Chiller Range - Video
Tous les détails sur (la gamme) Explorer
Climate. Customized
Des unités standard aux solutions
Entièrement personnalisées La capacité d'offrir une gamme aussi large aux clients est l'incarnation de notre philosophie, « Climate. Personnalisé. », Taille, conception, puissance frigorifique ou contrôle : l'Explorer Une de STULZ s'adapte précisément à vos besoins individuels. De plus, une variété d'options et d'équipements sont disponibles pour obtenir le résultat optimal.
En savoir plus sur le climat. Personnalisé.
Vue d'ensemble du modèle pour vos applications stratégiques
Data center et télécommunications
Température de l’air ambiant : de -20°C à +45°C Eau glacée : entrée +12°C à >+22°C Eau glacée : sortie +7°C à >+18°C
Refroidissement industriel et de procédé
Température de l’air ambiant : de -20°C à +45°C Eau glacée : entrée +0°C à >+30°C Eau glacée : sortie -5°C à >+25°C
Climatisation de confort
Température de l’air ambiant : de -20°C à +45°C Eau glacée : entrée +12°C à >+20°C Eau glacée : sortie +6°C à >+15°C
Gamme STULZ Explorer refroidie par air
WPAmini: 80 – 160 kW
STULZ Explorer WPAmini
Systèmes de refroidissement refroidis par air pour une puissance frigorifique de 80 à 160 kW
WPA: 160 – 565 kW
STULZ Explorer WPA
Systèmes de refroidissement refroidis par air pour une puissance frigorifique de 160 à 565 kW
WSA: 378 – 1,200 kW
STULZ Explorer WSA
Systèmes de refroidissement refroidis par air pour une puissance frigorifique de 370 à 1260 kW
Indirect Free Cooling dans la gamme Explorer
La gamme STULZ Explorer est disponible en version Free Cooling, ce qui permet d’importantes économies d’énergie, principalement en climat froid et modéré. Le Free Cooling utilise l’air extérieur pour refroidir le fluide et peut remplacer entièrement le circuit de refroidissement, ce qui permet d’éteindre les compresseurs.
Calculateur
de refroidissement gratuit Calculez le potentiel du free cooling
Faible bruit
Les compresseurs, les ventilateurs et les pompes sont les seules sources de bruit avec les unités Explorer. Selon les conditions de fonctionnement, le niveau sonore du refroidisseur peut être réduit jusqu’à 10 dB. Pour ce faire, la vitesse maximale du ventilateur est limitée pendant le fonctionnement. En outre, une capacité de refroidissement comparable à la version standard peut être atteinte avec la version à faible bruit grâce à l’adaptation des condenseurs et des ventilateurs.
Figure de droite : Restriction de la vitesse du ventilateur – Pour réduire l’émission de bruit, la vitesse du ventilateur est réduite d’environ 30 % par l’utilisation d’un circuit étoile-delta.
Syèmes de refroidissement refroidis par air: contrôle et surveillance
- Programmable en fonction des exigences spécifiques au projet
- Écran tactile moderne haute résolution
- Navigation intuitive
- Mise à jour et protocole d’événement via Micro SD
- Ethernet, ModBus, RTU, HTTP, SNMP
- Surveillance via Internet
- Conception matérielle et logicielle orientée vers l’avenir
Service et maintenance
En tant qu’entreprise implantée dans le monde entier, nous offrons tout ce dont vous avez besoin dans le monde extrêmement dynamique des technologies de l’information, ainsi que des conseils professionnels au bon endroit et au bon moment.
Nos partenaires de vente et de service formés et expérimentés sont situés dans plus de 140 pays. La proximité qui en résulte avec nos clients permet des temps de réponse rapides. En outre, des cours de formation réguliers et un échange actif d’informations garantissent une qualité élevée et une connaissance approfondie de tous nos produits. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos produits sont entre les meilleures mains et obtenir le bon entretien - partout dans le monde.
Centre de test
Dans notre centre d’essais moderne, chacune de nos unités STULZ Explorer est testée avant de quitter le site de notre usine.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également demander et assister à un test de performance dans les conditions de fonctionnement et de site individuelles. Cela crée de la transparence et confirme les performances et la consommation d’énergie de l’unité.
En savoir plus sur nos centres de test