Please select your country

STULZ worldwide

CyberRow

Pour un refroidissement plus efficace des racks

Dans l’unité de climatisation en ligne CyberRow, la conduction d’air horizontale innovante a été améliorée avec une technologie de pointe qui fonctionne avec puissance, flexibilité et efficacité - directement au rack. Les charges fluctuantes des racks de serveurs, les restrictions d’espace, l’absence d’un plancher surélevé, la technologie de serveur haute densité existante – ce sont exactement les cas de la pratique de refroidissement en rack de serveurs pour laquelle CyberRow a été développé.

> > > >

Aperçu des produits

D'un coup d'æil Bénéfices Caractéristiques Données Techniques

Avantages les plus importants

  • Convient au refroidissement en rack de serveurs dans les centres de données avec ou sans plancher surélevé
  • Refroidissement libre dynamique indirect pour un maximum d’économies potentielles
  • Refroidissement ciblé des racks haute densité

Caractéristiques les plus importantes

  • Peut être utilisé avec des racks de n’importe quel fabricant
  • Alimentation individuelle en air comprimé en trois zones horizontales

Données techniques les plus importantes

  • Capacité de refroidissement (kW): 11 – 58
  • Conduction aérienne: gauche et droite, gauche, droite, avant
  • Convient aux centres de données avec ou sans plancher surélevé
  • Refroidissement libre dynamique indirect pour un maximum d’économies potentielles
  • Refroidissement ciblé des racks haute densité
  • Chaque unité peut refroidir jusqu’à six armoires de serveurs
  • Une technologie innovante et des composants de haute qualité réduisent au minimum la consommation d’énergie du système de refroidissement du rack de serveurs
  • Deux points de consigne indépendants l’un de l’autre assurent un contrôle précis de la température
  • Jusqu’à cinq ventilateurs EC indépendants à vitesse variable pour un refroidissement basé sur les besoins dans trois zones horizontales
  • Compresseur EC à vitesse variable pour une capacité de refroidissement précise et un démarrage progressif intégré
  • Entretien facile grâce à l’accès depuis l’avant et l’arrière de l’unité
  • Peut être utilisé avec des racks de n’importe quel fabricant
  • Refroidissement du rack de serveurs, y compris l’alimentation individuelle en air dans trois zones horizontales
  • Disponible en trois largeurs et deux profondeurs
  • Disponible en 5 systèmes de refroidissement différents
  • Le modèle d’air de refroidissement optimisé crée un confinement virtuel
  • Intégration facile dans les enceintes de confinement des allées chaudes et froides
  • Connectivité RS485 aux systèmes BMS standard
  • Filtre Zigzag G4 avec cadre métallique
  • Boîtier thermolaqué avec portes à l’avant et à l’arrière
  • Ouvertures prédécoupées en standard pour les raccords d’eau haut et bas
  • Aucune connexion directe de câble ou de réfrigérant n’est nécessaire entre le rack et l’unité de climatisation, ce qui permet une plus grande flexibilité pour l’installation dans le centre de données
  • E-box pivotante (pour le service et la maintenance)
Puissance frigorifique totale (kW) 11 – 58
Conduction aérienne              gauche et droite, à gauche, à droite, en avant
Volume de débit d’air (m³/h) 3200 – 11200
Tailles 6
Taille Hauteur (mm): 1950

Largeur (mm): 300 – 600

Profondeur (mm): 1200 – 1375
Systèmes de refroidissement Refroidi par air (A/AS), Refroidi par eau (GS), Système hybride de refroidissement libre (GES), Système d’eau glacée (CW/CW2)
Réfrigérants

R410A (PRC: 2088)

R134a (PRC: 1430)

Vous voulez en savoir plus?

Téléchargez notre brochure!

Veuillez sélectionner English German Spanish Télécharger

Tous les détails sur CyberRow

Climate. Customized.

Des unités standard aux solutions entièrement personnalisées

La capacité d’offrir une gamme aussi large aux clients est l’incarnation de notre philosophie, « Climate. Personnalisé. ». Taille, conception, conduction d’air, système ou contrôle : CyberRow est un modèle d’adaptabilité et les unités peuvent être adaptées avec précision à vos besoins individuels en matière de refroidissement du rack de serveurs. De plus, une variété d’options et de versions d’équipement sont disponibles pour obtenir le résultat optimal.

En savoir plus sur Climate. Customized

Confinement virtuel

Diffusion d’air unique

Le CyberRow de STULZ est une solution de climatisation efficace, placée directement entre les baies serveurs du data center. Grâce à une technique innovante de diffusion d’air horizontale, le soufflage d’air s’écoule directement le long des façades des baies, devant lesquelles il forme un rideau d’air froid. Aucune turbulence n’est générée et il est possible de refroidir jusqu’à six baies serveurs avec un seul climatiseur. L’efficacité accrue des modules CyberRow tient à leur proximité avec les baies serveurs qu’ils refroidissent : leur diffusion d’air unique empêche les flux d’air chaud et d’air froid de se mélanger. Elle établit à elle seule un confinement et rend ainsi le confinement physique des allées inutile.

Aucune turbulence n’est générée pendant le refroidissement des baies serveurs

Cette photo illustre clairement le confinement obtenu avec les unités CyberRow. Le flux d’air colle littéralement aux parois des baies serveurs, éliminant ainsi la formation de turbulences. L’air froid suit une trajectoire directe vers l’avant les baies serveurs.

Visualisation CFD

Les zones rouges – autour des ventilateurs EC – montrent que les ventilateurs propulsent l’air froid à très grande vitesse (env. 9-11 m/s) au niveau des sorties. Néanmoins cette particularité n’est présente que dans le caisson de l’unité. Les cloisons installées entre les ventilateurs EC canalisent le flux d’air et les déflecteurs placés à la sortie assurent une répartition uniforme sur toute la hauteur des baies.

Tailles

Encombrement minimal pour plus d’espace blanc dans le centre de données

Efficacité maximale, capacité de refroidissement précise et faible encombrement – le CyberRow est disponible en trois largeurs et deux profondeurs et garantit un fonctionnement rentable et fiable dans toutes les situations. Les unités individuelles sont positionnées directement entre les racks et leur conception compacte laisse encore plus d’espace libre pour votre équipement informatique... Les unités conviennent aux racks de n’importe quel fabricant et sont disponibles en différentes profondeurs, ce qui permet un accès facile à la maintenance depuis l’avant et l’arrière à n’importe quelle profondeur de rack.

 

Largeur: 300 mm, 400 mm, 600 mm

CyberRow sizes width

Profondeurs des unités: 1,175 mm, 1,200 mm and 1,375 mm

CyberRow sizes depth

Systèmes de refroidissement

Efficacité énergétique, investissement en capital, coûts d’exploitation, taille de la pièce, protection contre le bruit, redondance, climat local – chaque projet a ses propres exigences spécifiques en matière de climatisation précise. C’est pourquoi STULZ vous offre la possibilité d’adapter précisément les unités aux exigences individuelles de votre projet. Le bon système de climatisation est un facteur crucial ici. Le CyberRow est disponible en cinq systèmes de refroidissement de centre de données différents, pour vous aider à atteindre l’équilibre idéal entre investissement, coûts d’exploitation et efficacité énergétique.

 

 

 

Système refroidi par air (A/AS)

Système refroidi par air basé sur le principe de l’évaporateur direct (A/AS)

La chaleur est extraite de l’air ambiant lorsqu’elle circule dans l’évaporateur, puis est transférée au réfrigérant. L’unité de climatisation et le condenseur sont reliés l’un à l’autre par un circuit de réfrigérant fermé. Le réfrigérant émet la chaleur à l’air extérieur via le condenseur refroidi à l’air.

CyberRow AS system

Système refroidi par eau (GS)

Système refroidi à l’eau basé sur le principe de l’évaporateur direct (GS)

Notre système refroidi à l’eau fonctionne comme le système refroidi par air, à une différence près : la chaleur du circuit de réfrigérant est transférée à un circuit d’eau de refroidissement via un condenseur à plaques brasées intégré dans l’unité de climatisation. De cette façon, la quantité de réfrigérant nécessaire est faible. La chaleur dans le circuit d’eau de refroidissement est ensuite évacuée dans

CyberRow GS system

Système hybride de refroidissement libre (GES)

Système hybride de free cooling avec fonctionnement et contrôle de commutation dynamique (GES)

Ce système de refroidissement en rack de serveur fonctionne comme le système GS, mais dispose en outre d’une bobine de refroidissement libre intégrée. De cette façon, le refroidissement du compresseur énergivore peut être totalement ou partiellement supprimé à des températures extérieures basses ou tempérées. La chaleur est transférée directement au circuit d’eau de refroidissement par le serpentin de Free Cooling intégré et évacuée dans l’air extérieur via un refroidisseur sec externe.

 

CyberRow GES system

Refroidissement libre dynamique indirect

Le système GES dispose d’un fonctionnement et d’un contrôle de commutation, ce qui garantit un fonctionnement fiable et efficace. La combinaison du Free Cooling indirect et de composants à vitesse variable permet un refroidissement précis adapté à la charge thermique actuelle et réduit au minimum la consommation globale d’énergie.

Durée de fonctionnement minimale du compresseur

Grâce au Free Cooling indirect, le système hybride Free Cooling exploite le potentiel de refroidissement de l’air extérieur dès que les températures extérieures le permettent. Cela permet de supprimer partiellement ou même totalement le refroidissement du compresseur énergivore.

Pas d’offre excédentaire

Les composants à vitesse variable garantissent la génération précise de la capacité de refroidissement requise. Il n’y a donc pas d’offre excédentaire énergivore pendant le processus de refroidissement du rack de serveurs

Quantités minimales de réfrigérant

Comme le système hybride de Free Cooling est refroidi à l'eau, il n'a besoin que d'une quantité minimale de réfrigérant. Le résultat est un fonctionnement respectueux de l'environnement avec des émissions de gaz à effet de serre réduites, pour un investissement tourné vers l'avenir.

Systèmes d’eau réfrigérée (CW/CW2)

Systèmes d’eau réfrigérée (CW/CW2)

L’unité de climatisation avec système CW fonctionne sans circuit de réfrigérant propre, mais nécessite un refroidisseur séparé. L’unité de climatisation et le refroidisseur sont reliés l’un à l’autre par un circuit fermé eau-glycol. Pour les systèmes à haute disponibilité, le système CW2 offre une alimentation en eau glacée redondante en connectant une unité de climatisation à deux circuits d’eau réfrigérée.

Refroidissement efficace du rack de serveurs: systèmes

Complets synchronisés Vous aussi, vous pouvez bénéficier de nos solutions de climatisation parfaitement harmonisées avec des refroidisseurs pour une installation intérieure et extérieure. Nous sommes heureux de vous conseiller et de travailler avec vous pour trouver la meilleure solution pour votre rack de serveurs climatisé.

CyberRow CW/CW2 system

Technologie CE

Compresseur EC

Les systèmes AS, GS et GES sont équipés de compresseurs EC à vitesse variable en continu, ce qui rend nos systèmes plus efficaces que jamais. Les compresseurs sont dotés d’un démarrage progressif et d’une surveillance de phase intégrés.

CyberRow EC compressor

Ventilateurs EC

Jusqu’à 5 ventilateurs à vitesse contrôlée qui peuvent être contrôlés indépendamment les uns des autres pour une adaptation optimale aux différentes températures de retour d’air et d’air d’alimentation.

CyberRow EC fan

Contrôle et surveillance

  • Contrôleur STULZ auto-développé pour la régulation et la surveillance du système de climatisation
  • Six capteurs de température pour contrôler avec précision le Delta T et l’air d’alimentation
  • Contrôle les modes de fonctionnement du système hybride Free Cooling
  • Si un ventilateur tombe en panne, les ventilateurs restants accélèrent
  • Surveillance et rapports pour tous les défauts concernant le refroidissement du rack de serveurs
  • Port série RS-485 standard pour la connexion à BMS à l’aide des protocoles Modbus et STULZ
  • Capteur d’humidité en option
  • Chauffage en option
  • Humidificateur en option

Project story: Ideal room climate for optimum printing processes

STULZ optimises critical print production conditions at Paragon Customer Communications

When it comes to guaranteeing the fast turn-around of critical regulatory communications, using the fastest print presses in the world, capable of producing up to two million pages a day, Paragon Customer Communications (Paragon CC) know that effective service delivery is increasingly reliant on room  temperatures and humidity.

Paragon was looking for a tailored Air Conditioning solution for their demanding facilities in both a print room and a data centre. Reliability of equipment, no down-time and energy efficiency were the main  drivers, and this is exactly where STULZ could offer a tailored solution providing the equipment and technology needed for cost efficient perfect environmental conditions.

Read the Paragon CC project story

Centre de test

Dans notre centre d’essai ultramoderne de 700 mètres carrés avec ses différentes chambres climatiques, nous pouvons effectuer une variété de tests sur des unités de climatisation et des refroidisseurs de précision. Lors du développement du CyberRow, nous avons pu le tester et l’optimiser dans toutes les conditions climatiques rencontrées à travers le monde.

De plus, nous vous offrons la possibilité de réserver un test témoin dans notre centre de test. Cela vous permet de faire tester le système de climatisation souhaité selon vos spécifications exactes, créant ainsi de la transparence et vous fournissant des informations sur les performances et la consommation d’énergie de votre système.

En savoir plus sur nos centres de test

Produits associés

Votre entreprise
Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Andorre Angola Anguilla Antarctique Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Argentine Arménie Aruba Australie Autriche Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Barbade Belgique Belize Bermudes Bhoutan Bolivie Bonaire, Saint-Eustache et Saba Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi Bélarus Bénin Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Centrafrique Chili Chine Chypre Cité du Vatican Colombie Comores Congo Congo-Brazzaville Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Croatie Cuba Curaçao Côte d’Ivoire Danemark Djibouti Dominique El Salvador Espagne Estonie Fidji Finlande France Gabon Gambie Ghana Gibraltar Grenade Groenland Grèce Guadeloupe Guam Guatemala Guernesey Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Guyana Guyane française Géorgie Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud Haïti Honduras Hong Kong RAS de Chine Hongrie Inde Indonésie Irak Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jersey Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Les Bahamas Lesotho Lettonie Liban Libye Libéria Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macao RAS de Chine Macédoine Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Martinique Maurice Mauritanie Mayotte Mexique Micronésie Moldavie Monaco Mongolie Montserrat Monténégro Mozambique Myanmar Namibie Nauru Nicaragua Niger Nigéria Niué Norvège Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Népal Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Palaos Palestine Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Philippines Pologne Polynésie française Porto Rico Portugal Pérou Qatar Roumanie Royaume-Uni Russie Rwanda République dominicaine République tchèque Réunion Sahara occidental Saint-Barthélemy Sainte-Hélène Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Saint-Martin Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Vincent-et-les Grenadines Samoa Samoa américaines Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Suriname Suède Svalbard Swaziland Syrie Sénégal Tadjikistan Tanzanie Taïwan Tchad Terres australes françaises Territoire britannique de l’océan indien Thaïlande Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis-et-Futuna Yémen Zambie Zimbabwe Égypte Émirats arabes unis Équateur Érythrée États-Unis Éthiopie Île Bouvet Île Christmas Île de Man Île Heard et les Îles McDonald Île Norfolk Îles Caïmanes Îles Cocos (Keeling) Îles Cook Îles d’Åland Îles Féroé Îles Malouines Îles Mariannes du Nord Îles Marshall Îles Mineures Éloignées des États-Unis Îles Pitcairn Îles Salomon Îles Turks et Caïques Îles Vierges Britanniques Îles Vierges des États-Unis
Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Andorre Angola Anguilla Antarctique Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Argentine Arménie Aruba Australie Autriche Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Barbade Belgique Belize Bermudes Bhoutan Bolivie Bonaire, Saint-Eustache et Saba Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi Bélarus Bénin Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Centrafrique Chili Chine Chypre Cité du Vatican Colombie Comores Congo Congo-Brazzaville Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Croatie Cuba Curaçao Côte d’Ivoire Danemark Djibouti Dominique El Salvador Espagne Estonie Fidji Finlande France Gabon Gambie Ghana Gibraltar Grenade Groenland Grèce Guadeloupe Guam Guatemala Guernesey Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Guyana Guyane française Géorgie Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud Haïti Honduras Hong Kong RAS de Chine Hongrie Inde Indonésie Irak Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jersey Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Les Bahamas Lesotho Lettonie Liban Libye Libéria Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macao RAS de Chine Macédoine Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Martinique Maurice Mauritanie Mayotte Mexique Micronésie Moldavie Monaco Mongolie Montserrat Monténégro Mozambique Myanmar Namibie Nauru Nicaragua Niger Nigéria Niué Norvège Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Népal Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Palaos Palestine Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Philippines Pologne Polynésie française Porto Rico Portugal Pérou Qatar Roumanie Royaume-Uni Russie Rwanda République dominicaine République tchèque Réunion Sahara occidental Saint-Barthélemy Sainte-Hélène Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Saint-Martin Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Vincent-et-les Grenadines Samoa Samoa américaines Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Suriname Suède Svalbard Swaziland Syrie Sénégal Tadjikistan Tanzanie Taïwan Tchad Terres australes françaises Territoire britannique de l’océan indien Thaïlande Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis-et-Futuna Yémen Zambie Zimbabwe Égypte Émirats arabes unis Équateur Érythrée États-Unis Éthiopie Île Bouvet Île Christmas Île de Man Île Heard et les Îles McDonald Île Norfolk Îles Caïmanes Îles Cocos (Keeling) Îles Cook Îles d’Åland Îles Féroé Îles Malouines Îles Mariannes du Nord Îles Marshall Îles Mineures Éloignées des États-Unis Îles Pitcairn Îles Salomon Îles Turks et Caïques Îles Vierges Britanniques Îles Vierges des États-Unis
Data Center IT / Telecom Conseil / Ingénierie Santé Entrepôt / Usine Construction Autre
Vos données personnelles
Mme. Mr. Diversité
J'aimerais être mis en relation avec le service commercial J'ai besoin d'un support technique Je souhaite commander des pièces détachées / J'ai besoin d'un devis Je souhaite rejoindre vos équipes J'ai besoin d'une information générale / autre
Oui, dans les 6 prochains mois Oui, dans l'année à venir Non
J’accepte que mes données soient envoyées au partenaire local STULZ pour répondre à ma demande.
J’ai lu et accepté la politique de protection des données . *

*Obligatoire

Retour à la sélection