CyberRack Active Rear Door
Refroidissement efficace et ciblé des racks
La porte arrière active CyberRack est une porte d’échangeur de chaleur avec ventilateurs EC à installer sur la porte arrière des racks de serveurs. La porte du rack du serveur est remplacée par la porte arrière active CyberRack, qui transforme le rack en rack de serveur CA qui ne décharge plus aucune charge thermique dans le centre de données.
Aperçu des produits
Avantages les plus importants
- Convient à n’importe quel rack
- Les portes d’échangeur de chaleur actif peuvent être utilisées indépendamment des unités de climatisation de précision existantes ou peuvent les compléter.
- Efficacité énergétique maximale grâce à des températures d’entrée de rack élevées
Caractéristiques les plus importantes
- Moins de charge sur la climatisation de la pièce, car la chaleur est évacuée directement du rack
- Conception facile à entretenir
Données techniques les plus importantes
- Capacité de refroidissement (kW) : 18,8 – 32,3
- Convient à n’importe quel rack
- Les portes d’échangeur de chaleur actif peuvent être utilisées indépendamment des unités de climatisation de précision existantes ou peuvent les compléter.
- Pour les racks de serveurs climatisés dans les centres de données avec et sans plancher surélevé
- Efficacité énergétique maximale grâce à des températures d’entrée de rack élevées
- Via l’unité secteur, le rack du serveur devient neutre en chaleur, car aucun air de retour chaud n’est émis
- Les capteurs d’air de retour et d’alimentation assurent une répartition uniforme de la température sous une charge de serveur variable
- Ventilateurs EC pour une faible consommation d’électricité
- Refroidissement ciblé des racks haute densité
- Moins de charge sur la climatisation de la pièce, car la chaleur est évacuée directement du rack
- Pour les centres de données avec et sans plancher surélevé
- Conception facile à entretenir
Puissance frigorifique (kW) | 18.8 – 32.3 |
Débit d’air (m3/h) | 4,800 – 6,000 |
Nombre de fans | 4 – 5 |
Dimensions HxlxP (mm) | 2,000 x 600 x 330 |
Systèmes de refroidissement | Eau glacée (CW/CW2) |
Vous voulez en savoir plus?
Téléchargez notre brochure!
Tous les détails sur CyberRack
Climate. Customized.
Des unités standard aux solutions
entièrement personnalisées La capacité d’offrir une gamme aussi large aux clients est l’incarnation de notre philosophie, « Climate. Personnalisé. ». Taille, conception ou contrôle : CyberRack Active Rear Door est un modèle d’adaptabilité qui peut être adapté avec précision à vos besoins individuels. De plus, une variété d’options et de versions d’équipement sont disponibles pour obtenir le résultat optimal.
Application pour rack de serveur ac
Racks de serveurs climatisés: avantages
Design et tailles
Conception compacte
- Moins de 300 mm de profondeur de rack supplémentaire
- Pas besoin de repositionner les racks de serveurs
- Les serveurs peuvent conserver toutes les unités de hauteur dans le rack
Les châssis d’adaptateur individuels les rendent adaptés à n’importe quel rack. Ils sont disponibles en 2 hauteurs différentes et 2 largeurs différentes (42U et 48U, et 600 mm et 800 mm). Une fois que la porte du rack a été remplacée par le cadre de l’adaptateur, l’unité CyberRack peut être accrochée dans le cadre de l’adaptateur et connectée à l’alimentation en eau glacée.
Pas de mélange d’air chaud et froid
Les portes arrière actives CyberRack sont installées à l’arrière du rack. Les portes de l’échangeur de chaleur actif refroidissent le serveur directement à la source et empêchent l’air chauffé de pénétrer dans la pièce (voir les illustrations ci-dessous).
Contrôle et surveillance
- Contrôleur C2020 pour le contrôle et la surveillance du système de climatisation
- Contrôle actif de la température : Le contrôleur régule la vitesse du ventilateur conformément aux valeurs d’air d’alimentation et de retour mesurées.
- Connexion directe aux systèmes BMS via le protocole ModBus RTU ou Ethernet
Options
Grâce aux diverses options et options d’équipement disponibles, vous pouvez parfaitement adapter la porte arrière active CyberRack à vos exigences particulières en matière de racks de serveurs climatisés.
- Châssis adaptateurs pour racks 42U et 48U d’une largeur de 600 ou 800 mm
- Contrôle de pression différentielle pour protéger les ventilateurs du rack du serveur contre la surpression
- Vannes CW 2 ou 3 voies, également disponibles en tant que PICV 2 voies indépendant de la pression
- Affichage de la capacité de refroidissement
- Capteur de température et d’humidité de l’air
- Capteur de température de l’eau d’alimentation
- Système d’avertissement d’eau, y compris capteur
- Tuyaux de raccordement flexibles
Vanne de régulation indépendante de la pression
La vanne de régulation indépendante de la pression (PICV) combine les fonctions de contrôle, de compensation hydraulique et de mesure du débit. Le débit d’eau requis pour le refroidissement est réglé directement par le système de contrôle CyberRack.
- De faibles pertes de charge côté eau réduisent les coûts énergétiques de la pompe
- Réduction des coûts d’investissement et d’installation et démarrage plus rapide grâce à la compensation hydraulique automatique
- Le débit d’eau défini assure un contrôle stable et précis dans tous les états de charge
- La capacité de refroidissement de chaque rack de serveurs est enregistrée
Service et maintenance
En tant qu’entreprise implantée dans le monde entier, nous offrons tout ce dont vous avez besoin dans le monde extrêmement dynamique des technologies de l’information, ainsi que des conseils professionnels au bon endroit et au bon moment.
Nos partenaires de vente et de service formés et expérimentés sont situés dans plus de 140 pays. La proximité qui en résulte avec nos clients permet des temps de réponse rapides. En outre, des cours de formation réguliers et un échange actif d’informations garantissent une qualité élevée et une connaissance approfondie de tous nos produits. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos produits sont entre les meilleures mains et obtenir le bon entretien - partout dans le monde.
Centre de test
Racks de serveurs CA : Centre de test
Dans notre centre d’essai ultramoderne de 700 mètres carrés avec ses différentes chambres climatiques, nous pouvons effectuer une variété de tests sur des unités de climatisation et des refroidisseurs de précision. Lors du développement de la porte arrière active CyberRack, nous avons pu la tester et l’optimiser dans toutes les conditions climatiques rencontrées dans le monde.
De plus, nous vous offrons la possibilité de réserver un test témoin pour les unités de rack de serveur dans notre centre de test. Cela vous permet de faire tester le système de climatisation souhaité selon vos spécifications exactes, créant ainsi de la transparence et vous fournissant des informations sur les performances et la consommation d’énergie de votre système.