CyberHandler 2
Économies potentielles maximales avec le système de refroidissement par évaporation indirecte (IEC)
Bien plus qu’un simple produit, le CyberHandler 2 est une solution complète de refroidissement adiabatique vous offrant non seulement une large gamme de capacités de refroidissement de 32 à 531 kW, mais également une gamme complète de services tels que le calcul des coûts d’exploitation annuels, la mise en service et la maintenance. Avec une conception de Free Cooling par évaporation indirecte hautement efficace et des composants de pointe, le CyberHandler 2 minimise les coûts de fonctionnement et atteint des valeurs pPUE allant jusqu’à 1,02 selon l’application et l’emplacement.
Aperçu des produits
Avantages les plus importants
- Prêt pour l’installation du toit et des murs
- Accès facile pour la maintenance
- 3 systèmes de refroidissement en 1: Indirect Free Cooling, refroidissement adiabatique par évaporation, refroidissement mécanique (en complément ou redondance)
Caractéristiques les plus importantes
- 11 tailles standardisées
- Refroidisseur par évaporation conçu pour des pertes de charge minimales
Données techniques les plus importantes
- Capacité frigorifique (kW): 32 – 531
- Adaptation flexible à chaque projet
- Prêt pour l’installation du toit et des murs
- La meilleure classification des fuites de tubage selon la norme EN1886 (L1/L1)
- Accès facile pour la maintenance
- Conçu pour s’adapter au transport standard
- Installation modulaire flexible
- 3 systèmes de refroidissement en 1: Indirect Free Cooling, refroidissement adiabatique par évaporation, refroidissement mécanique (en complément ou redondance)
- 11 tailles standardisées
- Refroidisseur par évaporation conçu pour des pertes de charge minimales
- Contrôleur STULZ C7000 spécialement conçu pour le contrôle de précision des applications critiques
- Plusieurs classes de filtres disponibles : G4, M5, F7 et F9
Puissance frigorifique totale(kW) | 32 – 531 |
Installation | Mur, toit |
Volume de débit d’air (m³/h) | 5350 – 113050 |
Tailles | 11 |
Taille | Hauteur (mm): 2400 – 5450 Largeurs (mm): 1400 – 3860 Profondeurs (mm): 3750 – 5210 |
Réfrigérants | R410A en option (PRC: 2088) |
Vous voulez en savoir plus?
Téléchargez notre brochure!
Tous les détails sur CyberHandler 2
La solution complète
CyberHandler 2 est plus qu’un produit. Nous disposons d’une gamme complète de services et de fonctionnalités concernant le refroidisseur par évaporation pour vous offrir une solution clé en main pour le refroidissement du centre de données.
- Pour les centres de données de petite à grande taille
- Refroidissement libre indirect
- Refroidissement adiabatique par évaporation
- Secteur des technologies de l’information
- Adaptation flexible à chaque projet
Technologie et infrastructure
- Refroidissement sans effet indirect: Aucune contamination de l’air extérieur
- Des niveaux d’efficacité imbattables avec des valeurs de pPUE allant jusqu’à 1,02 selon l’application et l’emplacement
- Fonctionnement toute l’année avec refroidissement adiabatique par évaporation
- Installation extérieure – Économise de l’espace dans le centre de données
Modes de fonctionnement
La construction spéciale avec sa combinaison extrêmement efficace de Free Cooling et de refroidissement adiabatique par évaporation réduit les coûts énergétiques. Le système a été optimisé à tel point que dans la plupart des régions, le refroidissement mécanique à 100 % n’est plus nécessaire. Des valeurs de pPUE aussi basses que 1,02 peuvent être atteintes
Configurations d’installation
Nos centrales de traitement d’air haute performance sont positionnées directement sur ou à côté du bâtiment. Tous les composants de refroidissement nécessaires sont intégrés dans le boîtier des unités, ce qui permet d’économiser de l’espace au sol dans le centre de données et de faciliter la maintenance, car les techniciens de service n’ont plus besoin d’entrer dans le centre de données
Service
- Installation simplifiée :
acheminement sans problème des câbles d’alimentation, conduites d’eau et autres tuyauteries à l’extérieur du centre de données - Conditions de maintenance optimisées - Les techniciens de service n’ont pas besoin d’entrer dans les salles
de serveurs
- Maintenance rapide et économique - Faible coût total de possession (TCO) - Simplification des dépenses d’investissement (CAPEX), des dépenses d’exploitation (OPEX)
et des coûts de réparation et d’infrastructure - La réduction de l’infrastructure électrique permet des
économies CAPEX de 6 à 8 %
Climate. Customized
Des unités standard aux solutions entièrement personnalisées
La capacité d’offrir une gamme aussi large aux clients est l’incarnation de notre philosophie, « Climate. Personnalisé. ». Taille, conception, conduction aérienne, système ou contrôle : le CyberHandler 2 de STULZ peut être adapté avec précision à vos besoins individuels. De plus, une variété d’options et d’équipements sont disponibles pour obtenir le résultat optimal.
En savoir plus sur Climate.Customized.
Centre de test
Centre de test
Dans notre centre de test, situé près de Madrid en Espagne, nous pouvons effectuer une variété de tests sur les unités dans une chambre d’essai à la pointe de la technologie. Cela permet à nos clients d’assister aux unités de traitement d’air de refroidissement adiabatique fonctionnant dans des conditions extrêmes simulées, fournissant des informations critiques telles que les données de performance, la consommation d’énergie et la consommation d’eau.
Paramètres d’essai
- Essais fonctionnels pour la simulation des dispositifs de sécurité
- Dimensions physiques des unités
- Charge informatique jusqu’à 520 kW
- Débits d’air jusqu’à 120 000 m3/h
- Conditions ambiantes extérieures :
- Plage de température de +10 à +50 °C
- Plage d’humidité de 30 % HR à 90 % HR