CyberCool Indoor

Précision maximale pour les charges thermiques fluctuantes
STULZ CyberCool Indoor fournit un refroidissement à l’eau glacée intérieur puissant et très efficace avec un encombrement minimal et est parfaitement adapté au refroidissement des équipements médicaux, de l’informatique et des installations. La conception moderne et la construction compacte de l’unité lui permettent d’être installée facilement à l’intérieur du bâtiment, ainsi que d’être intégrée dans les systèmes existants. La version avec compresseur EC à vitesse contrôlée a été développée pour des exigences de projet particulièrement strictes.




Aperçu des produits
Avantages les plus importants
- Fonction de Free Cooling intégrée pour de faibles coûts d’exploitation totaux (système GE/GES)
- Adaptations personnalisées et solutions spéciales pour chaque application
- Installation à proximité immédiate du consommateur
Caractéristiques les plus importantes
- Disponible avec et sans compresseur EC
- Trois systèmes différents disponibles
Données techniques les plus importantes
- Capacité de refroidissement (kW): 20 – 100
- Fonction de Free Cooling intégrée pour de faibles coûts d’exploitation totaux (système GE/GES)
- Adaptations personnalisées et solutions spéciales pour chaque application
- Installation à proximité immédiate du consommateur
- Les condenseurs silencieux ou les refroidisseurs secs minimisent l’émission de bruit à l’extérieur
- Simple à intégrer dans les réseaux d’eau glacée existants
- Refroidisseur pour installation intérieure
- Disponible avec et sans compresseur EC
- Trois systèmes différents disponibles
Puissance frigorifique (kW) | 20 – 100 |
Tailles | 2 |
Taille | Hauteur (mm): 1980 Largeur (mm): 950 – 1400 Profondeur (mm): 890 |
Systèmes de refroidissement | refroidi par air (A/AS), refroidi par eau (G/GS), système hybride de refroidissement libre (GE/GES) |
Réfrigérants | R410A (PRC: 2088) |

Vous voulez en savoir plus?
Téléchargez notre brochure!
Tous les détails sur CyberCool Indoor
Configuration et intégration simples
Le CyberCool lndoor compact s'adapte également à travers les portes standard et peut être installé n'importe où sans aucun problème. La ségrégation spatiale des deux sources de bruit et l'utilisation de condenseurs ou de refroidisseurs secs particulièrement silencieux minimisent les émissions sonores globales. Comme tous les composants importants sont intégrés dans le CyberCool lndoor, sa technologie sensible est parfaitement sûre à l'intérieur du bâtiment. De plus, CyberCool lndoor est parfaitement protégé contre le vandalisme ou les dommages accidentels.

Refroidisseur disponible en trois systèmes de refroidissement
Toujours le bon choix : CyberCool lndoor avec trois systèmes de refroidissement
Afin de garantir une production d'eau glacée adaptée aux besoins, CyberCool lndoor est disponible en deux versions et trois systèmes différents. Les systèmes permettent une planification évolutive et évoluent au même rythme que vos besoins futurs.
Efficacité énergétique, volume d'investissement, coûts d'exploitation, taille de la pièce, protection contre le bruit, redondance et climat local - chaque projet a ses propres exigences en termes de production d'eau glacée intérieure appropriée. Nos clients peuvent choisir entre différentes configurations et atteindre ainsi un équilibre idéal entre l'investissement en capital, les coûts d'exploitation et l'efficacité énergétique. STULZ est le seul fabricant au monde à proposer une telle gamme d'options de configuration.
Refroidi par air (A/AS)
La solution standard compacte
Un circuit d'eau réfrigérée transfère la charge thermique à l'évaporateur où la chaleur est tirée de l'eau et transmise au réfrigérant. Le réfrigérant dégage la chaleur vers l'air extérieur via un condenseur refroidi par air.
Avantages du système
- Une technologie éprouvée et robuste
- Réduit aux composants principaux
- Fluide frigorigène utilisé comme fluide de transport pour un transfert de chaleur optimal

Refroidi â l'eau (G/GS)
Refroidi à l’eau: silencieux et facile à intégrer (G / GS)
Comme A/AS sur le principe de l’évaporateur direct – à une différence près : la chaleur est transférée à un mélange eau/glycol via un condenseur à plaques intégré ; Ce mélange dégage sa chaleur vers l’air extérieur en circuit fermé via un refroidisseur sec externe.
Avantages du système
- Intégrable dans les réseaux d’eau glacée existants
- Le refroidisseur sec peut être relié à plusieurs unités
- Les pompes permettent une grande distance entre le CyberCool Indoor et le refroidisseur sec

Refroidi à l'eau avec fonction de Free Cooling intégrée (GE/GES)
Efficacité maximale
Comme G/GS, mais avec le free cooling indirect qui remplace partiellement ou totalement le fonctionnement du compresseur énergivore lorsque les températures extérieures sont basses. En mode FC, la chaleur est transférée directement au circuit d’eau glacée par un échangeur de chaleur Free Cooling intégré et évacuée dans l’air extérieur via un refroidisseur sec externe.
Avantages du système
- Leader du TCO : coûts d’exploitation totaux minimaux sur l’exécution
- Tous les composants Free Cooling (FC) intégrés dans l’unité
- Le système le plus efficace grâce à la commutation intelligente des modes de fonctionnement (DX - mixte - FC)

Efficacité maximale avec Free Cooling
Le mode de refroidissement intérieur le plus efficace du CyberCool est sélectionné automatiquement en fonction de la température extérieure – de manière fiable tout au long de l’année et quel que soit le profil de température local.
Mode compresseur (DX) : À des températures extérieures élevées, la capacité de refroidissement totale est atteinte à l’aide du compresseur. L’utilisation de composants parfaitement adaptés signifie que le CyberCool Indoor fonctionne déjà de manière extrêmement efficace, même dans ce mode.
Mode mixte : À des températures modérées, le CyberCool Indoor fonctionne en mode mixte économe en énergie, un mélange de refroidissement gratuit et de refroidissement du compresseur considérablement réduit.
Mode de refroidissement libre (FC): À basse température extérieure, le refroidissement gratuit offre les plus grandes économies potentielles. Dans ce cas, seul l’air extérieur est utilisé pour le refroidissement, le refroidissement du compresseur est complètement arrêté.
(Illustration à droite : profil de température de Hambourg)

CyberCool lndoor EC - le leader du TCO
Génération de refroidissement optimale pour les applications critiques
Contrôle et surveillance
- Développement et optimisation de logiciels spécifiques au projet
- Compatible avec tous les protocoles BMS courants
- La comparaison de l’exécution et la commutation des alarmes garantissent la disponibilité
- Fonctionnement parallèle indépendant de la machine de plusieurs refroidisseurs
- Système d’alerte et d’alarme sophistiqué

Options
Deuxième source d'alimentation pour la plus grande fiabilité possible
L’une des principales exigences pour les applications critiques et sensibles est le refroidissement ininterrompu, par exemple en cas de panne de courant. Pour garantir malgré cela une capacité de refroidissement stable, STULZ propose l’option d’un interrupteur de transfert automatique installé directement dans l’armoire de commutation. Si l’alimentation principale tombe en panne, cela est détecté automatiquement et le système utilise par défaut une deuxième source d’alimentation dans un délai minimum de 180 ms.

Doubles pompes
- Pompe à eau glacée supplémentaire pour la redondance interne
- Version standard (2 bar) et haute pression (3 bar) disponible
- Pompes multicellulaires à amorçage normal
- Toutes les pièces aquifères sont en acier inoxydable Made in Germany

Tuyauterie d’eau
- tuyauteries d’eau latérales, à l’arrière ou au-dessus possible (standard: en bas)
- Plusieurs raccords de tuyauterie possibles, par exemple Victaulic ou bride (standard: raccord à vis)
Pompe à vitesse contrôlée
- Fonctionnement efficace à charge partielle
- Réglage exact de la hauteur de décharge et du débit volumétrique vers le système d’eau glacée
- Pompe multicellulaire à amorçage normal avec convertisseur de fréquence intégré
- Fabriqué en Allemagne

Climate. Customized.
Des unités standard aux solutions
entièrement personnalisées La capacité d’offrir une gamme aussi large aux clients est l’incarnation de notre philosophie, « Climate. Personnalisé. ». Taille, conception, système ou contrôle: CyberCool Indoor est un modèle d’adaptabilité et les unités de refroidissement peuvent être adaptées avec précision à vos besoins individuels. De plus, une variété d’options et de versions d’équipement sont disponibles pour obtenir le résultat optimal.

Service et maintenance
En tant qu’entreprise implantée dans le monde entier, nous offrons tout ce dont vous avez besoin dans le monde extrêmement dynamique des technologies de l’information, ainsi que des conseils professionnels au bon endroit et au bon moment.
Nos partenaires de vente et de service formés et expérimentés sont situés dans plus de 140 pays. La proximité qui en résulte avec nos clients permet des temps de réponse rapides. En outre, des cours de formation réguliers et un échange actif d’informations garantissent une qualité élevée et une connaissance approfondie de tous nos produits. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos produits sont entre les meilleures mains et obtenir le bon entretien - partout dans le monde
Sites dans le monde

Centre de test
Les unités CyberCool Indoor sont soumises à un contrôle complet contrôlé par ordinateur dans le centre de test STULZ. Des mesures approfondies dans une grande variété de conditions montrent les données de performance réelles des systèmes et des composants, apportant de la transparence aux données de conception théoriques.