CyberCool Free Cooling Booster

Free Cooling pour refroidisseurs à l’eau
Les systèmes équipés de refroidisseurs refroidis à l’eau n’offrent généralement pas de refroidissement gratuit, même si les basses températures extérieures sur le site d’installation le permettent. Cependant, étant donné que le Free Cooling – ainsi qu’un concept précis de mode mixte – offrent les plus grandes économies potentielles, STULZ a développé une unité standard qui bénéficie de basses températures extérieures et assure ainsi un fonctionnement efficace toute l’année.



Aperçu des produits
Avantages les plus importants
- Économies d’énergie significatives grâce au Free Cooling incluant le mode Mixte
- Faibles temps de mise en service et coûts d’installation grâce au principe plug-and-play
- Haute fiabilité grâce au concept de redondance et aux composants de haute qualité
Caractéristiques les plus importantes
- Avec ou sans glycol dans le circuit consommateur
- Conception facile à entretenir
- Pompes à économie d’énergie et à vitesse variable
Données techniques les plus importantes
- Puissance frigorifique totale (kW): 270 – 1,800
- Avec ou sans glycol dans le circuit consommateur
- Conception facile à entretenir
- Pompes à économie d’énergie et à vitesse variable
- Installation intérieure et extérieure possible
- Partenaires de vente et de service formés et expérimentés dans plus de 140 pays
Capacité frigorifique Refroidisseur (kW) | 270 – 1,800 |
Tailles | 5 |
Dimensions (mm) | Hauteur: 2,126 – 2,467 |
Poids (kg) | 1,140 – 4,655 |

Need more information?
Download our flyer!
Tous les détails sur CyberCool Free Cooling Booster
Modernisez votre système d’eau galcée
Les solutions d’eau glacée existantes peuvent être équipées ultérieurement du booster de refroidissement gratuit CyberCool sans planification complexe et fastidieuse. La fonctionnalité et la fiabilité uniques de l’unité comprennent un système hydraulique testé et approuvé, des composants adaptés et le système de contrôle STULZ développé en interne, qui garantit un fonctionnement sans problème de toutes les unités.

Free cooling avec mode mixte
Installation facile et rapide
L’unité standard est un système préinstallé qui contient tous les composants hydrauliques importants, de sorte que les installateurs n’ont pas besoin de prendre de mesures de construction pour intégrer le Free Cooling. Grâce à la conception de l’unité, les modules Free Cooling peuvent être installés rapidement et facilement, ce qui réduit considérablement les temps de mise en service et les coûts d’installation.

Avec ou sans glycol
CyberCool Free Cooling Booster dispose d’un échangeur de chaleur intermédiaire intégré, qui sépare l’utilisateur du circuit de refroidissement sec, assurant un fonctionnement sans glycol du côté de l’utilisateur.

Contrôle et surveillance
Grâce à sa propre armoire électrique comprenant le contrôleur SEC.blue, un contrôle optimal et une communication parfaite avec les refroidisseurs et les refroidisseurs secs sont assurés. SEC.blue surveille à la fois la température extérieure et la température de fonctionnement et régule la capacité de refroidissement du refroidisseur sec. Un contrôle optimal de la température de condensation et un nombre maximal d’heures de Free Cooling sont assurés même à des températures extérieures élevées. Il en résulte des coûts d’exploitation minimes et une faible empreinteCO2.
Caractéristiques SEC.blue
- Interface utilisateur intuitive via écran tactile 7 »
- Ethernet port RJ32
- RS485 ModBus
- Gestion des alarmes
- Affichage de l’historique des alarmes

Options
La variété des options et des équipements possibles vous permet d’adapter parfaitement les unités STULZ à vos besoins.
- 1 ou 2 pompes centrifuges à vitesse variable – côté utilisateur
- Version lambrissée
- Enduit époxy pour installation extérieure (RAL7035)
- Compteur d’énergie
- Refroidisseur sec à distance avec ventilateurs EC
- Débitmètres
- Chauffage antigel
- Panneau chauffant électrique

Climate. Customized.
Des unités standard aux solutions entièrement personnalisées
La capacité d’offrir une gamme aussi large aux clients est l’incarnation de notre philosophie, « Climate. Personnalisé. ». Taille, conception, conduction d’air, système ou contrôle : CyberCool Free Cooling Booster est un modèle d’adaptabilité qui peut être adapté avec précision à vos besoins individuels. De plus, une variété d’options et de versions d’équipement sont disponibles pour obtenir le résultat optimal.

Service et Maintenance
En tant qu’entreprise implantée dans le monde entier, nous offrons tout ce dont vous avez besoin dans le monde extrêmement dynamique des technologies de l’information, ainsi que des conseils professionnels au bon endroit et au bon moment.
Nos partenaires de vente et de service formés et expérimentés sont situés dans plus de 140 pays. La proximité qui en résulte avec nos clients permet des temps de réponse rapides. En outre, des cours de formation réguliers et un échange actif d’informations garantissent une qualité élevée et une connaissance approfondie de tous nos produits. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos produits sont entre les meilleures mains et obtenir le bon entretien - partout dans le monde.
Sites dans le monde