CyberAir 3PRO DX
Systèmes CVC pour centres de données avec une précision, une fiabilité et une efficacité énergétique maximales
Le climatiseur individuel CyberAir 3PRO DX est le résultat de plus de trois décennies d’expérience dans des projets dans le monde entier et constitue la prochaine étape logique dans le développement de la série CyberAir 3 à succès. Pour atteindre une capacité de refroidissement maximale avec un encombrement minimal tout en vous promettant un maximum d’économies potentielles, ces unités de système CVC sont plus adaptables que toute autre unité de climatisation de précision sur le marché.
Aperçu des produits
Avantages les plus importants
- Capacité de refroidissement maximale avec un encombrement minimal
- Conduction d’air avec une efficacité maximale (Airflow Efficiency Ratio)
- Économies potentielles maximales avec le refroidissement dynamique indirect ou le free free cooling direct
Caractéristiques les plus importantes
- Disponible avec ventilateur intégré et externe
- 5 systèmes de refroidissement, 6 tailles, diverses méthodes de conduction d’air
Données techniques les plus importantes
- Capacité de refroidissement (kW): 22 – 150
- Conduction d’air: flux ascendant, descendant, flux descendant avec sortie avant / arrière / bas
- Leader technologique en matière de capacité de refroidissement avec une efficacité maximale
- Capacité de refroidissement maximale avec un encombrement minimal
- Économies potentielles maximales grâce au Free Cooling Dynamique Indirect de STULZ Air conduction avec une efficacité maximale (Airflow Efficiency Ratio)
- Réduction supplémentaire des coûts d’exploitation à mesure que les conditions d’air d’alimentation sont conformes à la recommandation de l’ASHRAE
- Refroidit de manière fiable, précise, silencieuse et exceptionnellement économique
- Conçu pour une longue durée de vie
- Utilisation de la technologie EC pour une efficacité maximale
- Conception compacte pour faciliter le transport et l’installation
- Possibilité de faire tester votre unité de circulation d’air CVC dans notre centre de test
- Contrôle basé sur l’air d’alimentation, l’air de retour ou l’air ambiant
- Tests unitaires individuels au centre de test STULZ
- Système CVC disponible avec ventilateur intégré et externe
- 5 systèmes de refroidissement, 6 tailles, diverses méthodes de conduction d’air
- Contrôle basé sur l’air d’alimentation, l’air de retour, l’air ambiant ou la température d’entrée du serveur
- Disponible avec les fluides frigorigènes R407C, R410A, R134a et R513A (marche/arrêt du compresseur)
- Toutes les parties du climatiseur nécessitant un entretien sont accessibles par l’avant
- Gestionnaire de contrôle des filtres
- Classe de filtre ISO 16890: ISO Grossier 80 % jusqu’à ePM10 70 %
Puissance frigorifique (kW) | 22 – 150 |
Conduction aérienne | Flux ascendant, Descendant, Flux descendant avec sortie avant/arrière/bas |
Volume de débit d’air (m³/h) | 4000 – 32000 |
Taille | Hauteur (mm): 1980 – 2495 Largeurs (mm): 950 – 3110 Profondeurs (mm): 890 – 980 |
Systèmes de refroidissement | Refroidi par air (A/AS), Refroidi par eau (G), Système hybride de refroidissement libre (GE/GES), Système d’eau glacée avec système redondant refroidi par air (ACW/ASCW), Système d’eau glacée avec système redondant refroidi à l’eau (GCW) |
Réfrigérants | R407C (GWP: 1,774) R410A (GWP: 2,088) R134a (GWP: 1,430) R513A (GWP: 631) |
Vous voulez en savoir plus?
Téléchargez notre brochure!
Tous les détails sur CyberAir 3PRO
Efficacité énergétique et fiabilité
Free Cooling
Deux méthodes différentes de Free Cooling sont utilisées pour le refroidissement du centre de données, en fonction de la façon dont l’air extérieur est utilisé. Si l’air extérieur est acheminé directement à l’intérieur du bâtiment, il s’agit de refroidissement gratuit direct. Si l’air extérieur ne pénètre pas dans l’intérieur sensible du bâtiment, il s’agit de refroidissement sans substitut. Les deux méthodes offrent des avantages, mais comportent certains défis. Nous vérifions individuellement quelle version correspond le mieux à vos besoins, à vos exigences et à l’utilisation prévue, et quelle solution vous offre le meilleur rapport qualité-prix sur la durée de vie du système.
Potentiel d’économies grâce au free cooling direct
Free cooling direct
Le système de climatisation de précision CyberAir 3PRO DX avec Direct Free Cooling conditionne les centres de données jusqu’à 90 % plus économiquement que les systèmes de refroidissement à compresseur conventionnels. Le refroidissement gratuit direct exploite le potentiel des températures extérieures pour climatiser le centre de données en utilisant l’air frais extérieur. Via le CyberAir 3PRO DX, l’air extérieur, qui a été traité par des systèmes de filtration, pénètre directement dans la salle des serveurs.
Les unités CyberAir 3PRO DX avec conduction d’air descendante peuvent être équipées du boîtier FreeCool Plenum Free Cool. La conception FCP avec les amortisseurs sur le dessus est une construction flexible qui ne prend pas de place supplémentaire. Avec cette option, le Free Cooling est automatiquement combiné avec le refroidissement du compresseur du système de refroidissement en trois étapes variables, pour répondre aux besoins de température et de refroidissement extérieurs, garantissant ainsi que les économies maximales sont toujours pleinement exploitées.
En savoir plus sur le Direct Free Cooling
Free Cooling indirect
Le Free Cooling Dynamique Indirect de STULZ est le seul système au monde avec optimisation automatique de l’efficacité. Le fonctionnement et le contrôle de commutation dynamique réduisent au minimum la durée de fonctionnement du compresseur et réduisent la consommation totale d’énergie jusqu’à 60%, en tenant compte de tous les composants actifs.
Le système refroidit avec précision et dynamique en fonction de la charge thermique actuelle. Cela signifie que seule la capacité de refroidissement requise est générée et qu’il n’y a pas d’offre excédentaire énergivore. En tenant compte de la température extérieure et de la charge thermique actuelle, le fonctionnement et le contrôle de commutation dynamiques sélectionnent le mode de fonctionnement optimal sans valeur de démarrage fixe du Free Cooling.
Durabilité avec le fluide frigogène R513A
Les unités avec compresseurs marche/arrêt des séries ASD/ASU et ALD/ALU de la gamme CyberAir 3PRO DX sont disponibles avec le fluide frigorigène R513A.
En tant que fluide frigorigène de remplacement, le R513A atteint une efficacité énergétique et des performances similaires à celles du R134a. De plus, le fluide frigorigène R513A appartient à la classification de sécurité A1, ce qui signifie qu’il n’est ni toxique ni inflammable, selon les directives de l’American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE). Le fluide frigorigène R513A garantit donc une manipulation simple, ce qui le rend parfaitement adapté aux applications de centre de données.
Ventilateurs dans le plancher surélevé
Conception d’unité optimisée pour un maximum d’économies potentielles
La conception de nos unités signifie que les unités de climatisation de précision STULZ offrent des valeurs EER maximales et les valeurs AER (Airflow Efficiency Ratio) les plus basses, et atteignent ainsi une conduction d’air avec une efficacité maximale. L’AER décrit le rapport entre la consommation d’énergie du ventilateur et le débit d’air. La conduction d’air ASR (ventilateurs intégrés dans le plancher surélevé), en particulier, réduit considérablement la consommation d’énergie du ventilateur en assurant un minimum de turbulences et de changements de direction du flux d’air, pour des économies d’énergie que vous remarquerez immédiatement.
Régulation précise de la température
Delta T
La différence de température côté air entre l’entrée et la sortie d’air des armoires de serveurs et des systèmes de climatisation est connue sous le nom de ΔT. Pour assurer un fonctionnement optimal et la plus grande économie possible sur les coûts d’exploitation, il est essentiel que le ΔT des unités de climatisation soit adapté avec précision et efficacité au ΔT de vos armoires de serveurs.
Notre commande dynamique permet à ΔT d’être adapté à l’évolution des exigences informatiques, garantissant une efficacité énergétique maximale pendant le fonctionnement.
Profil de température
Conditions d’air d’alimentation optimales pour une fiabilité et une efficacité maximale
Pour refroidir votre centre de données aussi efficacement que possible sans compromettre la fiabilité, ASHRAE a publié une recommandation pour la température de l’air à l’entrée du serveur. Nous développons des unités de climatisation pour des applications critiques – où même de minuscules dysfonctionnements peuvent avoir de graves conséquences – depuis des décennies. De plus, nous nous sommes toujours concentrés sur l’efficacité énergétique et, pour cette raison, les températures de l’air d’alimentation de nos unités, y compris nos systèmes CVC, se situent dans la plage recommandée par ASHRAE.
Technologie CE
Contrôle et surveillance
- Contrôleur développé en interne pour la régulation et la surveillance du système de climatisation
- Contrôleurs autonomes dans chaque unité de climatisation pour une redondance et une disponibilité élevée
- Le séquençage optionnel avec fonctions de veille permet d’utiliser plus ou moins les modules de climatisation individuels d’un groupe avec la plus grande flexibilité
- Contrôle de jusqu’à 20 unités de climatisation
- Système de bus de données
- Fonctionnement de l’onduleur avec des composants configurables pour une faible consommation d’énergie unitaire
- Enregistrement du climat ambiant
- Interface de service
- Protocole Modbus préinstallé
Service après-vente et maintenance
Représentée dans le monde entier, notre entreprise vous offre tout ce qu’il faut dans le monde ultradynamique actuel des technologies de l’information – avec en plus les conseils pertinents de professionnels au moment où vous en avez besoin.
Qualifiés et expérimentés, nos partenaires de vente et de service sont implantés dans plus de 140 pays. Cette proximité avec notre clientèle leur permet de réagir rapidement. De plus, grâce à des stages de formation réguliers ainsi qu’un échange actif d’informations, la qualité des services et la connaissance approfondie des produits sont renforcées. Vous pouvez donc être sûr que vos produits sont dans de bonnes mains et que leur maintenance sera assurée avec soin, partout dans le monde.
Projets
Centre de test
Dans notre centre d’essai ultramoderne de 700 mètres carrés avec ses différentes chambres climatiques, nous pouvons effectuer une variété de tests sur des unités de climatisation et des refroidisseurs de précision. Lors du développement du CyberAir 3PRO DX, nous avons pu le tester et l’optimiser dans toutes les conditions climatiques rencontrées à travers le monde.
De plus, nous vous offrons la possibilité de réserver un test témoin dans notre centre de test. Cela vous permet de faire tester le système de climatisation souhaité selon vos spécifications exactes, créant ainsi de la transparence et vous fournissant des informations sur les performances et la consommation d’énergie de votre système.
Flexibilité
Climate. Customized
Des unités standard aux solutions entièrement personnalisées
La capacité d’offrir une gamme aussi large aux clients est l’incarnation de notre philosophie, « Climate. Personnalisé. ». Taille, conception, conduction aérienne, système ou contrôle: CyberAir 3PRO DX est un modèle d’adaptabilité et les unités peuvent être adaptées avec précision à vos besoins individuels. En outre, une variété d’options et de versions d’équipement sont disponibles pour le système CVC afin d’obtenir le résultat optimal.
Flux ascendant, descendant plancher surélever
Divers systèmes de conduction d’air
Options
Les nombreuses options et équipements possibles vous permettent d’adapter parfaitement les unités CyberAir 3PRO DX à vos besoins.
Systèmes de refroidissement
STULZ propose également des solutions système individuelles adaptées aux exigences de votre projet en ce qui concerne nos systèmes CVC.
Système refroidi par air (A/AS)
Refroidissement du compresseur avec système de réfrigération du compresseur basé sur le principe de l’évaporateur direct (DX/expansion directe)
Le circuit de réfrigérant du module de climatisation se compose d’un évaporateur, d’un détendeur, d’un compresseur scroll et d’un condenseur externe refroidi par air. Transporté par un ventilateur, l’air ambiant circule à travers l’évaporateur, où la chaleur en est extraite et transférée au réfrigérant. L’unité de climatisation et le condenseur externe sont reliés l’un à l’autre par un circuit de réfrigérant fermé.
Système AS
Comme le système A, le système AS utilise le principe de l’évaporateur direct. Pour rendre le système encore plus efficace, le système AS est équipé d’un compresseur EC réglable à l’infini.
Système refroidi à l’eau (G)
Dissipation de chaleur simple via le mélange eau-glycol
Comme le système A. Différence : Dans le système G, la chaleur du circuit DX est transférée à un mélange eau-glycol par un condenseur à plaques intégré dans l’unité de climatisation. Le mélange circule en circuit fermé, et émet la chaleur à l’air extérieur via un refroidisseur sec externe.
Système hybride de refroidissement libre (GES)
Système G hybride avec refroidissement libre indirect
Un système de refroidissement hybride, qui combine un système G avec un refroidissement gratuit indirect. Le système GE passe en mode économie d’énergie dès que la température extérieure le permet. L’air extérieur est ensuite utilisé pour le refroidissement libre indirect. Les systèmes GE constituent la base du refroidissement libre dynamique indirect
Système GES
Système G hybride avec refroidissement gratuit indirect et compresseur EC
Comme le système GE, le système GES fonctionne sur le principe du refroidissement gratuit indirect. Et pour rendre le système encore plus efficace, le système GES est exclusivement disponible avec un compresseur EC réglable à l’infini.
Système d’eau glacée avec système redondant refroidi par air (ACW)
Système CW avec système A redondant (double fluide)
Deux systèmes de refroidissement indépendants (CW et A) dans un module de climatisation assurent une résistance maximale aux pannes. Si le système principal refroidi par liquide (CW) tombe en panne, le système A refroidi par air garantit que la climatisation continue sans interruption.
Système d’eau glacée avec système redondant refroidi à l’eau (PTC)
Système CW avec système G redondant (double fluide)
Conception similaire au système de refroidissement ACW, mais avec un système G refroidi par liquide fonctionnant en combinaison avec le système CW, au lieu du système A.