CyberAir 3PRO CW

La référence de la flexibilité et de l’efficacité énergétique
Le CyberAir 3PRO CW contrôle les conditions dans le centre de données avec la plus grande précision, fiabilité et efficacité énergétique. Parce que la technologie STULZ est à la pointe du domaine, elle peut exploiter pleinement les économies potentielles tout en garantissant une fiabilité maximale. Quels que soient les différents centres de données, le CyberAir 3PRO CW est un climatiseur d’eau glacée à la fois flexible et sur mesure : il est disponible en 11 tailles avec différentes méthodes de conduction d’air.




Aperçu des produits
Avantages les plus importants
- Capacité de refroidissement maximale avec un encombrement minimal
- Conduction d’air hautement efficace (Airflow Efficiency Ratio)
- Économies potentielles maximales avec le refroidissement dynamique indirect ou le free cooling direct
Caractéristiques les plus importantes
- Systèmes de climatisation à eau glacée disponibles avec ventilateur intégré et externe
- 2 systèmes de refroidissement (CW, CW2), 11 tailles, diverses méthodes de conduction d’air, différents échangeurs de chaleur
Données techniques les plus importantes
- Capacité de refroidissement (kW): 22 – 260
- Conduction d’air: flux ascendant, descendant, flux descendant avec sortie avant / arrière / bas
- Capacité de refroidissement maximale avec un encombrement minimal
- Conduction d’air hautement efficace (Airflow Efficiency Ratio)
- Économies potentielles maximales avec le refroidissement dynamique indirect ou le free cooling direct
- Optimisé pour les conditions de fonctionnement selon la recommandation ASHRAE
- Flexibilité pour des solutions client individuelles
- Valeurs EER les plus élevées en raison de la taille maximale des échangeurs de chaleur et des surfaces filtrantes
- Les ventilateurs EC de dernière génération réduisent leur consommation d’énergie
- La conception compacte facilite le transport et l’installation du climatiseur d’eau glacée
- Tests unitaires individuels au centre de test STULZ
- Disponible avec ventilateur intégré et externe
- 2 systèmes de refroidissement (CW, CW2), 11 tailles, diverses méthodes de conduction d’air, différents échangeurs de chaleur
- Gestion des secours CW, contrôle de la pression différentielle et gestion du contrôle des filtres
- Contrôle basé sur l’air d’alimentation, l’air de retour, l’air ambiant ou la température d’entrée du serveur
Puissance frigorifique (kW) | 22 – 260 |
Conduction aérienne | Flux ascendant, Descendant, Flux descendant avec sortie avant/arrière/bas |
Volume de débit d’air (m³/h) | 7500 – 46200 |
Taille | Hauteur (mm): 2495 – 2915 Largeurs (mm): 950 – 3350 Profondeurs (mm): 890 – 1040 |
Systèmes de refroidissement | Eau réfrigérée (CW/CW2) |

Vous voulez en savoir plus?
Téléchargez notre brochure!
Efficacité énergétique et fiabilité
Nouvelle taille spécifique pour les centres de données de grande taille et hyperscale
Free Cooling
Deux méthodes différentes de Free Cooling sont utilisées, en fonction de la façon dont l’air extérieur est utilisé. Si l’air extérieur est acheminé directement à l’intérieur du bâtiment, il s’agit de refroidissement gratuit direct. Si l’air extérieur ne pénètre pas dans l’intérieur sensible du bâtiment, il s’agit de refroidissement sans substitut. Les deux méthodes offrent des avantages, mais comportent certains défis. Nous vérifions individuellement quelle version correspond le mieux à vos besoins, à vos exigences et à l’utilisation prévue - et quelle solution vous offre le meilleur rapport qualité-prix sur la durée de vie du système.
Free cooling direct
Le système de climatisation de précision CyberAir 3PRO CW avec refroidissement gratuit direct conditionne les centres de données jusqu’à 90 % plus économiquement que les systèmes de refroidissement de compresseurs conventionnels. Le refroidissement gratuit direct exploite le potentiel des températures extérieures pour climatiser le centre de données en utilisant l’air frais extérieur. Via le CyberAir 3PRO CW, l’air extérieur, traité par des systèmes de filtration, pénètre directement dans la salle des serveurs.
Les unités CyberAir 3PRO CW avec conduction d’air descendant peuvent être équipées du boîtier FreeCool Plenum Free Cool. La conception FCP avec les amortisseurs sur le dessus est une construction flexible qui ne prend pas de place supplémentaire pour le climatiseur d’eau glacée. Avec cette option, le Free Cooling est automatiquement combiné avec le refroidissement du compresseur du système de refroidissement en trois étapes variables, pour répondre aux besoins de température et de refroidissement extérieurs, garantissant ainsi que les économies maximales sont toujours pleinement exploitées.
En savoir plus sur free cooling direct

Free cooling dynamique indirect
Ventilateur dans le plancher surélevé
Conception d’unité optimisée pour un maximum d’économies potentielles
La conception de nos unités signifie que les unités de climatisation de précision STULZ offrent des valeurs EER maximales et les valeurs AER (Airflow Efficiency Ratio) les plus basses, et atteignent ainsi une conduction d’air avec une efficacité maximale. L’AER décrit le rapport entre la consommation d’énergie du ventilateur et le débit d’air. La conduction d’air ASR (ventilateurs intégrés dans le plancher surélevé), en particulier, réduit considérablement la consommation d’énergie du ventilateur en assurant un minimum de turbulences et de changements de direction du flux d’air, pour des économies d’énergie que vous remarquerez immédiatement.


Régulation précise de la température
DeltaT
La différence de température côté air entre l’entrée et la sortie d’air des armoires de serveurs et des systèmes de climatisation est connue sous le nom de ΔT. Pour assurer un fonctionnement optimal et la plus grande économie possible sur les coûts d’exploitation, il est essentiel que le ΔT des unités de climatisation soit adapté avec précision et efficacité au ΔT de vos armoires de serveurs.
Notre commande dynamique permet à ΔT d’être adapté à l’évolution des exigences informatiques, garantissant une efficacité énergétique maximale pendant le fonctionnement.

Profil de température
Conditions d’air d’alimentation optimales pour une fiabilité et une efficacité maximale
Pour refroidir votre centre de données aussi efficacement que possible sans compromettre la fiabilité, ASHRAE a publié une recommandation pour la température de l’air à l’entrée du serveur. Depuis des décennies, nous développons des unités de climatisation à eau glacée pour des applications critiques - où même de minuscules dysfonctionnements peuvent avoir de graves conséquences. De plus, nous nous sommes toujours concentrés sur l’efficacité énergétique et, pour cette raison, les températures de l’air d’alimentation de nos unités se situent dans la plage recommandée par ASHRAE

Ventilateurs EC
RadiCal EC fans de dernière génération
- Technologie GreenTech EC
- Débit d’air nettement plus élevé
- Consommation d’énergie réduite de plus de 10 %
- Réduction du bruit
- Débit d’air optimisé
- Améliore l’AER des unités CyberAir 3PRO CW
- Dernière génération de moteurs
- Roues en matériau composite de haute technologie pour une densité de puissance accrue du ventilateur
- Longue durée de vie

Vanne de régulation indépendante de la pression
Gestion des forces et moyens en attente
Contrôle et surveillance
- Contrôleur développé en interne pour la régulation et la surveillance du système de climatisation
- Les contrôleurs autonomes dans chaque module de climatisation assurent une redondance maximale (pas de réaction en chaîne en cas de défaillance d’un module)
- Le séquençage optionnel avec fonctions de veille permet d’utiliser plus ou moins les modules de climatisation individuels d’un groupe avec la plus grande flexibilité
- Le contrôle centralisé de jusqu’à 20 modules de climatisation par système de bus de données est possible
Service et maintenance
En tant qu’entreprise implantée dans le monde entier, nous offrons tout ce dont vous avez besoin dans le monde extrêmement dynamique des technologies de l’information, ainsi que des conseils professionnels au bon endroit et au bon moment.
Nos partenaires de vente et de service formés et expérimentés sont situés dans plus de 140 pays. La proximité qui en résulte avec nos clients permet des temps de réponse rapides. En outre, des cours de formation réguliers et un échange actif d’informations garantissent une qualité élevée et une connaissance approfondie de tous nos produits. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos produits sont entre les meilleures mains et obtenir le bon entretien - partout dans le monde.

Centre de test
Dans notre centre d’essai ultramoderne de 700 mètres carrés avec ses différentes chambres climatiques, nous pouvons effectuer une variété de tests sur des unités de climatisation et des refroidisseurs de précision. Lors du développement du CyberAir 3PRO CW, nous avons pu le tester et l’optimiser dans toutes les conditions climatiques rencontrées dans le monde.
De plus, nous vous offrons la possibilité de réserver un test témoin dans notre centre de test. Cela vous permet de faire tester le système de climatisation souhaité selon vos spécifications exactes, créant ainsi de la transparence et vous fournissant des informations sur les performances et la consommation d’énergie de votre système.

Flexibilité
Climate. Customized
Des unités standard aux solutions
entièrement personnalisées La capacité d’offrir une gamme aussi large aux clients est l’incarnation de notre philosophie, « Climate. Personnalisé. ». Taille, design, conduction d’air, système ou contrôle : CyberAir 3PRO CW est un modèle d’adaptabilité et les climatiseurs individuels peuvent être adaptés avec précision à vos besoins individuels. De plus, une variété d’options et de versions d’équipement sont disponibles pour obtenir le résultat optimal.

Débit ascendant, descendant (Upflow Downflow) et plancher surélever
Divers systèmes de conduction d’air
Échangeurs de chaleur
Options de refroidissement des Data Centers
Les nombreuses options et équipements possibles vous permettent d’adapter parfaitement les refroidisseurs d’air à eau glacée CyberAir 3PRO CW à vos besoins.

Systèmes de refroidissement
STULZ proposes des solutions système individuelles adaptées précisément aux exigences de votre projet.
Système CW
Système CW: Système refroidi par liquide
Les unités CW fonctionnent sans circuit de réfrigérant propre, mais nécessitent une production d’eau réfrigérée séparée. L’air ambiant transporté par le ventilateur circule à travers l’unité de refroidissement direct, qui transfère la chaleur au mélange eau/glycol. Un refroidisseur élimine la chaleur de ce mélange eau/glycol. L’unité de climatisation et le refroidisseur sont reliés l’un à l’autre par un circuit fermé eau/glycol.

Système CW2
Système CW2: Système refroidi par liquide avec redondance intégrée
Les systèmes à haute fiabilité nécessitent souvent une deuxième alimentation en eau réfrigérée indépendante. Par conséquent, dans le système CW2, deux systèmes CW redondants sont intégrés dans une seule unité de climatisation, ce qui permet d’économiser un espace précieux dans le centre de données.